メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 穴種 | ボルト通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | N・NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 ・ Code | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | ・b条件値 単位:mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LAFNN | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFNN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFNN | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFNN | AS | A6063 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFNN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFNN | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFNN | ASW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFNN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFNN | ASB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFNN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFNN | SSM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFNN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | S | − | 穴指定① | − | K | − | X | − | H | − | 穴指定② | − | J | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||
| SL-LAFNN | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | S20 | − | N6 | − | K10 | − | H35 | − | NA6 | − | J10 | ||||
| 型式 | 外形寸法 | P | S | 穴指定① | K | X | H | 穴指定② | J | ||||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||||||||||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | ||||||
| SL-LAFNN SH-LAFNN SHD-LAFNN | SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 | 指定0.1mm単位 | N [ ! ] | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 [ ! ]K≦N×5 | NA [ ! ] | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 [ ! ]J≦NA×5 | |||
| AS ASW ASB | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||
| SSM | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||
| 15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||||||||||||
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | S | − | 穴指定① | − | K | − | X | − | H | − | 穴指定② | − | J | − | (CC・RC) | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| SL-LAFNN | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | S20 | − | N6 | − | K10 | − | H35 | − | NA6 | − | J10 | − | CC5 | ||||
| Alterations | コーナーカット変更 | 底面長穴角度変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LAF□N![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | RC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | B面の長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| 無料 | |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFNN | SH-LAFNN | SHD-LAFNN | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 7,980 | 9,620 | 11,270 | 9,230 | 10,870 | 12,520 | 9,980 | 11,620 | 13,270 |
| 50.5~75 | 8,750 | 10,370 | 12,400 | 10,000 | 11,620 | 13,650 | 10,750 | 12,370 | 14,400 | ||
| 75.5~90 | 10,120 | 11,980 | 14,410 | 11,370 | 13,230 | 15,660 | 12,120 | 13,980 | 16,410 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 8,750 | 10,580 | 12,400 | 10,000 | 11,830 | 13,650 | 10,750 | 12,580 | 14,400 | |
| 50.5~75 | 8,970 | 11,020 | 12,930 | 10,220 | 12,270 | 14,180 | 10,970 | 13,020 | 14,930 | ||
| 75.5~90 | 10,560 | 12,390 | 14,730 | 11,810 | 13,640 | 15,980 | 12,560 | 14,390 | 16,730 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 10,120 | 12,250 | 14,410 | 11,370 | 13,500 | 15,660 | 12,120 | 14,250 | 16,410 | |
| 50.5~75 | 10,560 | 12,390 | 14,890 | 11,810 | 13,640 | 16,140 | 12,560 | 14,390 | 16,890 | ||
| 75.5~90 | 11,140 | 12,710 | 15,150 | 12,390 | 13,960 | 16,400 | 13,140 | 14,710 | 17,150 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 9,210 | 11,210 | 13,220 | 10,460 | 12,460 | 14,470 | 11,210 | 13,210 | 15,220 |
| 50.5~75 | 9,850 | 11,900 | 13,990 | 11,100 | 13,150 | 15,240 | 11,850 | 13,900 | 15,990 | ||
| 75.5~90 | 10,500 | 12,600 | 14,730 | 11,750 | 13,850 | 15,980 | 12,500 | 14,600 | 16,730 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 9,800 | 11,650 | 13,990 | 11,050 | 12,900 | 15,240 | 11,800 | 13,650 | 15,990 | |
| 50.5~75 | 10,150 | 12,470 | 14,580 | 11,400 | 13,720 | 15,830 | 12,150 | 14,470 | 16,580 | ||
| 75.5~90 | 11,050 | 13,040 | 15,380 | 12,300 | 14,290 | 16,630 | 13,050 | 15,040 | 17,380 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 10,440 | 12,600 | 14,730 | 11,690 | 13,850 | 15,980 | 12,440 | 14,600 | 16,730 | |
| 50.5~75 | 11,050 | 13,180 | 15,380 | 12,300 | 14,430 | 16,630 | 13,050 | 15,180 | 17,380 | ||
| 75.5~90 | 11,640 | 13,310 | 15,780 | 12,890 | 14,560 | 17,030 | 13,640 | 15,310 | 17,780 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFNN | SH-LAFNN | SHD-LAFNN | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,290 | 6,080 | 6,670 | 6,540 | 7,330 | 7,920 | 7,290 | 8,080 | 8,670 |
| 50.5~75 | 5,790 | 6,770 | 7,470 | 7,040 | 8,020 | 8,720 | 7,790 | 8,770 | 9,470 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,790 | 6,770 | 7,470 | 7,040 | 8,020 | 8,720 | 7,790 | 8,770 | 9,470 | |
| 50.5~75 | 6,220 | 7,220 | 8,050 | 7,470 | 8,470 | 9,300 | 8,220 | 9,220 | 10,050 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 5,660 | 6,410 | 6,870 | 6,910 | 7,660 | 8,120 | 7,660 | 8,410 | 8,870 |
| 50.5~75 | 6,400 | 7,390 | 8,220 | 7,650 | 8,640 | 9,470 | 8,400 | 9,390 | 10,220 | ||
| 75.5~100 | 6,860 | 7,960 | 8,910 | 8,110 | 9,210 | 10,160 | 8,860 | 9,960 | 10,910 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,400 | 7,390 | 8,220 | 7,650 | 8,640 | 9,470 | 8,400 | 9,390 | 10,220 | |
| 50.5~75 | 6,660 | 7,640 | 8,500 | 7,910 | 8,890 | 9,750 | 8,660 | 9,640 | 10,500 | ||
| 75.5~100 | 7,300 | 8,470 | 9,530 | 8,550 | 9,720 | 10,780 | 9,300 | 10,470 | 11,530 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,860 | 7,960 | 8,910 | 8,110 | 9,210 | 10,160 | 8,860 | 9,960 | 10,910 | |
| 50.5~75 | 7,300 | 8,470 | 9,530 | 8,550 | 9,720 | 10,780 | 9,300 | 10,470 | 11,530 | ||
| 75.5~100 | 7,620 | 8,850 | 9,920 | 8,870 | 10,100 | 11,170 | 9,620 | 10,850 | 11,920 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 10,830 | 12,960 | 14,760 | 12,080 | 14,210 | 16,010 | 12,830 | 14,960 | 16,760 |
| 75.5~100 | 11,890 | 14,390 | 16,600 | 13,140 | 15,640 | 17,850 | 13,890 | 16,390 | 18,600 | ||
| 100.5~125 | 12,610 | 15,210 | 17,470 | 13,860 | 16,460 | 18,720 | 14,610 | 17,210 | 19,470 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 11,890 | 14,390 | 16,600 | 13,140 | 15,640 | 17,850 | 13,890 | 16,390 | 18,600 | |
| 75.5~100 | 12,570 | 15,160 | 17,400 | 13,820 | 16,410 | 18,650 | 14,570 | 17,160 | 19,400 | ||
| 100.5~125 | 13,040 | 15,680 | 18,050 | 14,290 | 16,930 | 19,300 | 15,040 | 17,680 | 20,050 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 12,610 | 15,210 | 17,470 | 13,860 | 16,460 | 18,720 | 14,610 | 17,210 | 19,470 | |
| 75.5~100 | 13,040 | 15,680 | 18,050 | 14,290 | 16,930 | 19,300 | 15,040 | 17,680 | 20,050 | ||
| 100.5~125 | 13,450 | 16,200 | 18,620 | 14,700 | 17,450 | 19,870 | 15,450 | 18,200 | 20,620 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFNN | SH-LAFNN | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,850 | 6,980 | 7,740 | 7,100 | 8,230 | 8,990 |
| 50.5~75 | 6,420 | 7,750 | 8,620 | 7,670 | 9,000 | 9,870 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,420 | 7,750 | 8,620 | 7,670 | 9,000 | 9,870 | |
| 50.5~75 | 6,970 | 8,340 | 9,350 | 8,220 | 9,590 | 10,600 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,240 | 7,310 | 7,840 | 7,490 | 8,560 | 9,090 |
| 50.5~75 | 7,050 | 8,350 | 9,350 | 8,300 | 9,600 | 10,600 | ||
| 75.5~100 | 7,600 | 9,020 | 10,120 | 8,850 | 10,270 | 11,370 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,050 | 8,350 | 9,350 | 8,300 | 9,600 | 10,600 | |
| 50.5~75 | 7,420 | 8,740 | 9,760 | 8,670 | 9,990 | 11,010 | ||
| 75.5~100 | 8,180 | 9,660 | 10,870 | 9,430 | 10,910 | 12,120 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 7,600 | 9,020 | 10,120 | 8,850 | 10,270 | 11,370 | |
| 50.5~75 | 8,180 | 9,660 | 10,870 | 9,430 | 10,910 | 12,120 | ||
| 75.5~100 | 8,580 | 10,130 | 11,370 | 9,830 | 11,380 | 12,620 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 12,000 | 14,130 | 16,140 | 13,250 | 15,380 | 17,390 |
| 75.5~100 | 13,350 | 15,860 | 18,290 | 14,600 | 17,110 | 19,540 | ||
| 100.5~125 | 14,200 | 16,800 | 19,300 | 15,450 | 18,050 | 20,550 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,350 | 15,860 | 18,290 | 14,600 | 17,110 | 19,540 | |
| 75.5~100 | 14,490 | 17,080 | 19,590 | 15,740 | 18,330 | 20,840 | ||
| 100.5~125 | 15,110 | 17,750 | 20,420 | 16,360 | 19,000 | 21,670 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,200 | 16,800 | 19,300 | 15,450 | 18,050 | 20,550 | |
| 75.5~100 | 15,110 | 17,750 | 20,420 | 16,360 | 19,000 | 21,670 | ||
| 100.5~125 | 15,940 | 18,690 | 21,470 | 17,190 | 19,940 | 22,720 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFNN | SH-LAFNN | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 6,000 | 7,230 | 8,030 | 7,250 | 8,480 | 9,280 |
| 50.5~75 | 6,590 | 8,020 | 8,930 | 7,840 | 9,270 | 10,180 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,590 | 8,020 | 8,930 | 7,840 | 9,270 | 10,180 | |
| 50.5~75 | 7,170 | 8,640 | 9,700 | 8,420 | 9,890 | 10,950 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,400 | 7,560 | 8,120 | 7,650 | 8,810 | 9,370 |
| 50.5~75 | 7,230 | 8,630 | 9,660 | 8,480 | 9,880 | 10,910 | ||
| 75.5~100 | 8,100 | 9,590 | 10,760 | 9,350 | 10,840 | 12,010 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,240 | 8,630 | 9,660 | 8,490 | 9,880 | 10,910 | |
| 50.5~75 | 7,620 | 9,040 | 10,100 | 8,870 | 10,290 | 11,350 | ||
| 75.5~100 | 8,250 | 9,810 | 11,080 | 9,500 | 11,060 | 12,330 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 7,800 | 9,310 | 10,460 | 9,050 | 10,560 | 11,710 | |
| 50.5~75 | 8,410 | 9,980 | 11,260 | 9,660 | 11,230 | 12,510 | ||
| 75.5~100 | 8,730 | 10,370 | 11,650 | 9,980 | 11,620 | 12,900 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 12,330 | 14,460 | 16,520 | 13,580 | 15,710 | 17,770 |
| 75.5~100 | 13,750 | 16,250 | 18,750 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | ||
| 100.5~125 | 14,640 | 17,230 | 19,810 | 15,890 | 18,480 | 21,060 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,750 | 16,250 | 18,750 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | |
| 75.5~100 | 15,010 | 17,590 | 20,190 | 16,260 | 18,840 | 21,440 | ||
| 100.5~125 | 15,690 | 18,330 | 21,080 | 16,940 | 19,580 | 22,330 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,640 | 17,230 | 19,810 | 15,890 | 18,480 | 21,060 | |
| 75.5~100 | 15,690 | 18,330 | 21,080 | 16,940 | 19,580 | 22,330 | ||
| 100.5~125 | 16,620 | 19,360 | 22,250 | 17,870 | 20,610 | 23,500 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFNN | SH-LAFNN | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,990 | 7,010 | 7,780 | 6,490 | 7,510 | 8,280 |
| 50.5~75 | 6,330 | 7,440 | 8,320 | 6,830 | 7,940 | 8,820 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,330 | 7,440 | 8,310 | 6,830 | 7,940 | 8,810 | |
| 50.5~75 | 6,740 | 7,980 | 8,960 | 7,240 | 8,480 | 9,460 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,080 | 7,090 | 7,860 | 6,580 | 7,590 | 8,360 |
| 50.5~75 | 6,410 | 7,500 | 8,350 | 6,910 | 8,000 | 8,850 | ||
| 75.5~100 | 6,920 | 8,150 | 9,160 | 7,420 | 8,650 | 9,660 | ||
| 100.5~125 | 7,270 | 8,560 | 9,660 | 7,770 | 9,060 | 10,160 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,410 | 7,500 | 8,350 | 6,910 | 8,000 | 8,850 | |
| 50.5~75 | 6,810 | 8,010 | 8,940 | 7,310 | 8,510 | 9,440 | ||
| 75.5~100 | 7,490 | 8,860 | 10,020 | 7,990 | 9,360 | 10,520 | ||
| 100.5~125 | 7,740 | 9,130 | 10,320 | 8,240 | 9,630 | 10,820 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,920 | 8,150 | 9,160 | 7,420 | 8,650 | 9,660 | |
| 50.5~75 | 7,490 | 8,860 | 10,020 | 7,990 | 9,360 | 10,520 | ||
| 75.5~100 | 7,720 | 9,080 | 10,260 | 8,220 | 9,580 | 10,760 | ||
| 100.5~125 | 8,080 | 9,540 | 10,780 | 8,580 | 10,040 | 11,280 | ||
| 100.5~125 | 10~50 | 8,250 | 9,050 | 10,240 | 8,750 | 9,550 | 10,740 | |
| 50.5~75 | 8,810 | 9,710 | 11,010 | 9,310 | 10,210 | 11,510 | ||
| 75.5~100 | 9,400 | 10,370 | 11,780 | 9,900 | 10,870 | 12,280 | ||
| 100.5~125 | 10,230 | 11,260 | 12,850 | 10,730 | 11,760 | 13,350 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,780 | 13,300 | 15,120 | 12,280 | 13,800 | 15,620 |
| 75.5~100 | 13,050 | 14,870 | 17,030 | 13,550 | 15,370 | 17,530 | ||
| 100.5~125 | 14,040 | 16,180 | 18,670 | 14,540 | 16,680 | 19,170 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,050 | 14,870 | 17,030 | 13,550 | 15,370 | 17,530 | |
| 75.5~100 | 13,660 | 15,520 | 17,730 | 14,160 | 16,020 | 18,230 | ||
| 100.5~125 | 14,640 | 16,760 | 19,310 | 15,140 | 17,260 | 19,810 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,040 | 16,180 | 18,670 | 14,540 | 16,680 | 19,170 | |
| 75.5~100 | 14,640 | 16,760 | 19,310 | 15,140 | 17,260 | 19,810 | ||
| 100.5~125 | 16,060 | 18,210 | 20,850 | 16,560 | 18,710 | 21,350 | ||
| 15 | 50~75 | 50.0~75 | 13,410 | 15,590 | 18,140 | 13,910 | 16,090 | 18,640 |
| 75.5~100 | 14,350 | 16,750 | 19,500 | 14,850 | 17,250 | 20,000 | ||
| 100.5~130 | 15,570 | 18,300 | 21,340 | 16,070 | 18,800 | 21,840 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 14,350 | 16,750 | 19,500 | 14,850 | 17,250 | 20,000 | |
| 75.5~100 | 15,170 | 17,650 | 20,630 | 15,670 | 18,150 | 21,130 | ||
| 100.5~130 | 16,480 | 19,210 | 22,400 | 16,980 | 19,710 | 22,900 | ||
| 100.5~130 | 50.0~75 | 15,570 | 18,300 | 21,340 | 16,070 | 18,800 | 21,840 | |
| 75.5~100 | 16,480 | 19,210 | 22,400 | 16,980 | 19,710 | 22,900 | ||
| 100.5~130 | 17,800 | 20,660 | 24,010 | 18,300 | 21,160 | 24,510 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 10 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSDAS
5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7