メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LAFZZ | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFZZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFZZ | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFZZ | AS | A6063 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFZZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFZZ | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFZZ | ASW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFZZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFZZ | ASB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFZZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFZZ | SSM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFZZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||
| SL-LAFZZ | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 |
| 型式 | 外形寸法 | ||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L |
| SL-LAFZZ SH-LAFZZ SHD-LAFZZ | SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
| AS ASW ASB | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |
| 6 | |||||
| 10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||
| SSM | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |
| 6 | |||||
| 10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||
| 15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | (CC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||
| SL-LAFZZ | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | CC5 |
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFZZ | SH-LAFZZ | SHD-LAFZZ | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 6,340 | 7,980 | 9,620 | 7,590 | 9,230 | 10,870 | 8,340 | 9,980 | 11,620 |
| 50.5~75 | 7,110 | 8,720 | 10,760 | 7,320 | 9,380 | 11,280 | 8,910 | 10,750 | 13,250 | ||
| 75.5~90 | 8,480 | 10,330 | 12,770 | 9,730 | 11,580 | 14,020 | 10,480 | 12,330 | 14,770 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,110 | 8,930 | 10,760 | 8,360 | 10,180 | 12,010 | 9,110 | 10,930 | 12,760 | |
| 50.5~75 | 7,320 | 9,380 | 11,280 | 8,570 | 10,630 | 12,530 | 9,320 | 11,380 | 13,280 | ||
| 75.5~90 | 8,910 | 10,750 | 13,090 | 10,160 | 12,000 | 14,340 | 10,910 | 12,750 | 15,090 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 8,480 | 10,600 | 12,770 | 9,730 | 11,850 | 14,020 | 10,480 | 12,600 | 14,770 | |
| 50.5~75 | 8,910 | 10,750 | 13,250 | 10,160 | 12,000 | 14,500 | 10,910 | 12,750 | 15,250 | ||
| 75.5~90 | 9,490 | 11,050 | 13,490 | 10,740 | 12,300 | 14,740 | 11,490 | 13,050 | 15,490 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 7,570 | 9,570 | 11,570 | 8,820 | 10,820 | 12,820 | 9,570 | 11,570 | 13,570 |
| 50.5~75 | 8,200 | 10,260 | 12,350 | 9,450 | 11,510 | 13,600 | 10,200 | 12,260 | 14,350 | ||
| 75.5~90 | 8,860 | 10,960 | 13,090 | 10,110 | 12,210 | 14,340 | 10,860 | 12,960 | 15,090 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 8,150 | 10,000 | 12,350 | 9,400 | 11,250 | 13,600 | 10,150 | 12,000 | 14,350 | |
| 50.5~75 | 8,510 | 10,820 | 12,940 | 9,760 | 12,070 | 14,190 | 10,510 | 12,820 | 14,940 | ||
| 75.5~90 | 9,410 | 11,390 | 13,730 | 10,660 | 12,640 | 14,980 | 11,410 | 13,390 | 15,730 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 8,800 | 10,960 | 13,090 | 10,050 | 12,210 | 14,340 | 10,800 | 12,960 | 15,090 | |
| 50.5~75 | 9,410 | 11,540 | 13,730 | 10,660 | 12,790 | 14,980 | 11,410 | 13,540 | 15,730 | ||
| 75.5~90 | 9,990 | 11,670 | 14,140 | 11,240 | 12,920 | 15,390 | 11,990 | 13,670 | 16,140 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFZZ | SH-LAFZZ | SHD-LAFZZ | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 4,280 | 5,090 | 5,660 | 5,530 | 6,340 | 6,910 | 6,280 | 7,090 | 7,660 |
| 50.5~75 | 4,780 | 5,780 | 6,480 | 6,030 | 7,030 | 7,730 | 6,780 | 7,780 | 8,480 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 4,780 | 5,780 | 6,480 | 6,030 | 7,030 | 7,730 | 6,780 | 7,780 | 8,480 | |
| 50.5~75 | 5,210 | 6,220 | 7,050 | 6,460 | 7,470 | 8,300 | 7,210 | 8,220 | 9,050 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 4,660 | 5,400 | 5,860 | 5,910 | 6,650 | 7,110 | 6,660 | 7,400 | 7,860 |
| 50.5~75 | 5,390 | 6,380 | 7,220 | 6,640 | 7,630 | 8,470 | 7,390 | 8,380 | 9,220 | ||
| 75.5~100 | 5,850 | 6,950 | 7,910 | 7,100 | 8,200 | 9,160 | 7,850 | 8,950 | 9,910 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,390 | 6,380 | 7,220 | 6,640 | 7,630 | 8,470 | 7,390 | 8,380 | 9,220 | |
| 50.5~75 | 5,650 | 6,640 | 7,490 | 6,900 | 7,890 | 8,740 | 7,650 | 8,640 | 9,490 | ||
| 75.5~100 | 6,290 | 7,460 | 8,520 | 7,540 | 8,710 | 9,770 | 8,290 | 9,460 | 10,520 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 5,850 | 6,950 | 7,910 | 7,100 | 8,200 | 9,160 | 7,850 | 8,950 | 9,910 | |
| 50.5~75 | 6,290 | 7,460 | 8,520 | 7,540 | 8,710 | 9,770 | 8,290 | 9,460 | 10,520 | ||
| 75.5~100 | 6,620 | 7,840 | 8,920 | 7,870 | 9,090 | 10,170 | 8,620 | 9,840 | 10,920 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 9,700 | 11,830 | 13,630 | 10,950 | 13,080 | 14,880 | 11,700 | 13,830 | 15,630 |
| 75.5~100 | 10,760 | 13,260 | 15,460 | 12,010 | 14,510 | 16,710 | 12,760 | 15,260 | 17,460 | ||
| 100.5~125 | 11,480 | 14,080 | 16,330 | 12,730 | 15,330 | 17,580 | 13,480 | 16,080 | 18,330 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 10,760 | 13,260 | 15,460 | 12,010 | 14,510 | 16,710 | 12,760 | 15,260 | 17,460 | |
| 75.5~100 | 11,440 | 14,020 | 16,270 | 12,690 | 15,270 | 17,520 | 13,440 | 16,020 | 18,270 | ||
| 100.5~125 | 11,900 | 14,540 | 16,920 | 13,150 | 15,790 | 18,170 | 13,900 | 16,540 | 18,920 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 11,480 | 14,080 | 16,330 | 12,730 | 15,330 | 17,580 | 13,480 | 16,080 | 18,330 | |
| 75.5~100 | 11,900 | 14,540 | 16,920 | 13,150 | 15,790 | 18,170 | 13,900 | 16,540 | 18,920 | ||
| 100.5~125 | 12,320 | 15,050 | 17,490 | 13,570 | 16,300 | 18,740 | 14,320 | 17,050 | 19,490 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFZZ | SH-LAFZZ | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 4,840 | 5,990 | 6,730 | 6,090 | 7,240 | 7,980 |
| 50.5~75 | 5,420 | 6,750 | 7,620 | 6,670 | 8,000 | 8,870 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,420 | 6,750 | 7,620 | 6,670 | 8,000 | 8,870 | |
| 50.5~75 | 5,970 | 7,340 | 8,340 | 7,220 | 8,590 | 9,590 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 5,250 | 6,310 | 6,840 | 6,500 | 7,560 | 8,090 |
| 50.5~75 | 6,040 | 7,340 | 8,340 | 7,290 | 8,590 | 9,590 | ||
| 75.5~100 | 6,590 | 8,010 | 9,110 | 7,840 | 9,260 | 10,360 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,040 | 7,340 | 8,340 | 7,290 | 8,590 | 9,590 | |
| 50.5~75 | 6,410 | 7,750 | 8,750 | 7,660 | 9,000 | 10,000 | ||
| 75.5~100 | 7,170 | 8,650 | 9,870 | 8,420 | 9,900 | 11,120 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,590 | 8,010 | 9,110 | 7,840 | 9,260 | 10,360 | |
| 50.5~75 | 7,170 | 8,650 | 9,870 | 8,420 | 9,900 | 11,120 | ||
| 75.5~100 | 7,590 | 9,130 | 10,380 | 8,840 | 10,380 | 11,630 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 10,860 | 12,990 | 15,010 | 12,110 | 14,240 | 16,260 |
| 75.5~100 | 12,220 | 14,720 | 17,160 | 13,470 | 15,970 | 18,410 | ||
| 100.5~125 | 13,070 | 15,670 | 18,170 | 14,320 | 16,920 | 19,420 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 12,220 | 14,720 | 17,160 | 13,470 | 15,970 | 18,410 | |
| 75.5~100 | 13,350 | 15,940 | 18,450 | 14,600 | 17,190 | 19,700 | ||
| 100.5~125 | 13,980 | 16,620 | 19,290 | 15,230 | 17,870 | 20,540 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 13,070 | 15,670 | 18,170 | 14,320 | 16,920 | 19,420 | |
| 75.5~100 | 13,980 | 16,620 | 19,290 | 15,230 | 17,870 | 20,540 | ||
| 100.5~125 | 14,810 | 17,540 | 20,340 | 16,060 | 18,790 | 21,590 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFZZ | SH-LAFZZ | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 4,990 | 6,230 | 7,030 | 6,240 | 7,480 | 8,280 |
| 50.5~75 | 5,580 | 7,030 | 7,940 | 6,830 | 8,280 | 9,190 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,580 | 7,030 | 7,940 | 6,830 | 8,280 | 9,190 | |
| 50.5~75 | 6,170 | 7,640 | 8,690 | 7,420 | 8,890 | 9,940 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 5,400 | 6,550 | 7,110 | 6,650 | 7,800 | 8,360 |
| 50.5~75 | 6,220 | 7,620 | 8,650 | 7,470 | 8,870 | 9,900 | ||
| 75.5~100 | 7,090 | 8,580 | 9,750 | 8,340 | 9,830 | 11,000 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,230 | 7,620 | 8,650 | 7,480 | 8,870 | 9,900 | |
| 50.5~75 | 6,610 | 8,040 | 9,090 | 7,860 | 9,290 | 10,340 | ||
| 75.5~100 | 7,240 | 8,810 | 10,070 | 8,490 | 10,060 | 11,320 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,790 | 8,300 | 9,450 | 8,040 | 9,550 | 10,700 | |
| 50.5~75 | 7,410 | 8,980 | 10,250 | 8,660 | 10,230 | 11,500 | ||
| 75.5~100 | 7,740 | 9,360 | 10,650 | 8,990 | 10,610 | 11,900 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,190 | 13,320 | 15,390 | 12,440 | 14,570 | 16,640 |
| 75.5~100 | 12,610 | 15,110 | 17,620 | 13,860 | 16,360 | 18,870 | ||
| 100.5~125 | 13,500 | 16,100 | 18,680 | 14,750 | 17,350 | 19,930 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 12,610 | 15,110 | 17,620 | 13,860 | 16,360 | 18,870 | |
| 75.5~100 | 13,870 | 16,460 | 19,060 | 15,120 | 17,710 | 20,310 | ||
| 100.5~125 | 14,550 | 17,190 | 19,950 | 15,800 | 18,440 | 21,200 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 13,500 | 16,100 | 18,680 | 14,750 | 17,350 | 19,930 | |
| 75.5~100 | 14,550 | 17,190 | 19,950 | 15,800 | 18,440 | 21,200 | ||
| 100.5~125 | 15,490 | 18,220 | 21,110 | 16,740 | 19,470 | 22,360 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFZZ | SH-LAFZZ | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 4,870 | 5,890 | 6,670 | 5,370 | 6,390 | 7,170 |
| 50.5~75 | 5,210 | 6,330 | 7,210 | 5,710 | 6,830 | 7,710 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,210 | 6,330 | 7,200 | 5,710 | 6,830 | 7,700 | |
| 50.5~75 | 5,630 | 6,870 | 7,840 | 6,130 | 7,370 | 8,340 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 4,970 | 5,980 | 6,750 | 5,470 | 6,480 | 7,250 |
| 50.5~75 | 5,300 | 6,390 | 7,240 | 5,800 | 6,890 | 7,740 | ||
| 75.5~100 | 5,810 | 7,040 | 8,040 | 6,310 | 7,540 | 8,540 | ||
| 100.5~125 | 6,160 | 7,450 | 8,540 | 6,660 | 7,950 | 9,040 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,300 | 6,390 | 7,240 | 5,800 | 6,890 | 7,740 | |
| 50.5~75 | 5,700 | 6,900 | 7,830 | 6,200 | 7,400 | 8,330 | ||
| 75.5~100 | 6,380 | 7,750 | 8,900 | 6,880 | 8,250 | 9,400 | ||
| 100.5~125 | 6,620 | 8,010 | 9,210 | 7,120 | 8,510 | 9,710 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 5,810 | 7,040 | 8,040 | 6,310 | 7,540 | 8,540 | |
| 50.5~75 | 6,380 | 7,750 | 8,900 | 6,880 | 8,250 | 9,400 | ||
| 75.5~100 | 6,600 | 7,970 | 9,150 | 7,100 | 8,470 | 9,650 | ||
| 100.5~125 | 6,960 | 8,430 | 9,670 | 7,460 | 8,930 | 10,170 | ||
| 100.5~125 | 10~50 | 7,130 | 7,940 | 9,130 | 7,630 | 8,440 | 9,630 | |
| 50.5~75 | 7,690 | 8,600 | 9,900 | 8,190 | 9,100 | 10,400 | ||
| 75.5~100 | 8,290 | 9,250 | 10,660 | 8,790 | 9,750 | 11,160 | ||
| 100.5~125 | 9,110 | 10,140 | 11,730 | 9,610 | 10,640 | 12,230 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 10,590 | 12,110 | 13,940 | 11,090 | 12,610 | 14,440 |
| 75.5~100 | 11,850 | 13,680 | 15,850 | 12,350 | 14,180 | 16,350 | ||
| 100.5~125 | 12,860 | 15,000 | 17,480 | 13,360 | 15,500 | 17,980 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 11,850 | 13,680 | 15,850 | 12,350 | 14,180 | 16,350 | |
| 75.5~100 | 12,470 | 14,330 | 16,550 | 12,970 | 14,830 | 17,050 | ||
| 100.5~125 | 13,450 | 15,560 | 18,120 | 13,950 | 16,060 | 18,620 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 12,860 | 15,000 | 17,480 | 13,360 | 15,500 | 17,980 | |
| 75.5~100 | 13,450 | 15,560 | 18,120 | 13,950 | 16,060 | 18,620 | ||
| 100.5~125 | 14,870 | 17,010 | 19,660 | 15,370 | 17,510 | 20,160 | ||
| 15 | 50~75 | 50.0~75 | 12,220 | 14,400 | 16,950 | 12,720 | 14,900 | 17,450 |
| 75.5~100 | 13,160 | 15,560 | 18,300 | 13,660 | 16,060 | 18,800 | ||
| 100.5~130 | 14,370 | 17,120 | 20,150 | 14,870 | 17,620 | 20,650 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,160 | 15,560 | 18,300 | 13,660 | 16,060 | 18,800 | |
| 75.5~100 | 13,980 | 16,460 | 19,430 | 14,480 | 16,960 | 19,930 | ||
| 100.5~130 | 15,290 | 18,020 | 21,200 | 15,790 | 18,520 | 21,700 | ||
| 100.5~130 | 50.0~75 | 14,370 | 17,120 | 20,150 | 14,870 | 17,620 | 20,650 | |
| 75.5~100 | 15,290 | 18,020 | 21,200 | 15,790 | 18,520 | 21,700 | ||
| 100.5~130 | 16,610 | 19,470 | 22,810 | 17,110 | 19,970 | 23,310 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 10 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALDS・FALDR
4.9
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMCS
4.6
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7