メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-UWAFS | SUS304 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWAFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-UWAFS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-UWAFA | アルミ合金 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWAFA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-UWAFA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-UWAF | SS400 | クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWAF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 | − | L | − | H |
| SL-UWAFSF10 | − | 80 | − | 40 |
| 型式 | 指定1mm単位 | M | 参考許容荷重 | ||
| Type | D | L | H | (並目) | (N) |
| SL-UWAFS SH-UWAFS SHD-UWAFS SL-UWAFA SH-UWAFA SHD-UWAFA SL-UWAF SH-UWAF | 6 | 80〜200 | 27〜40 | 4 | 500〜1000 |
| 7 | 600〜1000 | ||||
| 8 | 80〜300 | 27〜50 | |||
| 9 | |||||
| 10 | 5 | 1700〜2500 | |||
| 12 | 40〜50 | 8 | 2700〜3400 | ||
| Type | ¥基準単価 | |||||||||
| L80〜199 | L200〜300 | |||||||||
| D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D12 | D8 | D9 | D10 | D12 | |
| SL-UWAFS | 1,420 | 1,450 | 1,460 | 1,470 | 1,490 | 1,560 | 1,940 | 1,970 | 2,000 | 2,090 |
| SH-UWAFS | 1,670 | 1,700 | 1,710 | 1,720 | 1,740 | 1,810 | 2,190 | 2,220 | 2,250 | 2,340 |
| SHD-UWAFS | 1,820 | 1,850 | 1,860 | 1,870 | 1,890 | 1,960 | 2,340 | 2,370 | 2,400 | 2,490 |
| SL-UWAFA | 1,580 | 1,600 | 1,640 | 1,660 | 1,690 | 1,790 | 2,160 | 2,180 | 2,230 | 2,330 |
| SH-UWAFA | 1,830 | 1,850 | 1,890 | 1,910 | 1,940 | 2,040 | 2,410 | 2,430 | 2,480 | 2,580 |
| SHD-UWAFA | 2,280 | 2,300 | 2,340 | 2,360 | 2,390 | 2,490 | 2,860 | 2,880 | 2,930 | 3,030 |
| SL-UWAF | 1,680 | 1,690 | 1,730 | 1,740 | 1,760 | 1,830 | 1,990 | 2,000 | 2,030 | 2,090 |
| SH-UWAF | 1,740 | 1,750 | 1,780 | 1,790 | 1,820 | 1,890 | 2,140 | 2,150 | 2,170 | 2,240 |
■表面処理詳細
| 名称 | 層厚さ (μm) | 処理できる材質 | 使用例 | 目的・特長 | 備考 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バフ研磨 | - | - | - | - | - | UWAFS |
その他の表面処理については こちら
| ねじ | 取手用座金 | ナット | |
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | 取手 カテゴリ | ナット カテゴリ |
| 代表商品 | ばね座金・平座金組込 六角穴付ボルト | 取手用座金 | ナット-単品販売- |
| 画像 |
| 商品名 | 丸棒取手 L・H寸指定タイプ | 丸棒取手 寸法固定タイプ | 丸棒取手 おねじタイプ | プレート付丸棒取手 | 丸棒取手 座金付タイプ | アングル取手 標準タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| U字形種類 | 丸棒取手 | 丸棒取手 | 丸棒取手 | プレート付丸棒取手 | 丸棒取手 | アングル取手 |
| 取付方法 | めねじ | めねじ | おねじ | 外止め | めねじ | めねじ |
取手全商品リストは こちら
※参考値になるため目安としてご活用ください。
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
- |
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
フォールディング取手
4.4通常価格(税別):1,906円~