メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

コーナーカット
コーナーR

(共通寸法)

| コーナー形状仕様 | |
| コーナーカット | コーナーR |
| SL-FADBS SH-FADBS SHD-FADBS | SL-FADBR SH-FADBR SHD-FADBR |
4×C2以下![]() | 4×R2以下![]() |
■穴種選択表
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | ||
| Code | N・NA | M | ||
| 形状図 |
| ![]() |
| N・NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| d | (穴無し) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ加工品) | 許容差(a・b) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

[ ! ]5. 穴無し仕様に変更した場合、アルマイト処理T4.0以上は下図のような吊るし穴があく場合があります。

[ ! ]6. 長穴は寸法によっては下記形状となる可能性があります。
(取付穴の機能に支障がない程度です) 
[ ! ]7. 下図のf,b,gの各部には加工限界があります。
| T | f(穴と曲げの距離) | b (穴と断面 との距離) | g | ||||||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | 通し穴 | タップ穴 | 公差付穴 曲げと平行な 長穴 | ||||
| L曲げ | Z・凸曲げ | L曲げ | Z・凸曲げ | ||||||
| 0.8 | ー | 0.8 | 2 | 3 | ー | ー | 3.5 | 1 | 5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4.5 | 3 | 7 | 5 | 1.5 | 7 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2 | 6.5 | 3 | 9 | 7 | 1.5 | 9 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3 | 7.5 | 4 | 11 | 8(9) | 2 | 11 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 3 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2.5 | 18 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 3 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2.5 | 18 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 20 | ー | 20.5 | ー | 20 | 4 | 20 |

[ ! ]8. プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。
| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 9.0 | 27 | 0.8 |

[ ! ]9. 曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。

| Type | 材質記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| コーナーカット | コーナーR | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-FADBS | SL-FADBR | SUD | T0.8~6.0:SUS304(2B) T9.0:SUS304(No.1) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FADBS | SH-FADBR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-FADBS | SHD-FADBR | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-FADBS | SL-FADBR | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FADBS | SH-FADBR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-FADBS | - | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-FADBS | SL-FADBR | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-FADBS | SH-FADBR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-FADBS | SL-FADBR | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-FADBS | SH-FADBR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-FADBS | SL-FADBR | SPU | T0.8~3.2: SPCC T4.5~6.0: SPHC T9.0:SS400(黒皮) | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FADBS | SH-FADBR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-FADBS | SL-FADBR | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-FADBS | SH-FADBR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | H | - | G | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | Y | - | V | - | S | - | 穴指定② Code・呼び径 | - | K | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| SL-FADBS | - | SUD | - | T1.5 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | X15 | - | H10 | - | G10 | - | N5 | - | Y7.5 | - | V15 | - | S15 | - | NA6 | - | K5 |
| 型式 | 選択 | 指定1mm単位 | X | H | G | 穴指定① | Y | V | S | 穴指定② | K | |||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||||||
| SL-FADBS SH-FADBS SHD-FADBS | SL-FADBR SH-FADBR SHD-FADBR | SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | 20 ~ 200 (300) [ ! ] | 15 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 [ ! ] | 指定 0.1mm単位 | N (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 0.1mm単位 | NA (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 0.1mm単位 [ ! ]K≦NA×5 | ||||
| SL-FADBS SH-FADBS SHD-FADBS | SL-FADBR SH-FADBR | AM | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | |||||||||||||
| SL-FADBS SH-FADBS | SL-FADBR SH-FADBR | AMW AMB | ||||||||||||||
| SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | |||||||||||||||
| [ ! ]T6.0は、A≦300, B≧20, L≧20 [ ! ]T9.0は、A≦300, B≧32, L≧20 [ ! ]穴が端面や曲げ部に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 *N・NA・MはT寸法により選択できる呼び径が異なります。詳しくは下記穴加工対応表を参照ください。 | ||||||||||||||||
| T | N・NA(ボルト通し穴) | M・MA(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 | |
| 9.0 | 0・5・6・8・10 | 0・5・6・8・10 |
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | H | - | G | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | Y | - | V | - | S | - | 穴指定② Code・呼び径 | - | K | - | (RC・CC・CR) | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL-FADBS | - | SUD | - | T1.5 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | X15 | - | H10 | - | G10 | - | N5 | - | Y7.5 | - | V15 | - | S15 | - | NA6 | - | K5 | - | RC |
| Alterations | 長穴角度変更 | コーナーカット | コーナーR加工 |
![]() | ![]() A面のみ適応 | ![]() A面のみ適応 | |
| Code | RC | CC | CR |
| Spec. | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CR5 |
| ¥/1Code | 無料 | 600 | 600 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | L | T | ¥基準単価 | |||||
| コーナーカット | コーナーR | |||||||
| SL-FADBS | SH-FADBS | SHD-FADBS | SL-FADBR | SH-FADBR | SHD-FADBR | |||
| 20~100 | 10~100 | 0.8 | - | - | - | 2,740 | 2,780 | 2,960 |
| 1.0 | 2,840 | 3,140 | 3,320 | 2,740 | 2,780 | 2,960 | ||
| 1.2 | - | - | - | 2,740 | 2,780 | 2,960 | ||
| 1.5 | 2,840 | 3,140 | 3,320 | 2,740 | 2,780 | 2,960 | ||
| 2.0 | 3,140 | 3,440 | 3,620 | 3,040 | 3,080 | 3,260 | ||
| 3.0 | 3,140 | 3,440 | 3,620 | 3,040 | 3,080 | 3,260 | ||
| 4.0 | 3,610 | 3,910 | 4,090 | 3,510 | 3,550 | 3,730 | ||
| 5.0 | 3,610 | 3,910 | 4,090 | 3,510 | 3,550 | 3,730 | ||
| 6.0 | - | - | - | 3,510 | 3,550 | 3,730 | ||
| 9.0 | - | - | - | 6,060 | 6,100 | 6,280 | ||
| 101~200 | 0.8 | - | - | - | 4,520 | 4,560 | 4,740 | |
| 1.0 | 4,620 | 4,920 | 5,100 | 4,520 | 4,560 | 4,740 | ||
| 1.2 | - | - | - | 4,520 | 4,560 | 4,740 | ||
| 1.5 | 4,620 | 4,920 | 5,100 | 4,520 | 4,560 | 4,740 | ||
| 2.0 | 5,180 | 5,480 | 5,660 | 5,080 | 5,120 | 5,300 | ||
| 3.0 | 5,180 | 5,480 | 5,660 | 5,080 | 5,120 | 5,300 | ||
| 4.0 | 6,000 | 6,300 | 6,480 | 5,900 | 5,940 | 6,120 | ||
| 5.0 | 6,000 | 6,300 | 6,480 | 5,900 | 5,940 | 6,120 | ||
| 6.0 | - | - | - | 5,900 | 5,940 | 6,120 | ||
| 9.0 | - | - | - | 9,390 | 9,430 | 9,610 | ||
| 101~200 | 10~100 | 0.8 | - | - | - | 4,130 | 4,170 | 4,350 |
| 1.0 | 4,230 | 4,530 | 4,710 | 4,130 | 4,170 | 4,350 | ||
| 1.2 | - | - | - | 4,130 | 4,170 | 4,350 | ||
| 1.5 | 4,230 | 4,530 | 4,710 | 4,130 | 4,170 | 4,350 | ||
| 2.0 | 4,720 | 5,020 | 5,200 | 4,620 | 4,660 | 4,840 | ||
| 3.0 | 4,720 | 5,020 | 5,200 | 4,620 | 4,660 | 4,840 | ||
| 4.0 | 5,470 | 5,770 | 5,950 | 5,370 | 5,410 | 5,590 | ||
| 5.0 | 5,470 | 5,770 | 5,950 | 5,370 | 5,410 | 5,590 | ||
| 6.0 | - | - | - | 5,370 | 5,410 | 5,590 | ||
| 9.0 | - | - | - | 7,940 | 7,980 | 8,160 | ||
| 101~200 | 0.8 | - | - | - | 5,930 | 5,970 | 6,150 | |
| 1.0 | 6,030 | 6,330 | 6,510 | 5,930 | 5,970 | 6,150 | ||
| 1.2 | - | - | - | 5,930 | 5,970 | 6,150 | ||
| 1.5 | 6,030 | 6,330 | 6,510 | 5,930 | 5,970 | 6,150 | ||
| 2.0 | 6,780 | 7,080 | 7,260 | 6,680 | 6,720 | 6,900 | ||
| 3.0 | 6,780 | 7,080 | 7,260 | 6,680 | 6,720 | 6,900 | ||
| 4.0 | 7,900 | 8,200 | 8,380 | 7,800 | 7,840 | 8,020 | ||
| 5.0 | 7,900 | 8,200 | 8,380 | 7,800 | 7,840 | 8,020 | ||
| 6.0 | - | - | - | 7,800 | 7,840 | 8,020 | ||
| 9.0 | - | - | - | 12,080 | 12,120 | 12,300 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | - | - | - | 9,050 | 9,090 | 9,270 |
| 9.0 | - | - | - | 12,430 | 12,470 | 12,650 | ||
| 101~200 | 6.0 | - | - | - | 11,460 | 11,500 | 11,680 | |
| 9.0 | - | - | - | 16,640 | 16,680 | 16,860 | ||
| A | L | T | ¥基準単価 | ||||||||||||
| コーナーカット | コーナーR | ||||||||||||||
| AM | AMW | AMB | AM | AMW | AMB | ||||||||||
| SL-FADBS | SH-FADBS | SHD-FADBS | SL-FADBS | SH-FADBS | SL-FADBS | SH-FADBS | SL-FADBR | SH-FADBR | SL-FADBR | SH-FADBR | SL-FADBR | SH-FADBR | |||
| 20~100 | 10~100 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,720 | 2,760 | 3,370 | 3,410 | 3,500 | 3,540 |
| 1.5 | 2,820 | 3,120 | 3,300 | 3,470 | 3,770 | 3,600 | 3,900 | 2,720 | 2,760 | 3,370 | 3,410 | 3,500 | 3,540 | ||
| 2.0 | 2,860 | 3,160 | 3,340 | 3,520 | 3,820 | 3,640 | 3,940 | 2,760 | 2,800 | 3,420 | 3,460 | 3,540 | 3,580 | ||
| 3.0 | 2,860 | 3,160 | 3,340 | 3,520 | 3,820 | 3,640 | 3,940 | 2,760 | 2,800 | 3,420 | 3,460 | 3,540 | 3,580 | ||
| 4.0 | 3,540 | 3,840 | 4,020 | 4,390 | 4,690 | 4,550 | 4,850 | 3,440 | 3,480 | 4,290 | 4,330 | 4,450 | 4,490 | ||
| 5.0 | 3,540 | 3,840 | 4,020 | 4,390 | 4,690 | 4,550 | 4,850 | 3,440 | 3,480 | 4,290 | 4,330 | 4,450 | 4,490 | ||
| 101~200 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 4,540 | 5,610 | 5,650 | 5,820 | 5,860 | |
| 1.5 | 4,600 | 4,900 | 5,080 | 5,710 | 6,010 | 5,920 | 6,220 | 4,500 | 4,540 | 5,610 | 5,650 | 5,820 | 5,860 | ||
| 2.0 | 4,670 | 4,970 | 5,150 | 5,780 | 6,080 | 6,000 | 6,300 | 4,570 | 4,610 | 5,680 | 5,720 | 5,900 | 5,940 | ||
| 3.0 | 4,670 | 4,970 | 5,150 | 5,780 | 6,080 | 6,000 | 6,300 | 4,570 | 4,610 | 5,680 | 5,720 | 5,900 | 5,940 | ||
| 4.0 | 5,880 | 6,180 | 6,360 | 7,330 | 7,630 | 7,600 | 7,900 | 5,780 | 5,820 | 7,230 | 7,270 | 7,500 | 7,540 | ||
| 5.0 | 5,880 | 6,180 | 6,360 | 7,330 | 7,630 | 7,600 | 7,900 | 5,780 | 5,820 | 7,230 | 7,270 | 7,500 | 7,540 | ||
| 101~200 | 10~100 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,090 | 4,130 | 5,110 | 5,150 | 5,280 | 5,320 |
| 1.5 | 4,190 | 4,490 | 4,670 | 5,210 | 5,510 | 5,380 | 5,680 | 4,090 | 4,130 | 5,110 | 5,150 | 5,280 | 5,320 | ||
| 2.0 | 4,260 | 4,560 | 4,740 | 5,270 | 5,570 | 5,440 | 5,740 | 4,160 | 4,200 | 5,170 | 5,210 | 5,340 | 5,380 | ||
| 3.0 | 4,260 | 4,560 | 4,740 | 5,270 | 5,570 | 5,440 | 5,740 | 4,160 | 4,200 | 5,170 | 5,210 | 5,340 | 5,380 | ||
| 4.0 | 5,360 | 5,660 | 5,840 | 6,660 | 6,960 | 6,910 | 7,210 | 5,260 | 5,300 | 6,560 | 6,600 | 6,810 | 6,850 | ||
| 5.0 | 5,360 | 5,660 | 5,840 | 6,660 | 6,960 | 6,910 | 7,210 | 5,260 | 5,300 | 6,560 | 6,600 | 6,810 | 6,850 | ||
| 101~200 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,900 | 5,940 | 7,410 | 7,450 | 7,690 | 7,730 | |
| 1.5 | 6,000 | 6,300 | 6,480 | 7,510 | 7,810 | 7,790 | 8,090 | 5,900 | 5,940 | 7,410 | 7,450 | 7,690 | 7,730 | ||
| 2.0 | 6,100 | 6,400 | 6,580 | 7,620 | 7,920 | 7,890 | 8,190 | 6,000 | 6,040 | 7,520 | 7,560 | 7,790 | 7,830 | ||
| 3.0 | 6,100 | 6,400 | 6,580 | 7,620 | 7,920 | 7,890 | 8,190 | 6,000 | 6,040 | 7,520 | 7,560 | 7,790 | 7,830 | ||
| 4.0 | 7,740 | 8,040 | 8,220 | 9,710 | 10,010 | 10,060 | 10,360 | 7,640 | 7,680 | 9,610 | 9,650 | 9,960 | 10,000 | ||
| 5.0 | 7,740 | 8,040 | 8,220 | 9,710 | 10,010 | 10,060 | 10,360 | 7,640 | 7,680 | 9,610 | 9,650 | 9,960 | 10,000 | ||
| A | L | T | ¥基準単価 | |||||||
| コーナーカット | コーナーR | |||||||||
| SPU | SPK | SPU | SPK | |||||||
| SL-FADBS | SH-FADBS | SL-FADBS | SH-FADBS | SL-FADBR | SH-FADBR | SL-FADBR | SH-FADBR | |||
| 20~100 | 10~100 | 0.8 | 2,760 | 2,880 | 2,760 | 2,880 | 2,660 | 2,700 | 2,660 | 2,700 |
| 1.0 | 2,760 | 2,880 | 2,760 | 2,880 | 2,660 | 2,700 | 2,660 | 2,700 | ||
| 1.2 | 2,760 | 2,880 | 2,760 | 2,880 | 2,660 | 2,700 | 2,660 | 2,700 | ||
| 1.6 | 2,760 | 2,880 | 2,760 | 2,880 | 2,660 | 2,700 | 2,660 | 2,700 | ||
| 2.3 | 2,940 | 3,060 | 2,940 | 3,060 | 2,840 | 2,880 | 2,840 | 2,880 | ||
| 3.2 | 2,940 | 3,060 | 2,940 | 3,060 | 2,840 | 2,880 | 2,840 | 2,880 | ||
| 4.5 | 3,220 | 3,340 | 3,220 | 3,340 | 3,120 | 3,160 | 3,120 | 3,160 | ||
| 6.0 | 3,220 | 3,340 | 3,220 | 3,340 | 3,120 | 3,160 | 3,120 | 3,160 | ||
| 9.0 | 3,540 | 3,660 | 3,780 | 3,900 | 3,440 | 3,480 | 3,680 | 3,720 | ||
| 101~200 | 0.8 | 3,840 | 3,960 | 3,840 | 3,960 | 3,740 | 3,780 | 3,740 | 3,780 | |
| 1.0 | 3,840 | 3,960 | 3,840 | 3,960 | 3,740 | 3,780 | 3,740 | 3,780 | ||
| 1.2 | 3,840 | 3,960 | 3,840 | 3,960 | 3,740 | 3,780 | 3,740 | 3,780 | ||
| 1.6 | 3,840 | 3,960 | 3,840 | 3,960 | 3,740 | 3,780 | 3,740 | 3,780 | ||
| 2.3 | 4,110 | 4,230 | 4,110 | 4,230 | 4,010 | 4,050 | 4,010 | 4,050 | ||
| 3.2 | 4,110 | 4,230 | 4,110 | 4,230 | 4,010 | 4,050 | 4,010 | 4,050 | ||
| 4.5 | 4,520 | 4,640 | 4,520 | 4,640 | 4,420 | 4,460 | 4,420 | 4,460 | ||
| 6.0 | 4,520 | 4,640 | 4,520 | 4,640 | 4,420 | 4,460 | 4,420 | 4,460 | ||
| 9.0 | 4,980 | 5,100 | 4,980 | 5,100 | 4,880 | 4,920 | 4,880 | 4,920 | ||
| 101~200 | 10~100 | 0.8 | 3,530 | 3,650 | 3,530 | 3,650 | 3,430 | 3,470 | 3,430 | 3,470 |
| 1.0 | 3,530 | 3,650 | 3,530 | 3,650 | 3,430 | 3,470 | 3,430 | 3,470 | ||
| 1.2 | 3,530 | 3,650 | 3,530 | 3,650 | 3,430 | 3,470 | 3,430 | 3,470 | ||
| 1.6 | 3,530 | 3,650 | 3,530 | 3,650 | 3,430 | 3,470 | 3,430 | 3,470 | ||
| 2.3 | 3,770 | 3,890 | 3,770 | 3,890 | 3,670 | 3,710 | 3,670 | 3,710 | ||
| 3.2 | 3,770 | 3,890 | 3,770 | 3,890 | 3,670 | 3,710 | 3,670 | 3,710 | ||
| 4.5 | 4,110 | 4,230 | 4,110 | 4,230 | 4,010 | 4,050 | 4,010 | 4,050 | ||
| 6.0 | 4,110 | 4,230 | 4,110 | 4,230 | 4,010 | 4,050 | 4,010 | 4,050 | ||
| 9.0 | 4,490 | 4,610 | 4,490 | 4,610 | 4,390 | 4,430 | 4,390 | 4,430 | ||
| 101~200 | 0.8 | 4,650 | 4,770 | 4,650 | 4,770 | 4,550 | 4,590 | 4,550 | 4,590 | |
| 1.0 | 4,650 | 4,770 | 4,650 | 4,770 | 4,550 | 4,590 | 4,550 | 4,590 | ||
| 1.2 | 4,650 | 4,770 | 4,650 | 4,770 | 4,550 | 4,590 | 4,550 | 4,590 | ||
| 1.6 | 4,650 | 4,770 | 4,650 | 4,770 | 4,550 | 4,590 | 4,550 | 4,590 | ||
| 2.3 | 5,020 | 5,140 | 5,020 | 5,140 | 4,920 | 4,960 | 4,920 | 4,960 | ||
| 3.2 | 5,020 | 5,140 | 5,020 | 5,140 | 4,920 | 4,960 | 4,920 | 4,960 | ||
| 4.5 | 5,450 | 5,570 | 5,450 | 5,570 | 5,350 | 5,390 | 5,350 | 5,390 | ||
| 6.0 | 5,450 | 5,570 | 5,450 | 5,570 | 5,350 | 5,390 | 5,350 | 5,390 | ||
| 9.0 | 5,930 | 6,050 | 6,090 | 6,210 | 5,830 | 5,870 | 5,990 | 6,030 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | 5,030 | 5,150 | 5,030 | 5,150 | 4,930 | 4,970 | 4,930 | 4,970 |
| 9.0 | 5,470 | 5,590 | 5,770 | 5,890 | 5,370 | 5,410 | 5,670 | 5,710 | ||
| 101~200 | 6.0 | 7,150 | 7,270 | 7,150 | 7,270 | 7,050 | 7,090 | 7,050 | 7,090 | |
| 9.0 | 7,790 | 7,910 | 8,280 | 8,400 | 7,690 | 7,730 | 8,180 | 8,220 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 45% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||
| 6 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7