メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大 M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 材質記号 | |||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-HRCBA | SL-HUCBA | SU | SUS304D | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HRCBA | SH-HUCBA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HRCBA | SHD-HUCBA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| - | SL-HUCBA | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HUCBA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-HUCBA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-HUCBA | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HUCBA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-HUCBA | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HUCBA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-HRCBA | SL-HUCBA | SCM | S45CD | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HRCBA | SH-HUCBA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | 穴指定① | - | L | - | F | - | G | - | 穴指定② | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SL-HRCBA | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | V60 | - | Y25 | - | M6 | - | L20 | - | F30 | - | MA6 | ||
| タイプ | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | V | Y | 穴指定① | L | F | G | 穴指定② | |||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||||
| B寸 選択 | SU | 25.0 ~ 200.0 | 指定 0.1mm 単位 | 指定 0.1mm 単位 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| SL-HRCBA | 15 20 25 32 38 | 9 | |||||||||||||
| SH-HRCBA | 50 65 100 125 | (10) | 0 | 0 | |||||||||||
| SHD-HRCBA | 12 | (穴なし) | (穴なし) | ||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 19 | N[ ! ] | 4 | NA[ ! ] | 4 | |||||||||||
| SCM | 16 22 25 32 38 | M | 5 | MA | 5 | ||||||||||
| 50 60 75 100 125 | Z[ ! ] | 6 | ZF[ ! ] | 6 | |||||||||||
| B寸 フリー指定 | SU SCM | 25.0 ~ 200.0 | 6 | 8 | ZB[ ! ] | 8 | |||||||||
| 9 | [ ! ]加工寸法は | 10 | 10 | ||||||||||||
| 15.0~150.0 | (10) | 穴種選択表参照 | 12 | [ ! ]加工寸法は | 12 | ||||||||||
| (指定0.1mm単位) | 12 | 14 | 穴種選択表参照 | 14 | |||||||||||
| SL-HUCBA | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
| SH-HUCBA | 19 | ||||||||||||||
| SHD-HUCBA | 5 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| AM | 10.0~200.0 | 8 | |||||||||||||
| AMW | (指定0.1mm単位) | 10 | |||||||||||||
| AMB | 12 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| [ NG ]SCMはT10選択不可 [ NG ]SCMでB16・22の時、T19選択不可 [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 [ NG ]アルマイト品・S45CDは電解研磨(SHD-)選択不可 | |||||||||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | 穴指定① | - | L | - | F | - | G | - | 穴指定② | - | (CC) | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||
| SL-HRCBA | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | V60 | - | Y25 | - | M6 | - | L20 | - | F30 | - | MA6 | - | CC10 | ||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 10日目 |
|
- ( - ) | 10日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 10日目 |
|
- ( - ) | 10日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
フラットバーを使用したブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||||
| SL-HRCBA | SH-HRCBA | SHD-HRCBA | |||||||||||
| B寸選択 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | |
| 25.0~50.0 | 15~32 | 2,440 | 2,920 | 3,470 | 3,470 | 2,890 | 3,370 | 3,920 | 3,920 | 3,160 | 3,640 | 4,190 | 4,190 |
| 38・50 | 2,440 | 2,920 | 3,470 | 3,470 | 2,890 | 3,370 | 3,920 | 3,920 | 3,160 | 3,640 | 4,190 | 4,190 | |
| 65 | 2,650 | 3,300 | 4,030 | 4,360 | 3,100 | 3,750 | 4,480 | 4,810 | 3,370 | 4,020 | 4,750 | 5,080 | |
| 100 | 2,860 | 3,650 | 4,590 | 5,250 | 3,310 | 4,100 | 5,040 | 5,700 | 3,580 | 4,370 | 5,310 | 5,970 | |
| 125 | 3,050 | 3,940 | 4,980 | 5,730 | 3,500 | 4,390 | 5,430 | 6,180 | 3,770 | 4,660 | 5,700 | 6,450 | |
| 50.1~100.0 | 15~32 | 2,450 | 2,970 | 4,040 | 4,470 | 2,900 | 3,420 | 4,490 | 4,920 | 3,170 | 3,690 | 4,760 | 5,190 |
| 38・50 | 2,480 | 3,200 | 4,360 | 4,960 | 2,930 | 3,650 | 4,810 | 5,410 | 3,200 | 3,920 | 5,080 | 5,680 | |
| 65 | 2,810 | 3,620 | 4,960 | 5,430 | 3,260 | 4,070 | 5,410 | 5,880 | 3,530 | 4,340 | 5,680 | 6,150 | |
| 100 | 3,130 | 4,050 | 5,560 | 5,890 | 3,580 | 4,500 | 6,010 | 6,340 | 3,850 | 4,770 | 6,280 | 6,610 | |
| 125 | 3,370 | 4,420 | 5,630 | 6,510 | 3,820 | 4,870 | 6,080 | 6,960 | 4,090 | 5,140 | 6,350 | 7,230 | |
| 100.1~150.0 | 15~32 | 2,500 | 3,070 | 4,450 | 4,940 | 2,950 | 3,520 | 4,900 | 5,390 | 3,220 | 3,790 | 5,170 | 5,660 |
| 38・50 | 2,720 | 3,720 | 4,640 | 5,150 | 3,170 | 4,170 | 5,090 | 5,600 | 3,440 | 4,440 | 5,360 | 5,870 | |
| 65 | 3,170 | 4,250 | 5,420 | 6,170 | 3,620 | 4,700 | 5,870 | 6,620 | 3,890 | 4,970 | 6,140 | 6,890 | |
| 100 | 3,600 | 4,780 | 6,190 | 7,160 | 4,050 | 5,230 | 6,640 | 7,610 | 4,320 | 5,500 | 6,910 | 7,880 | |
| 125 | 3,910 | 5,250 | 6,840 | 7,950 | 4,360 | 5,700 | 7,290 | 8,400 | 4,630 | 5,970 | 7,560 | 8,670 | |
| 150.1~200.0 | 15~32 | 2,550 | 3,410 | 4,690 | 5,350 | 3,000 | 3,860 | 5,140 | 5,800 | 3,270 | 4,130 | 5,410 | 6,070 |
| 38・50 | 2,920 | 4,230 | 5,670 | 6,630 | 3,370 | 4,680 | 6,120 | 7,080 | 3,640 | 4,950 | 6,390 | 7,350 | |
| 65 | 3,500 | 4,860 | 6,440 | 7,530 | 3,950 | 5,310 | 6,890 | 7,980 | 4,220 | 5,580 | 7,160 | 8,250 | |
| 100 | 4,050 | 5,500 | 7,210 | 8,400 | 4,500 | 5,950 | 7,660 | 8,850 | 4,770 | 6,220 | 7,930 | 9,120 | |
| 125 | 5,130 | 6,490 | 8,600 | 10,050 | 5,580 | 6,940 | 9,050 | 10,500 | 5,850 | 7,210 | 9,320 | 10,770 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||
| SL-HRCBA | SH-HRCBA | ||||||||
| T6 | T9 | T12 | T16・19 | T6 | T9 | T12 | T16・19 | ||
| 25.0~50.0 | 16~32 | 2,250 | 2,660 | 2,840 | 3,070 | 2,700 | 3,110 | 3,290 | 3,520 |
| 38~60 | 2,480 | 2,700 | 2,880 | 3,120 | 2,930 | 3,150 | 3,330 | 3,570 | |
| 75・100 | 2,740 | 2,940 | 3,060 | 3,240 | 3,190 | 3,390 | 3,510 | 3,690 | |
| 125 | 2,910 | 3,050 | 3,320 | 3,500 | 3,360 | 3,500 | 3,770 | 3,950 | |
| 50.1~100.0 | 16~32 | 2,290 | 2,810 | 3,150 | 3,420 | 2,740 | 3,260 | 3,600 | 3,870 |
| 38~60 | 2,540 | 2,960 | 3,270 | 3,430 | 2,990 | 3,410 | 3,720 | 3,880 | |
| 75・100 | 2,960 | 3,250 | 3,510 | 3,690 | 3,410 | 3,700 | 3,960 | 4,140 | |
| 125 | 3,210 | 3,620 | 3,940 | 4,110 | 3,660 | 4,070 | 4,390 | 4,560 | |
| 100.1~150.0 | 16~32 | 2,480 | 2,990 | 3,600 | 3,800 | 2,930 | 3,440 | 4,050 | 4,250 |
| 38~60 | 2,810 | 3,330 | 3,690 | 3,880 | 3,260 | 3,780 | 4,140 | 4,330 | |
| 75・100 | 3,260 | 3,670 | 3,980 | 4,250 | 3,710 | 4,120 | 4,430 | 4,700 | |
| 125 | 3,710 | 4,130 | 4,610 | 4,910 | 4,160 | 4,580 | 5,060 | 5,360 | |
| 150.1~200.0 | 16~32 | 2,690 | 3,520 | 3,880 | 4,150 | 3,140 | 3,970 | 4,330 | 4,600 |
| 38~60 | 3,240 | 3,590 | 4,030 | 4,300 | 3,690 | 4,040 | 4,480 | 4,750 | |
| 75・100 | 3,740 | 4,080 | 4,530 | 4,800 | 4,190 | 4,530 | 4,980 | 5,250 | |
| 125 | 4,300 | 4,840 | 5,390 | 5,800 | 4,750 | 5,290 | 5,840 | 6,250 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||||
| SL-HUCBA | SH-HUCBA | SHD-HUCBA | |||||||||||
| B寸フリー | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | |
| 25.0~50.0 | 15.0~32.0 | 3,480 | 3,550 | 4,010 | 4,070 | 3,930 | 4,000 | 4,460 | 4,520 | 4,200 | 4,270 | 4,730 | 4,790 |
| 32.1~50.0 | 3,480 | 3,550 | 4,010 | 4,070 | 3,930 | 4,000 | 4,460 | 4,520 | 4,200 | 4,270 | 4,730 | 4,790 | |
| 50.1~65.0 | 3,550 | 4,260 | 4,950 | 5,540 | 4,000 | 4,710 | 5,400 | 5,990 | 4,270 | 4,980 | 5,670 | 6,260 | |
| 65.1~100.0 | 3,550 | 4,260 | 4,950 | 5,540 | 4,000 | 4,710 | 5,400 | 5,990 | 4,270 | 4,980 | 5,670 | 6,260 | |
| 100.1~150.0 | 3,840 | 4,550 | 5,600 | 6,330 | 4,290 | 5,000 | 6,050 | 6,780 | 4,560 | 5,270 | 6,320 | 7,050 | |
| 50.1~100.0 | 15.0~32.0 | 3,800 | 4,050 | 4,960 | 5,560 | 4,250 | 4,500 | 5,410 | 6,010 | 4,520 | 4,770 | 5,680 | 6,280 |
| 32.1~50.0 | 3,820 | 4,440 | 4,960 | 5,560 | 4,270 | 4,890 | 5,410 | 6,010 | 4,540 | 5,160 | 5,680 | 6,280 | |
| 50.1~65.0 | 4,070 | 4,860 | 6,170 | 6,890 | 4,520 | 5,310 | 6,620 | 7,340 | 4,790 | 5,580 | 6,890 | 7,610 | |
| 65.1~100.0 | 4,070 | 4,860 | 6,170 | 6,890 | 4,520 | 5,310 | 6,620 | 7,340 | 4,790 | 5,580 | 6,890 | 7,610 | |
| 100.1~150.0 | 4,580 | 5,600 | 7,040 | 8,290 | 5,030 | 6,050 | 7,490 | 8,740 | 5,300 | 6,320 | 7,760 | 9,010 | |
| 100.1~150.0 | 15.0~32.0 | 3,820 | 4,420 | 5,530 | 6,170 | 4,270 | 4,870 | 5,980 | 6,620 | 4,540 | 5,140 | 6,250 | 6,890 |
| 32.1~50.0 | 3,820 | 4,420 | 5,530 | 6,170 | 4,270 | 4,870 | 5,980 | 6,620 | 4,540 | 5,140 | 6,250 | 6,890 | |
| 50.1~65.0 | 4,690 | 5,780 | 7,310 | 8,630 | 5,140 | 6,230 | 7,760 | 9,080 | 5,410 | 6,500 | 8,030 | 9,350 | |
| 65.1~100.0 | 4,690 | 5,780 | 7,310 | 8,630 | 5,140 | 6,230 | 7,760 | 9,080 | 5,410 | 6,500 | 8,030 | 9,350 | |
| 100.1~150.0 | 5,420 | 6,840 | 8,870 | 10,660 | 5,870 | 7,290 | 9,320 | 11,110 | 6,140 | 7,560 | 9,590 | 11,380 | |
| 150.1~200.0 | 15.0~32.0 | 4,210 | 4,950 | 6,510 | 7,530 | 4,660 | 5,400 | 6,960 | 7,980 | 4,930 | 5,670 | 7,230 | 8,250 |
| 32.1~50.0 | 4,480 | 4,950 | 6,510 | 7,530 | 4,930 | 5,400 | 6,960 | 7,980 | 5,200 | 5,670 | 7,230 | 8,250 | |
| 50.1~65.0 | 5,330 | 6,690 | 8,300 | 9,830 | 5,780 | 7,140 | 8,750 | 10,280 | 6,050 | 7,410 | 9,020 | 10,550 | |
| 65.1~100.0 | 5,330 | 6,690 | 8,300 | 9,830 | 5,780 | 7,140 | 8,750 | 10,280 | 6,050 | 7,410 | 9,020 | 10,550 | |
| 100.1~150.0 | 6,660 | 8,290 | 10,990 | 13,370 | 7,110 | 8,740 | 11,440 | 13,820 | 7,380 | 9,010 | 11,710 | 14,090 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||||
| SL-HUCBA | SH-HUCBA | SHD-HUCBA | |||||||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,540 | 2,700 | 2,780 | 2,840 | 2,990 | 3,150 | 3,230 | 3,290 | 3,260 | 3,420 | 3,500 | 3,560 |
| 50.1~100.0 | 2,700 | 2,720 | 3,000 | 3,140 | 3,150 | 3,170 | 3,450 | 3,590 | 3,420 | 3,440 | 3,720 | 3,860 | |
| 100.1~150.0 | 2,860 | 3,000 | 3,220 | 3,390 | 3,310 | 3,450 | 3,670 | 3,840 | 3,580 | 3,720 | 3,940 | 4,110 | |
| 150.1~200.0 | 2,990 | 3,160 | 3,470 | 3,760 | 3,440 | 3,610 | 3,920 | 4,210 | 3,710 | 3,880 | 4,190 | 4,480 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,600 | 2,720 | 3,000 | 3,140 | 3,050 | 3,170 | 3,450 | 3,590 | 3,320 | 3,440 | 3,720 | 3,860 |
| 50.1~100.0 | 2,960 | 3,090 | 3,100 | 3,150 | 3,410 | 3,540 | 3,550 | 3,600 | 3,680 | 3,810 | 3,820 | 3,870 | |
| 100.1~150.0 | 3,040 | 3,240 | 3,250 | 3,480 | 3,490 | 3,690 | 3,700 | 3,930 | 3,760 | 3,960 | 3,970 | 4,200 | |
| 150.1~200.0 | 3,410 | 3,550 | 3,550 | 3,910 | 3,860 | 4,000 | 4,000 | 4,360 | 4,130 | 4,270 | 4,270 | 4,630 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 2,860 | 3,000 | 3,220 | 3,390 | 3,310 | 3,450 | 3,670 | 3,840 | 3,580 | 3,720 | 3,940 | 4,110 |
| 50.1~100.0 | 2,990 | 3,240 | 3,250 | 3,480 | 3,440 | 3,690 | 3,700 | 3,930 | 3,710 | 3,960 | 3,970 | 4,200 | |
| 100.1~150.0 | 3,240 | 3,250 | 3,620 | 4,100 | 3,690 | 3,700 | 4,070 | 4,550 | 3,960 | 3,970 | 4,340 | 4,820 | |
| 150.1~200.0 | 3,550 | 3,550 | 4,100 | 4,730 | 4,000 | 4,000 | 4,550 | 5,180 | 4,270 | 4,270 | 4,820 | 5,450 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 2,990 | 3,160 | 3,470 | 3,760 | 3,440 | 3,610 | 3,920 | 4,210 | 3,710 | 3,880 | 4,190 | 4,480 |
| 50.1~100.0 | 3,330 | 3,550 | 3,550 | 3,910 | 3,780 | 4,000 | 4,000 | 4,360 | 4,050 | 4,270 | 4,270 | 4,630 | |
| 100.1~150.0 | 3,550 | 3,550 | 4,100 | 4,730 | 4,000 | 4,000 | 4,550 | 5,180 | 4,270 | 4,270 | 4,820 | 5,450 | |
| 150.1~200.0 | 3,550 | 3,910 | 4,740 | 5,570 | 4,000 | 4,360 | 5,190 | 6,020 | 4,270 | 4,630 | 5,460 | 6,290 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||
| SL-HUCBA | SH-HUCBA | ||||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 3,710 | 3,950 | 4,040 | 4,140 | 4,160 | 4,400 | 4,490 | 4,590 |
| 50.1~100.0 | 3,860 | 3,970 | 4,260 | 4,440 | 4,310 | 4,420 | 4,710 | 4,890 | |
| 100.1~150.0 | 4,070 | 4,260 | 4,610 | 4,830 | 4,520 | 4,710 | 5,060 | 5,280 | |
| 150.1~200.0 | 4,250 | 4,440 | 4,970 | 5,350 | 4,700 | 4,890 | 5,420 | 5,800 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 3,770 | 4,010 | 4,440 | 4,660 | 4,220 | 4,460 | 4,890 | 5,110 |
| 50.1~100.0 | 4,140 | 4,380 | 4,540 | 4,670 | 4,590 | 4,830 | 4,990 | 5,120 | |
| 100.1~150.0 | 4,310 | 4,670 | 4,900 | 5,250 | 4,760 | 5,120 | 5,350 | 5,700 | |
| 150.1~200.0 | 4,760 | 5,120 | 5,420 | 5,950 | 5,210 | 5,570 | 5,870 | 6,400 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,140 | 4,440 | 4,880 | 5,160 | 4,590 | 4,890 | 5,330 | 5,610 |
| 50.1~100.0 | 4,270 | 4,670 | 4,900 | 5,250 | 4,720 | 5,120 | 5,350 | 5,700 | |
| 100.1~150.0 | 4,640 | 4,900 | 5,600 | 6,260 | 5,090 | 5,350 | 6,050 | 6,710 | |
| 150.1~200.0 | 5,090 | 5,420 | 6,400 | 7,270 | 5,540 | 5,870 | 6,850 | 7,720 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 4,330 | 4,730 | 5,330 | 5,800 | 4,780 | 5,180 | 5,780 | 6,250 |
| 50.1~100.0 | 4,670 | 5,120 | 5,420 | 5,950 | 5,120 | 5,570 | 5,870 | 6,400 | |
| 100.1~150.0 | 5,090 | 5,420 | 6,400 | 7,270 | 5,540 | 5,870 | 6,850 | 7,720 | |
| 150.1~200.0 | 5,220 | 6,060 | 7,470 | 8,640 | 5,670 | 6,510 | 7,920 | 9,090 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||
| SL-HUCBA | SH-HUCBA | ||||||||
| T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | T5・6 | T8・10 | T12・15 | T20 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 2,760 | 3,040 | 3,120 | 3,240 | 3,210 | 3,490 | 3,570 | 3,690 |
| 50.1~100.0 | 2,910 | 3,060 | 3,340 | 3,540 | 3,360 | 3,510 | 3,790 | 3,990 | |
| 100.1~150.0 | 3,160 | 3,340 | 3,730 | 3,960 | 3,610 | 3,790 | 4,180 | 4,410 | |
| 150.1~200.0 | 3,330 | 3,530 | 4,130 | 4,510 | 3,780 | 3,980 | 4,580 | 4,960 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 2,840 | 3,120 | 3,580 | 3,830 | 3,290 | 3,570 | 4,030 | 4,280 |
| 50.1~100.0 | 3,200 | 3,490 | 3,690 | 3,840 | 3,650 | 3,940 | 4,140 | 4,290 | |
| 100.1~150.0 | 3,420 | 3,820 | 4,130 | 4,510 | 3,870 | 4,270 | 4,580 | 4,960 | |
| 150.1~200.0 | 3,890 | 4,310 | 4,720 | 5,300 | 4,340 | 4,760 | 5,170 | 5,750 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,250 | 3,580 | 4,100 | 4,440 | 3,700 | 4,030 | 4,550 | 4,890 |
| 50.1~100.0 | 3,380 | 3,820 | 4,130 | 4,510 | 3,830 | 4,270 | 4,580 | 4,960 | |
| 100.1~150.0 | 3,770 | 4,130 | 4,930 | 5,650 | 4,220 | 4,580 | 5,380 | 6,100 | |
| 150.1~200.0 | 4,270 | 4,720 | 5,840 | 6,800 | 4,720 | 5,170 | 6,290 | 7,250 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 3,480 | 3,930 | 4,630 | 5,150 | 3,930 | 4,380 | 5,080 | 5,600 |
| 50.1~100.0 | 3,800 | 4,310 | 4,720 | 5,300 | 4,250 | 4,760 | 5,170 | 5,750 | |
| 100.1~150.0 | 4,270 | 4,720 | 5,840 | 6,800 | 4,720 | 5,170 | 6,290 | 7,250 | |
| 150.1~200.0 | 4,470 | 5,450 | 6,870 | 8,330 | 4,920 | 5,900 | 7,320 | 8,780 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||
| SL-HUCBA | SH-HUCBA | ||||||||
| T6 | T9 | T12 | T16・19 | T6 | T9 | T12 | T16・19 | ||
| 25.0~50.0 | 15.0~32.0 | 2,730 | 3,000 | 3,150 | 3,360 | 3,180 | 3,450 | 3,600 | 3,810 |
| 32.1~50.0 | 2,730 | 3,000 | 3,150 | 3,360 | 3,180 | 3,450 | 3,600 | 3,810 | |
| 50.1~100.0 | 2,950 | 3,130 | 3,260 | 3,470 | 3,400 | 3,580 | 3,710 | 3,920 | |
| 100.1~150.0 | 3,160 | 3,310 | 3,590 | 3,780 | 3,610 | 3,760 | 4,040 | 4,230 | |
| 50.1~100.0 | 15.0~32.0 | 2,780 | 3,210 | 3,580 | 3,800 | 3,230 | 3,660 | 4,030 | 4,250 |
| 32.1~50.0 | 2,780 | 3,210 | 3,580 | 3,800 | 3,230 | 3,660 | 4,030 | 4,250 | |
| 50.1~100.0 | 3,130 | 3,420 | 3,820 | 4,010 | 3,580 | 3,870 | 4,270 | 4,460 | |
| 100.1~150.0 | 3,630 | 4,010 | 4,450 | 4,680 | 4,080 | 4,460 | 4,900 | 5,130 | |
| 100.1~150.0 | 15.0~32.0 | 3,160 | 3,550 | 4,020 | 4,260 | 3,610 | 4,000 | 4,470 | 4,710 |
| 32.1~50.0 | 3,160 | 3,550 | 4,020 | 4,260 | 3,610 | 4,000 | 4,470 | 4,710 | |
| 50.1~100.0 | 3,580 | 3,950 | 4,330 | 4,600 | 4,030 | 4,400 | 4,780 | 5,050 | |
| 100.1~150.0 | 4,150 | 4,580 | 5,180 | 5,690 | 4,600 | 5,030 | 5,630 | 6,140 | |
| 150.1~200.0 | 15.0~32.0 | 3,420 | 3,890 | 4,380 | 4,720 | 3,870 | 4,340 | 4,830 | 5,170 |
| 32.1~50.0 | 3,420 | 3,890 | 4,380 | 4,720 | 3,870 | 4,340 | 4,830 | 5,170 | |
| 50.1~100.0 | 3,910 | 4,260 | 4,890 | 5,330 | 4,360 | 4,710 | 5,340 | 5,780 | |
| 100.1~150.0 | 4,850 | 5,340 | 6,020 | 6,700 | 5,300 | 5,790 | 6,470 | 7,150 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 20% | 30% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTKAS・JTKAR
4.6
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9