メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

クリーン洗浄品はミスミメカニカル部品を洗浄した商品です。「禁油仕様品」としてもご利用いただけます。「脱...
詳細を確認コーナーカット
コーナーR

| コーナー形状仕様 | |
| コーナーカット | コーナーR |
| SL-JTHDS SH-JTHDS SHD-JTHDS | SL-JTHDR SH-JTHDR SHD-JTHDR |
4×C2以下![]() | 4×R2以下![]() |
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | 公差付通し穴 |
| Code | N | M | D |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | ![]() | ![]() |
| [ ! ]d寸法は規格表下部 「N加工寸法表」参照 |
| Type | 材質記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| コーナーカット | コーナーR | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JTHDS | SL-JTHDR | SUD | SUS304(2B) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JTHDS | SH-JTHDR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-JTHDS | SHD-JTHDR | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-JTHDS | SL-JTHDR | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JTHDS | SH-JTHDR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-JTHDS | - | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-JTHDS | SL-JTHDR | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JTHDS | SH-JTHDR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JTHDS | SL-JTHDR | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JTHDS | SH-JTHDR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JTHDS | SL-JTHDR | SPU | T0.8~3.2: SPCC T4.5~6.0: SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JTHDS | SH-JTHDR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JTHDS | SL-JTHDR | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JTHDS | SH-JTHDR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | F | - | Y | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | - | L | S | - | D | |||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SL-JTHDS | - | SUD | - | A120 | - | B80 | - | T2.3 | - | X20 | - | F80 | - | Y20 | - | G40 | - | N8 | - | L60 | - | S40 | - | D30 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | X | F | Y | G | 穴指定① | L | S | D | ||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | |||||||||
| SL-JTHDS SH-JTHDS SHD-JTHDS | SL-JTHDR SH-JTHDR SHD-JTHDR | SUD | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 | 指定 0.1mm単位 | N (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 0.1mm単位 | 3~30 (0.5mm単位) | ||||
| SL-JTHDS SH-JTHDS SHD-JTHDS | SL-JTHDR SH-JTHDR | AM | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | |||||||||||
| SL-JTHDS SH-JTHDS | SL-JTHDR SH-JTHDR | AMW AMB | ||||||||||||
| SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | |||||||||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | ||||||||||||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 0 | (穴無し) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 |
Alteration | コーナーカット | コーナーR加工 | ||
![]() | ![]() | |||
Code | CC | CR | ||
Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10
(例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10
(例)~-CR5 | ||
¥/1Code | 600 | 600 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |


| T | b | ||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | |
| 0.8 | ー | ー | 1 |
| 1.0 | ー | 1.0 | 1 |
| 1.2 | ー | ー | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | ー | ー | 2.5 |
| 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | ¥基準単価 | |||||
| コーナーカット | コーナーR | |||||||
| SL-JTHDS | SH-JTHDS | SHD-JTHDS | SL-JTHDR | SH-JTHDR | SHD-JTHDR | |||
| 15~100 | 15~100 | 0.8 | ー | ー | ー | 2,100 | 2,380 | 2,470 |
| 1.0~1.5 | 2,550 | 2,950 | 3,190 | 2,100 | 2,380 | 2,470 | ||
| 2.0・3.0 | 2,760 | 3,160 | 3,400 | 2,310 | 2,590 | 2,680 | ||
| 4.0・5.0 | 3,110 | 3,510 | 3,750 | 2,660 | 2,940 | 3,030 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 2,900 | 3,180 | 3,270 | ||
| 101~200 | 0.8 | ー | ー | ー | 2,180 | 2,460 | 2,550 | |
| 1.0~1.5 | 2,630 | 3,030 | 3,270 | 2,180 | 2,460 | 2,550 | ||
| 2.0・3.0 | 2,880 | 3,280 | 3,520 | 2,430 | 2,710 | 2,800 | ||
| 4.0・5.0 | 3,340 | 3,740 | 3,980 | 2,890 | 3,170 | 3,260 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 3,530 | 3,810 | 3,900 | ||
| 201~300 | 0.8 | ー | ー | ー | 2,300 | 2,580 | 2,670 | |
| 1.0~1.5 | ー | ー | ー | 2,300 | 2,580 | 2,670 | ||
| 2.0・3.0 | ー | ー | ー | 2,540 | 2,820 | 2,910 | ||
| 4.0・5.0 | ー | ー | ー | 3,140 | 3,420 | 3,510 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 4,540 | 4,820 | 4,910 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8 | ー | ー | ー | 2,180 | 2,460 | 2,550 |
| 1.0~1.5 | 2,630 | 3,030 | 3,270 | 2,180 | 2,460 | 2,550 | ||
| 2.0・3.0 | 2,880 | 3,280 | 3,520 | 2,430 | 2,710 | 2,800 | ||
| 4.0・5.0 | 3,590 | 3,990 | 4,230 | 3,140 | 3,420 | 3,510 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 3,980 | 4,260 | 4,350 | ||
| 101~200 | 0.8 | ー | ー | ー | 2,370 | 2,650 | 2,740 | |
| 1.0~1.5 | 2,820 | 3,220 | 3,460 | 2,370 | 2,650 | 2,740 | ||
| 2.0・3.0 | 3,140 | 3,540 | 3,780 | 2,690 | 2,970 | 3,060 | ||
| 4.0・5.0 | 3,920 | 4,320 | 4,560 | 3,470 | 3,750 | 3,840 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 5,030 | 5,310 | 5,400 | ||
| 201~300 | 0.8 | ー | ー | ー | 2,540 | 2,820 | 2,910 | |
| 1.0~1.5 | ー | ー | ー | 2,540 | 2,820 | 2,910 | ||
| 2.0・3.0 | ー | ー | ー | 2,940 | 3,220 | 3,310 | ||
| 4.0・5.0 | ー | ー | ー | 3,770 | 4,050 | 4,140 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 6,510 | 6,790 | 6,880 | ||
| 201~200 | 15~100 | 0.8 | ー | ー | ー | 2,770 | 3,050 | 3,140 |
| 1.0~1.5 | ー | ー | ー | 2,770 | 3,050 | 3,140 | ||
| 2.0・3.0 | ー | ー | ー | 3,160 | 3,440 | 3,530 | ||
| 4.0・5.0 | ー | ー | ー | 3,770 | 4,050 | 4,140 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 4,800 | 5,080 | 5,170 | ||
| 101~200 | 0.8 | ー | ー | ー | 3,080 | 3,360 | 3,450 | |
| 1.0~1.5 | ー | ー | ー | 3,080 | 3,360 | 3,450 | ||
| 2.0・3.0 | ー | ー | ー | 3,590 | 3,870 | 3,960 | ||
| 4.0・5.0 | ー | ー | ー | 4,290 | 4,570 | 4,660 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 6,660 | 6,940 | 7,030 | ||
| 201~300 | 0.8 | ー | ー | ー | 3,430 | 3,710 | 3,800 | |
| 1.0~1.5 | ー | ー | ー | 3,430 | 3,710 | 3,800 | ||
| 2.0・3.0 | ー | ー | ー | 4,010 | 4,290 | 4,380 | ||
| 4.0・5.0 | ー | ー | ー | 4,790 | 5,070 | 5,160 | ||
| 6.0 | ー | ー | ー | 8,570 | 8,850 | 8,940 | ||
| A | B | T | ¥基準単価 | ||||||||||||
| コーナーカット | コーナーR | ||||||||||||||
| AM | AMW | AMB | AM | AMW | AMB | ||||||||||
| SL-JTHDS | SH-JTHDS | SHD-JTHDS | SL-JTHDS | SH-JTHDS | SL-JTHDS | SH-JTHDS | SL-JTHDR | SH-JTHDR | SL-JTHDR | SH-JTHDR | SL-JTHDR | SH-JTHDR | |||
| 15~100 | 15~100 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,000 | 2,280 | 2,510 | 2,790 | 2,670 | 2,950 |
| 1.5 | 2,450 | 2,850 | 3,090 | 2,960 | 3,360 | 3,120 | 3,520 | 2,000 | 2,280 | 2,510 | 2,790 | 2,670 | 2,950 | ||
| 2.0・3.0 | 2,450 | 2,850 | 3,090 | 2,960 | 3,360 | 3,120 | 3,520 | 2,000 | 2,280 | 2,510 | 2,790 | 2,670 | 2,950 | ||
| 4.0・5.0 | 2,970 | 3,370 | 3,610 | 3,640 | 4,040 | 3,850 | 4,250 | 2,520 | 2,800 | 3,190 | 3,470 | 3,400 | 3,680 | ||
| 101~200 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,150 | 2,430 | 2,990 | 3,270 | 3,170 | 3,450 | |
| 1.5 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 3,440 | 3,840 | 3,620 | 4,020 | 2,150 | 2,430 | 2,990 | 3,270 | 3,170 | 3,450 | ||
| 2.0・3.0 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 3,440 | 3,840 | 3,620 | 4,020 | 2,150 | 2,430 | 2,990 | 3,270 | 3,170 | 3,450 | ||
| 4.0・5.0 | 3,150 | 3,550 | 3,790 | 4,260 | 4,660 | 4,480 | 4,880 | 2,700 | 2,980 | 3,810 | 4,090 | 4,030 | 4,310 | ||
| 201~300 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,290 | 2,570 | 3,460 | 3,740 | 3,630 | 3,910 | |
| 1.5 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 3,910 | 4,310 | 4,080 | 4,480 | 2,290 | 2,570 | 3,460 | 3,740 | 3,630 | 3,910 | ||
| 2.0・3.0 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 3,910 | 4,310 | 4,080 | 4,480 | 2,290 | 2,570 | 3,460 | 3,740 | 3,630 | 3,910 | ||
| 4.0・5.0 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 4,830 | 5,230 | 5,050 | 5,450 | 2,860 | 3,140 | 4,380 | 4,660 | 4,600 | 4,880 | ||
| 101~200 | 5~100 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,290 | 2,570 | 3,460 | 3,740 | 3,630 | 3,910 |
| 1.5 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 3,910 | 4,310 | 4,080 | 4,480 | 2,290 | 2,570 | 3,460 | 3,740 | 3,630 | 3,910 | ||
| 2.0・3.0 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 3,910 | 4,310 | 4,080 | 4,480 | 2,290 | 2,570 | 3,460 | 3,740 | 3,630 | 3,910 | ||
| 4.0・5.0 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 4,830 | 5,230 | 5,050 | 5,450 | 2,860 | 3,140 | 4,380 | 4,660 | 4,600 | 4,880 | ||
| 101~200 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,590 | 2,870 | 4,260 | 4,540 | 4,590 | 4,870 | |
| 1.5 | 3,040 | 3,440 | 3,680 | 4,710 | 5,110 | 5,040 | 5,440 | 2,590 | 2,870 | 4,260 | 4,540 | 4,590 | 4,870 | ||
| 2.0・3.0 | 3,040 | 3,440 | 3,680 | 4,710 | 5,110 | 5,040 | 5,440 | 2,590 | 2,870 | 4,260 | 4,540 | 4,590 | 4,870 | ||
| 4.0・5.0 | 3,700 | 4,100 | 4,340 | 5,890 | 6,290 | 6,300 | 6,700 | 3,250 | 3,530 | 5,440 | 5,720 | 5,850 | 6,130 | ||
| 201~300 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,860 | 3,140 | 4,870 | 5,150 | 5,180 | 5,460 | |
| 1.5 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 5,320 | 5,720 | 5,630 | 6,030 | 2,860 | 3,140 | 4,870 | 5,150 | 5,180 | 5,460 | ||
| 2.0・3.0 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 5,320 | 5,720 | 5,630 | 6,030 | 2,860 | 3,140 | 4,870 | 5,150 | 5,180 | 5,460 | ||
| 4.0・5.0 | 4,080 | 4,480 | 4,720 | 6,670 | 7,070 | 7,110 | 7,510 | 3,630 | 3,910 | 6,220 | 6,500 | 6,660 | 6,940 | ||
| 201~300 | 5~100 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,860 | 3,140 | 4,030 | 4,310 | 4,200 | 4,480 |
| 1.5 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 4,480 | 4,880 | 4,650 | 5,050 | 2,860 | 3,140 | 4,030 | 4,310 | 4,200 | 4,480 | ||
| 2.0・3.0 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 4,480 | 4,880 | 4,650 | 5,050 | 2,860 | 3,140 | 4,030 | 4,310 | 4,200 | 4,480 | ||
| 4.0・5.0 | 4,080 | 4,480 | 4,720 | 5,590 | 5,990 | 5,810 | 6,210 | 3,630 | 3,910 | 5,140 | 5,420 | 5,360 | 5,640 | ||
| 101~200 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3,360 | 3,640 | 5,530 | 5,810 | 6,020 | 6,300 | |
| 1.5 | 3,810 | 4,210 | 4,450 | 5,980 | 6,380 | 6,470 | 6,870 | 3,360 | 3,640 | 5,530 | 5,810 | 6,020 | 6,300 | ||
| 2.0・3.0 | 3,810 | 4,210 | 4,450 | 5,980 | 6,380 | 6,470 | 6,870 | 3,360 | 3,640 | 5,530 | 5,810 | 6,020 | 6,300 | ||
| 4.0・5.0 | 4,700 | 5,100 | 5,340 | 7,520 | 7,920 | 8,180 | 8,580 | 4,250 | 4,530 | 7,070 | 7,350 | 7,730 | 8,010 | ||
| 201~300 | 1.0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3,840 | 4,120 | 6,820 | 7,100 | 7,400 | 7,680 | |
| 1.5 | 4,290 | 4,690 | 4,930 | 7,270 | 7,670 | 7,850 | 8,250 | 3,840 | 4,120 | 6,820 | 7,100 | 7,400 | 7,680 | ||
| 2.0・3.0 | 4,290 | 4,690 | 4,930 | 7,270 | 7,670 | 7,850 | 8,250 | 3,840 | 4,120 | 6,820 | 7,100 | 7,400 | 7,680 | ||
| 4.0・5.0 | 5,340 | 5,740 | 5,980 | 9,220 | 9,620 | 9,970 | 10,370 | 4,890 | 5,170 | 8,770 | 9,050 | 9,520 | 9,800 | ||
| A | B | T | ¥基準単価 | |||
| コーナーカット | コーナーR | |||||
| SL-JTHDS | SH-JTHDS | SL-JTHDR | SH-JTHDR | |||
| 15~100 | 15~100 | 0.8~1.6 | 2,490 | 2,890 | 2,040 | 2,320 |
| 2.3・3.2 | 2,560 | 2,960 | 2,110 | 2,390 | ||
| 4.5 | 2,870 | 3,270 | 2,420 | 2,700 | ||
| 6.0 | 2,870 | 3,270 | 2,420 | 2,700 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,530 | 2,930 | 2,080 | 2,360 | |
| 2.3・3.2 | 2,620 | 3,020 | 2,170 | 2,450 | ||
| 4.5 | 2,960 | 3,360 | 2,510 | 2,790 | ||
| 6.0 | 2,960 | 3,360 | 2,510 | 2,790 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 2,550 | 2,950 | 2,100 | 2,380 | |
| 2.3・3.2 | 2,700 | 3,100 | 2,250 | 2,530 | ||
| 4.5 | 3,030 | 3,430 | 2,580 | 2,860 | ||
| 6.0 | 3,030 | 3,430 | 2,580 | 2,860 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8~1.6 | 2,510 | 2,910 | 2,060 | 2,340 |
| 2.3・3.2 | 2,660 | 3,060 | 2,210 | 2,490 | ||
| 4.5 | 2,990 | 3,390 | 2,540 | 2,820 | ||
| 6.0 | 2,990 | 3,390 | 2,540 | 2,820 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,610 | 3,010 | 2,160 | 2,440 | |
| 2.3・3.2 | 2,760 | 3,160 | 2,310 | 2,590 | ||
| 4.5 | 3,190 | 3,590 | 2,740 | 3,020 | ||
| 6.0 | 3,190 | 3,590 | 2,740 | 3,020 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 2,690 | 3,090 | 2,240 | 2,520 | |
| 2.3・3.2 | 2,870 | 3,270 | 2,420 | 2,700 | ||
| 4.5 | 3,340 | 3,740 | 2,890 | 3,170 | ||
| 6.0 | 3,340 | 3,740 | 2,890 | 3,170 | ||
| 201~300 | 15~100 | 0.8~1.6 | 2,970 | 3,370 | 2,520 | 2,800 |
| 2.3・3.2 | 2,990 | 3,390 | 2,540 | 2,820 | ||
| 4.5 | 3,330 | 3,730 | 2,880 | 3,160 | ||
| 6.0 | 3,330 | 3,730 | 2,880 | 3,160 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 3,100 | 3,500 | 2,650 | 2,930 | |
| 2.3・3.2 | 3,320 | 3,720 | 2,870 | 3,150 | ||
| 4.5 | 3,830 | 4,230 | 3,380 | 3,660 | ||
| 6.0 | 3,830 | 4,230 | 3,380 | 3,660 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 3,250 | 3,650 | 2,800 | 3,080 | |
| 2.3・3.2 | 3,510 | 3,910 | 3,060 | 3,340 | ||
| 4.5 | 4,260 | 4,660 | 3,810 | 4,090 | ||
| 6.0 | 4,260 | 4,660 | 3,810 | 4,090 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 50% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8