17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

2方向タイプ
3方向タイプ
 

[ ! ]3030角のみに使用可能です。

[ ! ]3030角のみに使用可能です。

Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
2方向タイプ3方向タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-SHBLBCA6SH-SHBLBCB6SCS13精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SHBLBCA6SHD-SHBLBCB6電解研磨+精密洗浄
SL-HBLBCA6SL-HBLBCB6S45C三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLBCA6SH-HBLBCB6精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SH-SHBLBCB6
SHD-SHBLBCA6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
付属ボルト許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数1〜99コ100〜150
SH-SHBLBCA653セットスクリューM6×825002,0101,909
SHD-SHBLBCA62,2502,137
SH-SHBLBCB671410002,2102,099
SHD-SHBLBCB62,4502,327
SL-HBLBCA65325001,2401,178
SH-HBLBCA61,4901,415
SL-HBLBCB671410001,4301,351
SH-HBLBCB61,6801,587
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

対応フレーム

6シリーズ30×30mmにのみに使用可能です。

使用例

■コーナーブラインドブラケット使用例
下図の様に組む場合のフレーム長さ(単位mm)

・Wに使用するフレーム長さL

L=W-(フレームの太さ×2)

・Dに使用するフレーム長さL

L=D-(フレームの太さ×2)

・Hに使用するフレーム長さL
L=H-10
(コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)

3本のフレームの位置
が簡単に決まります。

フレームキャップとして
の機能も果たします。

一辺1mの箱を作るときのご注文例

縦に使用するフレームの長さ=1000mmー(5mm×2)=990mm
上部・下部に使用するフレームの長さ=1000mmー(30mm×2)=940mm

商品名型式数量
コーナーブラインドブラケットHBLBCB68
アルミフレームH(縦)HFS6-3030-9904
D・W(横)HFS6-3030-9408

注意事項

  • 本商品はセットスクリューが付属します。
  • セットスクリューの締め付けトルクは設定しておりません。
  • セットスクリューはアルミフレームからはみ出しません。
  • フレームキャップ付きタイプの コーナーブラケットセットのご用意もございます。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

製品比較情報

■6シリーズブラインドブラケット

商品名コーナー用
ブラインドブラケット
後入れ
ブラインドブラケット
ブラインド
ブラケット
異種サイズ接続
ブラインドブラケット
製品写真

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像1_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像2_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像3_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像4_製品比較情報

取り付け図

3本のフレームの位置
が簡単に決まります。

フレームキャップとして
の機能も果たします。

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像5_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像6_製品比較情報

■ブラインドブラケット使用方法

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像7_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像8_製品比較情報

材質S45C or SCS13SCS13S45C or SCS13S45C
特長フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みますブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。6シリーズと5シリーズのフレームを接続するブラインドブラケットです。
対応フレーム6シリーズ30角6シリーズ6シリーズ6シリーズ&5シリーズ
商品ページ本商品商品ページ商品ページ商品ページ

関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像5_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像6_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

型番リスト

表示件数

洗浄方法

材質

ブラケットタイプ

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
精密洗浄
S45C
2方向タイプ
S45C
-
1個
精密洗浄
S45C
3方向タイプ
S45C
-
1個
精密洗浄
SCS13
2方向タイプ
SCS13
10
1個
精密洗浄
SCS13
3方向タイプ
SCS13
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SCS13
2方向タイプ
SCS13
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SCS13
3方向タイプ
SCS13
10
1個
脱脂洗浄
S45C
2方向タイプ
S45C
-
1個
脱脂洗浄
S45C
3方向タイプ
S45C
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップとしての機能も果たします。

ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ 40・80角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
フレームシリーズHFSHFSHFSHFSHFSHFS
フレームNo.666588
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング