メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


[ ! ]25角・40角アルミフレームには使用できません。
[ ! ]25角・40角アルミフレームには使用できません。
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| 2方向タイプ | 3方向タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SH-SHBLBCA5 | SH-SHBLBCB5 | SCS13 | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
| SHD-SHBLBCA5 | SHD-SHBLBCB5 | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-HBLBCA5 | SL-HBLBCB5 | S45C | 三価クロメート | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HBLBCA5 | SH-HBLBCB5 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SH-SHBLBCB5 |
| SHD-SHBLBCB5 |
| 型式 | 質量 (g) | 付属ボルト | 許容荷重 (N) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| ボルト | 個数 | 1〜99コ | 100〜150 | |||
| SH-SHBLBCA5 | 21 | セットスクリューM4×5 | 2 | 196 | 1,920 | 1,804 |
| SHD-SHBLBCA5 | 2,160 | 2,030 | ||||
| SH-SHBLBCB5 | 26 | 4 | 620 | 2,050 | 1,947 | |
| SHD-SHBLBCB5 | 2,290 | 2,175 | ||||
| SL-HBLBCA5 | 21 | 2 | 196 | 1,150 | 1,088 | |
| SH-HBLBCA5 | 1,400 | 1,324 | ||||
| SL-HBLBCB5 | 26 | 4 | 620 | 1,290 | 1,225 | |
| SH-HBLBCB5 | 1,540 | 1,462 | ||||
■コーナーブラインドブラケット使用例
下図の様に組む場合のフレーム長さ(単位mm)
L=W-(フレームの太さ×2)
・Dに使用するフレーム長さLL=D-(フレームの太さ×2)
・Hに使用するフレーム長さL
L=H-10
(コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)
3本のフレームの位置
が簡単に決まります。
フレームキャップとして
の機能も果たします。

一辺1mの箱を作るときのご注文例
縦に使用するフレームの長さ=1000mmー(5mm×2)=990mm
上部・下部に使用するフレームの長さ=1000mmー(20mm×2)=960mm
| 商品名 | 型式 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| コーナーブラインドブラケット | HBLBCB5 | 8 | |
| アルミフレーム | H(縦) | HFS5-2020-990 | 4 |
| D・W(横) | HFS5-2020-960 | 8 | |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
■5シリーズブラインドブラケット
| 商品名 | コーナー用 ブラインドブラケット | ブラインド ブラケット | 後入れ ブラインドブラケット | 異種サイズ接続 ブラインドブラケット |
|---|---|---|---|---|
| 製品写真 |
|
|
|
|
| 取り付け図 | 3本のフレームの位置が フレームキャップとしての機能も果たします。
| ■ブラインドブラケット使用方法
|
|
|
| 材質 | S45C or SCS13 | S45C or SCS13 | SCS13 | S45C |
| 特長 | フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます | 追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。 | ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。 | 6シリーズと5シリーズのフレームを接続するブラインドブラケットです。 |
| 対応フレーム | 5シリーズ20角用 | 5シリーズ | 5シリーズ | 6シリーズ&5シリーズ |
| 商品ページ | 本商品 | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
■5シリーズ(溝幅6mm)
| 商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
|
|
|
|
|
|
| カタログページ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
| 総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップとしての機能も果たします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット
4.5通常価格(税別):466円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット
4.7通常価格(税別):478円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット
4.3通常価格(税別):456円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
4.5通常価格(税別):814円

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
4.8通常価格(税別):820円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
4通常価格(税別):790円

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラインドブラケット
4.3通常価格(税別):716円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット
4.7通常価格(税別):708円

ミスミ
15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ
4.5通常価格(税別):332円