メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認めねじ
(丸)
(ダイヤ)

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | めねじ | 洗浄方法 | ||||
| D公差 | ||||||||
| g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス※ | 35HRC~ | 丸 | SL-APUA | SL-APUHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-APUA | SH-APUHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APUA | SHD-APUHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-APUD | SL-APUHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-APUD | SH-APUHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APUD | SHD-APUHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC~ | 丸 | SL-ZPUA | SL-ZPUHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZPUA | SH-ZPUHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPUA | SHD-ZPUHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZPUD | SL-ZPUHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZPUD | SH-ZPUHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPUD | SHD-ZPUHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XPUA | SL-XPUHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XPUA | SH-XPUHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPUA | SHD-XPUHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XPUD | SL-XPUHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XPUD | SH-XPUHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPUD | SHD-XPUHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | − | E | ||||
| − | |||||||||||
| Type | D | ||||||||||
| E寸指定なし | SL-APUA | 6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B5.0 | |||
| E寸指定あり | SHD-APUA | 6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B5.0 | − | E5.0 | |
| D | g6 | h7 |
| 1.00 ~3.00 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01 ~6.00 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01 ~10.00 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01 ~18.00 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01 ~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | H | ℓ | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APUA(g6) SH-APUA(g6) SHD-APUA(g6) SL-APUHA(h7) SH-APUHA(h7) SHD-APUHA(h7) | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPUA(g6) H-ZPUA(g6) SHD-ZPUA(g6) SL-ZPUHA(h7) SH-ZPUHA(h7) SHD-ZPUHA(h7) | SUS316L SL-XPUA(g6) SH-XPUA(g6) SHD-XPUA(g6) SL-XPUHA(h7) SH-XPUHA(h7) SHD-XPUHA(h7) | 6 | 3.00~6.00 | 6~16 | 2.0~30.0 | 2 | 0.5~10.0 | M3 | 147 | 8 | 5 | 1.8 |
| 8 | 5.00~9.00 | 8~16 | 3 | M4 | 333 | 11 | 6 | 2.2 | |||||
| 10 | 6.00~11.00 | 10~20 | 3 | M5 | 676 | 13 | 8 | 3.0 | |||||
| 12 | 7.00~13.00 | 12~25 | 3 | 15 | 3.2 | ||||||||
| 13 | 8.00~14.00 | 13~25 | 4 | M6 | 1156 | 16 | 9 | 3.5 | |||||
| 16 | 13.00~17.00 | 17~25 | 4 | 19 | 4.0 | ||||||||
| 20 | 16.00~23.00 | 17~30 | 4 | 25 | 12 | 6.0 | |||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | H | ℓ | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APUD(g6) SSH-APUD(g6) SSHD-APUD(g6) SSL-APUHD(h7) SSH-APUHD(h7) SSHD-APUHD(h7) | 高強度ステンレス(55HRC~) SSL-ZPUD(g6) SSH-ZPUD(g6) SSHD-ZPUD(g6) SSL-ZPUHD(h7) SSH-ZPUHD(h7) SSHD-ZPUHD(h7) | SUS316L SL-XPUD(g6) SH-XPUD(g6) SHD-XPUD(g6) SL-XPUHD(h7) SH-XPUHD(h7) SHD-XPUHD(h7) | 6 | 3.00~6.00 | 9~16 | 2.0~20.0 | 2 | 0.5~10.0 | M3 | 147 | 8 | 5 | 1.8 |
| 8 | 5.00~9.00 | 12~16 | 3 | M4 | 333 | 11 | 6 | 2.2 | |||||
| 10 | 6.00~11.00 | 12~20 | 3 | M5 | 676 | 13 | 8 | 3.0 | |||||
| 12 | 7.00~13.00 | 12~25 | 3 | 15 | 3.2 | ||||||||
| 13 | 8.00~14.00 | 13~25 | 4 | M6 | 1156 | 16 | 9 | 3.5 | |||||
| 16 | 13.00~17.00 | 17~25 | 4 | 19 | 4.0 | ||||||||
| 20 | 16.00~23.00 | 18~30 | 4 | 25 | 12 | 6.0 | |||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | (HC・RAC・LAC…etc) |
| SL-APUA6 | − | P4.88 | − | L8 | − | B3.5 | − | HC7.0-TBA4.0 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||
| HC | 2面幅加工を追加![]() | HC=指定0.5mm [ ! ]HC>D HC>P | SL-APUA6-P4.88-L8-B3.5-HC7.0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2×Etan15°(≒0.27) [ NG ]LACとの併用不可
| SL-APUA6-P4.88-L8-B3.5-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-APUA6-P4.88-L8-B3.5-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| TBA | ツバ厚を変更 | ツバ厚を2.51~10.0に変更 指定単位0.1mm [ ! ]ツバ厚公差±0.05になります [ ! ]D≧4に適用 | SL-APUA6-P4.88-L8-B3.5-TBA4.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| TBH | ツバ寸法を変更![]() | ツバ径を小さくします 指定単位0.5mm [ ! ]D+0.5<TBH<H [ ! ]P+0.5<TBH<H [ ! ]ツバ部公差は±0.3mmです | SL-APUA6-P4.88-L8-B3.5-TBH7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | \基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-APUA | SH-APUA | SHD-APUA | SL-APUHA | SH-APUHA | SHD-APUHA | |
| 6 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | 1,890 | 2,290 | 2,530 |
| 8 | 1,940 | 2,340 | 2,580 | 1,940 | 2,340 | 2,580 |
| 10 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 2,000 | 2,400 | 2,640 |
| 12 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,060 | 2,460 | 2,700 |
| 13 | 2,130 | 2,530 | 2,770 | 2,130 | 2,530 | 2,770 |
| 16 | 2,350 | 2,750 | 2,990 | 2,350 | 2,750 | 2,990 |
| 20 | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,570 | 2,970 | 3,210 |
| D | \基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZPUD | SH-ZPUD | SHD-ZPUD | SL-ZPUHD | SH-ZPUHD | SHD-ZPUHD | |
| 6 | 1,730 | 2,010 | 2,410 | 1,730 | 2,010 | 2,410 |
| 8 | 1,800 | 2,080 | 2,480 | 1,800 | 2,080 | 2,480 |
| 10 | 1,880 | 2,160 | 2,560 | 1,880 | 2,160 | 2,560 |
| 12 | 1,950 | 2,230 | 2,630 | 1,950 | 2,230 | 2,630 |
| 13 | 2,040 | 2,320 | 2,720 | 2,040 | 2,320 | 2,720 |
| 16 | 2,330 | 2,610 | 3,010 | 2,330 | 2,610 | 3,010 |
| D | \基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XPUA | SH-XPUA | SHD-XPUA | SL-XPUHA | SH-XPUHA | SHD-XPUHA | |
| 6 | 1,410 | 1,690 | 1,810 | 1,410 | 1,690 | 1,810 |
| 8 | 1,460 | 1,740 | 1,860 | 1,460 | 1,740 | 1,860 |
| 10 | 1,520 | 1,800 | 1,920 | 1,520 | 1,800 | 1,920 |
| 12 | 1,580 | 1,860 | 1,980 | 1,580 | 1,860 | 1,980 |
| 13 | 1,650 | 1,930 | 2,050 | 1,650 | 1,930 | 2,050 |
| 16 | 1,870 | 2,150 | 2,270 | 1,870 | 2,150 | 2,270 |
| D | \基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-APUD | SH-APUD | SHD-APUD | SL-APUHD | SH-APUHD | SHD-APUHD | |
| 6 | 2,050 | 2,450 | 2,690 | 2,050 | 2,450 | 2,690 |
| 8 | 2,100 | 2,500 | 2,740 | 2,100 | 2,500 | 2,740 |
| 10 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 |
| 12 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 2,230 | 2,630 | 2,870 |
| 13 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,300 | 2,700 | 2,940 |
| 16 | 2,510 | 2,910 | 3,150 | 2,510 | 2,910 | 3,150 |
| 20 | 2,730 | 3,130 | 3,370 | 2,730 | 3,130 | 3,370 |
| D | \基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-APUD | SH-APUD | SHD-APUD | SL-APUHD | SH-APUHD | SHD-APUHD | |
| 6 | 2,050 | 2,450 | 2,690 | 2,050 | 2,450 | 2,690 |
| 8 | 2,100 | 2,500 | 2,740 | 2,100 | 2,500 | 2,740 |
| 10 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 |
| 12 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 2,230 | 2,630 | 2,870 |
| 13 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,300 | 2,700 | 2,940 |
| 16 | 2,510 | 2,910 | 3,150 | 2,510 | 2,910 | 3,150 |
| 20 | 2,730 | 3,130 | 3,370 | 2,730 | 3,130 | 3,370 |
| D | \基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XPUD | SH-XPUD | SHD-XPUD | SL-XPUHD | SH-XPUHD | SHD-XPUHD | |
| 6 | 1,570 | 1,850 | 1,970 | 1,570 | 1,850 | 1,970 |
| 8 | 1,620 | 1,900 | 2,020 | 1,620 | 1,900 | 2,020 |
| 10 | 1,670 | 1,950 | 2,070 | 1,670 | 1,950 | 2,070 |
| 12 | 1,750 | 2,030 | 2,150 | 1,750 | 2,030 | 2,150 |
| 13 | 1,820 | 2,100 | 2,220 | 1,820 | 2,100 | 2,220 |
| 16 | 2,030 | 2,310 | 2,430 | 2,030 | 2,310 | 2,430 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4