メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認圧入
(丸)
(ダイヤ)

[ ! ]ダイヤ形状はツバ上面に加工上の段差が残ります。
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | 圧入 | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | ||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC~ | 丸 | SL-APJA | SL-APJPA | SL-APJGA | SL-APJHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-APJA | SH-APJPA | SH-APJGA | SH-APJHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APJA | SHD-APJPA | SHD-APJGA | SHD-APJHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-APJD | SL-APJPD | SL-APJGD | SL-APJHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-APJD | SH-APJPD | SH-APJGD | SH-APJHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APJD | SHD-APJPD | SHD-APJGD | SHD-APJHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC~ | 丸 | SL-ZPJA | SL-ZPJPA | SL-ZPJGA | SL-ZPJHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZPJA | SH-ZPJPA | SH-ZPJGA | SH-ZPJHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPJA | SHD-ZPJPA | SHD-ZPJGA | SHD-ZPJHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZPJD | SL-ZPJPD | SL-ZPJGD | SL-ZPJHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZPJD | SH-ZPJPD | SH-ZPJGD | SH-ZPJHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPJD | SHD-ZPJPD | SHD-ZPJGD | SHD-ZPJHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XPJA | SL-XPJPA | SL-XPJGA | SL-XPJHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XPJA | SH-XPJPA | SH-XPJGA | SH-XPJHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPJA | SHD-XPJPA | SHD-XPJGA | SHD-XPJHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XPJD | SL-XPJPD | SL-XPJGD | SL-XPJHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XPJD | SH-XPJPD | SH-XPJGD | SH-XPJHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPJD | SHD-XPJPD | SHD-XPJGD | SHD-XPJHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | |||
| Type | D | ||||||||||
| E寸指定なし | SL-APJA | 6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B5.0 | |||
| E寸指定あり | SHD-APJA | 6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B5.0 | − | E5.0 | |
| D | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00 ~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01 ~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01 ~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01 ~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01 ~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | C | H | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APJA(m6) SH-APJA(m6) SHD-APJA(m6) SL-APJPA(p6) SH-APJPA(p6) SHD-APJPA(p6) SL-APJGA(g6) SH-APJGA(g6) SHD-APJGA(g6) SL-APJHA(h7) SH-APJHA(h7) SHD-APJHA(h7) | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPJA(m6) SH-ZPJA(m6) SHD-ZPJA(m6) SL-ZPJPA(p6) SH-ZPJPA(p6) SHD-ZPJPA(p6) SL-ZPJGA(g6) SH-ZPJGA(g6) SHD-ZPJGA(g6) SL-ZPJHA(h7) SH-ZPJHA(h7) SHD-ZPJHA(h7) | SUS316L SL-XPJA(m6) SH-XPJA(m6) SHD-XPJA(m6) SL-XPJPA(p6) SH-XPJPA(p6) SHD-XPJPA(p6) SL-XPJGA(g6) SH-XPJGA(g6) SHD-XPJGA(g6) SL-XPJHA(h7) SH-XPJHA(h7) SHD-XPJHA(h7) | 3 | 2.00~4.00 | 3~16 | 1.0~15.0 | 2 | 0.5~10.0 | 0.5 | 6.0 | 1.0 |
| 4 | 1.0~30.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | |||||||
| 5 | 3.00~6.00 | 3 | 8.0 | 1.5 | |||||||
| 6 | 3 | 1.8 | |||||||||
| 7 | 3.00~7.00 | 3 | 9.0 | ||||||||
| 8 | 5.00~9.00 | 4~16 | 4 | 1.5 | 11.0 | 2.2 | |||||
| 9 | 4 | ||||||||||
| 10 | 6.00~11.00 | 5~25 | 4 | 2.0 | 13.0 | 3.0 | |||||
| 11 | 4 | ||||||||||
| 12 | 7.00~13.00 | 4 | 15.0 | 3.2 | |||||||
| 13 | 13~25 | 4 | |||||||||
| 15 | 7.00~15.00 | 15~25 | 4 | 17.0 | 3.5 | ||||||
| 16 | 13.00~17.00 | 16~25 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.0 | |||||
| 18 | 15.00~19.00 | 18~27 | 4 | 21.0 | |||||||
| 20 | 16.00~21.00 | 20~30 | 4 | 23.0 | 5.0 | ||||||
| 22 | 18.00~23.00 | 22~31 | 4 | 25.0 | |||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | C | H | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APJD(m6) SH-APJD(m6) SHD-APJD(m6) SL-APJPD(p6) SH-APJPD(p6) SHD-APJPD(p6) SL-APJGD(g6) SH-APJGD(g6) SHD-APJGD(g6) SL-APJHD(h7) SH-APJHD(h7) SHD-APJHD(h7) | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPJD(m6) SH-ZPJD(m6) SHD-ZPJD(m6) SL-ZPJPD(p6) SH-ZPJPD(p6) SHD-ZPJPD(p6) SL-ZPJGD(g6) SH-ZPJGD(g6) SHD-ZPJGD(g6) SL-ZPJHD(h7) SH-ZPJHD(h7) SHD-ZPJHD(h7) | SUS316L SL-XPJD(m6) SH-XPJD(m6) SHD-XPJD(m6) SL-XPJPD(p6) SH-XPJPD(p6) SHD-XPJPD(p6) SL-XPJGD(g6) SH-XPJGD(g6) SHD-XPJGD(g6) SL-XPJHD(h7) SH-XPJHD(h7) SHD-XPJHD(h7) | 3 | 2.00~4.00 | 4~16 | 2.0~15.0 | 2 | 0.5~10.0 | 0.5 | 6.0 | 1.0 |
| 4 | 2.0~20.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | |||||||
| 5 | 3.00~6.00 | 3 | 8.0 | 1.5 | |||||||
| 6 | 3 | 1.8 | |||||||||
| 7 | 3.00~7.00 | 3 | 9.0 | ||||||||
| 8 | 5.00~9.00 | 5~16 | 4 | 1.5 | 11.0 | 2.2 | |||||
| 9 | 4 | ||||||||||
| 10 | 6.00~11.00 | 5~25 | 4 | 2.0 | 13.0 | 3.0 | |||||
| 11 | 4 | ||||||||||
| 12 | 7.00~13.00 | 4 | 15.0 | 3.2 | |||||||
| 13 | 13~25 | 4 | |||||||||
| 15 | 7.00~15.00 | 15~25 | 4 | 17.0 | 3.5 | ||||||
| 16 | 13.00~17.00 | 16~25 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.0 | |||||
| 18 | 15.00~19.00 | 18~27 | 4 | 21.0 | |||||||
| 20 | 16.00~21.00 | 20~30 | 4 | 23.0 | 5.0 | ||||||
| 22 | 18.00~23.00 | 22~31 | 4 | 25.0 | |||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | (HC・RAC・LAC…etc) |
| SL-APJA6 | − | P4.88 | − | L8 | − | B3.5 | − | HC7.0-TBA5.0 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||
| HC | 2面幅加工を追加![]() | HC=指定0.5mm [ ! ]HC>D HC>P | SL-APJA6-P4.88-L8-B3.5-HC7.0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2×Etan15°(≒0.27) [ NG ]LACとの併用不可
| SL-APJA6-P4.88-L8-B3.5-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-APJA6-P4.88-L8-B3.5-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| TBA | ツバ厚を変更 | ツバ厚を2.51~10.0に変更 指定単位0.1mm [ ! ]ツバ厚公差±0.05になります [ ! ]D≧4に適用 | SL-APJA6-P4.88-L8-B3.5-TBA5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| TBH | ツバ寸法を変更![]() | ツバ径を小さくします 指定単位0.5mm [ ! ]D+0.5<TBH<H [ ! ]P+0.5<TBH<H [ ! ]ツバ部公差は±0.3mmです | SL-APJA6-P4.88-L8-B3.5-TBH7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-APJA | SH-APJA | SHD-APJA | SL-APJPA | SH-APJPA | SHD-APJPA | SL-APJGA | SH-APJGA | SHD-APJGA | SL-APJHA | SH-APJHA | SHD-APJHA | |
| 3 | 1,370 | 1,770 | 2,010 | 1,370 | 1,770 | 2,010 | 1,370 | 1,770 | 2,010 | 1,370 | 1,770 | 2,010 |
| 4 | 1,380 | 1,780 | 2,020 | 1,380 | 1,780 | 2,020 | 1,380 | 1,780 | 2,020 | 1,380 | 1,780 | 2,020 |
| 5 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | 1,420 | 1,820 | 2,060 |
| 6 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | 1,480 | 1,880 | 2,120 |
| 7 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 |
| 8 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,540 | 1,940 | 2,180 |
| 9 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | 1,580 | 1,980 | 2,220 |
| 10 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 |
| 11 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,640 | 2,040 | 2,280 |
| 12 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 |
| 13 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 |
| 15 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,880 | 2,280 | 2,520 |
| 16 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 2,000 | 2,400 | 2,640 |
| 18 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 |
| 20 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,300 | 2,700 | 2,940 |
| 22 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 2,440 | 2,840 | 3,080 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-ZPJA | SH-ZPJA | SHD-ZPJA | SL-ZPJPA | SH-ZPJPA | SHD-ZPJPA | SL-ZPJGA | SH-ZPJGA | SHD-ZPJGA | SL-ZPJHA | SH-ZPJHA | SHD-ZPJHA | |
| 3 | 1,060 | 1,340 | 1,740 | 1,060 | 1,340 | 1,740 | 1,060 | 1,340 | 1,740 | 1,060 | 1,340 | 1,740 |
| 4 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 1,070 | 1,350 | 1,750 |
| 5 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 1,120 | 1,400 | 1,800 |
| 6 | 1,200 | 1,480 | 1,880 | 1,200 | 1,480 | 1,880 | 1,200 | 1,480 | 1,880 | 1,200 | 1,480 | 1,880 |
| 7 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 |
| 8 | 1,280 | 1,560 | 1,960 | 1,280 | 1,560 | 1,960 | 1,280 | 1,560 | 1,960 | 1,280 | 1,560 | 1,960 |
| 9 | 1,330 | 1,610 | 2,010 | 1,330 | 1,610 | 2,010 | 1,330 | 1,610 | 2,010 | 1,330 | 1,610 | 2,010 |
| 10 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 |
| 11 | 1,410 | 1,690 | 2,090 | 1,410 | 1,690 | 2,090 | 1,410 | 1,690 | 2,090 | 1,410 | 1,690 | 2,090 |
| 12 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 |
| 13 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 |
| 15 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,720 | 2,000 | 2,400 |
| 16 | 1,880 | 2,160 | 2,560 | 1,880 | 2,160 | 2,560 | 1,880 | 2,160 | 2,560 | 1,880 | 2,160 | 2,560 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-XPJA | SH-XPJA | SHD-XPJA | SL-XPJPA | SH-XPJPA | SHD-XPJPA | SL-XPJGA | SH-XPJGA | SHD-XPJGA | SL-XPJHA | SH-XPJHA | SHD-XPJHA | |
| 3 | 890 | 1,170 | 1,290 | 890 | 1,170 | 1,290 | 890 | 1,170 | 1,290 | 890 | 1,170 | 1,290 |
| 4 | 900 | 1,180 | 1,300 | 900 | 1,180 | 1,300 | 900 | 1,180 | 1,300 | 900 | 1,180 | 1,300 |
| 5 | 940 | 1,220 | 1,340 | 940 | 1,220 | 1,340 | 940 | 1,220 | 1,340 | 940 | 1,220 | 1,340 |
| 6 | 1,000 | 1,280 | 1,400 | 1,000 | 1,280 | 1,400 | 1,000 | 1,280 | 1,400 | 1,000 | 1,280 | 1,400 |
| 7 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 8 | 1,060 | 1,340 | 1,460 | 1,060 | 1,340 | 1,460 | 1,060 | 1,340 | 1,460 | 1,060 | 1,340 | 1,460 |
| 9 | 1,100 | 1,380 | 1,500 | 1,100 | 1,380 | 1,500 | 1,100 | 1,380 | 1,500 | 1,100 | 1,380 | 1,500 |
| 10 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 |
| 11 | 1,160 | 1,440 | 1,560 | 1,160 | 1,440 | 1,560 | 1,160 | 1,440 | 1,560 | 1,160 | 1,440 | 1,560 |
| 12 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 13 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 |
| 15 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,400 | 1,680 | 1,800 |
| 16 | 1,520 | 1,800 | 1,920 | 1,520 | 1,800 | 1,920 | 1,520 | 1,800 | 1,920 | 1,520 | 1,800 | 1,920 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-APJD | SH-APJD | SHD-APJD | SL-APJPD | SH-APJPD | SHD-APJPD | SL-APJGD | SH-APJGD | SHD-APJGD | SL-APJHD | SH-APJHD | SHD-APJHD | |
| 3 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 |
| 4 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,540 | 1,940 | 2,180 |
| 5 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | 1,580 | 1,980 | 2,220 |
| 6 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,640 | 2,040 | 2,280 |
| 7 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 |
| 8 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,690 | 2,090 | 2,330 |
| 9 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,730 | 2,130 | 2,370 |
| 10 | 1,770 | 2,170 | 2,410 | 1,770 | 2,170 | 2,410 | 1,770 | 2,170 | 2,410 | 1,770 | 2,170 | 2,410 |
| 11 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,800 | 2,200 | 2,440 |
| 12 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,830 | 2,230 | 2,470 |
| 13 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,860 | 2,260 | 2,500 |
| 15 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 2,040 | 2,440 | 2,680 |
| 16 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,150 | 2,550 | 2,790 |
| 18 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,310 | 2,710 | 2,950 |
| 20 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,460 | 2,860 | 3,100 | 2,460 | 2,860 | 3,100 |
| 22 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,600 | 3,000 | 3,240 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-ZPJD | SH-ZPJD | SHD-ZPJD | SL-ZPJPD | SH-ZPJPD | SHD-ZPJPD | SL-ZPJGD | SH-ZPJGD | SHD-ZPJGD | SL-ZPJHD | SH-ZPJHD | SHD-ZPJHD | |
| 3 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 |
| 4 | 1,280 | 1,560 | 1,960 | 1,280 | 1,560 | 1,960 | 1,280 | 1,560 | 1,960 | 1,280 | 1,560 | 1,960 |
| 5 | 1,330 | 1,610 | 2,010 | 1,330 | 1,610 | 2,010 | 1,330 | 1,610 | 2,010 | 1,330 | 1,610 | 2,010 |
| 6 | 1,410 | 1,690 | 2,090 | 1,410 | 1,690 | 2,090 | 1,410 | 1,690 | 2,090 | 1,410 | 1,690 | 2,090 |
| 7 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 |
| 8 | 1,470 | 1,750 | 2,150 | 1,470 | 1,750 | 2,150 | 1,470 | 1,750 | 2,150 | 1,470 | 1,750 | 2,150 |
| 9 | 1,520 | 1,800 | 2,200 | 1,520 | 1,800 | 2,200 | 1,520 | 1,800 | 2,200 | 1,520 | 1,800 | 2,200 |
| 10 | 1,580 | 1,860 | 2,260 | 1,580 | 1,860 | 2,260 | 1,580 | 1,860 | 2,260 | 1,580 | 1,860 | 2,260 |
| 11 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 1,620 | 1,900 | 2,300 |
| 12 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,650 | 1,930 | 2,330 |
| 13 | 1,690 | 1,970 | 2,370 | 1,690 | 1,970 | 2,370 | 1,690 | 1,970 | 2,370 | 1,690 | 1,970 | 2,370 |
| 15 | 1,930 | 2,210 | 2,610 | 1,930 | 2,210 | 2,610 | 1,930 | 2,210 | 2,610 | 1,930 | 2,210 | 2,610 |
| 16 | 2,070 | 2,350 | 2,750 | 2,070 | 2,350 | 2,750 | 2,070 | 2,350 | 2,750 | 2,070 | 2,350 | 2,750 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-XPJD | SH-XPJD | SHD-XPJD | SL-XPJPD | SH-XPJPD | SHD-XPJPD | SL-XPJGD | SH-XPJGD | SHD-XPJGD | SL-XPJHD | SH-XPJHD | SHD-XPJHD | |
| 3 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 4 | 1,060 | 1,340 | 1,460 | 1,060 | 1,340 | 1,460 | 1,060 | 1,340 | 1,460 | 1,060 | 1,340 | 1,460 |
| 5 | 1,100 | 1,380 | 1,500 | 1,100 | 1,380 | 1,500 | 1,100 | 1,380 | 1,500 | 1,100 | 1,380 | 1,500 |
| 6 | 1,160 | 1,440 | 1,560 | 1,160 | 1,440 | 1,560 | 1,160 | 1,440 | 1,560 | 1,160 | 1,440 | 1,560 |
| 7 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 8 | 1,210 | 1,490 | 1,610 | 1,210 | 1,490 | 1,610 | 1,210 | 1,490 | 1,610 | 1,210 | 1,490 | 1,610 |
| 9 | 1,250 | 1,530 | 1,650 | 1,250 | 1,530 | 1,650 | 1,250 | 1,530 | 1,650 | 1,250 | 1,530 | 1,650 |
| 10 | 1,290 | 1,570 | 1,690 | 1,290 | 1,570 | 1,690 | 1,290 | 1,570 | 1,690 | 1,290 | 1,570 | 1,690 |
| 11 | 1,320 | 1,600 | 1,720 | 1,320 | 1,600 | 1,720 | 1,320 | 1,600 | 1,720 | 1,320 | 1,600 | 1,720 |
| 12 | 1,350 | 1,630 | 1,750 | 1,350 | 1,630 | 1,750 | 1,350 | 1,630 | 1,750 | 1,350 | 1,630 | 1,750 |
| 13 | 1,380 | 1,660 | 1,780 | 1,380 | 1,660 | 1,780 | 1,380 | 1,660 | 1,780 | 1,380 | 1,660 | 1,780 |
| 15 | 1,560 | 1,840 | 1,960 | 1,560 | 1,840 | 1,960 | 1,560 | 1,840 | 1,960 | 1,560 | 1,840 | 1,960 |
| 16 | 1,670 | 1,950 | 2,070 | 1,670 | 1,950 | 2,070 | 1,670 | 1,950 | 2,070 | 1,670 | 1,950 | 2,070 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4