メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認圧入
●先端形状R
●先端形状テーパ
●先端形状テーパR

[ ! ]ℓ1=R- ![]() | [ ! ]ℓ2= D-G2tan30° 参考:2tan30°≒1.15 [ ! ]G=Dの時C0.2程度の面取り | [ ! ]ℓ3=D2÷tan30°+R-(R÷sin30°) 参考:tan30°≒0.577 |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 圧入 | 洗浄方法 | |||||
| R | テーパ | テーパR | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス | 35HRC~ | SL-APSFR | SL-APST | SL-APSTR | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-APSFR | SH-APST | SH-APSTR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-APSFR | SHD-APST | SHD-APSTR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高強度ステンレス | 55HRC~ | SL-ZPSFR | SL-ZPST | SL-ZPSTR | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZPSFR | SH-ZPST | SH-ZPSTR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-ZPSFR | SHD-ZPST | SHD-ZPSTR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-XPSFR | SL-XPST | SL-XPSTR | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XPSFR | SH-XPST | SH-XPSTR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-XPSFR | SHD-XPST | SHD-XPSTR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | D | − | L | − | R | − | G | |||
| − | ||||||||||
| Type | D公差 | |||||||||
| SL-APSFR | M | − | D6.25 | − | L14.0 | − | R6 | − | ||
| SH-APST | P | − | D3.30 | − | L25.0 | − | G3 | |||
| SHD-APSTR | G | − | D12.50 | − | L30.0 | − | R5 | |||
| D | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00 ~3.00 | +0.008 | +0.012 | -0.002 | 0 |
| +0.002 | +0.006 | -0.008 | -0.010 | |
| 3.01 ~6.00 | +0.012 | +0.020 | -0.004 | 0 |
| +0.004 | +0.012 | -0.012 | -0.012 | |
| 6.01 ~10.00 | +0.015 | +0.024 | -0.005 | 0 |
| +0.006 | +0.015 | -0.014 | -0.015 | |
| 10.01 ~18.00 | +0.018 | +0.029 | -0.006 | 0 |
| +0.007 | +0.018 | -0.017 | -0.018 | |
| 18.01 ~25.50 | +0.021 | +0.035 | -0.007 | 0 |
| +0.008 | +0.022 | -0.020 | -0.021 |
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | ℓ4 | |||
| Type | D公差 | ||||||
| M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 3.01~5.00 | 3.0~60.0 | R≧D/2 | 1 | |||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高硬度ステンレス(35HRC~) | SUS316L | 5.01~7.99 | ||||
| SL-APSFR | SL-ZPSFR | SL-XPSFR | 8.00~10.99 | ||||
| SH-APSFR | SH-ZPSFR | SH-XPSFR | 11.00~14.99 | 11.00~60.00 | |||
| SHD-APSFR | SHD-ZPSFR | SHD-XPSFR | 15.00~17.99 | ||||
| 18.00~25.50 | |||||||
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | G 指定1mm単位 | ℓ4 | |||
| Type | D公差 | ||||||
| M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 3.01~5.00 | 3.0~60.0 | G≦D | 1 | |||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高硬度ステンレス(35HRC~) | SUS316L | 5.01~7.99 | ||||
| SL-APST | SL-ZPST | SL-XPST | 8.00~10.99 | ||||
| SH-APST | SH-ZPST | SH-XPST | 11.00~14.99 | 11.00~60.00 | |||
| SHD-APST | SHD-ZPST | SHD-XPST | 15.00~17.99 | ||||
| 18.00~25.50 | |||||||
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | ℓ4 | |||
| Type | D公差 | ||||||
| M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 3.01~5.00 | 3.0~60.0 | R≦D/2 | 1 | |||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高硬度ステンレス(35HRC~) | SUS316L | 5.01~7.99 | ||||
| SL-APSTR | SL-ZPSTR | SL-XPSTR | 8.00~10.99 | ||||
| SH-APSTR | SH-ZPSTR | SH-XPSTR | 11.00~14.99 | 11.00~60.00 | |||
| SHD-APSTR | SHD-ZPSTR | SHD-XPSTR | 15.00~17.99 | ||||
| 18.00~25.50 | |||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-APSFR | SH-APSFR | SHD-APSFR | SL-ZPSFR | SH-ZPSFR | SHD-ZPSFR | SL-XPSFR | SH-XPSFR | SHD-XPSFR | |
| 3.01~5.00 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,110 | 1,270 | 1,360 | 850 | 1,010 | 1,100 |
| 5.01~7.99 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,140 | 1,300 | 1,390 | 870 | 1,030 | 1,120 |
| 8.00~10.99 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,040 | 1,200 | 1,290 | 880 | 1,040 | 1,130 |
| 11.00~14.99 | - | - | - | 1,130 | 1,290 | 1,380 | 950 | 1,110 | 1,200 |
| 15.00~17.99 | - | - | - | 1,570 | 1,730 | 1,820 | 1,060 | 1,220 | 1,310 |
| 18.00~25.50 | - | - | - | 1,820 | 1,980 | 2,070 | 1,480 | 1,640 | 1,730 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-APST | SH-APST | SHD-APST | SL-ZPST | SH-ZPST | SHD-ZPST | SL-XPST | SH-XPST | SHD-XPST | |
| 3.01~5.00 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,110 | 1,270 | 1,360 | 850 | 1,010 | 1,100 |
| 5.01~7.99 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,140 | 1,300 | 1,390 | 870 | 1,030 | 1,120 |
| 8.00~10.99 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,040 | 1,200 | 1,290 | 880 | 1,040 | 1,130 |
| 11.00~14.99 | - | - | - | 1,130 | 1,290 | 1,380 | 950 | 1,110 | 1,200 |
| 15.00~17.99 | - | - | - | 1,570 | 1,730 | 1,820 | 1,060 | 1,220 | 1,310 |
| 18.00~25.50 | - | - | - | 1,820 | 1,980 | 2,070 | 1,480 | 1,640 | 1,730 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-APSTR | SH-APSTR | SHD-APSTR | SL-ZPSTR | SH-ZPSTR | SHD-ZPSTR | SL-XPSTR | SH-XPSTR | SHD-XPSTR | |
| 3.01~5.00 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,110 | 1,270 | 1,360 | 850 | 1,010 | 1,100 |
| 5.01~7.99 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,140 | 1,300 | 1,390 | 870 | 1,030 | 1,120 |
| 8.00~10.99 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,040 | 1,200 | 1,290 | 880 | 1,040 | 1,130 |
| 11.00~14.99 | - | - | - | 1,130 | 1,290 | 1,380 | 950 | 1,110 | 1,200 |
| 15.00~17.99 | - | - | - | 1,570 | 1,730 | 1,820 | 1,060 | 1,220 | 1,310 |
| 18.00~25.50 | - | - | - | 1,820 | 1,980 | 2,070 | 1,480 | 1,640 | 1,730 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~