メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 圧入 | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | |||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC~ | SL-ADSC | SL-ADSPC | SL-ADSGC | SL-ADSHC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ADSC | SH-ADSPC | SH-ADSGC | SH-ADSHC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-ADSC | SHD-ADSPC | SHD-ADSGC | SHD-ADSHC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高強度ステンレス | 55HRC~ | SL-ZDSC | SL-ZDSPC | SL-ZDSGC | SL-ZDSHC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZDSC | SH-ZDSPC | SH-ZDSGC | SH-ZDSHC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-ZDSC | SHD-ZDSPC | SHD-ZDSGC | SHD-ZDSHC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-XDSC | SL-XDSPC | SL-XDSGC | SL-XDSHC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XDSC | SH-XDSPC | SH-XDSGC | SH-XDSHC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-XDSC | SHD-XDSPC | SHD-XDSGC | SHD-XDSHC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-ADSC | 5 | − | P3.98 | − | L6 | − | B3.0 | |
| SH-ADSC | 6 | − | P3.50 | − | L8 | − | B5.0 | |
| SHD-ADSC | 10 | − | P7.00 | − | L10 | − | B8.0 | |
| D | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 |
| 3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 |
| 6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 |
| 10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 |
| 18.01~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | ℓ1 | |||
| Type | D | |||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 3 | 1.00~3.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 0.1 | 1.0 |
| SL-ADSC(m6) | SL-ZDSC(m6) | SL-XDSC(m6) | 4 | 2.00~4.00 | 0.5 | |||
| SH-ADSC(m6) | SH-ZDSC(m6) | SH-XDSC(m6) | 5 | 2.00~5.00 | ||||
| SHD-ADSC(m6) | SHD-ZDSC(m6) | SHD-XDSC(m6) | 6 | 2.00~6.00 | 2.0~12.0 | |||
| 7 | 2.00~7.00 | 2.0~15.0 | ||||||
| SL-ADSPC(p6) | SL-ZDSPC(p6) | SL-XDSPC(p6) | 8 | 2.00~8.00 | ||||
| SH-ADSPC(p6) | SH-ZDSPC(p6) | SH-XDSPC(p6) | 9 | 2.00~8.00 | ||||
| SHD-ADSPC(p6) | SHD-ZDSPC(p6) | SHD-XDSPC(p6) | 10 | 6.00~10.00 | 4~20 | 2.0~20.0 | 1.0 | |
| 11 | 6.00~11.00 | |||||||
| SL-ADSGC(g6) | SL-ZDSGC(g6) | SL-XDSGC(g6) | 12 | 6.00~12.00 | ||||
| SH-ADSGC(g6) | SH-ZDSGC(g6) | SH-XDSGC(g6) | 13 | 6.00~13.00 | ||||
| SHD-ADSGC(g6) | SHD-ZDSGC(g6) | SHD-XDSGC(g6) | 15 | 6.00~15.00 | ||||
| 16 | 6.00~16.00 | |||||||
| SL-ADSHC(h7) | SL-ZDSHC(h7) | SL-XDSHC(h7) | 18 | 6.00~18.00 | 12~30 | 7.0~30.0 | ||
| SH-ADSHC(h7) | SH-ZDSHC(h7) | SH-XDSHC(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 20~40 | |||
| SHD-ADSHC(h7) | SHD-ZDSHC(h7) | SHD-XDSHC(h7) | 22 | 13.00~22.00 | ||||
| 24 | 13.00~24.00 | |||||||
| 25 | 13.00~25.00 | |||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (AC・CN・RAC…etc) |
| SL-ADSC8 | − | P6.50 | − | L6 | − | B8.0 | − | LAC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | [ ! ]D-3≦Pの時、B寸側にニゲ溝がつきます [ ! ]D≦3.0の時、C0.5以下になります | SL-ADSC8-P6.50-L6-B8.0-AC | 200 | |||||||||||||||||||||||
| CN | C面取りサイズを変更![]() | P寸部C面取りをC0.5以下に変更します [ ! ]圧入 D≧4 [ NG ]D寸部には適用しません | SL-ADSC8-P6.50-L6-B8.0-CN | 無料 | |||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2
| SL-ADSC8-P6.50-L6-B8.0-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||
| PM/PP/PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ ! ]数量スライド適用します
| SL-ADSC8-P6.50-L6-B8.0-PM | 100 | |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-ADSC | SH-ADSC | SHD-ADSC | SL-ADSPC | SH-ADSPC | SHD-ADSPC | SL-ADSGC | SH-ADSGC | SHD-ADSGC | SL-ADSHC | SH-ADSHC | SHD-ADSHC | |
| 3 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,330 | 1,730 | 1,970 |
| 4 | 1,340 | 1,740 | 1,980 | 1,340 | 1,740 | 1,980 | 1,340 | 1,740 | 1,980 | 1,340 | 1,740 | 1,980 |
| 5 | 1,380 | 1,780 | 2,020 | 1,380 | 1,780 | 2,020 | 1,380 | 1,780 | 2,020 | 1,380 | 1,780 | 2,020 |
| 6 | 1,440 | 1,840 | 2,080 | 1,440 | 1,840 | 2,080 | 1,440 | 1,840 | 2,080 | 1,440 | 1,840 | 2,080 |
| 7 | 1,470 | 1,870 | 2,110 | 1,470 | 1,870 | 2,110 | 1,470 | 1,870 | 2,110 | 1,470 | 1,870 | 2,110 |
| 8 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,490 | 1,890 | 2,130 |
| 9 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 |
| 10 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,590 | 1,990 | 2,230 |
| 11 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 |
| 12 | 1,630 | 2,030 | 2,270 | 1,630 | 2,030 | 2,270 | 1,630 | 2,030 | 2,270 | 1,630 | 2,030 | 2,270 |
| 13 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 |
| 15 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,760 | 2,160 | 2,400 |
| 16 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,810 | 2,210 | 2,450 |
| 18 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | 1,990 | 2,390 | 2,630 |
| 20 | 2,180 | 2,580 | 2,820 | 2,180 | 2,580 | 2,820 | 2,180 | 2,580 | 2,820 | 2,180 | 2,580 | 2,820 |
| 22 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | 2,240 | 2,640 | 2,880 |
| 24 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,300 | 2,700 | 2,940 |
| 25 | 2,360 | 2,760 | 3,000 | 2,360 | 2,760 | 3,000 | 2,360 | 2,760 | 3,000 | 2,360 | 2,760 | 3,000 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-ZDSC | SH-ZDSC | SHD-ZDSC | SL-ZDSPC | SH-ZDSPC | SHD-ZDSPC | SL-ZDSGC | SH-ZDSGC | SHD-ZDSGC | SL-ZDSHC | SH-ZDSHC | SHD-ZDSHC | |
| 3 | 1,000 | 1,280 | 1,680 | 1,000 | 1,280 | 1,680 | 1,000 | 1,280 | 1,680 | 1,000 | 1,280 | 1,680 |
| 4 | 1,020 | 1,300 | 1,700 | 1,020 | 1,300 | 1,700 | 1,020 | 1,300 | 1,700 | 1,020 | 1,300 | 1,700 |
| 5 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 1,070 | 1,350 | 1,750 |
| 6 | 1,150 | 1,430 | 1,830 | 1,150 | 1,430 | 1,830 | 1,150 | 1,430 | 1,830 | 1,150 | 1,430 | 1,830 |
| 7 | 1,190 | 1,470 | 1,870 | 1,190 | 1,470 | 1,870 | 1,190 | 1,470 | 1,870 | 1,190 | 1,470 | 1,870 |
| 8 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 1,210 | 1,490 | 1,890 |
| 9 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 |
| 10 | 1,340 | 1,620 | 2,020 | 1,340 | 1,620 | 2,020 | 1,340 | 1,620 | 2,020 | 1,340 | 1,620 | 2,020 |
| 11 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 |
| 12 | 1,390 | 1,670 | 2,070 | 1,390 | 1,670 | 2,070 | 1,390 | 1,670 | 2,070 | 1,390 | 1,670 | 2,070 |
| 13 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 |
| 15 | 1,560 | 1,840 | 2,240 | 1,560 | 1,840 | 2,240 | 1,560 | 1,840 | 2,240 | 1,560 | 1,840 | 2,240 |
| 16 | 1,630 | 1,910 | 2,310 | 1,630 | 1,910 | 2,310 | 1,630 | 1,910 | 2,310 | 1,630 | 1,910 | 2,310 |
| 18 | 1,860 | 2,140 | 2,540 | 1,860 | 2,140 | 2,540 | 1,860 | 2,140 | 2,540 | 1,860 | 2,140 | 2,540 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-XDSC | SH-XDSC | SHD-XDSC | SL-XDSPC | SH-XDSPC | SHD-XDSPC | SL-XDSGC | SH-XDSGC | SHD-XDSGC | SL-XDSHC | SH-XDSHC | SHD-XDSHC | |
| 3 | 850 | 1,130 | 1,250 | 850 | 1,130 | 1,250 | 850 | 1,130 | 1,250 | 850 | 1,130 | 1,250 |
| 4 | 860 | 1,140 | 1,260 | 860 | 1,140 | 1,260 | 860 | 1,140 | 1,260 | 860 | 1,140 | 1,260 |
| 5 | 900 | 1,180 | 1,300 | 900 | 1,180 | 1,300 | 900 | 1,180 | 1,300 | 900 | 1,180 | 1,300 |
| 6 | 960 | 1,240 | 1,360 | 960 | 1,240 | 1,360 | 960 | 1,240 | 1,360 | 960 | 1,240 | 1,360 |
| 7 | 990 | 1,270 | 1,390 | 990 | 1,270 | 1,390 | 990 | 1,270 | 1,390 | 990 | 1,270 | 1,390 |
| 8 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 | 1,010 | 1,290 | 1,410 |
| 9 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 |
| 10 | 1,110 | 1,390 | 1,510 | 1,110 | 1,390 | 1,510 | 1,110 | 1,390 | 1,510 | 1,110 | 1,390 | 1,510 |
| 11 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 |
| 12 | 1,150 | 1,430 | 1,550 | 1,150 | 1,430 | 1,550 | 1,150 | 1,430 | 1,550 | 1,150 | 1,430 | 1,550 |
| 13 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 15 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,280 | 1,560 | 1,680 |
| 16 | 1,330 | 1,610 | 1,730 | 1,330 | 1,610 | 1,730 | 1,330 | 1,610 | 1,730 | 1,330 | 1,610 | 1,730 |
| 18 | 1,510 | 1,790 | 1,910 | 1,510 | 1,790 | 1,910 | 1,510 | 1,790 | 1,910 | 1,510 | 1,790 | 1,910 |
| 20 | 1,700 | 1,980 | 2,100 | 1,700 | 1,980 | 2,100 | 1,700 | 1,980 | 2,100 | 1,700 | 1,980 | 2,100 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4