メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●先端形状A(R)
●先端形状B(テーパ)
[ ! ]ℓ1=R-
[ ! ]ℓ2 = P-G2tan30°
[ ! ]G=PのときC0.2程度の面取り
●先端形状C(テーパR)

[ ! ]ℓ3= P 2 ÷tan30°+R-(R÷sin30°) 参考:tan30°≒0.577 sin30°=0.5
[ ! ]先端形状B・Cの図面で特に記載の無い部分は、先端形状Aと同じです。

| M | (a) | (d) |
| 3 | 1.3 | 2.2 |
| 4 | 1.8 | 2.9 |
| 5 | 2 | 3.7 |
| 6 | 2.5 | 4.4 |
| 8 | 3.1 | 6 |
| 10 | 3.7 | 7.7 |
| 12 | 4.4 | 9.4 |
| 16 | 5 | 13 |
| 20 | 6.3 | 16.4 |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | 洗浄方法 | ||||
| P寸・B寸指定タイプ | P寸・B寸・ML寸指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | SL-AJPNG | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AJPNG | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-AJPNG | - | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | SL-ZJPNG | SL-ZJPNGL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZJPNG | SH-ZJPNGL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-ZJPNG | SHD-ZJPNGL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-XJPNG | SL-XJPNGL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XJPNG | SH-XJPNGL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-XJPNG | SHD-XJPNGL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | B | − | R | − | G | ||||||
| − | |||||||||||||
| Type | 先端形状 | M | |||||||||||
| R・テーパR | SL-AJPNG | A | 5 | − | P6.50 | − | B8.0 | − | R4 | ||||
| テーパ | SH-AJPNG | B | 8 | − | P9.80 | − | B4.0 | − | G3 | ||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | G 指定1mm単位 | ||||||
| Type | 先端形状 | M (並目) | ねじ pitch | *締付トルク N・cm | ||||||
| A形状・C形状のみ | B形状のみ | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-AJPNG SH-AJPNG SHD-AJPNG | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZJPNG SH-ZJPNG SHD-ZJPNG | SUS316L SL-XJPNG SH-XJPNG SHD-XJPNG | A B C | 3 | 0.5 | 147 | 3.50~6.00 | 1.0~10.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | B形状 G≦P |
| 4 | 0.7 | 333 | 4.50~7.00 | |||||||
| 5 | 0.8 | 676 | 5.50~8.00 | |||||||
| 6 | 1.0 | 1156 | 6.50~12.00 | 1.0~12.0 | ||||||
| 8 | 1.25 | 2803 | 8.50~15.00 | 1.0~15.0 | ||||||
| 10 | 1.5 | 5557 | 10.50~16.00 | 3.0~20.0 | ||||||
| 12 | 1.75 | 9702 | 12.50~17.50 | |||||||
| 16 | 2.0 | 24108 | 17.00~25.50 | |||||||
| 20 | 2.5 | 46942 | 21.00~25.50 | |||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | G 指定1mm単位 | ML 指定1mm単位 | |||||
| Type | 先端形状 | M (並目) | ねじ pitch | *締付トルク N・cm | A形状・C形状のみ | B形状のみ | ||||
| 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZJPNGL SH-ZJPNGL SHD-ZJPNGL | SUS316L SL-XJPNGL SH-XJPNGL SHD-XJPNGL | A B C | 3 | 0.5 | 147 | 3.50~6.00 | 1.0~10.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | B形状 G≦P | 4~9 |
| 4 | 0.7 | 333 | 4.50~7.00 | 5~12 | ||||||
| 5 | 0.8 | 676 | 5.50~8.00 | 7~15 | ||||||
| 6 | 1.0 | 1156 | 6.50~12.00 | 1.0~12.0 | 8~18 | |||||
| 8 | 1.25 | 2803 | 8.50~15.00 | 1.0~15.0 | 10~24 | |||||
| 10 | 1.5 | 5557 | 10.50~16.00 | 3.0~20.0 | 12~30 | |||||
| 12 | 1.75 | 9702 | 12.50~17.50 | 17~30 | ||||||
| 16 | 2.0 | 24108 | 17.00~25.50 | 20~40 | ||||||
| 20 | 2.5 | 46942 | 21.00~25.50 | 25~40 | ||||||
| 型式 | − | P | − | B | − | R | − | G | − | (SC・LAC・RAC・GC) |
| SL-AJPNGA3 | − | P6.00 | − | B4 | − | R4 | − | SC5 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | 2面幅を追加![]() | SC=指定1mm単位 [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工が | SL-AJPNGA3-P6.00-B4-R4-SC5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]P≧6に適用
| SL-AJPNGA3-P6.00-B4-R4-LAC | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]先端形状Bのみ適用(先端C0.5になります) [ ! ]C0.5はBに含まれます。 [ ! ]RAC選択時は型番で指定したG寸法とは
| SL-AJPNGA3-P6.00-B4-R4-RAC | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC | マイナス溝を追加![]() | [ ! ]先端形状Bのみ適用(先端C0.5になります) [ ! ]C0.5はBに含まれます。 [ ! ]GC選択時は型番で指定したG寸法とは | SL-AJPNGA3-P6.00-B4-R4-GC | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| M | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AJPNG | SH-AJPNG | SHD-AJPNG | SL-ZJPNG | SH-ZJPNG | SHD-ZJPNG | SL-XJPNG | SH-XJPNG | SHD-XJPNG | |
| 3 | 1,300 | 1,700 | 1,940 | 970 | 1,250 | 1,650 | 820 | 1,100 | 1,220 |
| 4 | 1,300 | 1,700 | 1,940 | 970 | 1,250 | 1,650 | 820 | 1,100 | 1,220 |
| 5 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,000 | 1,280 | 1,680 | 850 | 1,130 | 1,250 |
| 6 | 1,350 | 1,750 | 1,990 | 1,030 | 1,310 | 1,710 | 870 | 1,150 | 1,270 |
| 8 | 1,360 | 1,760 | 2,000 | 1,040 | 1,320 | 1,720 | 880 | 1,160 | 1,280 |
| 10 | 1,370 | 1,770 | 2,010 | 1,060 | 1,340 | 1,740 | 890 | 1,170 | 1,290 |
| 12 | 1,380 | 1,780 | 2,020 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 900 | 1,180 | 1,300 |
| 16 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | - | - | - | - | - | - |
| M | ¥基準単価 | |||||
| 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||
| SL-ZJPNGL | SH-ZJPNGL | SHD-ZJPNGL | SL-XJPNGL | SH-XJPNGL | SHD-XJPNGL | |
| 3 | 950 | 1,110 | 1,200 | 810 | 970 | 1,060 |
| 4 | 950 | 1,110 | 1,200 | 810 | 970 | 1,060 |
| 5 | 980 | 1,140 | 1,230 | 830 | 990 | 1,080 |
| 6 | 1,000 | 1,160 | 1,250 | 850 | 1,010 | 1,100 |
| 8 | 1,020 | 1,180 | 1,270 | 860 | 1,020 | 1,110 |
| 10 | 1,030 | 1,190 | 1,280 | 870 | 1,030 | 1,120 |
| 12 | 1,160 | 1,320 | 1,410 | 880 | 1,040 | 1,130 |
| ML | ¥価格(1円単位切り捨て) | |
| M ×1 ≦ML<M ×1.5 | 表中基準単価 | |
| M ×1.5≦ML<M ×2 | 表中基準単価×1.05 | |
| M ×2 ≦ML<M ×2.5 | 表中基準単価×1.1 | |
| M ×2.5≦ML<M ×3 | 表中基準単価×1.15 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4