メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

先端形状A(R)
●めねじ
(丸)
(ダイヤ)


先端形状C(テーパR)
●めねじ
(丸)
(ダイヤ)

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン形状 | めねじ | 洗浄方法 | ||||
| D公差 | ||||||||
| g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | 丸 | SL-APG | SL-APHG | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-APG | SH-APHG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APG | SHD-APHG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-APDG | SL-APHDG | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-APDG | SH-APHDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-APDG | SHD-APHDG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | 丸 | SL-ZPG | SL-ZPHG | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZPG | SH-ZPHG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPG | SHD-ZPHG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZPDG | SL-ZPHDG | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZPDG | SH-ZPHDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZPDG | SHD-ZPHDG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XPG | SL-XPHG | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XPG | SH-XPHG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPG | SHD-XPHG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XPDG | SL-XPHDG | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XPDG | SH-XPHDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XPDG | SHD-XPHDG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | − | R | |||||
| − | ||||||||||||
| Type | 先端形状 | D | ||||||||||
| SL-APG | A | 6 | − | P10.00 | − | L10 | − | B12.0 | − | R6 | ||
| SH-APG | A | 10 | − | P14.00 | − | L15 | − | B10.0 | − | R6 | ||
| SHD-APG | C | 6 | − | P10.00 | − | L10 | − | B12.0 | − | R5 | ||
| D | g6 | h7 |
| 1.00~3. 00 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 |
| 3.01~6.00 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 |
| 6.01~10.00 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 |
| 10.01~18.00 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 |
| 18.01~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | ||||
| Type | 先端形状 | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APG(g6) SH-APG(g6) SHD-APG(g6) SL-APHG(h7) SH-APHG(h7) SHD-APHG(h7) | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPG(g6) SH-ZPG(g6) SHD-ZPG(g6) SL-ZPHG(h7) SH-ZPHG(h7) SHD-ZPHG(h7) | SUS316L SL-XPG(g6) SH-XPG(g6) SHD-XPG(g6) SL-XPHG(h7) SH-XPHG(h7) SHD-XPHG(h7) | A C | 6 | 6.50~12.00 | 6~16 | 1.0~40.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | M3 | 147 | 3.0 |
| 8 | 8.50~15.00 | 8~16 | M4 | 333 | 3.5 | ||||||
| 10 | 10.50~16.00 | 10~20 | M5 | 676 | 4.0 | ||||||
| 12 | 12.50~17.50 | 12~20 | 5.0 | ||||||||
| 13 | 14.00~20.00 | 12~20 | M6 | 1156 | 5.5 | ||||||
| 16 | 17.00~25.50 | 17~24 | 5.0~30.0 | 7.0 | |||||||
| 20 | 22.00~25.50 | 17~30 | 9.0 | ||||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | ||||
| Type | 先端形状 | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APDG(g6) SH-APDG(g6) SHD-APDG(g6) SL-APHDG(h7) SH-APHDG(h7) SHD-APHDG(h7) | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPDG(g6) SH-ZPDG(g6) SHD-ZPDG(g6) SL-ZPHDG(h7) SH-ZPHDG(h7) SHD-ZPHDG(h7) | SUS316L SL-XPDG(g6) SH-XPDG(g6) SHD-XPDG(g6) SL-XPHDG(h7) SH-XPHDG(h7) SHD-XPHDG(h7) | A C | 6 | 6.50~12.00 | 9~16 | 1.0~20.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | M3 | 147 | 3.0 |
| 8 | 8.50~15.00 | 12~16 | M4 | 333 | 3.5 | ||||||
| 10 | 10.50~16.00 | 13~20 | M5 | 676 | 4.0 | ||||||
| 12 | 12.50~17.50 | 15~20 | 5.0 | ||||||||
| 13 | 14.00~20.00 | 15~20 | M6 | 1156 | 5.5 | ||||||
| 16 | 17.00~25.50 | 17~24 | 5.0~27.0 | 7.0 | |||||||
| 20 | 22.00~25.50 | 18~30 | 9.0 | ||||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | R | − | (SC・LAC.) |
| SL-APGC8 | − | P12.00 | − | L10 | − | B10.0 | − | R6 | − | LAC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||
| SC | 2面幅を追加![]() | SC=指定1mm単位 [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工がつきます。 [ ! ]P-3≦SC≦P-1、SC≧D [ NG ]ダイヤ形状は適用不可 | SL-APGC8-P12.00-L10-B10.0-R6-SC10 | 500 | ||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-APGC8-P12.00-L10-B10.0-R6-LAC | 300 | ||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-APG | SH-APG | SHD-APG | SL-APHG | SH-APHG | SHD-APHG | |
| 6 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,860 | 2,260 | 2,500 |
| 8 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 1,910 | 2,310 | 2,550 |
| 10 | 1,970 | 2,370 | 2,610 | 1,970 | 2,370 | 2,610 |
| 12 | 2,030 | 2,430 | 2,670 | 2,030 | 2,430 | 2,670 |
| 13 | 2,110 | 2,510 | 2,750 | 2,110 | 2,510 | 2,750 |
| 16 | 2,410 | 2,810 | 3,050 | 2,410 | 2,810 | 3,050 |
| 20 | 2,710 | 3,110 | 3,350 | 2,710 | 3,110 | 3,350 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZPG | SH-ZPG | SHD-ZPG | SL-ZPHG | SH-ZPHG | SHD-ZPHG | |
| 6 | 1,690 | 1,970 | 2,370 | 1,690 | 1,970 | 2,370 |
| 8 | 1,760 | 2,040 | 2,440 | 1,760 | 2,040 | 2,440 |
| 10 | 1,840 | 2,120 | 2,520 | 1,840 | 2,120 | 2,520 |
| 12 | 1,910 | 2,190 | 2,590 | 1,910 | 2,190 | 2,590 |
| 13 | 2,020 | 2,300 | 2,700 | 2,020 | 2,300 | 2,700 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XPG | SH-XPG | SHD-XPG | SL-XPHG | SH-XPHG | SHD-XPHG | |
| 6 | 1,380 | 1,660 | 1,780 | 1,380 | 1,660 | 1,780 |
| 8 | 1,430 | 1,710 | 1,830 | 1,430 | 1,710 | 1,830 |
| 10 | 1,490 | 1,770 | 1,890 | 1,490 | 1,770 | 1,890 |
| 12 | 1,550 | 1,830 | 1,950 | 1,550 | 1,830 | 1,950 |
| 13 | 1,630 | 1,910 | 2,030 | 1,630 | 1,910 | 2,030 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-APDG | SH-APDG | SHD-APDG | SL-APHDG | SH-APHDG | SHD-APHDG | |
| 6 | 2,020 | 2,420 | 2,660 | 2,020 | 2,420 | 2,660 |
| 8 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,070 | 2,470 | 2,710 |
| 10 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,120 | 2,520 | 2,760 |
| 12 | 2,200 | 2,600 | 2,840 | 2,200 | 2,600 | 2,840 |
| 13 | 2,270 | 2,670 | 2,910 | 2,270 | 2,670 | 2,910 |
| 16 | 2,560 | 2,960 | 3,200 | 2,560 | 2,960 | 3,200 |
| 20 | 2,870 | 3,270 | 3,510 | 2,870 | 3,270 | 3,510 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZPDG | SH-ZPDG | SHD-ZPDG | SL-ZPHDG | SH-ZPHDG | SHD-ZPHDG | |
| 6 | 1,900 | 2,180 | 2,580 | 1,900 | 2,180 | 2,580 |
| 8 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,970 | 2,250 | 2,650 |
| 10 | 2,030 | 2,310 | 2,710 | 2,030 | 2,310 | 2,710 |
| 12 | 2,140 | 2,420 | 2,820 | 2,140 | 2,420 | 2,820 |
| 13 | 2,230 | 2,510 | 2,910 | 2,230 | 2,510 | 2,910 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XPDG | SH-XPDG | SHD-XPDG | SL-XPHDG | SH-XPHDG | SHD-XPHDG | |
| 6 | 1,540 | 1,820 | 1,940 | 1,540 | 1,820 | 1,940 |
| 8 | 1,590 | 1,870 | 1,990 | 1,590 | 1,870 | 1,990 |
| 10 | 1,640 | 1,920 | 2,040 | 1,640 | 1,920 | 2,040 |
| 12 | 1,720 | 2,000 | 2,120 | 1,720 | 2,000 | 2,120 |
| 13 | 1,790 | 2,070 | 2,190 | 1,790 | 2,070 | 2,190 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4