メカニカル部品技術窓口

●めねじ

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| D寸固定 | D寸指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SLPSTTA | SL-FSLPSTTA | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SLPSTTA | SH-FSLPSTTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SLPSTTA | SHD-FSLPSTTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HLPSTTA | SL-FHLPSTTA | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HLPSTTA | SH-FHLPSTTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-GLPSTTA | SL-FGLPSTTA | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GLPSTTA | SH-FGLPSTTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CLPSTTA | SL-FCLPSTTA | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 55〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CLPSTTA | SH-FCLPSTTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| ■D寸固定 | ||||||||||
| 型式 | L | E | A | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Type | D公差 | D | ||||||||
| SL-SLPSTTA | G | 8 | - | L29.3 | - | E8.3 | - | A15 | ||
| ■D寸指定 | ||||||||||
| 型式 | D | L | E | A | ||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Type | D公差 | |||||||||
| SH-FHLPSTTA | G | - | D8.05 | - | L29.3 | - | E8.3 | - | A15 | |
| SHD-FSLPSTTA | P | - | D9.50 | - | L20.0 | - | E8.0 | - | A30 | |
| D | 並級 | |||
| M | P | G | H | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | |
| 5.00~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 |
| 6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 | A 選択 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | ||
| Type | D公差 | D | ||||||
| SL-SLPSTTA SH-SLPSTTA SHD-SLPSTTA SL-HLPSTTA SH-HLPSTTA SL-GLPSTTA SH-GLPSTTA SL-CLPSTTA SH-CLPSTTA | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 5 | 10.0〜30.0 | 0.5〜10.0 | 15 30 45 60 | M2 | - | 3 |
| 6 | 10.0〜40.0 | M3 | 98 | 5 | ||||
| 8 | 15.0〜40.0 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 10 | ||||||||
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 | A 選択 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | |
| Type | D公差 | |||||||
| SL-FSLPSTTA SH-FSLPSTTA SHD-FSLPSTTA SL-FHLPSTTA SH-FHLPSTTA SL-FGLPSTTA SH-FGLPSTTA SL-FCLPSTTA SH-FCLPSTTA | M(m6) P(g6) G(g6) H(h7) | 5.00~5.99 | 10.0~30.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M2 | - | 3 |
| 6.00~7.99 | 10.0~40.0 | M3 | 98 | 5 | ||||
| 8.00~9.99 | 15.0~40.0 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 型式 | - | L | - | E | - | A | - | (MH・GDC・AC…etc.) |
| SL-SLPSTTAP6 | - | L18.5 | - | E4.0 | - | A45 | - | AC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||
| GDC | 導入部を追加![]() | 導入部を追加します。 | LPSTTAM6-L18.5-E4.0-A45-GDC | 200 | |||||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | エアー抜き溝加工を追加します。 | LPSTTAM6-L18.5-E4.0-A45-AC | 200 | |||||||||||||||||||||||
| DKM/DKP DKG/DKH | ℓ1の距離だけ外径公差を変更![]() | DKM=1mm単位指定 DKM18(ℓ1=18mmだけm6に変更したい場合) [ ! ]2≦ℓ1<L [ ! ]逃げ溝はつきません。
| LPSTTAM6-L18.5-E4.0-A45-DKM10 | 200 | |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 15日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SLPSTTA | SH-SLPSTTA | SHD-SLPSTTA | SL-HLPSTTA | SH-HLPSTTA | SL-GLPSTTA | SH-GLPSTTA | SL-CLPSTTA | SH-CLPSTTA | |
| 5 | 2,360 | 2,760 | 3,000 | 3,010 | 3,410 | 2,310 | 2,710 | 2,720 | 3,120 |
| 6 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 3,050 | 3,450 | 2,330 | 2,730 | 2,750 | 3,150 |
| 8 | 2,250 | 2,650 | 2,890 | 3,140 | 3,540 | 2,390 | 2,790 | 2,820 | 3,220 |
| 10 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 3,240 | 3,640 | 2,450 | 2,850 | 2,930 | 3,330 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-FSLPSTTA | SH-FSLPSTTA | SHD-FSLPSTTA | SL-FHLPSTTA | SH-FHLPSTTA | SL-FGLPSTTA | SH-FGLPSTTA | SL-FCLPSTTA | SH-FCLPSTTA | |
| 5.00~5.99 | 2,450 | 2,850 | 3,090 | 3,290 | 3,690 | 2,440 | 2,840 | 2,920 | 3,320 |
| 6.00~7.99 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 3,290 | 3,690 | 2,490 | 2,890 | 2,920 | 3,320 |
| 8.00~9.99 | 2,450 | 2,850 | 3,090 | 3,500 | 3,900 | 2,650 | 3,050 | 3,100 | 3,500 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 30% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4