メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
P<3の場合
a=0.5
d=P-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
P≧3の場合
a=1.0
d=P-0.2

[ ! ]D=Pのとき
ニゲ溝がつきません。
(ⅰ)D=Pで公差が異なる場合
(ⅱ)D=Pで公差が同じ場合
(L+B)は一般公差になります。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SKFFSA | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SKFFSA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SKFFSA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HKFFSA | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HKFFSA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-GKFFSA | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GKFFSA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CKFFSA | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CKFFSA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||||
| Type | D公差 | P公差 | D | |||||||||
| SL-SKFFSA | G | S | 10 | − | P8.00 | − | L10 | − | B8.0 | |||
| SH-SKFFSA | P | G | 10 | − | P8.50 | − | L12 | − | B8.5 | |||
| SHD-SKFFSA | G | S | 12 | − | P6.00 | − | L15 | − | B10.0 | |||
| D 又は P | 並級 | 精級 | |||||
| M | P | G | H | S | A | B | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | − | − | − | |
| 1.50 〜 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 − 0.010 | 0 − 0.01 | + 0.005 0 | 0 − 0.005 |
| 3.01 〜 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 − 0.012 | |||
| 6.01 〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 − 0.015 | |||
| 10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 − 0.018 | |||
| 18.01 〜 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | −0.007 −0.020 | 0 − 0.021 | |||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | |||
| Type | D公差 選択 | P公差 選択 | D | ||||
| SL-SKFFSA SH-SKFFSA SHD-SKFFSA SL-HKFFSA* SH-HKFFSA* SL-GKFFSA* SH-GKFFSA* SL-CKFFSA SH-CKFFSA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 2 | 1.50〜2.00 | 2〜5 | 2.0〜10.0 | 0.1 |
| 3 | 1.50〜3.00 | 3〜10 | 2.0〜10.0 | 0.1 | |||
| 4 | 1.50〜4.00 | 4〜10 | 2.0〜10.0 | 0.5 | |||
| 5 | 2.00〜5.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0 | 0.5 | |||
| 6 | 2.00〜6.00 | 5〜17 | 4.0〜15.0 | 0.5 | |||
| 8 | 3.00〜8.00 | 8〜21 | 6.0〜20.0 | 1 | |||
| 10 | 3.00〜10.00 | 10〜23 | 6.0〜20.0 | 1 | |||
| 12 | 5.00〜12.00 | 12〜24 | 6.0〜30.0 | 1.5 | |||
| 13 | 6.00〜13.00 | 13〜26 | 6.0〜30.0 | 2 | |||
| 16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 7.0〜30.0 | 3 | |||
| 20 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 7.0〜30.0 | 3 | |||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (GDC・RC・AC・CN) |
| SL-SKFFSAGS10 | − | P8.00 | − | L10 | − | B8.0 | − | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||
| GDC | 導入部を追加![]() | 導入部を追加します。 [ NG ]D≦2適用不可
| KFFSAGS10-P8.00-L10-B8.0-GDC | 200 | ||||||
| RC | 首元R加工を追加![]() | 首元の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]D-P≧2の場合に適用 | KFFSAGS10-P8.00-L10-B8.0-RC | 300 | ||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 D=P(丸) | エアー抜き溝加工を追加します。 | KFFSAGS10-P8.00-L10-B8.0-AC | 200 | ||||||
| CN | C面取りのサイズ変更![]() | P寸部C面取りをC0.5以下に変更します。 [ ! ]圧入D≧4の場合に適用 [ NG ]D寸法には適用不可 | KFFSAGS10-P8.00-L10-B8.0-CN | 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
小頭フラットタイプの各部寸法に加え、両端部公差もご指定いただけます。
| D | ¥基準単価 並級 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SKFFSA | SH-SKFFSA | SHD-SKFFSA | SL-HKFFSA | SH-HKFFSA | SL-GKFFSA | SH-GKFFSA | SL-CKFFSA | SH-CKFFSA | |
| 2 | 2,370 | 2,770 | 3,010 | 2,710 | 3,110 | 2,120 | 2,520 | 2,430 | 2,830 |
| 3 | 2,470 | 2,870 | 3,110 | 2,840 | 3,240 | 2,220 | 2,620 | 2,540 | 2,940 |
| 4 | 2,630 | 3,030 | 3,270 | 3,030 | 3,430 | 2,350 | 2,750 | 2,690 | 3,090 |
| 5 | 2,810 | 3,210 | 3,450 | 3,240 | 3,640 | 2,490 | 2,890 | 2,880 | 3,280 |
| 6 | 2,890 | 3,290 | 3,530 | 3,340 | 3,740 | 2,570 | 2,970 | 2,960 | 3,360 |
| 8 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,490 | 3,890 | 2,670 | 3,070 | 3,090 | 3,490 |
| 10 | 3,090 | 3,490 | 3,730 | 3,590 | 3,990 | 2,740 | 3,140 | 3,170 | 3,570 |
| 12 | 3,230 | 3,630 | 3,870 | 3,740 | 4,140 | 2,840 | 3,240 | 3,310 | 3,710 |
| 13 | 3,330 | 3,730 | 3,970 | 3,870 | 4,270 | 2,940 | 3,340 | 3,400 | 3,800 |
| 16 | 4,160 | 4,560 | 4,800 | 4,870 | 5,270 | 3,630 | 4,030 | 4,270 | 4,670 |
| 20 | 5,050 | 5,450 | 5,690 | 5,970 | 6,370 | 4,400 | 4,800 | 5,180 | 5,580 |
| D | ¥基準単価 精級 | ||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SKFFSA | SH-SKFFSA | SHD-SKFFSA | SL-CKFFSA | SH-CKFFSA | |
| 2 | 2,600 | 3,040 | 3,310 | 2,430 | 2,830 |
| 3 | 2,710 | 3,150 | 3,420 | 2,540 | 2,940 |
| 4 | 2,890 | 3,330 | 3,590 | 2,690 | 3,090 |
| 5 | 3,090 | 3,530 | 3,790 | 2,880 | 3,280 |
| 6 | 3,170 | 3,610 | 3,880 | 2,960 | 3,360 |
| 8 | 3,320 | 3,760 | 4,020 | 3,090 | 3,490 |
| 10 | 3,390 | 3,830 | 4,100 | 3,170 | 3,570 |
| 12 | 3,550 | 3,990 | 4,250 | 3,310 | 3,710 |
| 13 | 3,660 | 4,100 | 4,360 | 3,400 | 3,800 |
| 16 | 4,570 | 5,010 | 5,280 | 4,270 | 4,670 |
| 20 | 5,550 | 5,990 | 6,250 | 5,180 | 5,580 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ-
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4