メカニカル部品技術窓口

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
詳細情報を確認する●おねじ
(丸)
(ダイヤ)

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SKFQNA | SL-SKFQND | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SKFQNA | SH-SKFQND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SKFQNA | SHD-SKFQND | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-GKFQNA | − | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50~55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GKFQNA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-CKFQNA | SL-CKFQND | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CKFQNA | SH-CKFQND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-MGKFQNA | SL-MGKFQND | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-MGKFQNA | SH-MGKFQND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-MCKFQNA | SL-MCKFQND | SUS440Cまたは 13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-MCKFQNA | SH-MCKFQND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||||||
| Type | 形状 | D公差 | P公差 | D | ||||||||||
| SL-SKFQN | A | M | S | 6 | − | P8.00 | − | L8 | − | B6.0 | ||||
| SH-SKFQN | D | P | G | 6 | − | P8.00 | − | L8 | − | B6.0 | ||||
| SHD-SKFQN | A | M | G | 8 | − | P10.00 | − | L10 | − | B8.0 | ||||
| D 又は P | 並級 | 精級 | |||||
| M | P | G | H | S | A | B | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | − | − | − | |
| 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 | 0 −0.01 | +0.005 0 | 0 −0.005 |
| 3.50 〜 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 | |||
| 6.01 〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 | |||
| 10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 | |||
| 18.01 〜 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | −0.007 −0.020 | 0 −0.021 | |||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | (W) | M | *締付トルク N・cm | ||||
| Type | 形状 | D公差 選択 | P公差 選択 | D | ||||||
| SL-SKFQN SH-SKFQN SHD-SKFQN SL-GKFQN* SH-GKFQN* SL-CKFQN SH-CKFQN (バフ研磨、D≧5) SL-MGKFQN* SH-MGKFQN* | A(丸) D(ダイヤ) | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3.50〜8.00 | 0〜6 | 2.0〜10.0 | 1.5 | M3 | 98 |
| 4 | 4.50〜8.00 | 0〜8 | 2.0〜10.0 | 1.8 | M4 | 225 | ||||
| 5 | 5.50〜8.00 | 0〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 2.2 | M5 | 461 | ||||
| 6 | 6.50〜10.00 | 0〜10 | 2.0〜15.0 | 3 | M6 | 784 | ||||
| 8 | 8.50〜15.00 | 0〜10 | 2.0〜30.0(15.0) | 3.5 | M8 | 1911 | ||||
| 10 | 11.00〜17.00 | 0〜15 | 3.0〜30.0(25.0) | 4 | M10 | 3783 | ||||
| 12 | 13.00〜20.00(18.00) | 0〜15 | 3.0〜30.0(25.0) | 5 | M12 | 6605 | ||||
| 16 | 17.00〜27.00 | 0〜20 | 5.0〜30.0 | 7 | M16 | 16366 | ||||
| 20 | 22.00〜30.00 | 0〜20 | 5.0〜30.0 | 9 | M20 | 32928 | ||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | (W) | M | *締付トルク N・cm | ||||
| Type | 形状 | D公差 選択 | P公差 選択 | D | ||||||
| SL-MCKFQN SH-MCKFQN | A(丸) D(ダイヤ) | M P G H | S M P G H | 5 | 5.50〜8.00 | 3 ~ 10 | 2.0〜10.0 | 2.2 | M5 | 461 |
| 6 | 6.50〜10.00 | 3 ~ 10 | 2.0 ~ 12.0 | 3 | M6 | 784 | ||||
| 8 | 9.00 ~ 13.00 | 5 ~ 10 | 2.0 ~ 15.0 | 3.5 | M8 | 1911 | ||||
| 10 | 11.00 ~ 15.00 | 5 ~ 15 | 3.0 ~ 20.0 | 4 | M10 | 3783 | ||||
| 12 | 13.00 ~ 18.00 | 8 ~ 15 | 3.0 ~ 20.0 | 5 | M12 | 6605 | ||||
| 16 | 17 .00~ 25.00 | 8 ~ 20 | 5.0 ~ 20.0 | 7 | M16 | 16366 | ||||
| 20 | 22.00〜30.00 | 10 ~ 20 | 5.0 ~ 20.0 | 9 | M20 | 32928 | ||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (GDC・RC…etc.) |
| SL-SKFQNAMS6 | − | P8.0 | − | L8 | − | B6.0 | − | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||||
| RC | 首下R加工を追加![]() | 首下の逃げをR0.5に変更します [ ! ]P-D≧2の場合に適用 [ ! ]NNCとの併用不可 | KFQNAMS6-P8.0-L8-B6.0-RC | 300 | ||||||||||||||||||||
| SC | 2面幅を追加![]() | SC指定1mm単位指定 [ ! ]P-3≦SC≦P-1,SC≧D [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工がつきます [ NG ]LACとの併用不可 | KFQNAMS6-P8.0-L8-B6.0-SC7 | 500 | ||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し垂直にあきますが、 [ ! ]Q+1.5≦Bの場合に適用 [ NG ]圧入は適用不可
レンチ穴寸法
| KFQNAMS6-P8.0-L8-B6.0-LAC | 300 | ||||||||||||||||||||
| NNC | ねじ元ニゲ加工を追加![]() | [ ! ]L=0の場合に適用 [ NG ]RCとの併用不可 | KFQNAMS6-P8.0-L0-B6.0-NNC | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 並級 | ¥基準単価 ダイヤ形状 並級 | ||||
| SUS304 | SUS304 | |||||
| SL-SKFQNA | SH-SKFQNA | SHD-SKFQNA | SL-SKFQND | SH-SKFQND | SHD-SKFQND | |
| 3 | 3,130 | 3,530 | 3,770 | 3,780 | 4,180 | 4,420 |
| 4 | 3,290 | 3,690 | 3,930 | 3,990 | 4,390 | 4,630 |
| 5 | 3,340 | 3,740 | 3,980 | 4,130 | 4,530 | 4,770 |
| 6 | 3,380 | 3,780 | 4,020 | 4,270 | 4,670 | 4,910 |
| 8 | 3,550 | 3,950 | 4,190 | 4,300 | 4,700 | 4,940 |
| 10 | 3,630 | 4,030 | 4,270 | 4,430 | 4,830 | 5,070 |
| 12 | 3,780 | 4,180 | 4,420 | 4,510 | 4,910 | 5,150 |
| 16 | 4,300 | 4,700 | 4,940 | 4,870 | 5,270 | 5,510 |
| 20 | 5,120 | 5,520 | 5,760 | 5,210 | 5,560 | 5,770 |
| D | ¥基準単価 丸形状 並級 | ¥基準単価 ダイヤ形状 並級 | ||||
| SKS3相当 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ研磨 | ||||
| SL-GKFQNA | SH-GKFQNA | SL-MGKFQNA | SH-MGKFQNA | SL-MGKFQND | SH-MGKFQND | |
| 3 | 2,400 | 2,750 | - | - | - | - |
| 4 | 2,560 | 2,910 | - | - | - | - |
| 5 | 2,730 | 3,080 | 3,340 | 3,690 | 4,040 | 4,390 |
| 6 | 2,830 | 3,180 | 3,470 | 3,820 | 4,260 | 4,610 |
| 8 | 2,930 | 3,280 | 3,600 | 3,950 | 4,390 | 4,740 |
| 10 | 3,040 | 3,390 | 3,740 | 4,090 | 4,560 | 4,910 |
| 12 | 3,140 | 3,490 | 3,880 | 4,230 | 4,680 | 5,030 |
| 16 | 3,890 | 4,240 | 4,840 | 5,190 | 5,940 | 6,290 |
| 20 | 4,720 | 5,070 | 5,920 | 6,270 | 7,000 | 7,350 |
| D | ¥基準単価 丸形状 並級 | ¥基準単価 ダイヤ形状 並級 | ||||||
| SUS440Cまたは13Crステンレス | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ研磨 | SUS440Cまたは13Crステンレス | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ研磨 | |||||
| SL-CKFQNA | SH-CKFQNA | SL-MCKFQNA | SH-MCKFQNA | SL-CKFQND | SH-CKFQND | SL-MCKFQND | SH-MCKFQND | |
| 3 | 2,960 | 3,310 | - | - | 3,330 | 3,680 | - | - |
| 4 | 3,130 | 3,480 | - | - | 3,510 | 3,860 | - | - |
| 5 | 3,300 | 3,650 | 4,080 | 4,430 | 3,650 | 4,000 | 4,540 | 4,890 |
| 6 | 3,360 | 3,710 | 4,170 | 4,520 | 3,700 | 4,050 | 4,600 | 4,950 |
| 8 | 3,420 | 3,770 | 4,230 | 4,580 | 3,750 | 4,100 | 4,670 | 5,020 |
| 10 | 3,440 | 3,790 | 4,260 | 4,610 | 3,830 | 4,180 | 4,770 | 5,120 |
| 12 | 3,520 | 3,870 | 4,360 | 4,710 | 3,890 | 4,240 | 4,840 | 5,190 |
| 16 | 3,710 | 4,060 | 4,610 | 4,960 | 4,290 | 4,640 | 5,360 | 5,710 |
| 20 | 4,390 | 4,740 | 5,490 | 5,840 | 4,670 | 5,020 | 5,870 | 6,220 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭テーパ -圧入-
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) R/テーパ/テーパR -全ねじ-
4.4
ミスミ
開閉チャック取付用位置決めピン 段付タイプ
4.6
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4