メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●テーパ
●球面
めねじ

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 先端形状 | Type | 洗浄方法 | |||
| めねじ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス | 35HRC〜 | テーパ | SL-ALPSTTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ALPSTTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ALPSTTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 球面 | SL-ALPSQTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ALPSQTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ALPSQTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | テーパ | SL-ZLPSTTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZLPSTTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZLPSTTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 球面 | SL-ZLPSQTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZLPSQTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZLPSQTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | テーパ | SL-XLPSTTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XLPSTTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XLPSTTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 球面 | SL-XLPSQTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XLPSQTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XLPSQTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | L | − | E | − | A | ||||
| − | |||||||||
| Type | D公差 | D | |||||||
| SL-ALPSTTA | M | 6 | − | L14.0 | − | E2.5 | − | A30 | |
| SH-ALPSQTA | M | 6 | − | L14.0 | − | A30 | |||
| SHD-ALPSTTA | G | 8 | − | L20.0 | − | E3.0 | − | A30 | |
| D | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00 ~3.00 | +0.008 | +0.012 | -0.002 | 0 |
| +0.002 | +0.006 | -0.008 | -0.010 | |
| 3.01 ~6.00 | +0.012 | +0.020 | -0.004 | 0 |
| +0.004 | +0.012 | -0.012 | -0.012 | |
| 6.01 ~10.00 | +0.015 | +0.024 | -0.005 | 0 |
| +0.006 | +0.015 | -0.014 | -0.015 | |
| 10.01 ~18.00 | +0.018 | +0.029 | -0.006 | 0 |
| +0.007 | +0.018 | -0.017 | -0.018 | |
| 18.01 ~25.50 | +0.021 | +0.035 | -0.007 | 0 |
| +0.008 | +0.022 | -0.020 | -0.021 |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 | A 選択 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | ||
| Type | D公差 | D | ||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-ALPSTTA SH-ALPSTTA SHD-ALPSTTA 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZLPSTTA SH-ZLPSTTA SHD-ZLPSTTA SUS316L SL-XLPSTTA SH-XLPSTTA SHD-XLPSTTA | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 6 | 10.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M3 | 147 | 5.0 |
| 7 | ||||||||
| 8 | 15.0~40.0 | M4 | 333 | 6.0 | ||||
| 9 | ||||||||
| 10 | M5 | 676 | 8.0 | |||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | 17.0~40.0 | M6 | 1156 | 9.0 | ||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | ||
| Type | D公差 | D | ||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-ALPSQTA SH-ALPSQTA SHD-ALPSQTA 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZLPSQTA SH-ZLPSQTA SHD-ZLPSQTA SUS316L SL-XLPSQTA SH-XLPSQTA SHD-XLPSQTA | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 6 | 10.0~40.0 | M3 | 147 | 5.0 |
| 7 | ||||||
| 8 | 15.0~40.0 | M4 | 333 | 6.0 | ||
| 9 | ||||||
| 10 | M5 | 676 | 8.0 | |||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 17.0~40.0 | M6 | 1156 | 9.0 | ||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-ALPSTTA | SH-ALPSTTA | SHD-ALPSTTA | SL-ZLPSTTA | SH-ZLPSTTA | SHD-ZLPSTTA | SL-XLPSTTA | SH-XLPSTTA | SHD-XLPSTTA | |
| 6 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,600 | 1,880 | 2,280 | 1,310 | 1,590 | 1,710 |
| 7 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 1,320 | 1,600 | 1,720 |
| 8 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 1,320 | 1,600 | 1,720 |
| 9 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,640 | 1,920 | 2,320 | 1,340 | 1,620 | 1,740 |
| 10 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,670 | 1,950 | 2,350 | 1,360 | 1,640 | 1,760 |
| 11 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | 1,750 | 2,030 | 2,430 | 1,420 | 1,700 | 1,820 |
| 12 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,770 | 2,050 | 2,450 | 1,440 | 1,720 | 1,840 |
| 13 | 1,900 | 2,300 | 2,540 | 1,800 | 2,080 | 2,480 | 1,460 | 1,740 | 1,860 |
| 14 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,840 | 2,120 | 2,520 | 1,490 | 1,770 | 1,890 |
| 15 | 1,940 | 2,340 | 2,580 | 1,860 | 2,140 | 2,540 | 1,510 | 1,790 | 1,910 |
| 16 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | 1,910 | 2,190 | 2,590 | 1,550 | 1,830 | 1,950 |
| 17 | 2,030 | 2,430 | 2,670 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,590 | 1,870 | 1,990 |
| 18 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,020 | 2,300 | 2,700 | 1,630 | 1,910 | 2,030 |
| 19 | 2,170 | 2,570 | 2,810 | 2,160 | 2,440 | 2,840 | 1,740 | 2,020 | 2,140 |
| 20 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | - | - | - | 1,790 | 2,070 | 2,190 |
| 21 | 2,280 | 2,680 | 2,920 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 2,330 | 2,730 | 2,970 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 2,390 | 2,790 | 3,030 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,490 | 2,890 | 3,130 | - | - | - | - | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-ALPSQTA | SH-ALPSQTA | SHD-ALPSQTA | SL-ZLPSQTA | SH-ZLPSQTA | SHD-ZLPSQTA | SL-XLPSQTA | SH-XLPSQTA | SHD-XLPSQTA | |
| 6 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 1,600 | 1,880 | 2,280 | 1,310 | 1,590 | 1,710 |
| 7 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 1,320 | 1,600 | 1,720 |
| 8 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,620 | 1,900 | 2,300 | 1,320 | 1,600 | 1,720 |
| 9 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,640 | 1,920 | 2,320 | 1,340 | 1,620 | 1,740 |
| 10 | 1,840 | 2,240 | 2,480 | 1,670 | 1,950 | 2,350 | 1,360 | 1,640 | 1,760 |
| 11 | 1,900 | 2,300 | 2,540 | 1,750 | 2,030 | 2,430 | 1,420 | 1,700 | 1,820 |
| 12 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,770 | 2,050 | 2,450 | 1,440 | 1,720 | 1,840 |
| 13 | 1,940 | 2,340 | 2,580 | 1,800 | 2,080 | 2,480 | 1,460 | 1,740 | 1,860 |
| 14 | 1,970 | 2,370 | 2,610 | 1,840 | 2,120 | 2,520 | 1,490 | 1,770 | 1,890 |
| 15 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | 1,860 | 2,140 | 2,540 | 1,510 | 1,790 | 1,910 |
| 16 | 2,030 | 2,430 | 2,670 | 1,910 | 2,190 | 2,590 | 1,550 | 1,830 | 1,950 |
| 17 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,590 | 1,870 | 1,990 |
| 18 | 2,110 | 2,510 | 2,750 | 2,020 | 2,300 | 2,700 | 1,630 | 1,910 | 2,030 |
| 19 | 2,220 | 2,620 | 2,860 | 2,160 | 2,440 | 2,840 | 1,740 | 2,020 | 2,140 |
| 20 | 2,270 | 2,670 | 2,910 | - | - | - | 1,790 | 2,070 | 2,190 |
| 21 | 2,320 | 2,720 | 2,960 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2,480 | 2,880 | 3,120 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,530 | 2,930 | 3,170 | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4