メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
[ ! ]ダイヤ形状はニゲ溝がつきます。
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | めねじ | 洗浄方法 | ||||
| D公差 | ||||||||
| g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | 丸 | SL-AFPSTA | SL-AFPSTHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPSTA | SH-AFPSTHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPSTA | SHD-AFPSTHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AFPSTD | SL-AFPSTHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AFPSTD | SH-AFPSTHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPSTD | SHD-AFPSTHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | 丸 | SL-ZFPSTA | SL-ZFPSTHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZFPSTA | SH-ZFPSTHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPSTA | SHD-ZFPSTHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZFPSTD | SL-ZFPSTHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZFPSTD | SH-ZFPSTHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPSTD | SHD-ZFPSTHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XFPSTA | SL-XFPSTHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XFPSTA | SH-XFPSTHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPSTA | SHD-XFPSTHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XFPSTD | SL-XFPSTHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XFPSTD | SH-XFPSTHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPSTD | SHD-XFPSTHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AFPSTA | 8 | − | P6.01 | − | L12 | − | B5.3 | |
| SH-AFPSTHA | 6 | − | P4.20 | − | L6 | − | B5.3 | |
| SHD-AFPSTD | 10 | − | P7.00 | − | L15 | − | B6.0 | |
| D又はP | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01~6.00 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01~10.00 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01~18.00 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 6 | 4.00~6.00 | 8~12 | 2.0~12.0 | 2 | 0.5~10.0 | M3 | 147 | 5 | 1.5 |
| SL-AFPSTA(g6) | SL-ZFPSTA(g6) | SL-XFPSTA(g6) | 8 | 6.00~8.00 | 11~16 | 2.0~15.0 | 2 | M4 | 333 | 6 | 1.8 | |
| SH-AFPSTA(g6) | SH-ZFPSTA(g6) | SH-XFPSTA(g6) | 10 | 7.00~10.00 | 11~20 | 3.0~20.0 | 3 | M5 | 676 | 8 | 2.2 | |
| SHD-AFPSTA(g6) | SHD-ZFPSTA(g6) | SHD-XFPSTA(g6) | 12 | 7.00~12.00 | 3 | 2.5 | ||||||
| 13 | 8.00~13.00 | 5.0~20.0 | 4 | M6 | 1156 | 9 | 3.0 | |||||
| SL-AFPSTHA(h7) | SL-ZFPSTHA(h7) | SL-XFPSTHA(h7) | 16 | 8.00~16.00 | 4 | 4.0 | ||||||
| SH-AFPSTHA(h7) | SH-ZFPSTHA(h7) | SH-XFPSTHA(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 17~30 | 5.0~30.0 | 4 | 5.0 | ||||
| SHD-AFPSTHA(h7) | SHD-ZFPSTHA(h7) | SHD-XFPSTHA(h7) | 25 | 13.00~25.00 | 17~37 | 4 | ||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | (W) | ||||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 6 | 4.00~6.00 | 9~12 | 2.0~12.0 | 2 | 0.5~10.0 | M3 | 147 | 5 | 1.5 |
| SL-AFPSTD(g6) | SL-ZFPSTD(g6) | SL-XFPSTD(g6) | 8 | 6.00~8.00 | 12~16 | 2.0~15.0 | 2 | M4 | 333 | 6 | 1.8 | |
| SH-AFPSTD(g6) | SH-ZFPSTD(g6) | SH-XFPSTD(g6) | 10 | 7.00~10.00 | 12~20 | 3.0~20.0 | 3 | M5 | 676 | 8 | 2.2 | |
| SHD-AFPSTD(g6) | SHD-ZFPSTD(g6) | SHD-XFPSTD(g6) | 12 | 7.00~12.00 | 3 | 2.5 | ||||||
| 13 | 8.00~13.00 | 5.0~20.0 | 4 | M6 | 1156 | 9 | 3.0 | |||||
| SL-AFPSTHD(h7) | SL-ZFPSTHD(h7) | SL-XFPSTHD(h7) | 16 | 8.00~16.00 | 4 | 4.0 | ||||||
| SH-AFPSTHD(h7) | SH-ZFPSTHD(h7) | SH-XFPSTHD(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 18~30 | 5.0~30.0 | 4 | 5.0 | ||||
| SHD-AFPSTHD(h7) | SHD-ZFPSTHD(h7) | SHD-XFPSTHD(h7) | 25 | 13.00~25.00 | 18~37 | 4 | ||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | (AC・RAC・LAC…etc) |
| SL-AFPSTA6 | − | P4.20 | − | L6 | − | B5.3 | − | AC |
| 9 | 日目出荷 |
[ NG ]ストーク適用不可
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 (丸) ![]() | [ ! ]D-3≦Pの時、B寸側にニゲ溝がつきます | SL-AFPSTA6-P4.20-L6-B5.3-AC | 200 | |||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2×E×tanA° [ ! ]丸形状はD≧8 ダイヤ形状はD≧10に適用 [ NG ]LACとの併用不可
| SL-AFPSTA8-P7.0-L13-B5.3-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し [ NG ]RACとの併用不可
| SL-AFPSTA8-P7.0-L13-B5.3-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B+E>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPSTA6-P4.20-L6-B5.3-PG | 100 | |||||||||||||||||||||||
| A | テーパー角度を変更![]() | [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPSTA6-P4.20-L6-B5.3-A30 | 100 | |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPSTA | SH-AFPSTA | SHD-AFPSTA | SL-ZFPSTA | SH-ZFPSTA | SHD-ZFPSTA | SL-XFPSTA | SH-XFPSTA | SHD-XFPSTA | |
| SL-AFPSTHA | SH-AFPSTHA | SHD-AFPSTHA | SL-ZFPSTHA | SH-ZFPSTHA | SHD-ZFPSTHA | SL-XFPSTHA | SH-XFPSTHA | SHD-XFPSTHA | |
| 6 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,800 | 2,080 | 2,480 | 1,380 | 1,660 | 1,780 |
| 8 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 1,870 | 2,150 | 2,550 | 1,430 | 1,710 | 1,830 |
| 10 | 2,010 | 2,410 | 2,650 | 1,920 | 2,200 | 2,600 | 1,530 | 1,810 | 1,930 |
| 12 | 2,050 | 2,450 | 2,690 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,570 | 1,850 | 1,970 |
| 13 | 2,100 | 2,500 | 2,740 | 2,070 | 2,350 | 2,750 | 1,620 | 1,900 | 2,020 |
| 16 | 2,210 | 2,610 | 2,850 | 2,290 | 2,570 | 2,970 | 1,730 | 2,010 | 2,130 |
| 20 | 2,530 | 2,930 | 3,170 | - | - | - | 2,050 | 2,330 | 2,450 |
| 25 | 2,750 | 3,150 | 3,390 | - | - | - | - | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPSTD | SH-AFPSTD | SHD-AFPSTD | SL-ZFPSTD | SH-ZFPSTD | SHD-ZFPSTD | SL-XFPSTD | SH-XFPSTD | SHD-XFPSTD | |
| SL-AFPSTHD | SH-AFPSTHD | SHD-AFPSTHD | SL-ZFPSTHD | SH-ZFPSTHD | SHD-ZFPSTHD | SL-XFPSTHD | SH-XFPSTHD | SHD-XFPSTHD | |
| 6 | 2,020 | 2,420 | 2,660 | 2,020 | 2,300 | 2,700 | 1,540 | 1,820 | 1,940 |
| 8 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,090 | 2,370 | 2,770 | 1,590 | 1,870 | 1,990 |
| 10 | 2,170 | 2,570 | 2,810 | 2,230 | 2,510 | 2,910 | 1,690 | 1,970 | 2,090 |
| 12 | 2,210 | 2,610 | 2,850 | 2,290 | 2,570 | 2,970 | 1,730 | 2,010 | 2,130 |
| 13 | 2,260 | 2,660 | 2,900 | 2,360 | 2,640 | 3,040 | 1,780 | 2,060 | 2,180 |
| 16 | 2,390 | 2,790 | 3,030 | 2,540 | 2,820 | 3,220 | 1,910 | 2,190 | 2,310 |
| 20 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | - | - | - | 2,220 | 2,500 | 2,620 |
| 25 | 2,920 | 3,320 | 3,560 | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4