メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | おねじ | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | |||||||||
| g6 | h7 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| P寸・L寸・B寸指定タイプ | P寸・L寸・B寸・ML寸指定タイプ | ||||||||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | SL-AFPFNA | SL-AFPFHNA | SL-AFPFNAL | SL-AFPFHNAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPFNA | SH-AFPFHNA | SH-AFPFNAL | SH-AFPFHNAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-AFPFNA | SHD-AFPFHNA | SHD-AFPFNAL | SHD-AFPFHNAL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | SL-ZFPFNA | SL-ZFPFHNA | SL-ZFPFNAL | SL-ZFPFHNAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZFPFNA | SH-ZFPFHNA | SH-ZFPFNAL | SH-ZFPFHNAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-ZFPFNA | SHD-ZFPFHNA | SHD-ZFPFNAL | SHD-ZFPFHNAL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-XFPFNA | SL-XFPFHNA | SL-XFPFNAL | SL-XFPFHNAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XFPFNA | SH-XFPFHNA | SH-XFPFNAL | SH-XFPFHNAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-XFPFNA | SHD-XFPFHNA | SHD-XFPFNAL | SHD-XFPFHNAL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | L | B | ML8 | ||||||
| − | − | − | − | |||||||
| type | D | |||||||||
| SL-AFPFNA | 5 | - | P7.80 | - | L8 | - | B4.0 | |||
| SH-AFPFHNA | 8 | - | P10.00 | - | L6 | - | B6.0 | |||
| SHD-AFPFNAL | 6 | - | P8.00 | - | L5 | - | B9.5 | - | ML8 | |
| D又はP | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01~6.00 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01~10.00 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01~18.00 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML (M2x1.5) | C | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | |||
| Type | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 3 | 3.50~8.00 | 0~12 | 2.0~20.0 | 4.5 | 0.5 | M3 | 147 |
| SL-AFPFNA(g6) | SL-ZFPFNA(g6) | SL-XFPFNA(g6) | 4 | 4.50~9.00 | 2.0~30.0 | 6 | 1.0 | M4 | 333 | |
| SH-AFPFNA(g6) | SH-ZFPFNA(g6) | SH-XFPFNA(g6) | 5 | 5.50~10.00 | 0~15 | 7.5 | M5 | 676 | ||
| SHD-AFPFNA(g6) | SHD-ZFPFNA(g6) | SHD-XFPFNA(g6) | 6 | 6.50~12.00 | 9 | M6 | 1156 | |||
| 8 | 8.50~15.00 | 12 | M8 | 2803 | ||||||
| SL-AFPFHNA(h7) | SL-ZFPFHNA(h7) | SL-XFPFHNA(h7) | 10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 15 | M10 | 5557 | ||
| SH-AFPFHNA(h7) | SH-ZFPFHNA(h7) | SH-XFPFHNA(h7) | 12 | 12.50~17.50 | 18 | M12 | 9702 | |||
| SHD-AFPFHNA(h7) | SHD-ZFPFHNA(h7) | SHD-XFPFHNA(h7) | 16 | 17.00~25.00 | 5.0~30.0 | 24 | M16 | 24108 | ||
| 20 | 22.00~25.50 | 30 | M20 | 46942 | ||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML 指定1mm単位 | C | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | |||
| Type | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 3 | 3.50~8.00 | 0~12 | 2.0~20.0 | 3~9 | 0.5 | M3 | 147 |
| SL-AFPFNAL(g6) | SL-ZFPFNAL(g6) | SL-XFPFNAL(g6) | 4 | 4.50~9.00 | 2.0~30.0 | 4~12 | 1.0 | M4 | 333 | |
| SH-AFPFNAL(g6) | SH-ZFPFNAL(g6) | SH-XFPFNAL(g6) | 5 | 5.50~10.00 | 0~15 | 5~15 | M5 | 676 | ||
| SHD-AFPFNAL(g6) | SHD-ZFPFNAL(g6) | SHD-XFPFNAL(g6) | 6 | 6.50~12.00 | 6~18 | M6 | 1156 | |||
| 8 | 8.50~15.00 | 8~24 | M8 | 2803 | ||||||
| SL-AFPFHNAL(h7) | SL-ZFPFHNAL(h7) | SL-XFPFHNAL(h7) | 10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 10~30 | M10 | 5557 | ||
| SH-AFPFHNAL(h7) | SH-ZFPFHNAL(h7) | SH-XFPFHNAL(h7) | 12 | 12.50~17.50 | 12~30 | M12 | 9702 | |||
| SHD-AFPFHNAL(h7) | SHD-ZFPFHNAL(h7) | SHD-XFPFHNAL(h7) | 16 | 17.00~25.00 | 5.0~30.0 | 16~40 | M16 | 24108 | ||
| 20 | 22.00~25.50 | 20~40 | M20 | 46942 | ||||||
| 型式 | - | P | - | L | - | B | - | ML | - | (CN・RAC・LAC・・・ctc) |
| SL-AFPFHNA8 | - | P9.98 | - | L9 | - | B6.0 | - | CN | ||
| SH-AFPFNAL6 | - | P5.78 | - | L3 | - | B9.1 | - | ML6 | - | LAC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | C面取りサイズを変更![]() | P寸部C面取りをC0.5以下に変更します。 [ NG ]D寸部には適用しません。 | SL-AFPFHNA8-P9.98-L9-B6.0-CN | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2 [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]LAC併用不可
| SL-AFPFHNA8-P9.98-L9-B6.0-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し [ ! ]RACとの併用不可
| SL-AFPFHNA8-P9.98-L9-B6.0-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NNC | ねじ元にニゲを追加![]() | [ ! ]L=0の場合に適用 | SL-AFPFHNA8-P9.98-L0-B6.0-NNC | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPFHNA8-P9.98-L9-B6.0-PH | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPFNA | SH-AFPFNA | SHD-AFPFNA | SL-ZFPFNA | SH-ZFPFNA | SHD-ZFPFNA | SL-XFPFNA | SH-XFPFNA | SHD-XFPFNA | |
| SL-AFPFHNA | SH-AFPFHNA | SHD-AFPFHNA | SL-ZFPFHNA | SH-ZFPFHNA | SHD-ZFPFHNA | SL-XFPFHNA | SH-XFPFHNA | SHD-XFPFHNA | |
| 3 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,160 | 1,440 | 1,560 |
| 4 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,510 | 1,790 | 2,190 | 1,170 | 1,450 | 1,570 |
| 5 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,560 | 1,840 | 2,240 | 1,210 | 1,490 | 1,610 |
| 6 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,660 | 1,940 | 2,340 | 1,280 | 1,560 | 1,680 |
| 8 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,730 | 2,010 | 2,410 | 1,330 | 1,610 | 1,730 |
| 10 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,800 | 2,080 | 2,480 | 1,380 | 1,660 | 1,780 |
| 12 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | 1,840 | 2,120 | 2,520 | 1,410 | 1,690 | 1,810 |
| 16 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | - | - | - | - | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPFNAL | SH-AFPFNAL | SHD-AFPFNAL | SL-ZFPFNAL | SH-ZFPFNAL | SHD-ZFPFNAL | SL-XFPFNAL | SH-XFPFNAL | SHD-XFPFNAL | |
| SL-AFPFHNAL | SH-AFPFHNAL | SHD-AFPFHNAL | SL-ZFPFHNAL | SH-ZFPFHNAL | SHD-ZFPFHNAL | SL-XFPFHNAL | SH-XFPFHNAL | SHD-XFPFHNAL | |
| 3 | 1,640 | 2,040 | 2,280 | 1,460 | 1,620 | 1,710 | 1,140 | 1,300 | 1,390 |
| 4 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,480 | 1,640 | 1,730 | 1,150 | 1,310 | 1,400 |
| 5 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,520 | 1,680 | 1,770 | 1,180 | 1,340 | 1,430 |
| 6 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,600 | 1,760 | 1,850 | 1,240 | 1,400 | 1,490 |
| 8 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,690 | 1,850 | 1,940 | 1,300 | 1,460 | 1,550 |
| 10 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,760 | 1,920 | 2,010 | 1,350 | 1,510 | 1,600 |
| 12 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | 1,800 | 1,960 | 2,050 | 1,380 | 1,540 | 1,630 |
| 16 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | - | - | - | - | - | - |
| ML | ¥価格(1円単位切り捨て) |
| M2 ×1 ≦ML<M2 ×1.5 | 表中基準単価 |
| M2 ×1.5≦ML<M2 ×2 | 表中基準単価×1.05 |
| M2 ×2 ≦ML<M2 ×2.5 | 表中基準単価×1.1 |
| M2 ×2.5≦ML<M2 ×3 | 表中基準単価×1.15 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4