メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 圧入 | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | |||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | SL-AFPDC | SL-AFPDPC | SL-AFPDGC | SL-AFPDHC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPDC | SH-AFPDPC | SH-AFPDGC | SH-AFPDHC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-AFPDC | SHD-AFPDPC | SHD-AFPDGC | SHD-AFPDHC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | SL-ZFPDC | SL-ZFPDPC | SL-ZFPDGC | SL-ZFPDHC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZFPDC | SH-ZFPDPC | SH-ZFPDGC | SH-ZFPDHC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-ZFPDC | SHD-ZFPDPC | SHD-ZFPDGC | SHD-ZFPDHC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-XFPDC | SL-XFPDPC | SL-XFPDGC | SL-XFPDHC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XFPDC | SH-XFPDPC | SH-XFPDGC | SH-XFPDHC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-XFPDC | SHD-XFPDPC | SHD-XFPDGC | SHD-XFPDHC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| D又はP | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P | L | B | |||||
| − | − | − | ||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AFPDC | 6 | − | P8.97 | − | L12 | − | B3.5 | |
| SH-AFPDPC | 8 | − | P10.00 | − | L15 | − | B5.0 | |
| SHD-AFPDGC | 10 | − | P12.00 | − | L15 | − | B5.5 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ℓ1 | C | |||
| Type | D | |||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 2 | 2.50~8.00 | 3~16 | 2.0~20.0 | 0 | 0.5 |
| SL-AFPDC(m6) | SL-ZFPDC(m6) | SL-XFPDC(m6) | 3 | 3.50~8.00 | 1 | |||
| SH-AFPDC(m6) | SH-ZFPDC(m6) | SH-XFPDC(m6) | 4 | 4.50~8.00 | 2.0~30.0 | 1 | ||
| SHD-AFPDC(m6) | SHD-ZFPDC(m6) | SHD-XFPDC(m6) | 5 | 5.50~8.00 | ||||
| 6 | 6.50~16.00 | |||||||
| SL-AFPDPC(p6) | SL-ZFPDPC(p6) | SL-XFPDPC(p6) | 7 | 7.50~16.00 | ||||
| SH-AFPDPC(p6) | SH-ZFPDPC(p6) | SH-XFPDPC(p6) | 8 | 8.50~16.00 | ||||
| SHD-AFPDPC(p6) | SHD-ZFPDPC(p6) | SHD-XFPDPC(p6) | 9 | 9.50~16.00 | ||||
| 10 | 10.50~16.00 | 5~25 | ||||||
| SL-AFPDGC(g6) | SL-ZFPDGC(g6) | SL-XFPDGC(g6) | 11 | 11.50~16.00 | ||||
| SH-AFPDGC(g6) | SH-ZFPDGC(g6) | SH-XFPDGC(g6) | 12 | 12.50~17.50 | ||||
| SHD-AFPDGC(g6) | SHD-ZFPDGC(g6) | SHD-XFPDGC(g6) | 13 | 14.00~20.00 | 7~26 | |||
| 15 | 16.00~22.50 | 8~23 | ||||||
| SL-AFPDHC(h7) | SL-ZFPDHC(h7) | SL-XFPDHC(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 8~24 | 2 | ||
| SH-AFPDHC(h7) | SH-ZFPDHC(h7) | SH-XFPDHC(h7) | 18 | 19.00~25.50 | 8~27 | |||
| SHD-AFPDHC(h7) | SHD-ZFPDHC(h7) | SHD-XFPDHC(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 10~30 | |||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (CN・RAC・LAC…etc) |
| SL-AFPDC8 | − | P9.98 | − | L9 | − | B5.0 | − | CN |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MH | タップ加工を追加![]() | [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]B≧ℓ3+4
| SL-AFPDC8-P9.98-L9-B12-MH | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 面取りサイズを変更![]() | P寸部C面取りをC0.5以下に変更します。 [ NG ]D寸部には適用しません。 | SL-AFPDC8-P9.98-L9-B5.0-CN | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2 [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]LAC併用不可
| SL-AFPDC8-P9.98-L9-B5.0-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し [ ! ]RACとの併用不可
| SL-AFPDC8-P9.98-L9-B5.0-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPDC8-P9.98-L9-B5.0-PP | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPDC | SH-AFPDC | SHD-AFPDC | SL-ZFPDC | SH-ZFPDC | SHD-ZFPDC | SL-XFPDC | SH-XFPDC | SHD-XFPDC | |
| SL-AFPDPC | SH-AFPDPC | SHD-AFPDPC | SL-ZFPDPC | SH-ZFPDPC | SHD-ZFPDPC | SL-XFPDPC | SH-XFPDPC | SHD-XFPDPC | |
| SL-AFPDGC | SH-AFPDGC | SHD-AFPDGC | SL-ZFPDGC | SH-ZFPDGC | SHD-ZFPDGC | SL-XFPDGC | SH-XFPDGC | SHD-XFPDGC | |
| SL-AFPDHC | SH-AFPDHC | SHD-AFPDHC | SL-ZFPDHC | SH-ZFPDHC | SHD-ZFPDHC | SL-XFPDHC | SH-XFPDHC | SHD-XFPDHC | |
| 2 | 1,300 | 1,700 | 1,940 | 1,020 | 1,300 | 1,700 | 820 | 1,100 | 1,220 |
| 3 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,060 | 1,340 | 1,740 | 850 | 1,130 | 1,250 |
| 4 | 1,340 | 1,740 | 1,980 | 1,070 | 1,350 | 1,750 | 860 | 1,140 | 1,260 |
| 5 | 1,380 | 1,780 | 2,020 | 1,130 | 1,410 | 1,810 | 900 | 1,180 | 1,300 |
| 6 | 1,440 | 1,840 | 2,080 | 1,210 | 1,490 | 1,890 | 960 | 1,240 | 1,360 |
| 7 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 980 | 1,260 | 1,380 |
| 8 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,280 | 1,560 | 1,960 | 1,010 | 1,290 | 1,410 |
| 9 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | 1,350 | 1,630 | 2,030 | 1,060 | 1,340 | 1,460 |
| 10 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,070 | 1,350 | 1,470 |
| 11 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | 1,410 | 1,690 | 2,090 | 1,100 | 1,380 | 1,500 |
| 12 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,420 | 1,700 | 2,100 | 1,110 | 1,390 | 1,510 |
| 13 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,710 | 1,990 | 2,390 | 1,140 | 1,420 | 1,540 |
| 15 | 1,770 | 2,170 | 2,410 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1,900 | 2,300 | 2,540 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,200 | 2,600 | 2,840 | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4