メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | めねじ | 洗浄方法 | ||||
| D公差 | ||||||||
| g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC〜 | 丸 | SL-AFPQTA | SL-AFPQHTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPQTA | SH-AFPQHTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPQTA | SHD-AFPQHTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AFPQTD | SL-AFPQHTD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AFPQTD | SH-AFPQHTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPQTD | SHD-AFPQHTD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC〜 | 丸 | SL-ZFPQTA | SL-ZFPQHTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZFPQTA | SH-ZFPQHTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPQTA | SHD-ZFPQHTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZFPQTD | SL-ZFPQHTD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZFPQTD | SH-ZFPQHTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZFPQTD | SHD-ZFPQHTD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XFPQTA | SL-XFPQHTA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XFPQTA | SH-XFPQHTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPQTA | SHD-XFPQHTA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XFPQTD | SL-XFPQHTD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XFPQTD | SH-XFPQHTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XFPQTD | SHD-XFPQHTD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AFPQTA | 6 | − | P10.00 | − | L10 | − | B5.0 | |
| SH-AFPQTA | 8 | − | P12.00 | − | L12 | − | B6.0 | |
| SHD-AFPQTD | 10 | − | P13.00 | − | L15 | − | B5.0 | |
| D又はP | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | (W) | |||
| Type | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 6 | 6.50~12.00 | 6~16 | 1.0~30.0 | M3 | 147 | 5.0 | 3.0 |
| SL-AFPQTA(g6) | SL-ZFPQTA(g6) | SL-XFPQTA(g6) | ||||||||
| SH-AFPQTA(g6) | SH-ZFPQTA(g6) | SH-XFPQTA(g6) | 8 | 8.50~15.00 | 8~16 | M4 | 333 | 6.0 | 3.5 | |
| SHD-AFPQTA(g6) | SHD-ZFPQTA(g6) | SHD-XFPQTA(g6) | 10 | 10.50~16.00 | 10~20 | M5 | 676 | 8.0 | 4.0 | |
| 12 | 12.50~18.00 | 12~25 | 5.0 | |||||||
| SL-AFPQHTA(h7) | SL-ZFPQHTA(h7) | SL-XFPQHTA(h7) | 13 | 14.00~20.00 | 12~25 | M6 | 1156 | 9.0 | 5.5 | |
| SH-AFPQHTA(h7) | SH-ZFPQHTA(h7) | SH-XFPQHTA(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 17~24 | 5.0~30.0 | 7.0 | |||
| SHD-AFPQHTA(h7) | SHD-ZFPQHTA(h7) | SHD-XFPQHTA(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 17~30 | 9.0 | ||||
*締付トルク(参考値)は、技術データ>>こちらの締付トルクの強度区分(10.9)になります。
ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | (W) | |||
| Type | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 6 | 6.50~12.00 | 9~16 | 1.0~20.0 | M3 | 147 | 5.0 | 3.0 |
| SL-AFPQTD(g6) | SL-ZFPQTD(g6) | SL-XFPQTD(g6) | ||||||||
| SH-AFPQTD(g6) | SH-ZFPQTD(g6) | SH-XFPQTD(g6) | 8 | 8.50~15.00 | 12~16 | M4 | 333 | 6.0 | 3.5 | |
| SHD-AFPQTD(g6) | SHD-ZFPQTD(g6) | SHD-XFPQTD(g6) | 10 | 10.50~16.00 | 12~20 | M5 | 676 | 8.0 | 4.0 | |
| 12 | 12.50~18.00 | 12~25 | 5.0 | |||||||
| SL-AFPQHTD(h7) | SL-ZFPQHTD(h7) | SL-XFPQHTD(h7) | 13 | 14.00~20.00 | 12~25 | M6 | 1156 | 9.0 | 5.5 | |
| SH-AFPQHTD(h7) | SH-ZFPQHTD(h7) | SH-XFPQHTD(h7) | 16 | 17.00~25.50 | 17~24 | 5.0~27.0 | 7.0 | |||
| SHD-AFPQHTD(h7) | SHD-ZFPQHTD(h7) | SHD-XFPQHTD(h7) | 20 | 22.00~25.50 | 18~30 | 9.0 | ||||
*締付トルク(参考値)は、技術データ>>こちらの締付トルクの強度区分(10.9)になります。
ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (LAC・AC…etc) |
| SL-AFPQTA6 | − | P10.00 | − | L10 | − | B5 | − | LAC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-AFPQTA6-P10.00-L10-B5-LAC | 300 | ||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | [ ! ]ニゲ溝がつきます | SL-AFPQTA6-P10.00-L10-B5-AC | 200 | ||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPQTA6-P10.00-L10-B5-PM | 100 | ||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPQTA | SH-AFPQTA | SHD-AFPQTA | SL-ZFPQTA | SH-ZFPQTA | SHD-ZFPQTA | SL-XFPQTA | SH-XFPQTA | SHD-XFPQTA | |
| SL-AFPQHTA | SH-AFPQHTA | SHD-AFPQHTA | SL-ZFPQHTA | SH-ZFPQHTA | SHD-ZFPQHTA | SL-XFPQHTA | SH-XFPQHTA | SHD-XFPQHTA | |
| 6 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 1,870 | 2,150 | 2,550 | 1,430 | 1,710 | 1,830 |
| 8 | 1,970 | 2,370 | 2,610 | 1,950 | 2,230 | 2,630 | 1,490 | 1,770 | 1,890 |
| 10 | 2,020 | 2,420 | 2,660 | 2,020 | 2,300 | 2,700 | 1,540 | 1,820 | 1,940 |
| 12 | 2,080 | 2,480 | 2,720 | 2,110 | 2,390 | 2,790 | 1,600 | 1,880 | 2,000 |
| 13 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,210 | 2,490 | 2,890 | 1,670 | 1,950 | 2,070 |
| 16 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,800 | 3,200 | 3,440 | - | - | - | - | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-AFPQTD | SH-AFPQTD | SHD-AFPQTD | SL-ZFPQTD | SH-ZFPQTD | SHD-ZFPQTD | SL-XFPQTD | SH-XFPQTD | SHD-XFPQTD | |
| SL-AFPQHTD | SH-AFPQHTD | SHD-AFPQHTD | SL-ZFPQHTD | SH-ZFPQHTD | SHD-ZFPQHTD | SL-XFPQHTD | SH-XFPQHTD | SHD-XFPQHTD | |
| 6 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,090 | 2,370 | 2,770 | 1,590 | 1,870 | 1,990 |
| 8 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,160 | 2,440 | 2,840 | 1,640 | 1,920 | 2,040 |
| 10 | 2,180 | 2,580 | 2,820 | 2,250 | 2,530 | 2,930 | 1,700 | 1,980 | 2,100 |
| 12 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | 2,330 | 2,610 | 3,010 | 1,760 | 2,040 | 2,160 |
| 13 | 2,320 | 2,720 | 2,960 | 2,440 | 2,720 | 3,120 | 1,840 | 2,120 | 2,240 |
| 16 | 2,590 | 2,990 | 3,230 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,950 | 3,350 | 3,590 | - | - | - | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4