メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●めねじ
(丸)
(ダイヤ)

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | めねじ | 洗浄方法 | ||||
| D公差 | ||||||||
| g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス | 35HRC〜 | 丸 | SL-AFPBTA | SL-AFPBTHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPBTA | SH-AFPBTHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPBTA | SHD-AFPBTHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AFPBTD | SL-AFPBTHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AFPBTD | SH-AFPBTHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPBTD | SHD-AFPBTHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| D又はP | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00 ~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01 ~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01 ~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01 ~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01 ~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AFPBTA | 8 | − | P9.01 | − | L12 | − | B6.4 | |
| SH-AFPBTHA | 10 | − | P11.05 | − | L15 | − | B10.0 | |
| SHD-AFPBTD | 12 | − | P14.00 | − | L15 | − | B10.0 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E | M1 (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | (W) | |||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| <丸> SL-AFPBTA(g6) SH-AFPBTA(g6) SHD-AFPBTA(g6) SL-AFPBTHA(h7) SH-AFPBTHA(h7) SHD-AFPBTHA(h7) | <ダイヤ> SL-AFPBTD(g6) SH-AFPBTD(g6) SHD-AFPBTD(g6) SL-AFPBTHD(h7) SH-AFPBTHD(h7) SHD-AFPBTHD(h7) | 6 | 6.50~12.00 | 6(9)~16 | 1.0~30.0(20.0) | 3 | 0.5~10.0 | M3 | 147 | 5 | 3 |
| 8 | 8.50~15.00 | 8(12)~16 | 3 | M4 | 333 | 6 | 3.5 | ||||
| 10 | 10.50~16.00 | 10(12)~20 | 4 | M5 | 676 | 8 | 4 | ||||
| 12 | 12.50~17.50 | 12~25 | 4 | 5 | |||||||
| 13 | 13.50~20.00 | 12~25 | 1.0~30.0(20.0) | 4 | M6 | 1156 | 9 | 5.5 | |||
| 16 | 17.00~25.50 | 17~24 | 5.0~30.0(27.0) | 5 | 7 | ||||||
| 20 | 22.00~25.50 | 17(18)~30 | 5.0~30.0 | 5 | 9 | ||||||
| 型式 | P | − | L | − | B | − | E | − | (MH・AC・LAC…etc) | |
| SL-AFPBTA8 | − | P9.05 | − | L12 | − | B6.4 | − | PH |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MH | タップ加工を追加![]() | [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]B≧ℓ3+4 [ NG ]圧入のみ適用
| SL-AFPBTA8-P9.05-L12-B12-MH | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | [ ! ]ニゲ溝がつきます | SL-AFPBTA8-P9.05-L12-B6.4-AC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-AFPBTA8-P9.05-L12-B6.4-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2×E×tanA°
| SL-AFPBTA8-P9.05-L12-B6.4-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B+E>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPBTA8-P9.05-L12-B6.4-PM | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | テーパー角度を変更![]() | [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPBTA8-P9.05-L12-B6.4-A60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ||||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||||
| Type | D | SL-AFPBTA | SH-AFPBTA | SHD-AFPBTA | SL-AFPBTD | SH-AFPBTD | SHD-AFPBTD | |
| SL-AFPBTHA | SH-AFPBTHA | SHD-AFPBTHA | SL-AFPBTHD | SH-AFPBTHD | SHD-AFPBTHD | |||
| <丸> SL-AFPBTA(g6) SH-AFPBTA(g6) SHD-AFPBTA(g6) SL-AFPBTHA(h7) SH-AFPBTHA(h7) SHD-AFPBTHA(h7) | <ダイヤ> SL-AFPBTD(g6) SH-AFPBTD(g6) SHD-AFPBTD(g6) SL-AFPBTHD(h7) SH-AFPBTHD(h7) SHD-AFPBTHD(h7) | 6 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 2,020 | 2,420 | 2,660 |
| 8 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | ||
| 10 | 1,970 | 2,370 | 2,610 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | ||
| 12 | 2,030 | 2,430 | 2,670 | 2,200 | 2,600 | 2,840 | ||
| 13 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,240 | 2,640 | 2,880 | ||
| 16 | 2,390 | 2,790 | 3,030 | 2,550 | 2,950 | 3,190 | ||
| 20 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 2,900 | 3,300 | 3,540 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4