メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | おねじ | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | ||||||||||
| g6 | h7 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| P寸・L寸・B寸指定タイプ | P寸・L寸・B寸・ML寸指定タイプ | |||||||||
| 高硬度ステンレス | 35HRC〜 | 丸 | SL-AFPNA | SL-AFPNHA | SL-AFPNAL | SL-AFPNHAL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPNA | SH-AFPNHA | SH-AFPNAL | SH-AFPNHAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPNA | SHD-AFPNHA | SHD-AFPNAL | SHD-AFPNHAL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AFPND | SL-AFPNHD | SL-AFPNDL | SL-AFPNHDL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AFPND | SH-AFPNHD | SH-AFPNDL | SH-AFPNHDL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AFPND | SHD-AFPNHD | SHD-AFPNDL | SHD-AFPNHDL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | P | L | B | ML | E | |||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||
| Type | D | |||||||||||
| SL-AFPNA | 6 | - | P8.00 | - | L5 | - | B4.0 | |||||
| SH-AFPND | 12 | - | P15.00 | - | L10 | - | B15.0 | - | E5.0 | |||
| SH-AFPNAL | 8 | - | P12.00 | - | L8 | - | B7.0 | - | ML10 | |||
| SHD-AFPNHDL | 10 | - | P15.00 | - | L12 | - | B12.0 | - | ML12 | - | E3.0 | |
| DまたはP※ | g6 | h7 |
| 1.00 ~3.00 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
| 3.01 ~6.00 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
| 6.01 ~10.00 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
| 10.01 ~18.00 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
| 18.01 ~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML (M2x1.5) | E | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | |||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| <丸> SL-AFPNA(g6) SH-AFPNA(g6) SHD-AFPNA(g6) SL-AFPNHA(h7) SH-AFPNHA(h7) SHD-AFPNHA(h7) | <ダイヤ> SL-AFPND(g6) SH-AFPND(g6) SHD-AFPND(g6) SL-AFPNHD(h7) SH-AFPNHD(h7) SHD-AFPNHD(h7) | 3 | 3.50~8.00 | 0~12 | 1.0~20.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5~10.0 | M3 | 147 | 1.5 |
| 4 | 4.50~8.00 | 1.0~30.0(20.0) | 6 | 1 | M4 | 333 | 1.8 | ||||
| 5 | 5.50~8.00 | 0~15 | 7.5 | 2 | M5 | 676 | 2.2 | ||||
| 6 | 6.50~12.00 | 9 | 3 | M6 | 1156 | 3 | |||||
| 8 | 8.50~15.00 | 12 | 3 | M8 | 2803 | 3.5 | |||||
| 10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 15 | 4 | M10 | 5557 | 4 | ||||
| 12 | 12.50~17.50 | 18 | 4 | M12 | 9702 | 5 | |||||
| 16 | 17.00~25.00 | 0~24 | 24 | 5 | M16 | 24108 | 7 | ||||
| 20 | 22.00~25.50 | 0~30 | 30 | 5 | M20 | 46942 | 9 | ||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML 指定1mm単位 | E | M2 (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | |||
| Type | D | 指定なし | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| <丸> SL-AFPNAL(g6) SH-AFPNAL(g6) SHD-AFPNAL(g6) SL-AFPNHAL(h7) SH-AFPNHAL(h7) SHD-AFPNHAL(h7) | <ダイヤ> SL-AFPNDL(g6) SH-AFPNDL(g6) SHD-AFPNDL(g6) SL-AFPNHDL(h7) SH-AFPNHDL(h7) SHD-AFPNHDL(h7) | 3 | 3.50~8.00 | 0~12 | 1.0~20.0 | 3~9 | 0.5 | 0.5~10.0 | M3 | 147 | 1.5 |
| 4 | 4.50~8.00 | 1.0~30.0(20.0) | 4~12 | 1 | M4 | 333 | 1.8 | ||||
| 5 | 5.50~8.00 | 0~15 | 5~15 | 2 | M5 | 676 | 2.2 | ||||
| 6 | 6.50~12.00 | 6~18 | 3 | M6 | 1156 | 3 | |||||
| 8 | 8.50~15.00 | 8~24 | 3 | M8 | 2803 | 3.5 | |||||
| 10 | 10.50~16.00 | 0~20 | 10~30 | 4 | M10 | 5557 | 4 | ||||
| 12 | 12.50~17.50 | 12~30 | 4 | M12 | 9702 | 5 | |||||
| 16 | 17.00~25.00 | 0~24 | 16~40 | 5 | M16 | 24108 | 7 | ||||
| 20 | 22.00~25.50 | 0~30 | 20~40 | 5 | M20 | 46942 | 9 | ||||
| 型式 | P | L | B | E | |||||||
| - | - | - | - | ||||||||
| Type | D | ||||||||||
| E寸指定なし | SL-AFPNA | 8 | - | P9.02 | - | L10 | - | B3.2 | |||
| E寸指定あり | SHD-AFPNA | 6 | - | P8.00 | - | L5 | - | B4.0 | - | E5.0 | |
| 並目ねじピッチ | |
| M2 | pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 型式 | - | P | - | L | - | B | - | ML | - | E | - | (MH・AC・LAC・・・ctc) |
| SL-AFPNHA8 | - | P9.05 | - | L12 | - | B6.4 | - | PH | ||||
| SHD-AFPNAL6 | - | P8.25 | - | L10 | - | B5.2 | - | ML8 | - | E2.1 | - | LAC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MH | タップ加工を追加![]() | [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]B≧ℓ3+4 [ NG ]圧入のみ適用
| SL-AFPNHA8-P9.05-L12-B12-MH | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-AFPNHA8-P9.05-L12-B6.4-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | [ ! ]S+3≦P-2×E×tanA°
| SL-AFPNHA8-P9.05-L12-B6.4-RAC | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DRC | ドライバー溝を追加![]() 幅0.8mm 深さ1mm | ー | SL-AFPNHA8-P9.05-L12-B6.4-DRC | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NNC | ねじ元にニゲを追加![]() | [ ! ]L=0の場合に適用 | SL-AFPNHA8-P9.05-L0-B6.4-NNC | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PM/PP PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ NG ]B+E>20適用不可 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPNHA8-P9.05-L12-B6.4-PM | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | テーパー角度を変更![]() | [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AFPNHA8-P9.05-L12-B6.4-A60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ||||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||||
| Type | D | SL-AFPNA | SH-AFPNA | SHD-AFPNA | SL-AFPND | SH-AFPND | SHD-AFPND | |
| SL-AFPNHA | SH-AFPNHA | SHD-AFPNHA | SL-AFPNHD | SH-AFPNHD | SHD-AFPNHD | |||
| <丸> SL-AFPNA(g6) SH-AFPNA(g6) SHD-AFPNA(g6) SL-AFPNHA(h7) SH-AFPNHA(h7) SHD-AFPNHA(h7) | <ダイヤ> SL-AFPND(g6) SH-AFPND(g6) SHD-AFPND(g6) SL-AFPNHD(h7) SH-AFPNHD(h7) SHD-AFPNHD(h7) | 3 | 1,660 | 2,060 | 2,300 | 1,820 | 2,220 | 2,460 |
| 4 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | ||
| 5 | 1,710 | 2,110 | 2,350 | 1,870 | 2,270 | 2,510 | ||
| 6 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,930 | 2,330 | 2,570 | ||
| 8 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,990 | 2,390 | 2,630 | ||
| 10 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | ||
| 12 | 1,940 | 2,340 | 2,580 | 2,110 | 2,510 | 2,750 | ||
| 16 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,480 | 2,880 | 3,120 | ||
| 20 | 2,650 | 3,050 | 3,290 | 2,820 | 3,220 | 3,460 | ||
| 型式 | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ||||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||||
| Type | D | SL-AFPNAL | SH-AFPNAL | SHD-AFPNAL | SL-AFPNDL | SH-AFPNDL | SHD-AFPNDL | |
| SL-AFPNHAL | SH-AFPNHAL | SHD-AFPNHAL | SL-AFPNHDL | SH-AFPNHDL | SHD-AFPNHDL | |||
| <丸> SL-AFPNAL(g6) SH-AFPNAL(g6) SHD-AFPNAL(g6) SL-AFPNHAL(h7) SH-AFPNHAL(h7) SHD-AFPNHAL(h7) | <ダイヤ> SL-AFPNDL(g6) SH-AFPNDL(g6) SHD-AFPNDL(g6) SL-AFPNHDL(h7) SH-AFPNHDL(h7) SHD-AFPNHDL(h7) | 3 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,790 | 2,190 | 2,430 |
| 4 | 1,650 | 2,050 | 2,290 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | ||
| 5 | 1,680 | 2,080 | 2,320 | 1,840 | 2,240 | 2,480 | ||
| 6 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,900 | 2,300 | 2,540 | ||
| 8 | 1,800 | 2,200 | 2,440 | 1,960 | 2,360 | 2,600 | ||
| 10 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | ||
| 12 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | ||
| 16 | 2,270 | 2,670 | 2,910 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | ||
| 20 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,750 | 3,150 | 3,390 | ||
| ML | ¥価格(1円単位切り捨て) |
| M2 ×1 ≦ML<M2 ×1.5 | 表中基準単価 |
| M2 ×1.5≦ML<M2 ×2 | 表中基準単価×1.05 |
| M2 ×2 ≦ML<M2 ×2.5 | 表中基準単価×1.1 |
| M2 ×2.5≦ML<M2 ×3 | 表中基準単価×1.15 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4