メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| 先端形状 | |
| A形状 | ![]() [ ! ] ![]() |
| B形状 | ![]() [ ! ]ℓ2 = P-G2tan30° 参考:2tan30°≒1.15 [ ! ]G=Pの時、C0.2程度の面取り |
| C形状 | ![]() [ ! ]ℓ2 = P2÷tan30°+R-(R÷sin30°) 参考: tan30°≒0.577 sin30°=0.5 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SJPNG | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPNG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SJPNG | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-GJPNG | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入れ硬度50〜HRC メッキ硬度750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GJPNG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | B | − | R | − | G |
| SL-SJPNGA3 | − | P4 | − | B2 | − | R2 | ||
| SH-SJPNGB5 | − | P6 | − | B3 | − | G3 | ||
| SHD-SJPNGB6 | − | P6.5 | − | B3.5 | − | G3 |
| M (並目) | ねじ pitch | (a) | (d) |
| 3 | 0.5 | 1.3 | 2.2 |
| 4 | 0.7 | 1.3 | 2.9 |
| 5 | 0.8 | 1.3 | 3.7 |
| 6 | 1.0 | 1.7 | 4.4 |
| 8 | 1.25 | 2.0 | 6 |
| 10 | 1.5 | 2.5 | 7.7 |
| 12 | 1.75 | 3.0 | 9.4 |
| 16 | 2.0 | 3.0 | 13 |
| 20 | 2.5 | 4.4 | 16.4 |
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | G 指定1mm単位 | ML | ¥基準単価 | |||||||
| Type | 先端 形状 | M (並目) | *締付トルク N・cm | SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | ||||||||
| A形状・C形状のみ | B形状のみ | SL-SJPNG | SH-SJPNG | SHD-SJPNG | SL-GJPNG | SH-GJPNG | |||||||
| SL-SJPNG SH-SJPNG SHD-SJPNG SL-GJPNG SH-GJPNG | A B C | 3 | 98 | 3.5〜 8.0 | 1.0〜10.0 | A形状 R≧P/2 C形状 R≦P/2 | B形状 G≦P | 4.5 | 1,440 | 1,840 | 2,080 | 1,610 | 2,010 |
| 4 | 225 | 4.5〜 8.0 | 6 | 1,440 | 1,840 | 2,080 | 1,620 | 2,020 | |||||
| 5 | 461 | 5.5〜 8.0 | 7.5 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,630 | 2,030 | |||||
| 6 | 784 | 6.5〜10.0 | 1.0〜15.0 | 9 | 1,470 | 1,870 | 2,110 | 1,650 | 2,050 | ||||
| 8 | 1911 | 9.0〜15.0 | 1.0〜30.0 | 12 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,670 | 2,070 | ||||
| 10 | 3783 | 11.0〜17.0 | 3.0〜30.0 | 15 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,690 | 2,090 | ||||
| 12 | 6605 | 13.0〜20.0 | 18 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,710 | 2,110 | |||||
| 16 | 16366 | 17.0〜27.0 | 5.0〜30.0 | 24 | 1,590 | 1,990 | 2,230 | 1,740 | 2,140 | ||||
| 20 | 32928 | 21.0〜30.0 | 30 | 1,690 | 2,090 | 2,330 | 1,860 | 2,260 | |||||
| 型式 | − | P | − | B | − | R | − | G | − | (SC・LAC・RAC) |
| SL-JPNGA3 | − | P6 | − | B2 | − | R3 | − | SC5 |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | 2面幅を追加![]() | SC指定1mm単位指定 [ ! ]P-3≦SC≦P-1,SC≧D [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工がつきます。 | JPNGA3-P6-B2-R3-SC5 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加(φ3.5)![]() | φ3.5の穴加工追加 [ ! ]B≧10 P≧8の場合に適用 | JPNGA6-P10-B10-R3-LAC | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAC | 六角穴を追加![]() | 六角穴を追加します。 RAC=Sを選択 [ ! ]B形状・M6以上にのみ適用
| JPNGA6-P10-B10-R3-RAC3 | 300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4