メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 先端形状選択 |
フラット ![]() |
球面 ![]() |
テーバ ![]() |
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||||||
| 公差固定 | 公差選択 | |||||||||
| フラット | 球面 | テーパ | フラット | 球面 | テーパ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SFSZS | SL-SPSZS | SL-SXSZS | SL-SFPZS | SL-SPPZS | SL-SXPZS | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSZS | SH-SPSZS | SH-SXSZS | SH-SFPZS | SH-SPPZS | SH-SXPZS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SFSZS | SHD-SPSZS | SHD-SXSZS | SHD-SFPZS | SHD-SPPZS | SHD-SXPZS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | T | − | E | |
| SL-SPSZS | − | P1.5 | − | L18.5 | − | T3 | (球面) | ||
| SH-SXSZS | − | P2.5 | − | L20.0 | − | T4 | − | E1.5 | (テーパ) |
| SHD-SFSZS | − | P3.0 | − | L25.0 | − | T5 | − | E2.0 | (フラット) |
| 型式 | − | P | − | L | − | T | − | H | − | E | |||
| Type | P公差 | ||||||||||||
| SL-SPPZS | P | − | P1.55 | − | L15.0 | − | T3.2 | − | H3.8 | (球面) | |||
| SH-SXPZS | Q | − | P1.00 | − | L19.0 | − | T4.5 | − | H2.5 | − | E0.5 | (テーパ) | |
| SHD-SFPZS | R | − | P2.55 | − | L25.5 | − | T4.5 | − | H5.5 | (フラット) | |||
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | P寸 公差 | L 指定0.5mm単位 | T 指定1mm単位 | H | E 指定0.5mm単位 | ||
| TYPE | ||||||||
| フラット SL-SFSZS SH-SFSZS SHD-SFSZS | 球面 SL-SPSZS SH-SPSZS SHD-SPSZS | テーパ SL-SXSZS SH-SXSZS SHD-SXSZS | 1.0〜1.3 | 0 -0.01 | 13.0〜30.0 | 3〜5 | 2 | 0.5 |
| 1.4〜2.5 | 4 | 0.5〜1.5 | ||||||
| 2.6〜3.5 | 6 | 0.5〜2.5 | ||||||
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | L 指定0.5mm単位 | T 指定0.1mm単位 | H 指定0.1mm単位 | E 指定0.5mm単位 | ||||
| TYPE | P公差選択 | ||||||||
| フラット SL-SFPZS SH-SFPZS SHD-SFPZS | 球面 SL-SPPZS SH-SPPZS SHD-SPPZS | テーパ SL-SXPZS SH-SXPZS SHD-SXPZS | P | +0.005 0 | 1.00〜1.40 | 13.0〜30.0 | 3.0〜5.0 | 2.0〜3.0 | 0.5 |
| Q | ±0.002 | 1.41〜2.50 | 2.0〜4.0 | 0.5〜1.5 | |||||
| R | 0 -0.005 | 2.51〜3.50 | 3.0〜8.0 | 0.5〜2.5 | |||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| P | ¥基準単価 | ||||||||
| フラットタイプ | 球面タイプ | テーパタイプ | |||||||
| SL-SFSZS | SH-SFSZS | SHD-SFSZS | SL-SPSZS | SH-SPSZS | SHD-SPSZS | SL-SXSZS | SH-SXSZS | SHD-SXSZS | |
| 1.0〜1.3 | 2,730 | 3,230 | 3,530 | 2,740 | 3,240 | 3,540 | 2,800 | 3,300 | 3,600 |
| 1.4〜2.5 | 2,640 | 3,140 | 3,440 | 2,660 | 3,160 | 3,460 | 2,710 | 3,210 | 3,510 |
| 2.6〜3.5 | 2,470 | 2,970 | 3,270 | 2,480 | 2,980 | 3,280 | 2,520 | 3,020 | 3,320 |
| P | ¥基準単価 | ||||||||
| フラットタイプ | 球面タイプ | テーパタイプ | |||||||
| SL-SFPZS | SH-SFPZS | SHD-SFPZS | SL-SPPZS | SH-SPPZS | SHD-SPPZS | SL-SXPZS | SH-SXPZS | SHD-SXPZS | |
| 1.00〜1.40 | 3,080 | 3,580 | 3,880 | 3,090 | 3,590 | 3,890 | 3,150 | 3,650 | 3,950 |
| 1.41〜2.50 | 2,970 | 3,470 | 3,770 | 2,980 | 3,480 | 3,780 | 3,050 | 3,550 | 3,850 |
| 2.51〜3.50 | 2,760 | 3,260 | 3,560 | 2,790 | 3,290 | 3,590 | 2,840 | 3,340 | 3,640 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||

抜け防止として座を付けました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~