メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 先端形状選択 | |
フラット SF![]() | テーパR ST![]() |
球面 SP![]() | テーパ SX![]() |
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||||||||
| 公差固定 | 公差選択 | ||||||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | フラット | 球面 | テーパ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SFSSS | SL-SPSSS | SL-STSSS | SL-SXSSS | SL-SFPSS | SL-SPPSS | SL-SXPSS | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSSS | SH-SPSSS | SH-STSSS | SH-SXSSS | SH-SFPSS | SH-SPPSS | SH-SXPSS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SFSSS | SHD-SPSSS | SHD-STSSS | SHD-SXSSS | SHD-SFPSS | SHD-SPPSS | SHD-SXPSS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | P | − | B | − | H | − | T | − | E |
| SL-SXSSS4 SH-SFSSS3 SHD-SPPSSPP2 | − − − | L10.0 L6.0 L8.0 | − − − | P6.2 P3.0 P2.0 | − − − | B5.0 B6.0 B4.0 | H8.0 H6.0 H3.5 | − − − | T3.0 T2.0 T5.0 | − | E3.0 |
| 型式 | D | D寸公差 m6 | L 指定0.5mm単位 | P 指定0.1mm単位 | P寸 公差 | B 指定0.5mm単位 | H 指定0.1mm単位 | T 指定0.5mm単位 | E 指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ) | R | |||
| フラット SL-SFSSS SH-SFSSS SHD-SFSSS | 球面 SL-SPSSS SH-SPSSS SHD-SPSSS | テーパR SL-STSSS SH-STSSS SHD-STSSS | テーパ SL-SXSSS SH-SXSSS SHD-SXSSS | 1 | +0.008 +0.002 | 2.0~5.0 | 1.0~2.9 | 0 -0.01 | 1.0~10.0 | 1.1~3.0 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 0.2 |
| 2 | 4.0~10.0 | 1.0~4.0 | 1.0~30.0 | 2.1~7.0 | 1.0~20.0 | 0.2 | |||||||
| 3 | 6.0~10.0 | 1.5~6.0 | 3.1~8.0 | 0.3 | |||||||||
| 4 | +0.012 +0.004 | 8.0~10.0 | 2.0~7.0 | 4.1~9.0 | 0.4 | ||||||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | H 指定0.01mm単位 | T 指定0.1mm単位 | E 指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ) | R | |||||
| TYPE | D公差選択 | P公差選択 | D | |||||||||
| フラット SL-SFPSS SH-SFPSS SHD-SFPSS | 球面 SL-SPPSS SH-SPPSS SHD-SPPSS | テーパ SL-SXPSS SH-SXPSS SHD-SXPSS | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 | P +0.005 0 Q ±0.002 R 0 -0.005 | 1 | 2.0~5.0 | 1.00~2.90 | 1.0~10.0 | 1.10~3.00 | 1.0~10.0 | 0.5~5.0 | 0.2 |
| 2 | 4.0~10.0 | 1.00~4.00 | 1.0~30.0 | 2.10~7.00 | 1.0~20.0 | 0.2 | ||||||
| 3 | 6.0~10.0 | 1.50~6.00 | 3.10~8.00 | 0.3 | ||||||||
| 4 | 8.0~10.0 | 2.00~7.00 | 4.10~9.00 | 0.4 | ||||||||
| 型式 | − | L | − | P | − | B | − | H | − | T | − | E | − | (GDC・CC) |
| SL-SFSSS3 | − | L6.0 | − | P3.0 | − | B6.0 | − | H5.0 | − | T2.0 | − | CC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| GDC | 導入部加工を追加![]() | 導入部を追加します。 [ ! ]D≧3、L≧8.0に適用 | SL-SFSSS3-L8.0-P3.0-B6.0-H5.0-T2.0-GDC | 200 |
| CC | C面取りサイズを変更![]() | D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 [ ! ]D≧2に適用 [ NG ]GDCとCCとの併用不可 | SL-SFSSS3-L6.0-P3.0-B6.0-H5.0-T2.0-CC | 200 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラットタイプ(SFSS□) | 球面タイプ(SPSS□) | テーパRタイプ(STSS□) | テーパタイプ(SXSS□) | |||||||||
| SL-SFSSS | SH-SFSSS | SHD-SFSSS | SL-SPSSS | SH-SPSSS | SHD-SPSSS | SL-STSSS | SH-STSSS | SHD-STSSS | SL-SXSSS | SH-SXSSS | SHD-SXSSS | |
| 1 | 2,560 | 2,960 | 3,200 | 2,610 | 3,010 | 3,250 | 2,610 | 3,010 | 3,250 | 2,980 | 3,380 | 3,620 |
| 2 | 2,340 | 2,740 | 2,980 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | 2,750 | 3,150 | 3,390 |
| 3 | 2,200 | 2,600 | 2,840 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 2,570 | 2,970 | 3,210 |
| 4 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,080 | 2,480 | 2,720 | 2,080 | 2,480 | 2,720 | 2,400 | 2,800 | 3,040 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| フラットタイプ(SFPS□) | 球面タイプ(SPPS□) | テーパタイプ(SXPS□) | |||||||
| SL-SFPSS | SH-SFPSS | SHD-SFPSS | SL-SPPSS | SH-SPPSS | SHD-SPPSS | SL-SXPSS | SH-SXPSS | SHD-SXPSS | |
| 1 | 3,030 | 3,430 | 3,670 | 2,970 | 3,370 | 3,610 | 3,270 | 3,670 | 3,910 |
| 2 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 2,690 | 3,090 | 3,330 | 3,020 | 3,420 | 3,660 |
| 3 | 2,560 | 2,960 | 3,200 | 2,520 | 2,920 | 3,160 | 2,820 | 3,220 | 3,460 |
| 4 | 2,400 | 2,800 | 3,040 | 2,340 | 2,740 | 2,980 | 2,710 | 3,110 | 3,350 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +6日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~