メカニカル部品技術窓口


*導入部は公差p6のみ適用となります。

P<3の場合
a=0.5
d=P-0.1
P≧3の場合
a=1.0
d=P-0.2
[ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはL寸が短い場合を除き、D部に識別用の溝がつきます。
[ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
[ ! ]D=Pのときにもニゲ溝がつきます。
| Type | D公差記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| P寸固定 | P寸指定 | P・L・B寸指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SJPDB | − | SL-SFPDS | C(m6) PC(p6) | SUS304* | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPDB | SH-SFPDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SJPDB | SHD-SFPDS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| − | SL-HJPDS | − | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HJPDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| − | − | SL-GFPDS | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-GFPDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| SL-CJPDB | SL-CJPDS | SL-CFPDS | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-CJPDB | SH-CJPDS | SH-CFPDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | D公差 | D | ||||||||
| SL-SJPDB | C | 4 | − | 2 | ||||||
| SH-HJPDS | C | 4 | − | 2.55 | ||||||
| SHD-SFPDS | C | 4 | − | P2.01 | − | L6 | − | B5.5 | ||
| P | h6 |
| 1.50〜3.00 | 0 -0.006 |
| 3.01〜6.00 | 0 -0.008 |
| 6.01〜10.00 | 0 -0.009 |
| 10.01〜18.00 | 0 -0.011 |
| 18.01〜20.00 | 0 -0.013 |
| 型式 | P選択 | L | B | ℓ | C | ¥基準単価 | ||||||||||||||||
| Type | D公差 | D | D寸公差 | SUS304相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||||||||||||
| SL-SJPDBC | SH-SJPDBC | SHD-SJPDBC | SL-CJPDBC | SH-CJPDBC | ||||||||||||||||||
| m6 | p6 | SL-SJPDBPC | SH-SJPDBPC | SHD-SJPDBPC | SL-CJPDBPC | SH-CJPDBPC | ||||||||||||||||
| SL-SJPDB SH-SJPDB SHD-SJPDB SL-CJPDB SH-CJPDB | C(m6) PC(p6) | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | 1,170 | 1,570 | 1,810 | 1,640 | 2,040 | ||||||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 0.5 | 1,200 | 1,600 | 1,840 | 1,710 | 2,110 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1,230 | 1,630 | 1,870 | 1,800 | 2,200 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1,260 | 1,660 | 1,900 | 1,850 | 2,250 | ||||||||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1,270 | 1,670 | 1,910 | 1,900 | 2,300 | |||||||||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 5 | 1,300 | 1,700 | 1,940 | 1,950 | 2,350 | |||||||||||
| 16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 10 | 13 | 22 | 12 | 3 | 1,520 | 1,920 | 2,160 | 2,460 | 2,860 | ||||||||||
| D | P | 質量(g)参考値 | ||
| SUS304相当 | SKS3相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 3 | 2 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| 4 | 2 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
| 3 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | |
| 5 | 2 | 1.7 | 1.67 | 1.68 |
| 3 | 1.85 | 1.82 | 1.84 | |
| 4 | 2.07 | 2.04 | 2.05 | |
| 6 | 3 | 2.54 | 2.5 | 2.52 |
| 4 | 2.76 | 2.71 | 2.74 | |
| 5 | 3.05 | 2.99 | 3.02 | |
| 8 | 4 | 6.63 | 6.52 | 6.57 |
| 5 | 6.97 | 6.85 | 6.91 | |
| 6 | 7.39 | 7.26 | 7.32 | |
| 10 | 5 | 10.68 | 10.49 | 10.58 |
| 6 | 11.23 | 11.03 | 11.13 | |
| 7 | 11.81 | 11.6 | 11.71 | |
| 8 | 12.64 | 12.41 | 12.52 | |
| 16 | 10 | 41.65 | 40.92 | 41.28 |
| 13 | 45.98 | 45.18 | 45.58 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L | B | ℓ | C | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D公差 | D | D寸公差 | SUS304 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||||
| m6 | p6 | SL-HJPDSC | SH-HJPDSC | SL-CJPDSC | SH-CJPDSC | ||||||||
| SL-HJPDSPC | SH-HJPDSPC | SL-CJPDSPC | SH-CJPDSPC | ||||||||||
| SL-HJPDS SH-HJPDS SL-CJPDS SH-CJPDS | C(m6) PC(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.00 | 4 | 3 | 0 | 0.1 | 2,780 | 3,180 | 1,790 | 2,190 |
| 3 | 1.50~3.00 | 5 | 1 | 2,900 | 3,300 | 1,860 | 2,260 | ||||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 0.5 | 3,090 | 3,490 | 1,950 | 2,350 | |||||
| 5 | 2.00~5.00 | 8 | 3,310 | 3,710 | 2,050 | 2,450 | |||||||
| 6 | 2.00~6.00 | 10 | 4 | 3,440 | 3,840 | 2,120 | 2,520 | ||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 12 | 2 | 1 | 3,580 | 3,980 | 2,170 | 2,570 | |||
| 10 | 3.00~10.00 | 16 | 5 | 3,680 | 4,080 | 2,260 | 2,660 | ||||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 20 | 6 | 1.5 | 3,820 | 4,220 | 2,310 | 2,710 | |||
| 13 | 6.00~13.00 | 22 | 10 | 2 | 3,960 | 4,360 | 2,380 | 2,780 | |||||
| 16 | 10.00~16.00 | 12 | 3 | 4,990 | 5,390 | 2,900 | 3,300 | ||||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 20 | 6,090 | 6,490 | 3,470 | 3,870 | ||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ℓ | C | ¥基準単価 | ||||||||||
| Type | D公差 | D | D寸公差 | SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||||||
| SL-SFPDSC | SH-SFPDSC | SHD-SFPDSC | SL-GFPDSC | SH-GFPDSC | SL-CFPDSC | SH-CFPDSC | ||||||||||
| m6 | p6 | SL-SFPDSPC | SH-SFPDSPC | SHD-SFPDSPC | SL-GFPDSPC | SH-GFPDSPC | SL-CFPDSPC | SH-CFPDSPC | ||||||||
| SL-SFPDS SH-SFPDS SHD-SFPDS SL-GFPDS SH-GFPDS SL-CFPDS SH-CFPDS | C(m6) PC(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50〜2.00 | 2〜5 | 3.0〜10.0 | 0 | 0.1 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 1,800 | 2,200 | 2,020 | 2,420 |
| 3 | 1.50〜3.00 | 3〜10 | 3.0〜10.0 | 1 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,850 | 2,250 | 2,070 | 2,470 | |||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 1.50〜4.00 | 4〜10 | 4.0〜10.0 | 0.5 | 2,030 | 2,430 | 2,670 | 1,950 | 2,350 | 2,200 | 2,600 | |||
| 5 | 2.00〜5.00 | 5〜10 | 4.0〜15.0 | 2,150 | 2,550 | 2,790 | 2,060 | 2,460 | 2,330 | 2,730 | ||||||
| 6 | 2.00〜6.00 | 5〜17 | 4.0〜15.0 | 2,210 | 2,610 | 2,850 | 2,110 | 2,510 | 2,400 | 2,800 | ||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00〜8.00 | 8〜21 | 6.0〜20.0 | 2 | 1 | 2,280 | 2,680 | 2,920 | 2,190 | 2,590 | 2,480 | 2,880 | ||
| 10 | 3.00〜10.00 | 10〜23 | 6.0〜20.0 | 2,340 | 2,740 | 2,980 | 2,250 | 2,650 | 2,550 | 2,950 | ||||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00〜12.00 | 12〜24 | 6.0〜30.0 | 1.5 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | 2,310 | 2,710 | 2,650 | 3,050 | |||
| 13 | 6.00〜13.00 | 13〜26 | 6.0〜30.0 | 2 | 2,490 | 2,890 | 3,130 | 2,380 | 2,780 | 2,720 | 3,120 | |||||
| 16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 7.0〜30.0 | 3 | 3,050 | 3,450 | 3,690 | 2,900 | 3,300 | 3,350 | 3,750 | |||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 7.0〜30.0 | 3,620 | 4,020 | 4,260 | 3,430 | 3,830 | 4,010 | 4,410 | ||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (RC・CN) |
| SL-SFPDSC10 | − | P2.00 | − | L6 | − | B5.5 | - | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 首元R加工 | C面取りサイズ変更 |
![]() | ![]() | |
| Code | RC | CN |
| Spec. | 首元の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC [ ! ]D-P≧2の場合に適用 | P寸部C面取りを0.5以下に変更します。 指定方法 CN [ NG ] D寸部には適用しません。 [ ! ]D≧8の場合に適用 |
| ¥/1Code | 300 | 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭テーパ -圧入-
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) R/テーパ/テーパR -全ねじ-
4.4
ミスミ
開閉チャック取付用位置決めピン 段付タイプ
4.6
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4