メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認D<3の場合
a=0.5
d=D-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D≧3の場合
a=1.0
d=D-0.2

| P寸固定 | P・L・B寸指定 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| Type | D公差 | Type | D公差 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJP | DA(m6) DPA(p6) | SL-SFP | DC(m6) DPC(p6) | SUS304* | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJP | SH-SFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SJP | SHD-SFP | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-HJP | SL-HFP | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HJP | SH-HFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-GJP | SL-GFP | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-GJP | SH-GFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-CJP | SL-CFP | SUS440Cまたは 13Crステンレス | - | 焼入硬度 50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-CJP | SH-CFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | D公差 | D | ||||||||
| SL-SJP | DA | 8 | − | 12 | ||||||
| SH-SFP | DC | 12 | − | P15.97 | L12 | − | B3.5 | |||
| SHD-SFP | DPC | 13 | − | P16.00 | − | L15 | − | B6.0 | ||
| P | h6 |
| 1.50〜3.00 | 0 −0.006 |
| 3.01〜6.00 | 0 −0.008 |
| 6.01〜10.00 | 0 −0.009 |
| 10.01〜18.00 | 0 −0.011 |
| 18.01〜30.00 | 0 −0.013 |
| 型式 | P選択 | L | B | ℓ | C | ||||
| Type | D公差 | D | D寸公差 | ||||||
| m6 | p6 | ||||||||
| SL-SJP SH-SJP SHD-SJP SL-HJP SH-HJP SL-GJP SH-GJP SL-CJP SH-CJP | DA(m6) DPA(p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.1 |
| 2 | 3 | 4 | 0.5 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 6・8 | ||||||
| 5 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 6 | 8・10 | 10 | 5 | ||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1.5 | ||
| 10 | 12・14 | 16 | 10 | 2 | |||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 13 | 18 | 22 | 22 | ||||||
| 16 | 25 | 24 | 25 | 3 | |||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 30 | 32 | 30 | ||||
| D | P | 質量(g)参考値 | ||
| SUS304相当 | SKS3相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 1 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2 | 3 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 3 | 5 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| 4 | 6 | 1.18 | 1.16 | 1.17 |
| 8 | 1.71 | 1.68 | 1.69 | |
| 5 | 8 | 2.86 | 2.81 | 2.84 |
| 6 | 8 | 4.27 | 4.20 | 4.23 |
| 10 | 5.40 | 5.31 | 5.35 | |
| 8 | 12 | 10.25 | 10.07 | 10.16 |
| 10 | 12 | 19.09 | 18.76 | 18.92 |
| 14 | 22.36 | 21.97 | 22.16 | |
| 12 | 16 | 50.24 | 49.36 | 49.80 |
| 13 | 18 | - | 66.92 | 67.52 |
| 16 | 25 | 136.71 | 134.32 | 135.51 |
| 20 | 30 | - | 245.57 | - |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ℓ | C | ||||
| Type | D公差 | D | D寸公差 | ||||||
| m6 | p6 | ||||||||
| SL-SFP SH-SFP SHD-SFP SL-HFP SH-HFP SL-GFP SH-GFP SL-CFP SH-CFP | DC(m6) DPC(p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50〜3.00 | 2・3 | 2.0〜5.0 | 0 | 0.1 |
| 2 | 2.50〜6.00 | 2〜6 | 2.0〜15.0 | 0.5 | |||||
| 3 | 3.50〜8.00 | 3〜10 | 2.0〜15.0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50〜8.00 | 3〜14 | 2.0〜15.0 | ||||
| 5 | 5.50〜10.00 | 5〜15 | 2.0〜15.0 | ||||||
| 6 | 6.50〜10.00 | 5〜15 | 2.0〜30.0 | ||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 8.50〜15.00 | 5〜16 | 2.0〜30.0 | 2 | 1.5 | ||
| 10 | 11.00〜17.00 | 5〜20 | 3.0〜30.0 | 2 | |||||
| 12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00〜18.00 | 6〜24 | 3.0〜30.0 | ||||
| 13 | 14.00〜20.00 | 7〜26 | 5.0〜30.0 | ||||||
| 16 | 17.00〜27.00 | 8〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | |||||
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00〜30.00 | 10〜40 | 5.0〜30.0 | ||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (MH・RC・CN) |
| SH-SFPDC6 | − | P8.00 | − | L9 | − | B5.0 | - | CN |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | タップ加工 | 首下R加工 | C面取りサイズ変更 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Code | MH | RC | CN | |||||||||||
| Spec. | タップ加工をします。 指定方法 MH [ ! ]D≧12に適用
[ ! ]B≧ℓ2+4 | 首下の逃げをR0.5 に変更します。 指定方法 RC [ ! ]P-D≧2の場合に適用 | P寸部C面取りを C0.5以下にします。 [ NG ]D寸部には適用いたしません。 [ ! ]D≧3の場合に適用 | |||||||||||
| ¥/1Code | 500 | 300 | 無料 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| SUS304相当 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SJPDA | SH-SJPDA | SHD-SJPDA | SL-HJPDA | SL-HJPDA | SL-GJPDA | SH-GJPDA | SL-CJPDA | SH-CJPDA | |
| SL-SJPDPA | SH-SJPDPA | SHD-SJPDPA | SH-HJPDPA | SH-HJPDPA | SL-GJPDPA | SH-GJPDPA | SL-CJPDPA | SH-CJPDPA | |
| 1 | 1,970 | 2,370 | 2,610 | 2,240 | 2,640 | 1,880 | 2,280 | 2,120 | 2,520 |
| 2 | 1,250 | 1,650 | 1,890 | 1,430 | 1,830 | 1,230 | 1,630 | 1,320 | 1,720 |
| 3 | 1,280 | 1,680 | 1,920 | 1,470 | 1,870 | 1,240 | 1,640 | 1,350 | 1,750 |
| 4 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,540 | 1,940 | 1,280 | 1,680 | 1,400 | 1,800 |
| 5 | 1,370 | 1,770 | 2,010 | 1,600 | 2,000 | 1,320 | 1,720 | 1,450 | 1,850 |
| 6 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,610 | 2,010 | 1,360 | 1,760 | 1,480 | 1,880 |
| 8 | 1,430 | 1,830 | 2,070 | 1,650 | 2,050 | 1,390 | 1,790 | 1,520 | 1,920 |
| 10 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,690 | 2,090 | 1,410 | 1,810 | 1,540 | 1,940 |
| 12 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,720 | 2,120 | 1,440 | 1,840 | 1,550 | 1,950 |
| 13 | - | - | - | 1,730 | 2,130 | 1,470 | 1,870 | 1,620 | 2,020 |
| 16 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 2,050 | 2,450 | 1,690 | 2,090 | 1,900 | 2,300 |
| 20 | - | - | - | 2,290 | 2,690 | 1,920 | 2,320 | - | - |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPDC | SH-SFPDC | SHD-SFPDC | SL-HFPDC | SH-HFPDC | SL-GFPDC | SH-GFPDC | SL-CFPDC | SH-CFPDC | |
| SL-SFPDPC | SH-SFPDPC | SHD-SFPDPC | SL-HFPDPC | SH-HFPDPC | SL-GFPDPC | SH-GFPDPC | SL-CFPDPC | SH-CFPDPC | |
| 1 | 3,340 | 3,740 | 3,980 | 3,850 | 4,250 | 3,150 | 3,550 | 3,660 | 4,060 |
| 2 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 2,070 | 2,470 | 1,700 | 2,100 | 1,920 | 2,320 |
| 3 | 1,840 | 2,240 | 2,480 | 2,170 | 2,570 | 1,780 | 2,180 | 2,010 | 2,410 |
| 4 | 1,960 | 2,360 | 2,600 | 2,220 | 2,620 | 1,870 | 2,270 | 2,100 | 2,500 |
| 5 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 2,320 | 2,720 | 1,940 | 2,340 | 2,240 | 2,640 |
| 6 | 2,090 | 2,490 | 2,730 | 2,400 | 2,800 | 2,020 | 2,420 | 2,280 | 2,680 |
| 8 | 2,190 | 2,590 | 2,830 | 2,470 | 2,870 | 2,080 | 2,480 | 2,340 | 2,740 |
| 10 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 2,540 | 2,940 | 2,130 | 2,530 | 2,430 | 2,830 |
| 12 | 2,290 | 2,690 | 2,930 | 2,610 | 3,010 | 2,200 | 2,600 | 2,590 | 2,990 |
| 13 | 2,380 | 2,780 | 3,020 | 2,690 | 3,090 | 2,250 | 2,650 | 2,610 | 3,010 |
| 16 | 2,880 | 3,280 | 3,520 | 3,300 | 3,700 | 2,730 | 3,130 | 3,170 | 3,570 |
| 20 | 3,450 | 3,850 | 4,090 | 3,980 | 4,380 | 3,260 | 3,660 | 3,790 | 4,190 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜19 | 20〜49 | 50〜99 | 100〜300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4