メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)

[ ! ]バフ研磨加工は
部のみです。
(ダイヤカット面は除く)
球面部とB寸の境界は不明瞭になります。


a=1.0 d=D-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
| Type | 形状 記号 | 本体材質 | 洗浄方法 | |||||||||
| P寸固定 | P寸指定 | P・L・B寸指定 | P・L・B・ML寸指定 | P寸固定 | P寸固定以外 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-SJPQN | − | SL-SFPQN | SL-SFPQNL | BB(丸) | A(丸) D(ダイヤ) | SUS304* | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPQN | SH-SFPQN | SH-SFPQNL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| SHD-SJPQN | SHD-SFPQN | SHD-SFPQNL | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||||
| − | SL-HJPQN (丸のみ) | SL-HFPQN (丸のみ) | − | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HJPQN (丸のみ) | SH-HFPQN (丸のみ) | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| − | − | SL-GFPQN | SL-GFPQNL | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-GFPQN | SH-GFPQNL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
| SL-CJPQN | SL-CJPQN | SL-CFPQN | SL-CFPQNL | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-CJPQN | SH-CJPQN | SH-CFPQN | SH-CFPQNL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| − | SL-MGJPQN | SL-MGFPQN | SL-MGFPQNL | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-MGJPQN | SH-MGFPQN | SH-MGFPQNL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| − | SL-MCJPQN | SL-MCFPQN | SL-MCFPQNL | SUS440Cまたは 13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-MCJPQN | SH-MCFPQN | SH-MCFPQNL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | ML | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||||
| SL-SJPQN | BB | 3 | − | 5 | ||||||||
| SH-HJPQN | A | 8 | − | 9.05 | ||||||||
| SH-SFPQN | A | 16 | P18.00 | − | L12 | − | B7.5 | |||||
| SHD-SFPQNL | A | 10 | − | P11.97 | − | L5 | − | B5.0 | − | ML12 | ||
| 型式 | P選択 | L | B | M (並目) | *締付トルク N・cm | ML | ||||||||||||||
| Type | 形状 | D | D寸公差 g6 | |||||||||||||||||
| SL-SJPQN SH-SJPQN SHD-SJPQN SL-CJPQN SH-CJPQN | BB (丸) | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | M 3 | 98 | 4.5 | |||||||||
| 4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | M 4 | 225 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | M 5 | 461 | 7.5 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | M 6 | 784 | 9 | ||||||||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | M 8 | 1911 | 12 | ||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 3783 | 15 | ||||||||||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 15 | 16 | 8 | M12 | 6605 | 18 | |||||||||||||
| D | P | 質量(g)参考値 | ||
| SUS304相当 | SKS3相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 3 | 4 | 0.62 | 0.60 | 0.61 |
| 5 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | |
| 6 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | |
| 4 | 5 | 1.14 | 1.12 | 1.13 |
| 6 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | |
| 7 | 2.05 | 2.01 | 2.03 | |
| 5 | 6 | 1.83 | 1.80 | 1.81 |
| 7 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | |
| 8 | 2.88 | 2.83 | 2.86 | |
| 6 | 7 | 3.14 | 3.09 | 3.11 |
| 8 | 3.89 | 3.83 | 3.86 | |
| 9 | 4.75 | 4.66 | 4.71 | |
| 10 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | |
| 8 | 9 | 6.08 | 5.97 | 6.03 |
| 10 | 7.03 | 6.91 | 6.97 | |
| 11 | 8.09 | 7.95 | 8.02 | |
| 12 | 9.24 | 9.08 | 9.16 | |
| 13 | 10.50 | 10.32 | 10.41 | |
| 10 | 11 | 10.74 | 10.55 | 10.64 |
| 12 | 12.18 | 11.97 | 12.08 | |
| 13 | 13.75 | 13.51 | 13.63 | |
| 15 | 17.27 | 16.97 | 17.12 | |
| 12 | 15 | 21.36 | 20.99 | 21.18 |
| 16 | 23.31 | 22.90 | 23.11 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L | B | M (並目) | *締付トルク N・cm | ML | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差 g6 | |||||||
| SL-HJPQN SH-HJPQN SL-CJPQN SH-CJPQN (バフ研磨品) SL-MGJPQN SH-MGJPQN SL-MCJPQN SH-MCJPQN [ ! ]D≧5に適用 | A (丸) D (ダイヤ) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2 | 5 | M 3 | 98 | 4.5 | 1.5 |
| 4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 6 | M 4 | 225 | 6 | 1.8 | |||
| 5 | 5.50~8.00 | 3 | M 5 | 461 | 7.5 | 2.2 | ||||
| 6 | 6.50~10.00 | 8 | M 6 | 784 | 9 | 3 | ||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5 | M 8 | 1911 | 12 | 3.5 | |||
| 10 | 11.00~15.00 | 10 | M10 | 3783 | 15 | 4 | ||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8 | M12 | 6605 | 18 | 5 | |||
| 16 | 17.00~25.00 | M16 | 16366 | 24 | 7 | |||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10 | 15 | M20 | 32928 | 30 | 9 | ||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ML | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差 g6 | |||||||
| SL-SFPQN SH-SFPQN SHD-SFPQN SL-HFPQN SH-HFPQN SL-GFPQN SH-GFPQN SL-CFPQN SH-CFPQN (バフ研磨品) SL-MGFPQN SH-MGFPQN SL-MCFPQN SH-MCFPQN [ ! ]D≧5に適用 | A (丸) D (ダイヤ) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50〜8.00 | 0〜6 | 2.0〜10.0 | M 3 | 98 | 4.5 | 1.5 |
| 4 | -0.004 -0.012 | 4.50〜8.00 | 0〜8 | 2.0〜10.0 | M 4 | 225 | 6 | 1.8 | ||
| 5 | 5.50〜8.00 | 0〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | M 5 | 461 | 7.5 | 2.2 | |||
| 6 | 6.50〜10.00 | 0〜10 | 2.0〜15.0 | M 6 | 784 | 9 | 3 | |||
| 8 | -0.005 -0.014 | 8.50〜15.00 | 0〜10 | 2.0〜30.0(15.0) | M 8 | 1911 | 12 | 3.5 | ||
| 10 | 11.00〜17.00 | 0〜15 | 3.0〜30.0(25.0) | M10 | 3783 | 15 | 4 | |||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00〜20.00(18.00) | 0〜15 | 3.0〜30.0(25.0) | M12 | 6605 | 18 | 5 | ||
| 16 | 17.00〜27.00 | 0〜20 | 5.0〜30.0 | M16 | 16366 | 24 | 7 | |||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00〜30.00 | 0〜20 | 5.0〜30.0 | M20 | 32928 | 30 | 9 | ||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | ML 指定1mm単位 | M (並目) | *締付トルク N・cm | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差 g6 | |||||||
| SL-SFPQNL SH-SFPQNL SHD-SFPQNL SL-GFPQNL SH-GFPQNL SL-CFPQNL SH-CFPQNL (バフ研磨品) SL-MGFPQNL SH-MGFPQNL SL-MCFPQNL SH-MCFPQNL [ ! ]D≧5に適用 | A (丸) D (ダイヤ) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50〜6.00 | 0〜6 | 2.0〜10.0 | 3〜9 | M 3 | 98 | 1.5 |
| 4 | -0.004 -0.012 | 4.50〜7.00 | 0〜8 | 2.0〜10.0 | 4〜12 | M 4 | 225 | 1.8 | ||
| 5 | 5.50〜8.00 | 0〜10 | 2.0〜10.0 | 5〜15 | M 5 | 461 | 2.2 | |||
| 6 | 6.50〜10.00 | 0〜10 | 2.0〜12.0 | 6〜18 | M 6 | 784 | 3 | |||
| 8 | -0.005 -0.014 | 9.00〜13.00 | 0〜10 | 2.0〜15.0 | 8〜24 | M 8 | 1911 | 3.5 | ||
| 10 | 11.00〜15.00 | 0〜15 | 3.0〜20.0 | 10〜30 | M10 | 3783 | 4 | |||
| 12 | -0.006 -0.017 | 13.00〜18.00 | 0〜15 | 3.0〜20.0 | 12〜30 | M12 | 6605 | 5 | ||
| 16 | 17.00〜25.00 | 0〜20 | 5.0〜20.0 | 16〜40 | M16 | 16366 | 7 | |||
| 20 | -0.007 -0.020 | 22.00〜30.00 | 0〜20 | 5.0〜20.0 | 20〜40 | M20 | 32928 | 9 | ||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | ML | − | (RC・LAC・SC・NNC) |
| SHD-SFPQNLA6 | − | P10.00 | − | L10 | − | B5 | − | ML10 | - | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| Alteration | 首下R加工 | レンチ穴追加工 | 2面幅追加工 | ねじ元ニゲ加工 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Code | RC | LAC | SC | NNC | |||||||||||||||||
| Spec. | 首下の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC [ ! ]P−D≧2の場合に適用 [ NG ]NNC併用不可 | レンチ穴を加工します。 指定方法 LAC [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、 ダイヤ面に対し垂直にあきますが、 方向は任意となります。 [ ! ]Q+1.5≦Bの場合に適用
レンチ穴寸法
| SC=指定1mm単位 [ NG ]ダイヤ形状は適用不可 [ ! ]P-3≦SC≦P-1, SC≧D [ ! ]B≦11の場合、先端部に | ねじ元にニゲを加工します。 指定方法 NNC [ ! ]L=0の場合に適用 [ NG ]RC併用不可 | |||||||||||||||||
| ¥/1Code | 300 | 300 | 500 | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||
| SUS304相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||
| SL-SJPQNBB | SH-SJPQNBB | SHD-SJPQNBB | SL-CJPQNBB | SH-CJPQNBB | |
| 3 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,790 | 2,190 |
| 4 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,890 | 2,290 |
| 5 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,970 | 2,370 |
| 6 | 1,870 | 2,270 | 2,510 | 2,040 | 2,440 |
| 8 | 1,930 | 2,330 | 2,570 | 2,080 | 2,480 |
| 10 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 2,130 | 2,530 |
| 12 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 2,280 | 2,680 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | |||||||
| SUS304 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | |||||
| SL-HJPQNA | SH-HJPQNA | SL-CJPQNA | SH-CJPQNA | SL-MGJPQNA | SH-MGJPQNA | SL-MCJPQNA | SH-MCJPQNA | |
| 3 | 2,390 | 2,790 | 2,250 | 2,650 | - | - | - | - |
| 4 | 2,500 | 2,900 | 2,380 | 2,780 | - | - | - | - |
| 5 | 2,630 | 3,030 | 2,500 | 2,900 | 2,550 | 2,950 | 2,810 | 3,210 |
| 6 | 2,710 | 3,110 | 2,600 | 3,000 | 2,630 | 3,030 | 2,940 | 3,340 |
| 8 | 2,810 | 3,210 | 2,670 | 3,070 | 2,730 | 3,130 | 3,010 | 3,410 |
| 10 | 2,910 | 3,310 | 2,750 | 3,150 | 2,810 | 3,210 | 3,100 | 3,500 |
| 12 | 2,980 | 3,380 | 2,960 | 3,360 | 2,910 | 3,310 | 3,350 | 3,750 |
| 16 | 3,080 | 3,480 | 2,990 | 3,390 | 2,990 | 3,390 | 3,390 | 3,790 |
| 20 | 3,820 | 4,220 | 3,670 | 4,070 | 3,690 | 4,090 | 4,190 | 4,590 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | |||||
| SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | ||||
| SL-CJPQND | SH-CJPQND | SL-MGJPQND | SH-MGJPQND | SL-MCJPQND | SH-MCJPQND | |
| 3 | 2,690 | 3,090 | - | - | - | - |
| 4 | 2,830 | 3,230 | - | - | - | - |
| 5 | 2,960 | 3,360 | 3,150 | 3,550 | 3,320 | 3,720 |
| 6 | 3,090 | 3,490 | 3,320 | 3,720 | 3,460 | 3,860 |
| 8 | 3,130 | 3,530 | 3,410 | 3,810 | 3,520 | 3,920 |
| 10 | 3,220 | 3,620 | 3,520 | 3,920 | 3,620 | 4,020 |
| 12 | 3,510 | 3,910 | 3,620 | 4,020 | 3,970 | 4,370 |
| 16 | 3,740 | 4,140 | 3,780 | 4,180 | 4,210 | 4,610 |
| 20 | 4,480 | 4,880 | 4,460 | 4,860 | 5,090 | 5,490 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | ||||||||
| SL-SFPQNA | SH-SFPQNA | SHD-SFPQNA | SL-HFPQNA | SH-HFPQNA | SL-GFPQNA | SH-GFPQNA | SL-CFPQNA | SH-CFPQNA | SL-MGFPQNA | SH-MGFPQNA | SL-MCFPQNA | SH-MCFPQNA | |
| 3 | 2,490 | 2,890 | 3,130 | 2,870 | 3,270 | 2,290 | 2,690 | 2,720 | 3,120 | - | - | - | - |
| 4 | 2,650 | 3,050 | 3,290 | 3,050 | 3,450 | 2,440 | 2,840 | 2,910 | 3,310 | - | - | - | - |
| 5 | 2,810 | 3,210 | 3,450 | 3,230 | 3,630 | 2,590 | 2,990 | 3,090 | 3,490 | 3,130 | 3,530 | 3,480 | 3,880 |
| 6 | 2,900 | 3,300 | 3,540 | 3,320 | 3,720 | 2,660 | 3,060 | 3,190 | 3,590 | 3,200 | 3,600 | 3,620 | 4,020 |
| 8 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,460 | 3,860 | 2,760 | 3,160 | 3,310 | 3,710 | 3,350 | 3,750 | 3,770 | 4,170 |
| 10 | 3,120 | 3,520 | 3,760 | 3,570 | 3,970 | 2,830 | 3,230 | 3,430 | 3,830 | 3,440 | 3,840 | 3,910 | 4,310 |
| 12 | 3,230 | 3,630 | 3,870 | 3,720 | 4,120 | 2,940 | 3,340 | 3,430 | 3,830 | 3,580 | 3,980 | 4,050 | 4,450 |
| 16 | 3,320 | 3,720 | 3,960 | 3,820 | 4,220 | 3,040 | 3,440 | 3,650 | 4,050 | 3,710 | 4,110 | 4,180 | 4,580 |
| 20 | 4,160 | 4,560 | 4,800 | 4,840 | 5,240 | 3,770 | 4,170 | 4,640 | 5,040 | 4,660 | 5,060 | 5,310 | 5,710 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||
| SUS304 | SKS3相当硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | |||||||
| SL-SFPQND | SL-SFPQND | SL-SFPQND | SL-GFPQND | SH-GFPQND | SL-CFPQND | SH-CFPQND | SL-MGFPQND | SH-MGFPQND | SL-MCFPQND | SH-MCFPQND | |
| 3 | 3,010 | 3,410 | 3,650 | 2,920 | 3,320 | 3,320 | 3,720 | - | - | - | - |
| 4 | 3,170 | 3,570 | 3,810 | 3,050 | 3,450 | 3,510 | 3,910 | - | - | - | - |
| 5 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 3,200 | 3,600 | 3,680 | 4,080 | 3,930 | 4,330 | 4,170 | 4,570 |
| 6 | 3,460 | 3,860 | 4,100 | 3,340 | 3,740 | 3,840 | 4,240 | 4,090 | 4,490 | 4,360 | 4,760 |
| 8 | 3,590 | 3,990 | 4,230 | 3,440 | 3,840 | 3,930 | 4,330 | 4,230 | 4,630 | 4,540 | 4,940 |
| 10 | 3,710 | 4,110 | 4,350 | 3,590 | 3,990 | 4,080 | 4,480 | 4,420 | 4,820 | 4,700 | 5,100 |
| 12 | 3,790 | 4,190 | 4,430 | 3,660 | 4,060 | 4,140 | 4,540 | 4,510 | 4,910 | 4,820 | 5,220 |
| 16 | 3,980 | 4,380 | 4,620 | 3,810 | 4,210 | 4,620 | 5,020 | 4,710 | 5,110 | 5,070 | 5,470 |
| 20 | 4,920 | 5,320 | 5,560 | 4,540 | 4,940 | 5,730 | 6,130 | 5,680 | 6,080 | 6,330 | 6,730 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||
| SUS304 | SKS3相当硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | |||||||
| SL-SFPQNLA | SH-SFPQNLA | SHD-SFPQNLA | SL-GFPQNLA | SH-GFPQNLA | SL-CFPQNLA | SH-CFPQNLA | SL-MGFPQNLA | SH-MGFPQNLA | SL-MCFPQNLA | SH-MCFPQNLA | |
| 3 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 2,250 | 2,650 | 2,670 | 3,070 | - | - | - | - |
| 4 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,380 | 2,780 | 2,830 | 3,230 | - | - | - | - |
| 5 | 2,740 | 3,140 | 3,380 | 2,540 | 2,940 | 3,020 | 3,420 | 3,050 | 3,450 | 3,410 | 3,810 |
| 6 | 2,840 | 3,240 | 3,480 | 2,600 | 3,000 | 3,120 | 3,520 | 3,140 | 3,540 | 3,530 | 3,930 |
| 8 | 2,950 | 3,350 | 3,590 | 2,710 | 3,110 | 3,230 | 3,630 | 3,280 | 3,680 | 3,690 | 4,090 |
| 10 | 3,050 | 3,450 | 3,690 | 2,770 | 3,170 | 3,360 | 3,760 | 3,370 | 3,770 | 3,810 | 4,210 |
| 12 | 3,150 | 3,550 | 3,790 | 2,880 | 3,280 | 3,360 | 3,760 | 3,480 | 3,880 | 3,960 | 4,360 |
| 16 | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 2,980 | 3,380 | 3,570 | 3,970 | 3,630 | 4,030 | 4,080 | 4,480 |
| 20 | 4,060 | 4,460 | 4,700 | 3,680 | 4,080 | 4,510 | 4,910 | 4,540 | 4,940 | 5,160 | 5,560 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||
| SUS304 | SKS3相当硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質クロムメッキ+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | |||||||
| SL-SFPQNLD | SH-SFPQNLD | SHD-SFPQNLD | SL-GFPQNLD | SH-GFPQNLD | SL-CFPQNLD | SH-CFPQNLD | SL-MGFPQNLD | SH-MGFPQNLD | SL-MCFPQNLD | SH-MCFPQNLD | |
| 3 | 2,940 | 3,340 | 3,580 | 2,840 | 3,240 | 3,240 | 3,640 | - | - | - | - |
| 4 | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 2,990 | 3,390 | 3,430 | 3,830 | - | - | - | - |
| 5 | 3,240 | 3,640 | 3,880 | 3,130 | 3,530 | 3,600 | 4,000 | 3,830 | 4,230 | 4,070 | 4,470 |
| 6 | 3,370 | 3,770 | 4,010 | 3,260 | 3,660 | 3,760 | 4,160 | 4,000 | 4,400 | 4,260 | 4,660 |
| 8 | 3,510 | 3,910 | 4,150 | 3,370 | 3,770 | 3,830 | 4,230 | 4,130 | 4,530 | 4,430 | 4,830 |
| 10 | 3,620 | 4,020 | 4,260 | 3,490 | 3,890 | 3,990 | 4,390 | 4,310 | 4,710 | 4,600 | 5,000 |
| 12 | 3,700 | 4,100 | 4,340 | 3,580 | 3,980 | 4,050 | 4,450 | 4,410 | 4,810 | 4,690 | 5,090 |
| 16 | 3,890 | 4,290 | 4,530 | 3,730 | 4,130 | 4,490 | 4,890 | 4,610 | 5,010 | 4,940 | 5,340 |
| 20 | 4,790 | 5,190 | 5,430 | 4,440 | 4,840 | 5,570 | 5,970 | 5,530 | 5,930 | 6,150 | 6,550 |
| ML | ¥価格(1円単位切り捨て) |
| M×1 ≦ML<M×1.5 | 表中基準単価 |
| M×1.5≦ML<M×2 | 表中基準単価×1.05 |
| M×2 ≦ML<M×2.5 | 表中基準単価×1.1 |
| M×2.5≦ML≦M×3 | 表中基準単価×1.15 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101〜300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4