メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■スタンダードタイプ
■コンパクトタイプ
(丸)
(ダイヤ)
(丸)
(ダイヤ)
a=1.0
d’=D-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

| Type | 形状記号 | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||||
| スタンダードタイプ | コンパクトタイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SFPT | SL-SFPTC | MA(丸) MD(ダイヤ) | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFPT | SH-SFPTC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SFPT | SHD-SFPTC | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-HFPT | - | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFPT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-GFPT | - | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-GFPT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-CFPT | - | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-CFPT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| SL-SFPT | MA | 10 | P14.00 | − | L15 | − | B6.0 | |||
| SH-SFPT | MA | 10 | P15.00 | − | L15 | − | B5.0 | |||
| SHD-SFPTC | MD | 10 | − | P13.00 | − | L6 | − | B3.0 | ||
| D | g6 | d | d1 | H | 適用 ボルト M |
| 8 | −0.005 −0.014 | 3.5 | 6.5 | 4 | M3 |
| 10 | 4.5 | 8 | 5 | M4 | |
| 12 | −0.006 −0.017 | 5.5 | 9.5 | 6.5 | M5 |
| 13 | 6.6 | 11 | 7.5 | M6 | |
| 16 | 9 | 14 | 10 | M8 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | m | (W) | ||
| Type | 形状 | D | ||||||
| SL-SFPT SH-SFPT SHD-SFPT SL-HFPT SH-HFPT SL-GFPT SH-GFPT SL-CFPT SH-CFPT | MA(丸) MD(ダイヤ) | 8 | 12.00〜15.00 | 3〜20 | 4.0〜20.0 | 0.5 | 3 | 3 |
| 10 | 14.00〜17.00 | 5〜20 | 4.0〜20.0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 12 | 15.00〜18.00 | 6〜24 | 7.0〜20.0 | 5 | ||||
| 13 | 17.00〜20.00 | 6〜26 | 8.0〜20.0 | 5.5 | ||||
| 16 | 20.00〜27.00 | 7〜32 | 8.0〜20.0 | 3 | 5 | 7 | ||
| 20 | 23.00〜30.00 | 8〜40 | 8.0〜20.0 | 9 | ||||
| 型式 | P | L | B | C | m | (W) | ||
| Type | 形状 | D | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | |||
SL-SFPTC SH-SFPTC SHD-SFPTC | MA(丸) MD(ダイヤ) | 8 | 9.00〜15.00 | 3〜13 | 3.0〜14.0 | 0.5 | 2 | 3 |
| 10 | 11.00〜15.00 | 5〜14 | 3.0〜16.0 | 4 | ||||
| 12 | 13.00〜17.00 | 6〜15 | 3.0〜18.0 | 5 | ||||
| 13 | 14.00〜18.00 | 6〜16 | 3.0〜20.0 | 5.5 | ||||
| 16 | 17.00〜21.00 | 7〜18 | 3.0〜20.0 | 3 | 7 | |||
| 20 | 21.00〜25.00 | 8〜20 | 3.0〜20.0 | 9 | ||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPTMA | SH-SFPTMA | SHD-SFPTMA | SL-HFPTMA | SH-HFPTMA | SL-GFPTMA | SH-GFPTMA | SL-CFPTMA | SH-CFPTMA | |
| 8 | 2,450 | 2,850 | 3,090 | 2,830 | 3,230 | 2,350 | 2,750 | 2,760 | 3,160 |
| 10 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,900 | 3,300 | 2,430 | 2,830 | 2,760 | 3,160 |
| 12 | 2,620 | 3,020 | 3,260 | 2,970 | 3,370 | 2,490 | 2,890 | 2,760 | 3,160 |
| 13 | 2,690 | 3,090 | 3,330 | 3,070 | 3,470 | 2,560 | 2,960 | 2,920 | 3,320 |
| 16 | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 3,730 | 4,130 | 3,050 | 3,450 | 3,570 | 3,970 |
| 20 | 3,860 | 4,260 | 4,500 | 4,460 | 4,860 | 3,570 | 3,970 | 4,230 | 4,630 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPTMD | SH-SFPTMD | SHD-SFPTMD | SL-HFPTMD | SH-HFPTMD | SL-GFPTMD | SH-GFPTMD | SL-CFPTMD | SH-CFPTMD | |
| 8 | 2,900 | 3,300 | 3,540 | 3,340 | 3,740 | 2,750 | 3,150 | 3,240 | 3,640 |
| 10 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,460 | 3,860 | 2,830 | 3,230 | 3,270 | 3,670 |
| 12 | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 3,560 | 3,960 | 2,930 | 3,330 | 3,310 | 3,710 |
| 13 | 3,190 | 3,590 | 3,830 | 3,680 | 4,080 | 2,980 | 3,380 | 3,320 | 3,720 |
| 16 | 3,920 | 4,320 | 4,560 | 4,550 | 4,950 | 3,640 | 4,040 | 4,340 | 4,740 |
| 20 | 4,710 | 5,110 | 5,350 | 5,490 | 5,890 | 4,310 | 4,710 | 5,190 | 5,590 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||
| SUS304 | SUS304 | |||||
| SL-SFPTCMA | SH-SFPTCMA | SHD-SFPTCMA | SL-SFPTCMD | SH-SFPTCMD | SHD-SFPTCMD | |
| 8 | 2,300 | 2,700 | 2,940 | 2,720 | 3,120 | 3,360 |
| 10 | 2,360 | 2,760 | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 3,440 |
| 12 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 2,870 | 3,270 | 3,510 |
| 13 | 2,500 | 2,900 | 3,140 | 2,950 | 3,350 | 3,590 |
| 16 | 3,010 | 3,410 | 3,650 | 3,600 | 4,000 | 4,240 |
| 20 | 3,550 | 3,950 | 4,190 | 4,320 | 4,720 | 4,960 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||

コンパクトタイプはボルト頭が飛び出しますが、
より小さい頭部径P寸と長さB寸を指定可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ おねじ
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4