メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認(丸)
(ダイヤ)

a=1.0 d=D-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

| P寸固定 | P・L・B寸指定 | 本体材質 | 洗浄方法 | |||||||
| Type | 形状記号 | Type | 形状記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-SJP | BTB(丸) DTB(ダイヤ) | SL-SFP | BTA(丸) BTD(ダイヤ) | SUS304* | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJP | SH-SFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SJP | SHD-SFP | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-HJP | SL-HFP | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HJP | SL-HFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-GJP | SL-GFP | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-GJP | SH-GFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-CJP | SL-CFP | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-CJP | SH-CFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| SL-HJP | BTB | 6 | − | 8 | ||||||
| SH-SJP | DTB | 8 | − | 10 | ||||||
| SHD-SFP | BTA | 10 | − | P11.01 | − | L12 | − | B6.4 | ||
| 型式 | P選択 | L | B | m | (W) | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | |||||||||||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | ||||||||||||||||
| SL-SJP SH-SJP SHD-SJP SL-HJP SH-HJP SL-GJP SH-GJP SL-CJP SH-CJP | BTB(丸) DTB(ダイヤ) | 6 | −0.004 −0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||||
| 6T | 8 | 10 | M2.6 | − | 4 | ||||||||||||||
| 8 | −0.005 −0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
| 8T | 10 | 12 | 13 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||||
| 10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||||||||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 13 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 15 | 16 | 22 | 5.5 | M8 | 1911 | 12 | ||||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 20 | −0.007 −0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 | |||||||||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | m | (W) | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | ||||||||
| SL-SFP SH-SFP SHD-SFP SL-HFP SH-HFP SL-GFP SH-GFP SL-CFP SH-CFP | BTA(丸) BTD(ダイヤ) | 5 | −0.004 −0.012 | 5.50〜8.00 | 5(9)〜10 | 1.5〜15.0(12.0) | 3 | 2.2 | M2 | − | 3 |
| 6 | 6.50〜10.00 | 6(9)〜12 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||||
| 6T | M2.6 | − | 4 | ||||||||
| 8 | −0.005 −0.014 | 8.50〜15.00 | 8(12)〜16 | 1.5〜30.0(15.0) | 4 | 3.5 | M5 | 461 | 8 | ||
| 8T | 6(12)〜16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 10 | 11.00〜17.00 | 10(12)〜20 | 3.0〜30.0(20.0) | 4 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 10T | 6(12)〜16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 13.00〜18.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(20.0) | 5 | M5 | 461 | 8 | |||
| 12T | 8(12)〜18 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 13 | 14.00〜20.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜30.0(20.0) | 5.5 | M8 | 1911 | 10 | ||||
| 13T | 8(14)〜20 | M6 | 784 | 9 | |||||||
| 16 | 17.00〜27.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0(27.0) | 5 | 7 | M8 | 1911 | 12 | |||
| 16T | 10(14)〜24 | M6 | 784 | 9 | |||||||
| 20 | −0.007 −0.020 | 22.00〜30.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 9 | M8 | 1911 | 12 | |||
| 20T | 12(18)〜30 | M6 | 784 | 9 | |||||||
| D | P | 質量(g)参考値 | |||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | ||||||
| SUS304相当 | SKS3相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | SUS304相当 | SKS3相当 | SUS440Cまたは 13Crステンレス | ||
| 6 | 8 | 5.19 | 5.10 | 5.15 | 3.94 | 3.87 | 3.91 |
| 10 | 7.00 | 6.88 | 6.94 | 5.36 | 5.27 | 5.32 | |
| 6T | 8 | 5.31 | 5.21 | 5.26 | 160.13 | 3.87 | 3.91 |
| 10 | 7.11 | 6.99 | 7.05 | 5.36 | 5.27 | 5.32 | |
| 8 | 10 | 9.80 | 9.63 | 9.71 | 8.81 | 8.66 | 8.74 |
| 12 | 12.01 | 11.80 | 11.90 | 10.58 | 10.39 | 10.48 | |
| 13 | 13.26 | 13.03 | 13.15 | 11.61 | 11.40 | 11.51 | |
| 8T | 10 | 10.45 | 10.27 | 10.36 | 8.81 | 8.66 | 8.74 |
| 12 | 20.80 | 20.44 | 20.62 | 12.66 | 12.44 | 12.55 | |
| 10 | 13 | 13.92 | 13.67 | 13.79 | 11.61 | 11.40 | 11.51 |
| 12 | 16.05 | 15.77 | 15.91 | 13.97 | 13.72 | 13.84 | |
| 13 | 18.78 | 18.45 | 18.61 | 15.87 | 15.60 | 15.73 | |
| 12 | 15 | 22.29 | 21.90 | 22.10 | 18.75 | 18.42 | 18.59 |
| 13 | 22.92 | 22.52 | 22.72 | 20.02 | 19.67 | 19.84 | |
| 15 | 26.44 | 25.98 | 26.21 | 21.69 | 21.32 | 21.50 | |
| 13 | 16 | 28.39 | 27.89 | 28.14 | 23.24 | 22.83 | 23.04 |
| 15 | 28.79 | 28.29 | 28.54 | 24.05 | 23.63 | 23.84 | |
| 16 | 16 | 34.60 | 34.00 | 34.30 | 32.39 | 31.82 | 32.10 |
| 20 | 55.67 | 54.69 | 55.18 | 51.69 | 50.78 | 51.24 | |
| 25 | 69.80 | 68.57 | 69.19 | 60.62 | 59.56 | 60.09 | |
| 20 | 25 | 89.69 | 88.12 | 88.91 | 80.51 | 79.11 | 79.81 |
| 30 | 155.32 | 152.60 | 153.96 | 127.74 | 125.50 | 126.62 | |
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (TC・RC・RAC・LAC) |
| SHD-SFPBTA10 | − | P11.01 | − | L12 | − | B6.4 | − | TC6 |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 先端テーパ部長さ変更 | 首下R加工 | 六角穴追加工 | レンチ穴追加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | TC | RC | RAC | LAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | m寸法を変更します。指定方法 TC8(1mm単位)
[ ! ]B✚m≧TC✚2 (ストレート部min. 2mm) [ ! ]P/2−TC×tan15°(≒0.27)>0.5(先端φ1.0min.) [ ! ]TCの指定により、B寸法が変わります。 [ NG ]RAC・LACとの併用不可 | 首下の逃げをR0.5に 変更します。 指定方法 RC [ ! ] P−D≧2の場合に適用 [ NG ] RAC・LACとの併用不可 | 六角穴を加工します。指定方法 RAC
[ NG ]TC・RC・LACとの併用不可 | レンチ穴を加工します。指定方法 LAC
[ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し [ NG ]TC・RC・RACとの併用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 300 | 300 | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||
| SUS304相当 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SJPBTB | SH-SJPBTB | SHD-SJPBTB | SL-HJPBTB | SH-HJPBTB | SL-GJPBTB | SH-GJPBTB | SL-CJPBTB | SH-CJPBTB | |
| 6 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,970 | 2,370 | 1,780 | 2,180 | 1,790 | 2,190 |
| 6T | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,970 | 2,370 | 1,780 | 2,180 | 1,790 | 2,190 |
| 8 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 2,010 | 2,410 | 1,790 | 2,190 | 1,820 | 2,220 |
| 8T | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 2,010 | 2,410 | 1,790 | 2,190 | 1,820 | 2,220 |
| 10 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 2,050 | 2,450 | 1,820 | 2,220 | 1,860 | 2,260 |
| 12 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 2,090 | 2,490 | 1,860 | 2,260 | 1,870 | 2,270 |
| 13 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 2,100 | 2,500 | 1,880 | 2,280 | 1,930 | 2,330 |
| 16 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,330 | 2,730 | 2,100 | 2,500 | 2,200 | 2,600 |
| 20 | 2,310 | 2,710 | 2,950 | 2,620 | 3,020 | 2,330 | 2,730 | 2,490 | 2,890 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||
| SUS304相当 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SJPDTB | SH-SJPDTB | SHD-SJPDTB | SL-HJPDTB | SH-HJPDTB | SL-GJPDTB | SH-GJPDTB | SL-CJPDTB | SH-CJPDTB | |
| 6 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 2,140 | 2,540 | 1,940 | 2,340 | 2,000 | 2,400 |
| 6T | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 2,140 | 2,540 | 1,940 | 2,340 | 2,000 | 2,400 |
| 8 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 2,180 | 2,580 | 1,980 | 2,380 | 2,040 | 2,440 |
| 8T | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 2,180 | 2,580 | 1,980 | 2,380 | 2,040 | 2,440 |
| 10 | 1,960 | 2,360 | 2,600 | 1,430 | 1,430 | 2,020 | 2,420 | 2,080 | 2,480 |
| 12 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 2,260 | 2,660 | 2,060 | 2,460 | 2,090 | 2,490 |
| 13 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 2,300 | 2,700 | 2,070 | 2,470 | 2,160 | 2,560 |
| 16 | 2,340 | 2,740 | 2,980 | 2,660 | 3,060 | 2,360 | 2,760 | 2,540 | 2,940 |
| 20 | 2,690 | 3,090 | 3,330 | 3,070 | 3,470 | 2,670 | 3,070 | 2,910 | 3,310 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPBTA | SH-SFPBTA | SHD-SFPBTA | SL-HFPBTA | SH-HFPBTA | SL-GFPBTA | SH-GFPBTA | SL-CFPBTA | SH-CFPBTA | |
| 5 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | 2,780 | 3,180 | 2,380 | 2,780 | 2,650 | 3,050 |
| 6 | 2,480 | 2,880 | 3,120 | 2,820 | 3,220 | 2,400 | 2,800 | 2,680 | 3,080 |
| 6T | 2,480 | 2,880 | 3,120 | 2,820 | 3,220 | 2,400 | 2,800 | 2,680 | 3,080 |
| 8 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,900 | 3,300 | 2,470 | 2,870 | 2,750 | 3,150 |
| 8T | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,900 | 3,300 | 2,470 | 2,870 | 2,750 | 3,150 |
| 10 | 2,620 | 3,020 | 3,260 | 2,970 | 3,370 | 2,530 | 2,930 | 2,830 | 3,230 |
| 10T | 2,590 | 2,990 | 3,230 | 2,930 | 3,330 | 2,490 | 2,890 | 2,790 | 3,190 |
| 12 | 2,690 | 3,090 | 3,330 | 3,070 | 3,470 | 2,580 | 2,980 | 2,830 | 3,230 |
| 12T | 2,650 | 3,050 | 3,290 | 3,030 | 3,430 | 2,550 | 2,950 | 2,790 | 3,190 |
| 13 | 2,750 | 3,150 | 3,390 | 3,140 | 3,540 | 2,660 | 3,060 | 2,980 | 3,380 |
| 13T | 2,710 | 3,110 | 3,350 | 3,100 | 3,500 | 2,620 | 3,020 | 2,940 | 3,340 |
| 16 | 3,310 | 3,710 | 3,950 | 3,810 | 4,210 | 3,130 | 3,530 | 3,630 | 4,030 |
| 16T | 3,260 | 3,660 | 3,900 | 3,750 | 4,150 | 3,090 | 3,490 | 3,580 | 3,980 |
| 20 | 3,920 | 4,320 | 4,560 | 4,550 | 4,950 | 3,650 | 4,050 | 4,310 | 4,710 |
| 20T | 3,860 | 4,260 | 4,500 | 4,480 | 4,880 | 3,600 | 4,000 | 4,250 | 4,650 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-SFPBTD | SH-SFPBTD | SHD-SFPBTD | SL-HFPBTD | SHD-HFPBTD | SL-GFPBTD | SH-GFPBTD | SL-CFPBTD | SH-CFPBTD | |
| 5 | 2,850 | 3,250 | 3,490 | 3,270 | 3,670 | 2,930 | 3,330 | 3,120 | 3,520 |
| 6 | 2,900 | 3,300 | 3,540 | 3,310 | 3,710 | 2,890 | 3,290 | 3,160 | 3,560 |
| 6T | 2,900 | 3,300 | 3,540 | 3,310 | 3,710 | 3,030 | 3,430 | 3,160 | 3,560 |
| 8 | 2,980 | 3,380 | 3,620 | 3,430 | 3,830 | 2,990 | 3,390 | 3,250 | 3,650 |
| 8T | 2,980 | 3,380 | 3,620 | 3,430 | 3,830 | 3,060 | 3,460 | 3,250 | 3,650 |
| 10 | 3,090 | 3,490 | 3,730 | 3,540 | 3,940 | 3,020 | 3,420 | 3,350 | 3,750 |
| 10T | 3,050 | 3,450 | 3,690 | 3,490 | 3,890 | 3,730 | 4,130 | 3,300 | 3,700 |
| 12 | 3,170 | 3,570 | 3,810 | 3,660 | 4,060 | 3,670 | 4,070 | 3,380 | 3,780 |
| 12T | 3,120 | 3,520 | 3,760 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 3,330 | 3,730 |
| 13 | 3,270 | 3,670 | 3,910 | 3,750 | 4,150 | 4,320 | 4,720 | 3,380 | 3,780 |
| 13T | 3,220 | 3,620 | 3,860 | 3,690 | 4,090 | 2,740 | 3,140 | 3,330 | 3,730 |
| 16 | 3,990 | 4,390 | 4,630 | 4,630 | 5,030 | 2,770 | 3,170 | 4,410 | 4,810 |
| 16T | 3,930 | 4,330 | 4,570 | 4,560 | 4,960 | 2,770 | 3,170 | 4,330 | 4,730 |
| 20 | 4,780 | 5,180 | 5,420 | 5,580 | 5,980 | 2,860 | 3,260 | 5,260 | 5,660 |
| 20T | 4,700 | 5,100 | 5,340 | 5,480 | 5,880 | 2,860 | 3,260 | 5,170 | 5,570 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101〜300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4