メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]KA<1、KA+A=L、KB+B=L、L-KC-C<1の場合、 キー溝は下図の形状になります。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は
になります。![]() ■真円度・真直度 | [ ! ]h9(みがき棒)は、D部真円度、真直度は適応外となります。 |
| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 5 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| 寸法 | 寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 2 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 800 | ±0.8 |
| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||
| ① | SL-SSFMKR | h9(みがき棒) | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFMKR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SSFMKR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-PSFMKR | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-PSFMKR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| ② | SL-SSFHKR | h7(研磨棒) | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFHKR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SSFHKR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-PSFHKR | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-PSFHKR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| ③ | SL-SSFGKR | g6(研磨棒) | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFGKR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SSFGKR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-PSFGKR | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-PSFGKR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | キー溝① | キー溝② | キー溝③ | ||||||||||
| − | − | − | |||||||||||||
| KA | − | A | KB | − | B | KC | − | C | |||||||
| キー溝付1ヶ所 | SL-SSFMKR10 | − | 325 | − | KA20 | − | A50 | ||||||||
| キー溝付2ヶ所 | SH-SSFHKR30 | − | 330 | − | KA20 | − | A50 | − | KB120 | − | B20 | ||||
| キー溝付3ヶ所 | SHD-SSFGKR25 | − | 350 | − | KA10 | − | A10 | − | KB90 | − | B30 | − | KC210 | − | C30 |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | キー溝① | キー溝② | キー溝③ | ||
| Type | Dh9 | KA・A | KB・B | KC・C | ||
| 公差 | 指定0.1mm単位 | |||||
| SL-SSFMKR SH-SSFMKR SHD-SSFMKR | 6 | 0 -0.03 | 15.0〜500.0 | KA+A≦L KA≧0 b≦A≦100 | KB+B≦L KB≧0 b≦B≦100 | KC+C≦L KC≧0 b≦C≦100 |
| 8 | 0 -0.036 | 15.0〜500.0 | ||||
| 10 | 15.0〜800.0 | |||||
| 12 | 0 -0.043 | 15.0〜800.0 | ||||
| 15 | 15.0〜800.0 | |||||
| 16 | 15.0〜800.0 | |||||
| 20 | 0 -0.052 | 20.0〜800.0 | ||||
| 25 | 20.0〜800.0 | |||||
| 30 | 20.0〜800.0 | |||||
| 35 | 0 -0.062 | 70.0〜800.0 | ||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | キー溝① KA・A | キー溝② KB・B | キー溝③ KC・C | ||
| Type | Dh9 | |||||
| 公差 | 指定0.1mm単位 | |||||
| SL-PSFMKR SH-PSFMKR | 6 | 0 −0.030 | 15.0〜500.0 | KA+A≦L KA≧0 b≦A≦100 | KB+B≦L KB≧0 b≦B≦100 | KC+C≦L KC≧0 b≦C≦100 |
| 8 | 0 −0.036 | 15.0〜500.0 | ||||
| 10 | 15.0〜800.0 | |||||
| 12 | 0 −0.043 | 15.0〜800.0 | ||||
| 13 | 15.0〜800.0 | |||||
| 15 | 15.0〜800.0 | |||||
| 16 | 15.0〜800.0 | |||||
| 17 | 20.0〜800.0 | |||||
| 18 | 20.0〜800.0 | |||||
| 20 | 0 −0.052 | 20.0〜800.0 | ||||
| 22 | 20.0〜800.0 | |||||
| 25 | 20.0〜800.0 | |||||
| 30 | 20.0〜800.0 | |||||
| 35 | 0 −0.062 | 70.0〜800.0 | ||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | キー溝① KA・A | キー溝② KB・B | キー溝③ KC・C | ||
| Type | Dh7 | |||||
| 公差 | 指定0.1mm単位 | |||||
| SL-SSFHKR SH-SSFHKR SHD-SSFHKR SL-PSFHKR SH-PSFHKR | 6 | 0 -0.012 | 15.0〜500.0 | KA+A≦L KA≧0 b≦A≦100 | KB+B≦L KB≧0 b≦B≦100 | KC+C≦L KC≧0 b≦C≦100 |
| 8 | 0 -0.015 | 15.0〜500.0 | ||||
| 10 | 15.0〜800.0 | |||||
| 12 | 0 -0.018 | 15.0〜800.0 | ||||
| 15 | 15.0〜800.0 | |||||
| 17 | 20.0〜800.0 | |||||
| 20 | 0 -0.021 | 20.0〜800.0 | ||||
| 25 | 20.0〜800.0 | |||||
| 30 | 20.0〜800.0 | |||||
| 35 | 0 -0.025 | 70.0〜800.0 | ||||
| 40 | 80.0〜800.0 | |||||
| 50 | 100.0〜800.0 | |||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | キー溝① KA・A | キー溝② KB・B | キー溝③ KC・C | ||
| Type | Dg6 | |||||
| 公差 | 指定0.1mm単位 | |||||
| SL-SSFGKR SH-SSFGKR SHD-SSFGKR SL-PSFGKR SH-PSFGKR | 6 | -0.004 -0.012 | 15.0〜500.0 | KA+A≦L KA≧0 b≦A≦100 | KB+B≦L KB≧0 b≦B≦100 | KC+C≦L KC≧0 b≦C≦100 |
| 8 | -0.005 -0.014 | 15.0〜500.0 | ||||
| 10 | 15.0〜800.0 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 15.0〜800.0 | ||||
| 13 | 15.0〜800.0 | |||||
| 15 | 15.0〜800.0 | |||||
| 16 | 15.0〜800.0 | |||||
| 17 | 20.0〜800.0 | |||||
| 18 | 20.0〜800.0 | |||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 20.0〜800.0 | ||||
| 22 | 20.0〜800.0 | |||||
| 25 | 20.0〜800.0 | |||||
| 30 | 20.0〜800.0 | |||||
| 35 | -0.009 -0.025 | 70.0〜800.0 | ||||
| 40 | 80.0〜800.0 | |||||
| 50 | 100.0〜800.0 | |||||
| 型式 | − | L | − | KA | − | A | − | KB | − | B | − | KC | − | C | − | (FC・KFC…etc.) |
| SL-SSFHKR30 | − | 325 | − | KA20 | − | A50 | − | KB120 | − | B20 | − | LKC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SFHKR30-300-KA100-A20-FC10-G3 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SFHKR30-300-KA100-A20-WFC10- J15-W10-V20 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SFHKR30-300-KA100-A20-SFC10- SG3-AG90 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| KWC | 平面取り、両端2面取り追加![]() | KWC=1mm単位指定 [ NG ]φ6以下、13・16・17・18・22は不可 [ NG ]L>680は不可 ※Wはこちらを参照 | SFHKR30-300-KA100-A20-FC10- KWC20 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 平面取り、面取り深さ指定![]() | WC=0.1mm単位指定 [ NG ]φ6以下、13・16・17・18・22は不可 [ NG ]L>680は不可 [ ! ]WCはKWC指定のときのみ指定可
| SFHKR30-300-KA100-A20-FC10- KWC20-WC22.0 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| TA・TB | 止め輪溝の追加![]() | TA・TB=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TA・TB≦150 止輪溝タイプはこちらにて対応。 | SFHKR30-300-KA100-A20-TA10- TB10 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SFHKR10-300-KA100-A20-UC10 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SFHKR30-300-KA100-A20-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||
| SC | スパナ溝の追加![]() | SC=1mm単位指定 [ NG ]D5以下は不可 ※W・ℓ2はこちらを参照 | SFHKR30-300-KA100-A20-SC10 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| CD | D部面取りの変更![]() | D部の面取りの大きさを変更 ※CDは表より選択 [ ! ]対応径に記載の径のみ対応
| SFHKR30-300-KA100-A20-CD5 | 100 |
回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-SSFMKR | SH-SSFMKR | SHD-SSFMKR | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,450 | 1,490 | 1,580 | 1,650 | 2,000 | 2,600 | 2,730 | - | 1,850 | 1,990 | 2,080 | 2,150 | 2,800 | 4,100 | 4,230 | - | 2,150 | 2,290 | 2,380 | 2,450 | 3,300 | 4,850 | 4,980 | - |
| 8 | 1,450 | 1,490 | 1,580 | 1,650 | 2,000 | 2,600 | 2,730 | - | 1,850 | 1,990 | 2,080 | 2,150 | 2,800 | 4,100 | 4,230 | - | 2,150 | 2,290 | 2,380 | 2,450 | 3,300 | 4,850 | 4,980 | - |
| 10 | 1,450 | 1,490 | 1,580 | 1,650 | 2,030 | 2,600 | 2,730 | 2,960 | 1,850 | 1,990 | 2,080 | 2,150 | 2,830 | 4,100 | 4,230 | 4,460 | 2,150 | 2,290 | 2,380 | 2,450 | 3,330 | 4,850 | 4,980 | 5,210 |
| 12 | 1,510 | 1,610 | 1,660 | 1,750 | 2,060 | 2,720 | 3,020 | 3,420 | 2,010 | 2,110 | 2,160 | 2,250 | 2,860 | 4,220 | 4,520 | 4,920 | 2,310 | 2,410 | 2,460 | 2,550 | 3,360 | 4,970 | 5,270 | 5,670 |
| 15 | 1,650 | 1,760 | 1,780 | 1,860 | 2,240 | 2,890 | 3,240 | 3,690 | 2,150 | 2,260 | 2,280 | 2,360 | 3,040 | 4,390 | 4,740 | 5,190 | 2,450 | 2,560 | 2,580 | 2,660 | 3,540 | 5,140 | 5,490 | 5,940 |
| 16 | 1,680 | 1,810 | 1,830 | 1,910 | 2,320 | 3,080 | 3,620 | 4,220 | 2,180 | 2,310 | 2,330 | 2,410 | 3,120 | 4,580 | 5,120 | 5,720 | 2,480 | 2,610 | 2,630 | 2,710 | 3,620 | 5,330 | 5,870 | 6,470 |
| 20 | 1,740 | 1,920 | 1,950 | 2,050 | 2,540 | 3,560 | 4,590 | 5,580 | 2,240 | 2,420 | 2,450 | 2,550 | 3,340 | 5,060 | 6,090 | 7,080 | 2,540 | 2,720 | 2,750 | 2,850 | 3,840 | 5,810 | 6,840 | 7,830 |
| 25 | 1,880 | 2,200 | 2,310 | 2,460 | 3,220 | 4,420 | 5,960 | 7,280 | 2,380 | 2,700 | 2,810 | 2,960 | 4,020 | 5,920 | 7,460 | 8,780 | 2,680 | 3,000 | 3,110 | 3,260 | 4,520 | 6,670 | 8,210 | 9,530 |
| 30 | 2,050 | 2,310 | 2,510 | 2,910 | 3,890 | 5,300 | 7,320 | 9,270 | 2,550 | 2,810 | 3,010 | 3,410 | 4,690 | 6,800 | 8,820 | 10,770 | 2,850 | 3,110 | 3,310 | 3,710 | 5,190 | 7,550 | 9,570 | 11,520 |
| 35 | - | 3,080 | 3,330 | 3,850 | 5,210 | 7,110 | 9,980 | 12,470 | - | 3,580 | 3,830 | 4,350 | 6,010 | 8,610 | 11,480 | 13,970 | - | 3,880 | 4,130 | 4,650 | 6,510 | 9,360 | 12,230 | 14,720 |
| D | SL-PSFMKR | SH-PSFMKR | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,420 | 1,460 | 1,530 | 1,590 | 2,130 | 3,250 | 3,390 | - | 1,920 | 1,960 | 2,030 | 2,090 | 3,170 | 3,950 | 4,090 | - |
| 8 | 1,420 | 1,460 | 1,530 | 1,590 | 2,130 | 3,250 | 3,390 | - | 1,920 | 1,960 | 2,030 | 2,090 | 3,170 | 3,950 | 4,090 | - |
| 10 | 1,420 | 1,460 | 1,530 | 1,590 | 2,130 | 3,250 | 3,390 | 3,660 | 1,920 | 1,960 | 2,030 | 2,090 | 3,170 | 3,950 | 4,090 | 4,360 |
| 12 | 1,450 | 1,530 | 1,580 | 1,630 | 2,180 | 3,290 | 3,700 | 4,050 | 1,950 | 2,030 | 2,080 | 2,130 | 3,220 | 3,990 | 4,400 | 4,750 |
| 13 | 1,480 | 1,580 | 1,600 | 1,660 | 2,260 | 3,400 | 3,840 | 4,220 | 1,980 | 2,080 | 2,100 | 2,160 | 3,300 | 4,100 | 4,540 | 4,920 |
| 15 | 1,490 | 1,590 | 1,610 | 1,670 | 2,290 | 3,440 | 3,910 | 4,300 | 1,990 | 2,090 | 2,110 | 2,170 | 3,330 | 4,140 | 4,610 | 5,000 |
| 16 | 1,520 | 1,630 | 1,650 | 1,730 | 2,350 | 3,500 | 3,960 | 4,500 | 2,020 | 2,130 | 2,150 | 2,230 | 3,390 | 4,200 | 4,660 | 5,200 |
| 17 | 1,600 | 1,730 | 1,760 | 1,850 | 2,470 | 3,650 | 4,110 | 5,010 | 2,100 | 2,230 | 2,260 | 2,350 | 3,510 | 4,350 | 4,810 | 5,710 |
| 18 | 1,640 | 1,800 | 1,840 | 1,940 | 2,570 | 3,760 | 4,210 | 5,360 | 2,140 | 2,300 | 2,340 | 2,440 | 3,610 | 4,460 | 4,910 | 6,060 |
| 20 | 1,660 | 1,840 | 1,880 | 1,980 | 2,620 | 3,810 | 4,270 | 5,580 | 2,160 | 2,340 | 2,380 | 2,480 | 3,660 | 4,510 | 4,970 | 6,280 |
| 22 | 1,800 | 2,140 | 2,240 | 2,380 | 3,320 | 5,070 | 6,390 | 7,760 | 2,300 | 2,640 | 2,740 | 2,880 | 4,360 | 5,770 | 7,090 | 8,460 |
| 25 | 1,850 | 2,260 | 2,380 | 2,540 | 3,610 | 5,380 | 6,890 | 8,280 | 2,350 | 2,760 | 2,880 | 3,040 | 4,650 | 6,080 | 7,590 | 8,980 |
| 30 | 2,040 | 2,320 | 2,500 | 2,970 | 4,200 | 6,160 | 8,130 | 10,050 | 2,540 | 2,820 | 3,000 | 3,470 | 5,240 | 6,860 | 8,830 | 10,750 |
| 35 | - | 2,920 | 3,120 | 3,850 | 5,470 | 7,950 | 10,870 | 13,550 | - | 3,420 | 3,620 | 4,350 | 6,510 | 8,650 | 11,570 | 14,250 |
| D | SL-SSFHKR | SH-SSFHKR | SHD-SSFHKR | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,490 | 1,550 | 1,640 | 1,710 | 2,100 | 2,720 | 2,870 | - | 1,990 | 2,050 | 2,140 | 2,210 | 2,900 | 4,220 | 4,370 | - | 2,290 | 2,350 | 2,440 | 2,510 | 3,400 | 4,970 | 5,120 | - |
| 8 | 1,490 | 1,550 | 1,640 | 1,710 | 2,100 | 2,720 | 2,870 | - | 1,990 | 2,050 | 2,140 | 2,210 | 2,900 | 4,220 | 4,370 | - | 2,290 | 2,350 | 2,440 | 2,510 | 3,400 | 4,970 | 5,120 | - |
| 10 | 1,490 | 1,550 | 1,640 | 1,710 | 2,130 | 2,720 | 2,870 | 3,130 | 1,990 | 2,050 | 2,140 | 2,210 | 2,930 | 4,220 | 4,370 | 4,630 | 2,290 | 2,350 | 2,440 | 2,510 | 3,430 | 4,970 | 5,120 | 5,380 |
| 12 | 1,570 | 1,670 | 1,720 | 1,820 | 2,180 | 2,840 | 3,190 | 3,630 | 2,070 | 2,170 | 2,220 | 2,320 | 2,980 | 4,340 | 4,690 | 5,130 | 2,370 | 2,470 | 2,520 | 2,620 | 3,480 | 5,090 | 5,440 | 5,880 |
| 15 | 1,710 | 1,830 | 1,860 | 1,960 | 2,380 | 3,030 | 3,430 | 3,940 | 2,210 | 2,330 | 2,360 | 2,460 | 3,180 | 4,530 | 4,930 | 5,440 | 2,510 | 2,630 | 2,660 | 2,760 | 3,680 | 5,280 | 5,680 | 6,190 |
| 17 | 1,720 | 1,890 | 1,950 | 2,010 | 2,480 | 3,140 | 3,800 | 4,530 | 2,220 | 2,390 | 2,450 | 2,510 | 3,280 | 4,640 | 5,300 | 6,030 | 2,520 | 2,690 | 2,750 | 2,810 | 3,780 | 5,390 | 6,050 | 6,780 |
| 20 | 1,810 | 2,020 | 2,040 | 2,170 | 2,710 | 3,780 | 4,920 | 6,040 | 2,310 | 2,520 | 2,540 | 2,670 | 3,510 | 5,280 | 6,420 | 7,540 | 2,610 | 2,820 | 2,840 | 2,970 | 4,010 | 6,030 | 7,170 | 8,290 |
| 25 | 1,980 | 2,320 | 2,450 | 2,620 | 3,460 | 4,730 | 6,460 | 7,920 | 2,480 | 2,820 | 2,950 | 3,120 | 4,260 | 6,230 | 7,960 | 9,420 | 2,780 | 3,120 | 3,250 | 3,420 | 4,760 | 6,980 | 8,710 | 10,170 |
| 30 | 2,170 | 2,450 | 2,670 | 3,120 | 4,200 | 5,720 | 7,960 | 10,130 | 2,670 | 2,950 | 3,170 | 3,620 | 5,000 | 7,220 | 9,460 | 11,630 | 2,970 | 3,250 | 3,470 | 3,920 | 5,500 | 7,970 | 10,210 | 12,380 |
| 35 | - | 3,300 | 3,580 | 4,160 | 5,670 | 7,730 | 10,920 | 13,690 | - | 3,800 | 4,080 | 4,660 | 6,470 | 9,230 | 12,420 | 15,190 | - | 4,100 | 4,380 | 4,960 | 6,970 | 9,980 | 13,170 | 15,940 |
| 40 | - | 3,770 | 4,110 | 4,810 | 6,620 | 9,000 | 12,810 | 16,150 | - | 4,270 | 4,610 | 5,310 | 7,420 | 10,500 | 14,310 | 17,650 | - | 4,570 | 4,910 | 5,610 | 7,920 | 11,250 | 15,060 | 18,400 |
| 50 | - | 4,590 | 5,050 | 5,950 | 7,970 | 10,790 | 16,200 | 20,580 | - | 5,090 | 5,550 | 6,450 | 8,770 | 12,290 | 17,700 | 22,080 | - | 5,390 | 5,850 | 6,750 | 9,270 | 13,040 | 18,450 | 22,830 |
| D | SL-PSFHKR | SH-PSFHKR | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,460 | 1,510 | 1,610 | 1,660 | 2,240 | 3,380 | 3,530 | - | 1,960 | 2,010 | 2,110 | 2,160 | 3,280 | 4,080 | 4,230 | - |
| 8 | 1,460 | 1,510 | 1,610 | 1,660 | 2,240 | 3,380 | 3,530 | - | 1,960 | 2,010 | 2,110 | 2,160 | 3,280 | 4,080 | 4,230 | - |
| 10 | 1,460 | 1,510 | 1,610 | 1,660 | 2,240 | 3,380 | 3,530 | 3,850 | 1,960 | 2,010 | 2,110 | 2,160 | 3,280 | 4,080 | 4,230 | 4,550 |
| 12 | 1,500 | 1,610 | 1,640 | 1,700 | 2,290 | 3,430 | 3,890 | 4,150 | 2,000 | 2,110 | 2,140 | 2,200 | 3,330 | 4,130 | 4,590 | 4,850 |
| 15 | 1,550 | 1,650 | 1,680 | 1,760 | 2,430 | 3,590 | 4,120 | 4,560 | 2,050 | 2,150 | 2,180 | 2,260 | 3,470 | 4,290 | 4,820 | 5,260 |
| 17 | 1,610 | 1,760 | 1,800 | 1,920 | 2,610 | 3,800 | 4,320 | 5,270 | 2,110 | 2,260 | 2,300 | 2,420 | 3,650 | 4,500 | 5,020 | 5,970 |
| 20 | 1,750 | 1,950 | 1,990 | 2,110 | 2,800 | 4,010 | 4,530 | 6,010 | 2,250 | 2,450 | 2,490 | 2,610 | 3,840 | 4,710 | 5,230 | 6,710 |
| 25 | 1,940 | 2,410 | 2,560 | 2,740 | 3,920 | 5,780 | 7,520 | 9,090 | 2,440 | 2,910 | 3,060 | 3,240 | 4,960 | 6,480 | 8,220 | 9,790 |
| 30 | 2,150 | 2,500 | 2,680 | 3,230 | 4,580 | 6,680 | 8,900 | 11,110 | 2,650 | 3,000 | 3,180 | 3,730 | 5,620 | 7,380 | 9,600 | 11,810 |
| 35 | - | 3,190 | 3,410 | 4,210 | 6,050 | 8,710 | 12,020 | 15,070 | - | 3,690 | 3,910 | 4,710 | 7,090 | 9,410 | 12,720 | 15,770 |
| 40 | - | 3,630 | 3,900 | 4,860 | 7,000 | 9,990 | 13,970 | 17,640 | - | 4,130 | 4,400 | 5,360 | 8,040 | 10,690 | 14,670 | 18,340 |
| 50 | - | 4,420 | 4,770 | 6,020 | 8,710 | 12,310 | 17,480 | 22,240 | - | 4,920 | 5,270 | 6,520 | 9,750 | 13,010 | 18,180 | 22,940 |
| D | SL-SSFGKR | SH-SSFGKR | SHD-SSFGKR | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,490 | 1,550 | 1,640 | 1,710 | 2,100 | 2,720 | 2,870 | - | 1,990 | 2,050 | 2,140 | 2,210 | 2,900 | 4,220 | 4,370 | - | 2,290 | 2,350 | 2,440 | 2,510 | 3,400 | 4,970 | 5,120 | - |
| 8 | 1,490 | 1,550 | 1,640 | 1,710 | 2,100 | 2,720 | 2,870 | - | 1,990 | 2,050 | 2,140 | 2,210 | 2,900 | 4,220 | 4,370 | - | 2,290 | 2,350 | 2,440 | 2,510 | 3,400 | 4,970 | 5,120 | - |
| 10 | 1,490 | 1,550 | 1,640 | 1,710 | 2,130 | 2,720 | 2,870 | 3,130 | 1,990 | 2,050 | 2,140 | 2,210 | 2,930 | 4,220 | 4,370 | 4,630 | 2,290 | 2,350 | 2,440 | 2,510 | 3,430 | 4,970 | 5,120 | 5,380 |
| 12 | 1,570 | 1,670 | 1,720 | 1,820 | 2,180 | 2,840 | 3,190 | 3,630 | 2,070 | 2,170 | 2,220 | 2,320 | 2,980 | 4,340 | 4,690 | 5,130 | 2,370 | 2,470 | 2,520 | 2,620 | 3,480 | 5,090 | 5,440 | 5,880 |
| 13 | 1,670 | 1,780 | 1,820 | 1,910 | 2,310 | 2,970 | 3,360 | 3,840 | 2,170 | 2,280 | 2,320 | 2,410 | 3,110 | 4,470 | 4,860 | 5,340 | 2,470 | 2,580 | 2,620 | 2,710 | 3,610 | 5,220 | 5,610 | 6,090 |
| 15 | 1,710 | 1,830 | 1,860 | 1,960 | 2,380 | 3,030 | 3,430 | 3,940 | 2,210 | 2,330 | 2,360 | 2,460 | 3,180 | 4,530 | 4,930 | 5,440 | 2,510 | 2,630 | 2,660 | 2,760 | 3,680 | 5,280 | 5,680 | 6,190 |
| 16 | 1,720 | 1,870 | 1,920 | 2,000 | 2,450 | 3,110 | 3,680 | 4,340 | 2,220 | 2,370 | 2,420 | 2,500 | 3,250 | 4,610 | 5,180 | 5,840 | 2,520 | 2,670 | 2,720 | 2,800 | 3,750 | 5,360 | 5,930 | 6,590 |
| 17 | 1,720 | 1,890 | 1,950 | 2,010 | 2,480 | 3,140 | 3,800 | 4,530 | 2,220 | 2,390 | 2,450 | 2,510 | 3,280 | 4,640 | 5,300 | 6,030 | 2,520 | 2,690 | 2,750 | 2,810 | 3,780 | 5,390 | 6,050 | 6,780 |
| 18 | 1,790 | 1,980 | 2,010 | 2,110 | 2,640 | 3,650 | 4,700 | 5,740 | 2,290 | 2,480 | 2,510 | 2,610 | 3,440 | 5,150 | 6,200 | 7,240 | 2,590 | 2,780 | 2,810 | 2,910 | 3,940 | 5,900 | 6,950 | 7,990 |
| 20 | 1,810 | 2,020 | 2,040 | 2,170 | 2,710 | 3,780 | 4,920 | 6,040 | 2,310 | 2,520 | 2,540 | 2,670 | 3,510 | 5,280 | 6,420 | 7,540 | 2,610 | 2,820 | 2,840 | 2,970 | 4,010 | 6,030 | 7,170 | 8,290 |
| 22 | 1,920 | 2,230 | 2,310 | 2,470 | 3,210 | 4,550 | 6,150 | 7,550 | 2,420 | 2,730 | 2,810 | 2,970 | 4,010 | 6,050 | 7,650 | 9,050 | 2,720 | 3,030 | 3,110 | 3,270 | 4,510 | 6,800 | 8,400 | 9,800 |
| 25 | 1,980 | 2,320 | 2,450 | 2,620 | 3,460 | 4,730 | 6,460 | 7,920 | 2,480 | 2,820 | 2,950 | 3,120 | 4,260 | 6,230 | 7,960 | 9,420 | 2,780 | 3,120 | 3,250 | 3,420 | 4,760 | 6,980 | 8,710 | 10,170 |
| 30 | 2,170 | 2,450 | 2,670 | 3,120 | 4,200 | 5,720 | 7,960 | 10,130 | 2,670 | 2,950 | 3,170 | 3,620 | 5,000 | 7,220 | 9,460 | 11,630 | 2,970 | 3,250 | 3,470 | 3,920 | 5,500 | 7,970 | 10,210 | 12,380 |
| 35 | - | 3,300 | 3,580 | 4,160 | 5,670 | 7,730 | 10,920 | 13,690 | - | 3,800 | 4,080 | 4,660 | 6,470 | 9,230 | 12,420 | 15,190 | - | 4,100 | 4,380 | 4,960 | 6,970 | 9,980 | 13,170 | 15,940 |
| 40 | - | 3,770 | 4,110 | 4,810 | 6,620 | 9,000 | 12,810 | 16,150 | - | 4,270 | 4,610 | 5,310 | 7,420 | 10,500 | 14,310 | 17,650 | - | 4,570 | 4,910 | 5,610 | 7,920 | 11,250 | 15,060 | 18,400 |
| 50 | - | 4,590 | 5,050 | 5,950 | 7,970 | 10,790 | 16,200 | 20,580 | - | 5,090 | 5,550 | 6,450 | 8,770 | 12,290 | 17,700 | 22,080 | - | 5,390 | 5,850 | 6,750 | 9,270 | 13,040 | 18,450 | 22,830 |
| D | SL-PSFGKR | SH-PSFGKR | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,460 | 1,510 | 1,610 | 1,660 | 2,240 | 3,380 | 3,530 | - | 1,960 | 2,010 | 2,110 | 2,160 | 3,280 | 4,080 | 4,230 | - |
| 8 | 1,460 | 1,510 | 1,610 | 1,660 | 2,240 | 3,380 | 3,530 | - | 1,960 | 2,010 | 2,110 | 2,160 | 3,280 | 4,080 | 4,230 | - |
| 10 | 1,460 | 1,510 | 1,610 | 1,660 | 2,240 | 3,380 | 3,530 | 3,850 | 1,960 | 2,010 | 2,110 | 2,160 | 3,280 | 4,080 | 4,230 | 4,550 |
| 12 | 1,500 | 1,610 | 1,640 | 1,700 | 2,290 | 3,430 | 3,890 | 4,150 | 2,000 | 2,110 | 2,140 | 2,200 | 3,330 | 4,130 | 4,590 | 4,850 |
| 13 | 1,530 | 1,640 | 1,670 | 1,740 | 2,360 | 3,500 | 4,000 | 4,270 | 2,030 | 2,140 | 2,170 | 2,240 | 3,400 | 4,200 | 4,700 | 4,970 |
| 15 | 1,550 | 1,650 | 1,680 | 1,760 | 2,430 | 3,590 | 4,120 | 4,560 | 2,050 | 2,150 | 2,180 | 2,260 | 3,470 | 4,290 | 4,820 | 5,260 |
| 16 | 1,600 | 1,750 | 1,790 | 1,850 | 2,590 | 3,780 | 4,290 | 4,970 | 2,100 | 2,250 | 2,290 | 2,350 | 3,630 | 4,480 | 4,990 | 5,670 |
| 17 | 1,610 | 1,760 | 1,800 | 1,920 | 2,610 | 3,800 | 4,320 | 5,270 | 2,110 | 2,260 | 2,300 | 2,420 | 3,650 | 4,500 | 5,020 | 5,970 |
| 18 | 1,650 | 1,850 | 1,900 | 2,040 | 2,780 | 3,990 | 4,500 | 5,780 | 2,150 | 2,350 | 2,400 | 2,540 | 3,820 | 4,690 | 5,200 | 6,480 |
| 20 | 1,750 | 1,950 | 1,990 | 2,110 | 2,800 | 4,010 | 4,530 | 6,010 | 2,250 | 2,450 | 2,490 | 2,610 | 3,840 | 4,710 | 5,230 | 6,710 |
| 22 | 1,930 | 2,160 | 2,290 | 2,420 | 3,160 | 4,420 | 5,070 | 6,380 | 2,430 | 2,660 | 2,790 | 2,920 | 4,200 | 5,120 | 5,770 | 7,080 |
| 25 | 1,940 | 2,410 | 2,560 | 2,740 | 3,920 | 5,780 | 7,520 | 9,090 | 2,440 | 2,910 | 3,060 | 3,240 | 4,960 | 6,480 | 8,220 | 9,790 |
| 30 | 2,150 | 2,500 | 2,680 | 3,230 | 4,580 | 6,680 | 8,900 | 11,110 | 2,650 | 3,000 | 3,180 | 3,730 | 5,620 | 7,380 | 9,600 | 11,810 |
| 35 | - | 3,190 | 3,410 | 4,210 | 6,050 | 8,710 | 12,020 | 15,070 | - | 3,690 | 3,910 | 4,710 | 7,090 | 9,410 | 12,720 | 15,770 |
| 40 | - | 3,630 | 3,900 | 4,860 | 7,000 | 9,990 | 13,970 | 17,640 | - | 4,130 | 4,400 | 5,360 | 8,040 | 10,690 | 14,670 | 18,340 |
| 50 | - | 4,420 | 4,770 | 6,020 | 8,710 | 12,310 | 17,480 | 22,240 | - | 4,920 | 5,270 | 6,520 | 9,750 | 13,010 | 18,180 | 22,940 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||
| キー溝数 | 価格 |
| 1ヶ所 | 200 |
| 2ヶ所 | 400 |
| 3ヶ所 | 600 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4