メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


■公差表
| |||||||||||||||||
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| スパナ溝付タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SSFRES | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRES | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SSFRES | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | T | − | S | − | Q | − | SC |
| SL-SSFRES20 | − | 250 | − | F20 | − | P10 | − | T20 | − | S15 | − | Q10 | − | SC50 |
| SH-SSFRES25 | − | 300 | − | F50 | − | P20 | − | T20 | − | S15 | − | Q10 | − | SC70 |
| SHD-SSFRES30 | − | 400 | − | F50 | − | P20 | − | T20 | − | S15 | − | Q10 | − | SC50 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | Q 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | T | P | S | SC | ||||||||||||||
| SL-SSFRES SH-SSFRES SHD-SSFRES | 6 | 15.0〜493.0 | 2≦F≦P×5 | 5≦T≦Q×7 | 3≦P<D | S=0 またはQ≦6のとき S≦Q×3 & S≦T−2 Q=8・10のとき S≦Q×3 & S≦T−3 Q≧12のとき S≦Q×3 & S≦T−5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||||
| 10 | 15.0〜793.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | |||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 807 | |||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 6≦P<D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 16≦P<D | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | |||||||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | T | − | S | − | Q(QMC) | − | SC | − | (LKC・FC…etc.) |
| SL-SSFRES25 | − | 300 | − | F50 | − | P20 | − | T20 | − | S15 | − | Q10 | − | SC70 | − | LKC |

洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-SSFRES | SH-SSFRES | SHD-SSFRES | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,560 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,390 | 3,560 | 3,740 | - | 3,310 | 3,380 | 3,520 | 3,620 | 4,590 | 5,060 | 5,240 | - | 3,760 | 3,830 | 3,970 | 4,070 | 5,340 | 5,810 | 5,990 | - |
| 8 | 2,560 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,390 | 3,560 | 3,740 | - | 3,310 | 3,380 | 3,520 | 3,620 | 4,590 | 5,060 | 5,240 | - | 3,760 | 3,830 | 3,970 | 4,070 | 5,340 | 5,810 | 5,990 | - |
| 10 | 2,560 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,390 | 3,560 | 3,740 | 4,140 | 3,310 | 3,380 | 3,520 | 3,620 | 4,590 | 5,060 | 5,240 | 5,640 | 3,760 | 3,830 | 3,970 | 4,070 | 5,340 | 5,810 | 5,990 | 6,390 |
| 12 | 2,670 | 2,810 | 2,880 | 3,010 | 3,480 | 3,720 | 4,180 | 4,780 | 3,420 | 3,560 | 3,630 | 3,760 | 4,680 | 5,220 | 5,680 | 6,280 | 3,870 | 4,010 | 4,080 | 4,210 | 5,430 | 5,970 | 6,430 | 7,030 |
| 13 | 2,800 | 2,960 | 3,010 | 3,140 | 3,670 | 3,880 | 4,390 | 5,050 | 3,550 | 3,710 | 3,760 | 3,890 | 4,870 | 5,380 | 5,890 | 6,550 | 4,000 | 4,160 | 4,210 | 4,340 | 5,620 | 6,130 | 6,640 | 7,300 |
| 15 | 2,870 | 3,020 | 3,080 | 3,200 | 3,760 | 3,960 | 4,490 | 5,180 | 3,620 | 3,770 | 3,830 | 3,950 | 4,960 | 5,460 | 5,990 | 6,680 | 4,070 | 4,220 | 4,280 | 4,400 | 5,710 | 6,210 | 6,740 | 7,430 |
| 16 | 2,900 | 3,110 | 3,160 | 3,250 | 3,860 | 4,140 | 4,920 | 5,460 | 3,650 | 3,860 | 3,910 | 4,000 | 5,060 | 5,640 | 6,420 | 6,960 | 4,100 | 4,310 | 4,360 | 4,450 | 5,810 | 6,390 | 7,170 | 7,710 |
| 17 | 2,910 | 3,150 | 3,200 | 3,270 | 3,900 | 4,220 | 5,140 | 5,600 | 3,660 | 3,900 | 3,950 | 4,020 | 5,100 | 5,720 | 6,640 | 7,100 | 4,110 | 4,350 | 4,400 | 4,470 | 5,850 | 6,470 | 7,390 | 7,850 |
| 18 | 3,410 | 3,580 | 3,680 | 3,970 | 4,550 | 5,330 | 7,020 | 8,430 | 4,160 | 4,330 | 4,430 | 4,720 | 5,750 | 6,830 | 8,520 | 9,930 | 4,610 | 4,780 | 4,880 | 5,170 | 6,500 | 7,580 | 9,270 | 10,680 |
| 20 | 3,660 | 3,790 | 3,930 | 4,310 | 4,870 | 5,610 | 7,490 | 9,130 | 4,410 | 4,540 | 4,680 | 5,060 | 6,070 | 7,110 | 8,990 | 10,630 | 4,860 | 4,990 | 5,130 | 5,510 | 6,820 | 7,860 | 9,740 | 11,380 |
| 22 | 3,950 | 4,260 | 4,440 | 4,720 | 5,270 | 6,370 | 8,770 | 10,980 | 4,700 | 5,010 | 5,190 | 5,470 | 6,470 | 7,870 | 10,270 | 12,480 | 5,150 | 5,460 | 5,640 | 5,920 | 7,220 | 8,620 | 11,020 | 13,230 |
| 25 | 4,080 | 4,500 | 4,700 | 4,930 | 5,470 | 6,760 | 9,080 | 11,430 | 4,830 | 5,250 | 5,450 | 5,680 | 6,670 | 8,260 | 10,580 | 12,930 | 5,280 | 5,700 | 5,900 | 6,130 | 7,420 | 9,010 | 11,330 | 13,680 |
| 30 | 5,130 | 5,780 | 5,940 | 6,510 | 7,450 | 8,460 | 11,250 | 14,220 | 5,880 | 6,530 | 6,690 | 7,260 | 8,650 | 9,960 | 12,750 | 15,720 | 6,330 | 6,980 | 7,140 | 7,710 | 9,400 | 10,710 | 13,500 | 16,470 |
| 35 | 7,040 | 7,540 | 7,970 | 8,830 | 9,510 | 11,270 | 15,450 | 19,890 | 7,790 | 8,290 | 8,720 | 9,580 | 10,710 | 12,770 | 16,950 | 21,390 | 8,240 | 8,740 | 9,170 | 10,030 | 11,460 | 13,520 | 17,700 | 22,140 |
| 40 | 8,140 | 8,660 | 9,190 | 10,190 | 11,030 | 13,130 | 18,160 | 23,490 | 8,890 | 9,410 | 9,940 | 10,940 | 12,230 | 14,630 | 19,660 | 24,990 | 9,340 | 9,860 | 10,390 | 11,390 | 12,980 | 15,380 | 20,410 | 25,740 |
| 50 | 10,280 | 10,690 | 11,370 | 12,850 | 13,770 | 16,500 | 23,050 | 29,970 | 11,030 | 11,440 | 12,120 | 13,600 | 14,970 | 18,000 | 24,550 | 31,470 | 11,480 | 11,890 | 12,570 | 14,050 | 15,720 | 18,750 | 25,300 | 32,220 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.5
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4