メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SSFRZ | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SSFRZ | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PSFRZ | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSFRZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | T | − | S | − | Q |
| SL-SSFRZ30 | − | 340 | − | F13 | − | B9 | − | P8 | − | T12 | − | S10 | − | Q8 |
| SH-SSFRZ40 | − | 370 | − | F15 | − | B10 | − | P8 | − | T15 | − | S10 | − | Q8 |
| SHD-SSFRZ50 | − | 460 | − | F20 | − | B10 | − | P10 | − | T20 | − | S10 | − | Q10 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||||
| Type | Dg6 | L | F・T | B・S | P・Q | ||
| SL-SSFRZ SH-SSFRZ SHD-SSFRZ | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0 〜 496.0 | F≦P×5 T≦Q×5 | P・Q≦6のとき 2≦B・S 6<P・Q≦10のとき 3≦B・S 10<P・Q≦20のとき 4≦B・S 20<P・Qのとき 5≦B・S | 3 4 5 | 500 |
| 8 | -0.005 -0.014 | 3 ≦P・Q<D | |||||
| 10 | 20.0 〜 796.0 | 800 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 24.0 〜 800.0 | 804 | ||||
| 13 | 4≦P・Q<D | ||||||
| 15 | 24.0 〜 800.0 | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 5≦P・Q<D | ||||||
| 18 | -0.007 -0.020 | ||||||
| 20 | |||||||
| 22 | 6≦P・Q<D | ||||||
| 25 | 8≦P・Q<D | ||||||
| 30 | |||||||
| 35 | -0.009 -0.025 | 40.0 〜 796.0 | 16≦P・Q<D | 800 | |||
| 40 | 40.0 〜 796.0 | ||||||
| 50 | 40.0 〜 796.0 | ||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||||
| Type | Dg6 | L | F・T | B・S | P・Q | ||
| SL-PSFRZ SH-PSFRZ | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0 〜 496.0 | F≦P×5 T≦Q×5 | P・Q≦6のとき 2≦B・S 6<P・Q≦10のとき 3≦B・S 10<P・Q≦20のとき 4≦B・S 20<P・Qのとき 5≦B・S | 3 4 5 | 500 |
| 8 | -0.005 -0.014 | 3 ≦P・Q<D | |||||
| 10 | 20.0 〜 796.0 | 800 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 24.0 〜 800.0 | 804 | ||||
| 13 | 4≦P・Q<D | ||||||
| 15 | 24.0 〜 800.0 | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 5≦P・Q<D | ||||||
| 18 | -0.007 -0.020 | ||||||
| 20 | |||||||
| 22 | 6≦P・Q<D | ||||||
| 25 | 8≦P・Q<D | ||||||
| 30 | |||||||
| 35 | -0.009 -0.025 | 40.0 〜 796.0 | 16≦P・Q<D | 800 | |||
| 40 | 40.0 〜 796.0 | ||||||
| 50 | 40.0 〜 796.0 | ||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | T | − | S | − | Q | − | (LKC・FC…etc.) |
| SL-SSFRZ30 | − | 340 | − | F13 | − | B9 | − | P8 | − | T12 | − | S10 | − | Q8 | − | LKC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 Rがつきません。 [ ! ]キー溝長さ≦100 | SFRZ30−340−F13−B9−P8−T12−S10−Q8−KC20−A6 | 200 | ||||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 Rがつきません。 [ ! ]キー溝長さ≦100 | SFRZ30−340−F13−B9−P8−T12−S10−Q8−WKC20−C5−K20−E6 | 400 | ||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() |
| SFRZ30−340−F13−B9−P8−T12−S10−Q8−FC20−G5 | 200 | ||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() |
| SFRZ30−340−F13−B9−P8−T12−S10−Q8−WFC20−J5−V20−W5 | 300 | ||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦50 ※Hはこちらを参照 | SFRZ30−340−F13−B9−P8−T12−S10−Q8−SFC20−SG5 | 500 | ||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ ! ]φ2・2.5、D13以上は不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SFRZ30−340−F13−B9−P8−T12−S10−Q8−UC20 | 200 | ||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SFRZ30−340−F13−B9−P8−T12−S10−Q8−LKC | 400 |
キー溝寸法
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| Type | SL-SSFRZ | SH-SSFRZ | SHD-SSFRZ | |||||||||||||||||||||
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,660 | 1,750 | 1,900 | 2,010 | 2,580 | 3,430 | 3,640 | - | 2,110 | 2,200 | 2,350 | 2,460 | 3,300 | 4,930 | 5,140 | - | 2,380 | 2,470 | 2,620 | 2,730 | 3,750 | 5,680 | 5,890 | - |
| 8 | 1,660 | 1,750 | 1,900 | 2,010 | 2,580 | 3,430 | 3,640 | - | 2,110 | 2,200 | 2,350 | 2,460 | 3,300 | 4,930 | 5,140 | - | 2,380 | 2,470 | 2,620 | 2,730 | 3,750 | 5,680 | 5,890 | - |
| 10 | 1,660 | 1,750 | 1,900 | 2,010 | 2,580 | 3,430 | 3,640 | 4,160 | 2,110 | 2,200 | 2,350 | 2,460 | 3,300 | 4,930 | 5,140 | 5,660 | 2,380 | 2,470 | 2,620 | 2,730 | 3,750 | 5,680 | 5,890 | 6,410 |
| 12 | 1,780 | 1,960 | 2,030 | 2,180 | 2,740 | 3,620 | 4,160 | 5,040 | 2,230 | 2,410 | 2,480 | 2,630 | 3,460 | 5,120 | 5,660 | 6,540 | 2,500 | 2,680 | 2,750 | 2,900 | 3,910 | 5,870 | 6,410 | 7,290 |
| 13 | 1,940 | 2,130 | 2,180 | 2,330 | 2,960 | 3,810 | 4,410 | 5,240 | 2,390 | 2,580 | 2,630 | 2,780 | 3,680 | 5,310 | 5,910 | 6,740 | 2,660 | 2,850 | 2,900 | 3,050 | 4,130 | 6,060 | 6,660 | 7,490 |
| 15 | 2,010 | 2,200 | 2,250 | 2,400 | 3,060 | 3,900 | 4,530 | 5,330 | 2,460 | 2,650 | 2,700 | 2,850 | 3,780 | 5,400 | 6,030 | 6,830 | 2,730 | 2,920 | 2,970 | 3,120 | 4,230 | 6,150 | 6,780 | 7,580 |
| 16 | 2,060 | 2,310 | 2,360 | 2,460 | 3,180 | 4,110 | 5,050 | 5,680 | 2,510 | 2,760 | 2,810 | 2,910 | 3,900 | 5,610 | 6,550 | 7,180 | 2,780 | 3,030 | 3,080 | 3,180 | 4,350 | 6,360 | 7,300 | 7,930 |
| 17 | 2,070 | 2,360 | 2,400 | 2,500 | 3,230 | 4,220 | 5,300 | 5,850 | 2,520 | 2,810 | 2,850 | 2,950 | 3,950 | 5,720 | 6,800 | 7,350 | 2,790 | 3,080 | 3,120 | 3,220 | 4,400 | 6,470 | 7,550 | 8,100 |
| 18 | 2,660 | 2,870 | 2,970 | 3,320 | 3,990 | 5,540 | 7,520 | 9,190 | 3,110 | 3,320 | 3,420 | 3,770 | 4,710 | 7,040 | 9,020 | 10,690 | 3,380 | 3,590 | 3,690 | 4,040 | 5,160 | 7,790 | 9,770 | 11,440 |
| 20 | 2,970 | 3,130 | 3,250 | 3,720 | 4,380 | 5,870 | 8,060 | 10,020 | 3,420 | 3,580 | 3,700 | 4,170 | 5,100 | 7,370 | 9,560 | 11,520 | 3,690 | 3,850 | 3,970 | 4,440 | 5,550 | 8,120 | 10,310 | 12,270 |
| 22 | 3,300 | 3,670 | 3,880 | 4,220 | 4,860 | 6,960 | 9,570 | 12,200 | 3,750 | 4,120 | 4,330 | 4,670 | 5,580 | 8,460 | 11,070 | 13,700 | 4,020 | 4,390 | 4,600 | 4,940 | 6,030 | 9,210 | 11,820 | 14,450 |
| 25 | 3,460 | 3,950 | 4,200 | 4,460 | 5,100 | 7,230 | 9,940 | 12,740 | 3,910 | 4,400 | 4,650 | 4,910 | 5,820 | 8,730 | 11,440 | 14,240 | 4,180 | 4,670 | 4,920 | 5,180 | 6,270 | 9,480 | 12,190 | 14,990 |
| 30 | 4,710 | 5,470 | 5,650 | 6,320 | 7,430 | 9,210 | 12,490 | 16,020 | 5,160 | 5,920 | 6,100 | 6,770 | 8,150 | 10,710 | 13,990 | 17,520 | 5,430 | 6,190 | 6,370 | 7,040 | 8,600 | 11,460 | 14,740 | 18,270 |
| 35 | 6,950 | 7,540 | 8,040 | 9,040 | 9,860 | 12,540 | 17,460 | 22,710 | 7,400 | 7,990 | 8,490 | 9,490 | 10,580 | 14,040 | 18,960 | 24,210 | 7,670 | 8,260 | 8,760 | 9,760 | 11,030 | 14,790 | 19,710 | 24,960 |
| 40 | 8,230 | 8,870 | 9,470 | 10,640 | 11,650 | 14,740 | 20,650 | 26,960 | 8,680 | 9,320 | 9,920 | 11,090 | 12,370 | 16,240 | 22,150 | 28,460 | 8,950 | 9,590 | 10,190 | 11,360 | 12,820 | 16,990 | 22,900 | 29,210 |
| 50 | 10,790 | 11,270 | 12,060 | 13,780 | 14,880 | 18,720 | 26,450 | 34,600 | 11,240 | 11,720 | 12,510 | 14,230 | 15,600 | 20,220 | 27,950 | 36,100 | 11,510 | 11,990 | 12,780 | 14,500 | 16,050 | 20,970 | 28,700 | 36,850 |
| Type | SL-PSFRZ | SH-PSFRZ | ||||||||||||||
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,650 | 1,740 | 1,890 | 1,980 | 2,710 | 4,080 | 4,320 | - | 2,100 | 2,190 | 2,340 | 2,430 | 3,670 | 4,780 | 5,020 | - |
| 8 | 1,650 | 1,740 | 1,890 | 1,980 | 2,710 | 4,080 | 4,320 | - | 2,100 | 2,190 | 2,340 | 2,430 | 3,670 | 4,780 | 5,020 | - |
| 10 | 1,650 | 1,740 | 1,890 | 1,980 | 2,710 | 4,080 | 4,320 | 4,880 | 2,100 | 2,190 | 2,340 | 2,430 | 3,670 | 4,780 | 5,020 | 5,580 |
| 12 | 1,740 | 1,880 | 1,950 | 2,060 | 2,790 | 4,170 | 4,940 | 5,330 | 2,190 | 2,330 | 2,400 | 2,510 | 3,750 | 4,870 | 5,640 | 6,030 |
| 13 | 1,800 | 1,950 | 2,030 | 2,130 | 2,950 | 4,400 | 5,270 | 5,650 | 2,250 | 2,400 | 2,480 | 2,580 | 3,910 | 5,100 | 5,970 | 6,350 |
| 15 | 1,810 | 1,960 | 2,040 | 2,160 | 2,980 | 4,440 | 5,320 | 5,690 | 2,260 | 2,410 | 2,490 | 2,610 | 3,940 | 5,140 | 6,020 | 6,390 |
| 16 | 2,000 | 2,250 | 2,390 | 2,540 | 3,350 | 4,750 | 5,620 | 6,750 | 2,450 | 2,700 | 2,840 | 2,990 | 4,310 | 5,450 | 6,320 | 7,450 |
| 17 | 2,010 | 2,260 | 2,400 | 2,560 | 3,370 | 4,770 | 5,650 | 6,780 | 2,460 | 2,710 | 2,850 | 3,010 | 4,330 | 5,470 | 6,350 | 7,480 |
| 18 | 2,170 | 2,460 | 2,550 | 2,740 | 3,650 | 5,110 | 5,960 | 7,840 | 2,620 | 2,910 | 3,000 | 3,190 | 4,610 | 5,810 | 6,660 | 8,540 |
| 20 | 2,960 | 3,150 | 3,370 | 3,840 | 4,680 | 6,270 | 7,590 | 10,320 | 3,410 | 3,600 | 3,820 | 4,290 | 5,640 | 6,970 | 8,290 | 11,020 |
| 22 | 3,080 | 3,590 | 3,900 | 4,230 | 5,550 | 7,250 | 8,770 | 10,880 | 3,530 | 4,040 | 4,350 | 4,680 | 6,510 | 7,950 | 9,470 | 11,580 |
| 25 | 3,600 | 3,990 | 4,340 | 4,740 | 5,700 | 8,300 | 11,330 | 14,360 | 4,050 | 4,440 | 4,790 | 5,190 | 6,660 | 9,000 | 12,030 | 15,060 |
| 30 | 4,860 | 5,650 | 5,980 | 6,450 | 8,000 | 10,220 | 13,680 | 17,510 | 5,310 | 6,100 | 6,430 | 6,900 | 8,960 | 10,920 | 14,380 | 18,210 |
| 35 | 7,050 | 7,840 | 8,540 | 9,290 | 10,730 | 13,770 | 19,100 | 24,370 | 7,500 | 8,290 | 8,990 | 9,740 | 11,690 | 14,470 | 19,800 | 25,070 |
| 40 | 8,280 | 9,230 | 10,060 | 10,970 | 12,640 | 16,090 | 22,450 | 28,790 | 8,730 | 9,680 | 10,510 | 11,420 | 13,600 | 16,790 | 23,150 | 29,490 |
| 50 | 10,480 | 11,700 | 12,820 | 14,030 | 16,100 | 20,220 | 28,480 | 36,720 | 10,930 | 12,150 | 13,270 | 14,480 | 17,060 | 20,920 | 29,180 | 37,420 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.5
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4