メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SSFRX | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRX | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SSFRX | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PSFRX | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSFRX | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P |
| SL-SSFRX30 | − | 500 | − | F20 | − | B10 | − | P15 |
| SH-SSFRX40 | − | 550 | − | F20 | − | B10 | − | P15 |
| SHD-SSFRX50 | − | 600 | − | F30 | − | B15 | − | P20 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||||
| Type | Dg6 | L | F | B | P | ||
| SL-SSFRX SH-SSFRX SHD-SSFRX | 6 | −0.004 -0.012 | 20.0 〜 498.0 | F≦P×5 | P≦6のとき 2≦B 6<P≦10のとき 3≦B 10<P≦20のとき 4≦B 20<Pのとき 5≦B | 3 4 5 | 500 |
| 8 | -0.005 -0.014 | 3 ≦P<D | |||||
| 10 | 20.0 〜 798.0 | 800 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 24.0 〜 800.0 | 802 | ||||
| 13 | 4≦P<D | ||||||
| 15 | 24.0 〜 800.0 | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 5≦P<D | ||||||
| 18 | -0.007 -0.020 | ||||||
| 20 | |||||||
| 22 | 6≦P<D | ||||||
| 25 | 8≦P<D | ||||||
| 30 | |||||||
| 35 | -0.009 -0.025 | 40.0 〜 798.0 | 16≦P<D | 800 | |||
| 40 | 40.0 〜 798.0 | ||||||
| 50 | 40.0 〜 798.0 | ||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||||
| Type | Dg6 | L | F | B | P | ||
| SL-PSFRX SH-PSFRX | 6 | −0.004 −0.012 | 20.0 〜 498.0 | F≦P×5 | P≦6のとき 2≦B 6<P≦10のとき 3≦B 10<P≦20のとき 4≦B 20<Pのとき 5≦B | 3 4 5 | 500 |
| 8 | −0.005 −0.014 | 3 ≦P<D | |||||
| 10 | 20.0 〜 798.0 | 800 | |||||
| 12 | −0.006 −0.017 | 24.0 〜 800.0 | 802 | ||||
| 13 | 4≦P<D | ||||||
| 15 | 24.0 〜 800.0 | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 5≦P<D | ||||||
| 18 | -0.007 -0.020 | ||||||
| 20 | |||||||
| 22 | 6≦P<D | ||||||
| 25 | 8≦P<D | ||||||
| 30 | |||||||
| 35 | -0.009 -0.025 | 40.0 〜 798.0 | 16≦P<D | 800 | |||
| 40 | 40.0 〜 798.0 | ||||||
| 50 | 40.0 〜 798.0 | ||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | (LKC・FC…etc.) |
| SL-SSFRX30 | − | 500 | − | F20 | − | B10 | − | P15 | − | LKC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 Rがつきません。 [ ! ]キー溝長さ≦100 | SFRX30−500−F20−B10−P15−KC20−A5 | 200 | ||||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 Rがつきません。 [ ! ]キー溝長さ≦100 | SFRX30−500−F20−B10−P15−WKC25−C5−K25−K5 | 400 | ||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() |
| SFRX30−500−F20−B10−P15−FC25−G6 | 200 | ||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() |
| SFRX30−500−F20−B10−P15−WFC25−J6−W25−V6 | 300 | ||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦50 ※Hはこちらを参照 | SFRX30−500−F20−B10−P15−SFC25−SG8 | 500 | ||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SFRX30−500−F20−B10−P15−UC30 | 200 | ||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SFRX30−500−F20−B10−P15−LKC | 400 |
キー溝寸法
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| Type | SL-SSFRX | SH-SSFRX | SHD-SSFRX | |||||||||||||||||||||
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,580 | 1,650 | 1,780 | 1,890 | 2,370 | 3,200 | 3,390 | - | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,340 | 3,090 | 4,700 | 4,890 | - | 2,300 | 2,370 | 2,500 | 2,610 | 3,540 | 5,450 | 5,640 | - |
| 8 | 1,580 | 1,650 | 1,780 | 1,890 | 2,370 | 3,200 | 3,390 | - | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,340 | 3,090 | 4,700 | 4,890 | - | 2,300 | 2,370 | 2,500 | 2,610 | 3,540 | 5,450 | 5,640 | - |
| 10 | 1,580 | 1,650 | 1,780 | 1,890 | 2,370 | 3,200 | 3,390 | 3,850 | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,340 | 3,090 | 4,700 | 4,890 | 5,350 | 2,300 | 2,370 | 2,500 | 2,610 | 3,540 | 5,450 | 5,640 | 6,100 |
| 12 | 1,690 | 1,830 | 1,900 | 2,020 | 2,520 | 3,360 | 3,850 | 4,640 | 2,140 | 2,280 | 2,350 | 2,470 | 3,240 | 4,860 | 5,350 | 6,140 | 2,410 | 2,550 | 2,620 | 2,740 | 3,690 | 5,610 | 6,100 | 6,890 |
| 13 | 1,820 | 1,980 | 2,020 | 2,300 | 2,920 | 3,750 | 4,350 | 5,150 | 2,270 | 2,430 | 2,470 | 2,750 | 3,640 | 5,250 | 5,850 | 6,650 | 2,540 | 2,700 | 2,740 | 3,020 | 4,090 | 6,000 | 6,600 | 7,400 |
| 15 | 1,890 | 2,060 | 2,090 | 2,420 | 3,120 | 3,950 | 4,600 | 5,410 | 2,340 | 2,510 | 2,540 | 2,870 | 3,840 | 5,450 | 6,100 | 6,910 | 2,610 | 2,780 | 2,810 | 3,140 | 4,290 | 6,200 | 6,850 | 7,660 |
| 16 | 1,910 | 2,140 | 2,170 | 2,350 | 3,160 | 3,990 | 4,870 | 5,480 | 2,360 | 2,590 | 2,620 | 2,800 | 3,880 | 5,490 | 6,370 | 6,980 | 2,630 | 2,860 | 2,890 | 3,070 | 4,330 | 6,240 | 7,120 | 7,730 |
| 17 | 1,920 | 2,180 | 2,210 | 2,310 | 3,170 | 4,010 | 5,010 | 5,510 | 2,370 | 2,630 | 2,660 | 2,760 | 3,890 | 5,510 | 6,510 | 7,010 | 2,640 | 2,900 | 2,930 | 3,030 | 4,340 | 6,260 | 7,260 | 7,760 |
| 18 | 2,060 | 2,350 | 2,440 | 2,690 | 3,400 | 4,800 | 6,380 | 7,880 | 2,510 | 2,800 | 2,890 | 3,140 | 4,120 | 6,300 | 7,880 | 9,380 | 2,780 | 3,070 | 3,160 | 3,410 | 4,570 | 7,050 | 8,630 | 10,130 |
| 20 | 2,120 | 2,430 | 2,560 | 2,870 | 3,510 | 4,990 | 6,720 | 8,470 | 2,570 | 2,880 | 3,010 | 3,320 | 4,230 | 6,490 | 8,220 | 9,970 | 2,840 | 3,150 | 3,280 | 3,590 | 4,680 | 7,240 | 8,970 | 10,720 |
| 22 | 2,420 | 2,750 | 2,950 | 3,260 | 4,040 | 5,840 | 7,980 | 10,130 | 2,870 | 3,200 | 3,400 | 3,710 | 4,760 | 7,340 | 9,480 | 11,630 | 3,140 | 3,470 | 3,670 | 3,980 | 5,210 | 8,090 | 10,230 | 12,380 |
| 25 | 2,570 | 2,900 | 3,150 | 3,460 | 4,300 | 6,050 | 8,290 | 10,540 | 3,020 | 3,350 | 3,600 | 3,910 | 5,020 | 7,550 | 9,790 | 12,040 | 3,290 | 3,620 | 3,870 | 4,180 | 5,470 | 8,300 | 10,540 | 12,790 |
| 30 | 3,230 | 3,710 | 4,050 | 4,480 | 5,510 | 7,620 | 10,330 | 13,290 | 3,680 | 4,160 | 4,500 | 4,930 | 6,230 | 9,120 | 11,830 | 14,790 | 3,950 | 4,430 | 4,770 | 5,200 | 6,680 | 9,870 | 12,580 | 15,540 |
| 35 | 4,450 | 5,160 | 5,690 | 6,090 | 7,620 | 10,480 | 14,450 | 18,700 | 4,900 | 5,610 | 6,140 | 6,540 | 8,340 | 11,980 | 15,950 | 20,200 | 5,170 | 5,880 | 6,410 | 6,810 | 8,790 | 12,730 | 16,700 | 20,950 |
| 40 | 5,510 | 5,750 | 6,170 | 6,600 | 8,300 | 11,380 | 15,750 | 20,420 | 5,960 | 6,200 | 6,620 | 7,050 | 9,020 | 12,880 | 17,250 | 21,920 | 6,230 | 6,470 | 6,890 | 7,320 | 9,470 | 13,630 | 18,000 | 22,670 |
| 50 | 5,820 | 6,240 | 6,720 | 7,190 | 9,040 | 12,370 | 21,740 | 27,160 | 6,270 | 6,690 | 7,170 | 7,640 | 9,760 | 13,870 | 23,240 | 28,660 | 6,540 | 6,960 | 7,440 | 7,910 | 10,210 | 14,620 | 23,990 | 29,410 |
| Type | SL-PSFRX | SH-PSFRX | ||||||||||||||
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,560 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,570 | 3,870 | 4,080 | - | 2,010 | 2,140 | 2,220 | 2,360 | 3,530 | 4,570 | 4,780 | - |
| 8 | 1,560 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,570 | 3,870 | 4,080 | - | 2,010 | 2,140 | 2,220 | 2,360 | 3,530 | 4,570 | 4,780 | - |
| 10 | 1,560 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,570 | 3,870 | 4,080 | 4,520 | 2,010 | 2,140 | 2,220 | 2,360 | 3,530 | 4,570 | 4,780 | 5,220 |
| 12 | 1,640 | 1,810 | 1,820 | 1,990 | 2,660 | 3,950 | 4,630 | 4,970 | 2,090 | 2,260 | 2,270 | 2,440 | 3,620 | 4,650 | 5,330 | 5,670 |
| 13 | 1,690 | 1,860 | 1,890 | 2,050 | 2,750 | 4,150 | 4,930 | 5,250 | 2,140 | 2,310 | 2,340 | 2,500 | 3,710 | 4,850 | 5,630 | 5,950 |
| 15 | 1,720 | 1,890 | 1,910 | 2,070 | 2,770 | 4,170 | 4,970 | 5,280 | 2,170 | 2,340 | 2,360 | 2,520 | 3,730 | 4,870 | 5,670 | 5,980 |
| 16 | 1,890 | 2,170 | 2,210 | 2,380 | 3,000 | 4,460 | 5,220 | 6,220 | 2,340 | 2,620 | 2,660 | 2,830 | 3,960 | 5,160 | 5,920 | 6,920 |
| 17 | 1,910 | 2,180 | 2,210 | 2,390 | 3,020 | 4,480 | 5,250 | 6,250 | 2,360 | 2,630 | 2,660 | 2,840 | 3,980 | 5,180 | 5,950 | 6,950 |
| 18 | 1,910 | 2,180 | 2,210 | 2,520 | 3,390 | 4,790 | 5,570 | 7,210 | 2,360 | 2,630 | 2,660 | 2,970 | 4,350 | 5,490 | 6,270 | 7,910 |
| 20 | 2,160 | 2,450 | 2,650 | 2,930 | 3,840 | 5,410 | 6,560 | 8,210 | 2,610 | 2,900 | 3,100 | 3,380 | 4,800 | 6,110 | 7,260 | 8,910 |
| 22 | 2,410 | 2,760 | 2,980 | 3,190 | 4,200 | 5,730 | 6,790 | 8,550 | 2,860 | 3,210 | 3,430 | 3,640 | 5,160 | 6,430 | 7,490 | 9,250 |
| 25 | 2,520 | 3,040 | 3,290 | 3,540 | 4,820 | 7,120 | 9,510 | 11,870 | 2,970 | 3,490 | 3,740 | 3,990 | 5,780 | 7,820 | 10,210 | 12,570 |
| 30 | 3,170 | 3,820 | 4,170 | 4,610 | 6,000 | 8,670 | 11,520 | 14,580 | 3,620 | 4,270 | 4,620 | 5,060 | 6,960 | 9,370 | 12,220 | 15,280 |
| 35 | 4,580 | 5,150 | 5,580 | 6,320 | 8,180 | 11,600 | 15,750 | 20,200 | 5,030 | 5,600 | 6,030 | 6,770 | 9,140 | 12,300 | 16,450 | 20,900 |
| 40 | 5,510 | 5,580 | 6,050 | 6,860 | 8,880 | 12,550 | 17,120 | 22,000 | 5,960 | 6,030 | 6,500 | 7,310 | 9,840 | 13,250 | 17,820 | 22,700 |
| 50 | 5,970 | 6,030 | 6,560 | 7,440 | 9,650 | 13,580 | 23,540 | 29,590 | 6,420 | 6,480 | 7,010 | 7,890 | 10,610 | 14,280 | 24,240 | 30,290 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4