メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は
になります。| D | h9(みがき棒) | h7(研磨棒) | g6(研磨棒) |
| 2・2.5・3 | 0 − 0.025 | 0 − 0.010 | − 0.002 |
| − 0.008 | |||
| 4 〜 6 | 0 − 0.030 | 0 − 0.012 | − 0.004 |
| − 0.012 | |||
| 8・10 | 0 − 0.036 | 0 − 0.015 | − 0.005 |
| − 0.014 | |||
| 12 〜 18 | 0 − 0.043 | 0 − 0.018 | − 0.006 |
| − 0.017 | |||
| 20 〜 30 | 0 − 0.052 | 0 − 0.021 | − 0.007 |
| − 0.020 | |||
| 35 〜 50 | 0 − 0.062 | 0 − 0.025 | − 0.009 |
| − 0.025 |

| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 1 | 2.5 | 0.006 |
| 3 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| D | 真直度 K |
| 2・2.5 | 0.1 |
| 3・4 | 0.03 |
| 5 | 0.02 |
| 6~ | 0.01 |
| 寸法 | 寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 2 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 800 | ±0.8 |
| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||
| 標準タイプ | 止め輪溝外側基準タイプ | |||||||||
| 止め輪無し | 止め輪付 | 止め輪付 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| ① | SL-SSFMRR | − | − | h9(みがき棒) | SUS304 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFMRR | SH-SSFMRRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFMRR | SHD-SSFMRRA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFMRR | SL-PSFMRRA | S45C相当 | 無電解 ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFMRR | SH-PSFMRRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ② | SL-SSFHRR | − | − | h7(研磨棒) | SUS304 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFHRR | SH-SSFHRRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFHRR | SHD-SSFHRRA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFHRR | SL-PSFHRRA | S45C相当 | 無電解 ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFHRR | SH-PSFHRRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ③ | SL-SSFRR | − | − | g6(研磨棒) | SUS304 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRR | SH-SSFRRA | SH-SSFRRGA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SSFRR | SHD-SSFRRA | SHD-SSFRRGA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-PSFRR | SL-PSFRRA | SL-PSFRRGA | S45C相当 | 無電解 ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-PSFRR | SH-PSFRRA | SH-PSFRRGA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-PHFRRA | − | SCM435 [ H ]硬度30〜35HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PHFRRA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | B | − | S | − | P |
| SL-SSFMRR30 | − | 150 | − | B6 | − | S6 | ||
| SH-SSFRR40 | − | 230 | − | B10 | − | S10 | ||
| SHD-SSFRRGA20 | − | 180 | − | P150 |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | B・S 指定0.1mm単位 | 止め輪型番 付属品止め輪2コ (止め輪付のみ) | ||
| Type | D | ||||
| 標準タイプ | |||||
| 止め輪無し SL-SSFMRR SH-SSFMRR SHD-SSFMRR SL-PSFMRR SH-PSFMRR (SSFMRRはD13・17・18・22選択不可) | 止め輪付 SH-SSFMRRA SHD-SSFMRRA SL-PSFMRRA SH-PSFMRRA (SSFMRRはD13・17・18・22選択不可) | 3 | 15.0〜150.0 | 2≦B・S<150 | NETWS2 |
| 4 | 15.0〜200.0 | NETWS3 | |||
| 5 | 15.0〜250.0 | NETWS4 | |||
| 6 | 15.0〜500.0 | NETWS5 | |||
| 8 | 15.0〜500.0 | 3≦B・S<150 | NETWS7 | ||
| 10 | 15.0〜800.0 | STWS10 | |||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4≦B・S<150 | STWS13 | ||
| 12 | 15.0〜800.0 | STWS12 | |||
| 15 | 15.0〜800.0 | STWS15 | |||
| 16 | 15.0〜800.0 | STWS16 | |||
| 17 | 20.0〜800.0 | STWS17 | |||
| 18 | 20.0〜1000.0 | STWS18 | |||
| 20 | 20.0〜800.0 | STWS20 | |||
| 22 | 20.0〜800.0 | STWS22 | |||
| 25 | 20.0〜800.0 | 5≦B・S<150 | STWS25 | ||
| 30 | 20.0〜800.0 | STWS30 | |||
| 35 | 70.0〜800.0 | STWS35 | |||
| 40 | 80.0〜800.0 | STWS40 | |||
| 50 | 100.0〜800.0 | STWS50 | |||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | B・S 指定0.1mm単位 | 止め輪型番 付属品止め輪2コ (止め輪付のみ) | ||
| Type | D | ||||
| 標準タイプ | |||||
| 止め輪無し SL-SSFHRR SH-SSFHRR SHD-SSFHRR SL-PSFHRR SH-PSFHRR | 止め輪付 SH-SSFHRRA SHD-SSFHRRA SL-PSFHRRA SH-PSFHRRA | 6 | 15.0〜500.0 | 2≦B・S<150 | NETWS5 |
| 8 | 15.0〜500.0 | 3≦B・S<150 | NETWS7 | ||
| 10 | 15.0〜800.0 | STWS10 | |||
| 12 | 15.0〜800.0 | 4≦B・S<150 | STWS12 | ||
| 15 | 15.0〜800.0 | STWS15 | |||
| 17 | 20.0〜800.0 | STWS17 | |||
| 20 | 20.0〜800.0 | STWS20 | |||
| 25 | 20.0〜800.0 | 5≦B・S<150 | STWS25 | ||
| 30 | 20.0〜800.0 | STWS30 | |||
| 35 | 80.0〜800.0 | STWS35 | |||
| 40 | 80.0〜800.0 | STWS40 | |||
| 50 | 100.0〜800.0 | STWS50 | |||
③g6(研磨棒)
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | B・S 指定0.1mm単位 [ ! ]標準タイプ | P 指定0.1mm単位 [ ! ]止め輪溝 | m | d | 止め輪型番 付属品止め輪2コ (止め輪付のみ) | |||||
| Type | D | 公差 | 公差 | ||||||||
| 標準タイプ | 止め輪溝 | ||||||||||
| 外側基準タイプ | |||||||||||
| 止め輪無し SL-SSFRR SH-SSFRR SHD-SSFRR SL-PSFRR SH-PSFRR | 止め輪付 SH-SSFRRA SHD-SSFRRA SL-PSFRRA SH-PSFRRA SL-PHFRRA SH-PHFRRA (PHFRRAはD15・20・25・30 のみ選択可) | 止め輪付 SH-SSFRRGA SHD-SSFRRGA SL-PSFRRGA SH-PSFRRGA | 2 | 15.0〜50.0 | 2≦B・S<150 | 3≦P≦L−4 | 0.4 | +0.05 0 | 1.2 | +0.06 0 | NETWS1.2 |
| 2.5 | 15.0〜50.0 | 0.5 | 1.5 | NETWS1.5 | |||||||
| 3 | 15.0〜150.0 | 2 | NETWS2 | ||||||||
| 4 | 15.0〜200.0 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | NETWS3 | ||||||
| 5 | 15.0〜250.0 | 4 | +0.075 0 | NETWS4 | |||||||
| 6 | 15.0〜500.0 | 5 | NETWS5 | ||||||||
| 8 | 15.0〜500.0 | 3≦B・S<150 | 5≦P≦L−5 | 0.9 | 7 | +0.09 0 | NETWS7 | ||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 1.15 | 9.6 | 0 -0.09 | STWS10 | ||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 4≦B・S<150 | 7≦P≦L−6 | +0.14 0 | 11.5 | 0 -0.11 | STWS12 | ||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 12.4 | STWS13 | ||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 14.3 | STWS15 | ||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 15.2 | STWS16 | ||||||||
| 17 | 20.0〜800.0 | 16.2 | STWS17 | ||||||||
| 18 | 20.0〜800.0 | 1.35 | 17 | STWS18 | |||||||
| 20 | 20.0〜800.0 | 19 | 0 -0.21 | STWS20 | |||||||
| 22 | 20.0〜800.0 | 21 | STWS22 | ||||||||
| 25 | 20.0〜800.0 | 5≦B・S<150 | 10≦P≦L−8 | 23.9 | STWS25 | ||||||
| 30 | 20.0〜800.0 | 1.65 | 28.6 | STWS30 | |||||||
| 35 | 80.0〜800.0 | 33 | 0 -0.25 | STWS35 | |||||||
| 40 | 80.0〜800.0 | 1.9 | 38 | STWS40 | |||||||
| 50 | 100.0〜800.0 | 2.2 | 47 | STWS50 | |||||||
| 型式 | − | L | − | B | − | S | − | P | − | (KC・WKC・FC…etc.) |
| SH-SSFRRA30 | − | 250 | − | B10 | − | S20 | − | KC20-A10 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SFRRA30-250-B10-S20-KC20-A10 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SFRRA30-250-B10-S20-WKC25-C20-K35-E10 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SFRRA30-250-B10-S20-KC15-A10-WKC30- C10-K60-E10-KZ100-Z10 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SFRRA30-250-B10-S20-FC10-G3 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SFRRA30-250-B10-S20-WFC30-J15-W30-V20 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SFRRA30-250-B10-S20-SFC20-SG3-AG120 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| KWC | 平面取り、両端2面取り追加![]() | KWC=1mm単位指定 [ NG ]φ6以下、13・16・17・18・22は不可 [ NG ]L>680は不可 ※Wはこちらを参照 | SFRRA30-250-B10-S20-KWC10 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 平面取り、面取り深さ指定![]() | WC=0.1mm単位指定 [ NG ]φ6以下、13・16・17・18・22は不可 [ NG ]L>680は不可 [ ! ]WCはKWC指定のときのみ指定可
| SFRRA30-250-B10-S20-KWC20-WC22.0 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]D13以上は不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SFRRA10-250-B10-S20-UC30 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SFRRA30-250-B10-S20-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||
| SC | スパナ溝の追加![]() | SC=1mm単位指定 [ NG ]D5以下は不可 ※W・ℓ2はこちらを参照 | SFRRA30-250-B10-S20-SC30 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| CD | D部面取りの変更![]() | D部の面取りの大きさを変更 ※CDは表より選択 [ ! ]対応径に記載の径のみ対応
| SFRRA30-250-B10-S20-CD2 | 100 |
| 軸径 | b | t | r | ||
| 基準寸法 | 許容差(N9) | 基準寸法 | 許容差 | ||
| 6~7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 | 0.08~ 0.16 |
| 8~10 | 3 | 1.8 | |||
| 11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | ||
| 13~17 | 5 | 3.0 | 0.16~ 0.25 | ||
| 18~22 | 6 | 3.5 | |||
| 23~30 | 8 | 0 -0.036 | 4.0 | +0.2 0 | |
| 31~38 | 10 | 5.0 | 0.25~ 0.4 | ||
| 39~44 | 12 | 0 -0.043 | 5.0 | ||
| 45~50 | 14 | 5.5 | |||



| 軸径 | d許容差 | 溝幅(m)許容差 | 適用止め輪 | ||
| 2 | 1.2 | +0.06 0 | 0.4 | +0.05 0 | JIS E型1.2 |
| 2.5 | 1.5 | 0.5 | JIS E型1.5 | ||
| 3 | 2 | JIS E型2 | |||
| 4 | 3 | 0.7 | +0.1 0 | JIS E型3 | |
| 5 | 4 | +0.075 0 | JIS E型4 | ||
| 6 | 5 | JIS E型5 | |||
| 7 | 6 | 0.9 | JIS E型6 | ||
| 8 | 7 | +0.09 0 | JIS E型7 | ||
| 9 | 8 | JIS E型8 | |||
| 10 | 9.6 | 0/-0.09 | 1.15 | +0.14 0 | JIS C型10 |
| 11 | 10.5 | 0 -0.11 | JIS C型11 | ||
| 12 | 11.5 | JIS C型12 | |||
| 13 | 12.4 | JIS C型13 | |||
| 14 | 13.4 | JIS C型14 | |||
| 15 | 14.3 | JIS C型15 | |||
| 16 | 15.2 | JIS C型16 | |||
| 17 | 16.2 | JIS C型17 | |||
| 18 | 17 | 1.35 | JIS C型18 | ||
| 19 | 18 | JIS C型19 | |||
| 軸径 | d許容差 | 溝幅(m)許容差 | 適用止め輪 | ||
| 20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | +0.14 0 | JIS C型20 |
| 21 | 20 | JIS C型21 | |||
| 22 | 21 | JIS C型22 | |||
| 23 | 22 | JIS C型23 | |||
| 24 | 22.9 | JIS C型24 | |||
| 25 | 23.9 | JIS C型25 | |||
| 26 | 24.9 | JIS C型26 | |||
| 28 | 26.6 | 1.65 | JIS C型28 | ||
| 29 | 27.6 | JIS C型29 | |||
| 30 | 28.6 | JIS C型30 | |||
| 32 | 30.3 | 0 -0.25 | JIS C型32 | ||
| 35 | 33 | JIS C型35 | |||
| 40 | 38 | 1.9 | JIS C型40 | ||
| 45 | 42.5 | JIS C型45 | |||
| 50 | 47 | 2.2 | JIS C型50 | ||

| 材質 | 引張強さ (MPa) | 降伏点 (0.2%耐力) (MPa) | 縦弾性係数 (GPa) | 横弾性係数 (GPa) | ポアソン比 |
| S45C | 570以上 | 345以上 | 200以上 | 77以上 | 0.3 |
| SUS304 | 520以上 | 210以上 | 193以上 | 74以上 | 0.3 |
| SCM435 | 930以上 | 785以上 | 206以上 | 79以上 | 0.3 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-SSFMRR | SH-SSFMRR | SHD-SSFMRR | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 3 | 1,450 | - | - | - | - | - | - | - | 1,850 | - | - | - | - | - | - | - | 2,150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,450 | 1,530 | 1,650 | 1,750 | - | - | - | - | 1,850 | 2,030 | 2,150 | 2,250 | - | - | - | - | 2,150 | 2,330 | 2,450 | 2,550 | - | - | - | - |
| 5 | 1,450 | 1,530 | 1,650 | 1,750 | 1,820 | - | - | - | 1,850 | 2,030 | 2,150 | 2,250 | 2,620 | - | - | - | 2,150 | 2,330 | 2,450 | 2,550 | 3,120 | - | - | - |
| 6 | 1,530 | 1,580 | 1,670 | 1,760 | 2,180 | 2,810 | 2,940 | - | 2,030 | 2,080 | 2,170 | 2,260 | 2,980 | 4,310 | 4,440 | - | 2,330 | 2,380 | 2,470 | 2,560 | 3,480 | 5,060 | 5,190 | - |
| 8 | 1,530 | 1,580 | 1,670 | 1,760 | 2,180 | 2,810 | 2,940 | - | 2,030 | 2,080 | 2,170 | 2,260 | 2,980 | 4,310 | 4,440 | - | 2,330 | 2,380 | 2,470 | 2,560 | 3,480 | 5,060 | 5,190 | - |
| 10 | 1,530 | 1,580 | 1,670 | 1,760 | 2,130 | 2,810 | 2,940 | 3,270 | 2,030 | 2,080 | 2,170 | 2,260 | 2,930 | 4,310 | 4,440 | 4,770 | 2,330 | 2,380 | 2,470 | 2,560 | 3,430 | 5,060 | 5,190 | 5,520 |
| 12 | 1,620 | 1,710 | 1,770 | 1,870 | 2,240 | 2,930 | 3,300 | 3,780 | 2,120 | 2,210 | 2,270 | 2,370 | 3,040 | 4,430 | 4,800 | 5,280 | 2,420 | 2,510 | 2,570 | 2,670 | 3,540 | 5,180 | 5,550 | 6,030 |
| 15 | 1,760 | 1,890 | 1,910 | 2,020 | 2,460 | 3,130 | 3,550 | 4,090 | 2,260 | 2,390 | 2,410 | 2,520 | 3,260 | 4,630 | 5,050 | 5,590 | 2,560 | 2,690 | 2,710 | 2,820 | 3,760 | 5,380 | 5,800 | 6,340 |
| 16 | 1,820 | 1,960 | 1,990 | 2,090 | 2,560 | 3,360 | 3,990 | 4,710 | 2,320 | 2,460 | 2,490 | 2,590 | 3,360 | 4,860 | 5,490 | 6,210 | 2,620 | 2,760 | 2,790 | 2,890 | 3,860 | 5,610 | 6,240 | 6,960 |
| 20 | 1,970 | 2,090 | 2,140 | 2,250 | 2,840 | 3,950 | 5,120 | 6,330 | 2,470 | 2,590 | 2,640 | 2,750 | 3,640 | 5,450 | 6,620 | 7,830 | 2,770 | 2,890 | 2,940 | 3,050 | 4,140 | 6,200 | 7,370 | 8,580 |
| 25 | 2,200 | 2,420 | 2,540 | 2,720 | 3,640 | 4,920 | 6,770 | 8,330 | 2,700 | 2,920 | 3,040 | 3,220 | 4,440 | 6,420 | 8,270 | 9,830 | 3,000 | 3,220 | 3,340 | 3,520 | 4,940 | 7,170 | 9,020 | 10,580 |
| 30 | 2,460 | 2,560 | 2,770 | 3,260 | 4,400 | 6,000 | 8,390 | 10,680 | 2,960 | 3,060 | 3,270 | 3,760 | 5,200 | 7,500 | 9,890 | 12,180 | 3,260 | 3,360 | 3,570 | 4,060 | 5,700 | 8,250 | 10,640 | 12,930 |
| 35 | - | 3,750 | 4,010 | 4,600 | 6,000 | 8,030 | 10,960 | 13,600 | - | 4,250 | 4,510 | 5,100 | 6,800 | 9,530 | 12,460 | 15,100 | - | 4,550 | 4,810 | 5,400 | 7,300 | 10,280 | 13,210 | 15,850 |
| 40 | - | 4,320 | 4,620 | 5,330 | 7,010 | 9,340 | 13,490 | 17,380 | - | 4,820 | 5,120 | 5,830 | 7,810 | 10,840 | 14,990 | 18,880 | - | 5,120 | 5,420 | 6,130 | 8,310 | 11,590 | 15,740 | 19,630 |
| 50 | - | 5,190 | 5,660 | 6,540 | 8,830 | 11,820 | 17,190 | 21,950 | - | 5,690 | 6,160 | 7,040 | 9,630 | 13,320 | 18,690 | 23,450 | - | 5,990 | 6,460 | 7,340 | 10,130 | 14,070 | 19,440 | 24,200 |
| D | SL-SSFMRRA | SH-SSFMRRA | SHD-SSFMRRA | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 3 | 1,710 | - | - | - | - | - | - | - | 2,210 | - | - | - | - | - | - | - | 2,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,710 | 1,790 | 1,910 | 2,010 | - | - | - | - | 2,210 | 2,290 | 2,410 | 2,510 | - | - | - | - | 2,510 | 2,590 | 2,710 | 2,810 | - | - | - | - |
| 5 | 1,710 | 1,790 | 1,910 | 2,010 | 2,080 | - | - | - | 2,210 | 2,290 | 2,410 | 2,510 | 2,880 | - | - | - | 2,510 | 2,590 | 2,710 | 2,810 | 3,380 | - | - | - |
| 6 | 1,790 | 1,840 | 1,930 | 2,020 | 2,440 | 3,070 | 3,200 | - | 2,290 | 2,340 | 2,430 | 2,520 | 3,240 | 4,570 | 4,700 | - | 2,590 | 2,640 | 2,730 | 2,820 | 3,740 | 5,320 | 5,450 | - |
| 8 | 1,790 | 1,840 | 1,930 | 2,020 | 2,440 | 3,070 | 3,200 | - | 2,290 | 2,340 | 2,430 | 2,520 | 3,240 | 4,570 | 4,700 | - | 2,590 | 2,640 | 2,730 | 2,820 | 3,740 | 5,320 | 5,450 | - |
| 10 | 1,790 | 1,840 | 1,930 | 2,020 | 2,390 | 3,070 | 3,200 | 3,530 | 2,290 | 2,340 | 2,430 | 2,520 | 3,190 | 4,570 | 4,700 | 5,030 | 2,590 | 2,640 | 2,730 | 2,820 | 3,690 | 5,320 | 5,450 | 5,780 |
| 12 | 1,880 | 1,970 | 2,030 | 2,130 | 2,500 | 3,190 | 3,560 | 4,040 | 2,380 | 2,470 | 2,530 | 2,630 | 3,300 | 4,690 | 5,060 | 5,540 | 2,680 | 2,770 | 2,830 | 2,930 | 3,800 | 5,440 | 5,810 | 6,290 |
| 15 | 2,020 | 2,150 | 2,170 | 2,280 | 2,720 | 3,390 | 3,810 | 4,350 | 2,520 | 2,650 | 2,670 | 2,780 | 3,520 | 4,890 | 5,310 | 5,850 | 2,820 | 2,950 | 2,970 | 3,080 | 4,020 | 5,640 | 6,060 | 6,600 |
| 16 | 2,080 | 2,220 | 2,250 | 2,350 | 2,820 | 3,620 | 4,250 | 4,970 | 2,580 | 2,720 | 2,750 | 2,850 | 3,620 | 5,120 | 5,750 | 6,470 | 2,880 | 3,020 | 3,050 | 3,150 | 4,120 | 5,870 | 6,500 | 7,220 |
| 20 | 2,230 | 2,350 | 2,400 | 2,510 | 3,100 | 4,210 | 5,380 | 6,590 | 2,730 | 2,850 | 2,900 | 3,010 | 3,900 | 5,710 | 6,880 | 8,090 | 3,030 | 3,150 | 3,200 | 3,310 | 4,400 | 6,460 | 7,630 | 8,840 |
| 25 | 2,460 | 2,680 | 2,800 | 2,980 | 3,900 | 5,180 | 7,030 | 8,590 | 2,960 | 3,180 | 3,300 | 3,480 | 4,700 | 6,680 | 8,530 | 10,090 | 3,260 | 3,480 | 3,600 | 3,780 | 5,200 | 7,430 | 9,280 | 10,840 |
| 30 | 2,720 | 2,820 | 3,030 | 3,520 | 4,660 | 6,260 | 8,650 | 10,940 | 3,220 | 3,320 | 3,530 | 4,020 | 5,460 | 7,760 | 10,150 | 12,440 | 3,520 | 3,620 | 3,830 | 4,320 | 5,960 | 8,510 | 10,900 | 13,190 |
| 35 | - | 4,010 | 4,270 | 4,860 | 6,260 | 8,290 | 11,220 | 13,860 | - | 4,510 | 4,770 | 5,360 | 7,060 | 9,790 | 12,720 | 15,360 | - | 4,810 | 5,070 | 5,660 | 7,560 | 10,540 | 13,470 | 16,110 |
| 40 | - | 4,580 | 4,880 | 5,590 | 7,270 | 9,600 | 13,750 | 17,640 | - | 5,080 | 5,380 | 6,090 | 8,070 | 11,100 | 15,250 | 19,140 | - | 5,380 | 5,680 | 6,390 | 8,570 | 11,850 | 16,000 | 19,890 |
| 50 | - | 5,450 | 5,920 | 6,800 | 9,090 | 12,080 | 17,450 | 22,210 | - | 5,950 | 6,420 | 7,300 | 9,890 | 13,580 | 18,950 | 23,710 | - | 6,250 | 6,720 | 7,600 | 10,390 | 14,330 | 19,700 | 24,460 |
| D | SL-PSFMRR | SH-PSFMRR | ||||||||||||||
| 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | |
| 3 | 1,450 | 1,550 | 1,620 | - | - | - | - | - | 1,950 | 2,050 | 2,120 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,410 | 1,500 | 1,590 | 1,680 | - | - | - | - | 1,910 | 2,000 | 2,090 | 2,180 | - | - | - | - |
| 5 | 1,410 | 1,500 | 1,590 | 1,680 | 2,060 | - | - | - | 1,910 | 2,000 | 2,090 | 2,180 | 3,100 | - | - | - |
| 6 | 1,490 | 1,580 | 1,660 | 1,720 | 2,340 | 3,470 | 3,630 | - | 1,990 | 2,080 | 2,160 | 2,220 | 3,380 | 4,170 | 4,330 | - |
| 8 | 1,490 | 1,580 | 1,660 | 1,720 | 2,340 | 3,470 | 3,630 | - | 1,990 | 2,080 | 2,160 | 2,220 | 3,380 | 4,170 | 4,330 | - |
| 10 | 1,490 | 1,580 | 1,660 | 1,720 | 2,340 | 3,470 | 3,630 | 3,950 | 1,990 | 2,080 | 2,160 | 2,220 | 3,380 | 4,170 | 4,330 | 4,650 |
| 12 | 1,570 | 1,660 | 1,690 | 1,770 | 2,400 | 3,530 | 4,050 | 4,480 | 2,070 | 2,160 | 2,190 | 2,270 | 3,440 | 4,230 | 4,750 | 5,180 |
| 13 | 1,600 | 1,700 | 1,740 | 1,820 | 2,480 | 3,650 | 4,220 | 4,680 | 2,100 | 2,200 | 2,240 | 2,320 | 3,520 | 4,350 | 4,920 | 5,380 |
| 15 | 1,610 | 1,720 | 1,750 | 1,840 | 2,530 | 3,700 | 4,300 | 4,770 | 2,110 | 2,220 | 2,250 | 2,340 | 3,570 | 4,400 | 5,000 | 5,470 |
| 16 | 1,660 | 1,770 | 1,810 | 1,910 | 2,600 | 3,790 | 4,370 | 5,020 | 2,160 | 2,270 | 2,310 | 2,410 | 3,640 | 4,490 | 5,070 | 5,720 |
| 17 | 1,770 | 1,900 | 1,950 | 2,050 | 2,770 | 3,980 | 4,540 | 5,650 | 2,270 | 2,400 | 2,450 | 2,550 | 3,810 | 4,680 | 5,240 | 6,350 |
| 18 | 1,850 | 1,980 | 2,040 | 2,160 | 2,870 | 4,100 | 4,670 | 6,090 | 2,350 | 2,480 | 2,540 | 2,660 | 3,910 | 4,800 | 5,370 | 6,790 |
| 20 | 1,900 | 2,030 | 2,100 | 2,210 | 2,940 | 4,170 | 4,740 | 6,360 | 2,400 | 2,530 | 2,600 | 2,710 | 3,980 | 4,870 | 5,440 | 7,060 |
| 22 | 2,140 | 2,410 | 2,540 | 2,720 | 3,810 | 5,750 | 7,370 | 9,080 | 2,640 | 2,910 | 3,040 | 3,220 | 4,850 | 6,450 | 8,070 | 9,780 |
| 25 | 2,230 | 2,560 | 2,710 | 2,920 | 4,170 | 6,130 | 8,020 | 9,720 | 2,730 | 3,060 | 3,210 | 3,420 | 5,210 | 6,830 | 8,720 | 10,420 |
| 30 | 2,580 | 2,650 | 2,840 | 3,450 | 4,890 | 7,130 | 9,530 | 11,930 | 3,080 | 3,150 | 3,340 | 3,950 | 5,930 | 7,830 | 10,230 | 12,630 |
| 35 | - | 3,410 | 3,660 | 4,550 | 6,520 | 9,360 | 13,000 | 16,360 | - | 3,910 | 4,160 | 5,050 | 7,560 | 10,060 | 13,700 | 17,060 |
| 40 | - | 3,900 | 4,200 | 5,260 | 7,580 | 10,770 | 15,160 | 19,170 | - | 4,400 | 4,700 | 5,760 | 8,620 | 11,470 | 15,860 | 19,870 |
| 50 | - | 4,480 | 5,150 | 6,520 | 9,470 | 13,310 | 18,990 | 24,260 | - | 4,980 | 5,650 | 7,020 | 10,510 | 14,010 | 19,690 | 24,960 |
| D | SL-PSFMRRA | SH-PSFMRRA | ||||||||||||||
| 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | |
| 3 | 1,730 | 1,820 | 1,900 | - | - | - | - | - | 2,230 | 2,320 | 2,400 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,680 | 1,780 | 1,860 | 1,960 | - | - | - | - | 2,180 | 2,280 | 2,360 | 2,460 | - | - | - | - |
| 5 | 1,680 | 1,780 | 1,860 | 1,960 | 2,330 | - | - | - | 2,180 | 2,280 | 2,360 | 2,460 | 3,370 | - | - | - |
| 6 | 1,770 | 1,850 | 1,940 | 1,990 | 2,620 | 3,750 | 3,910 | - | 2,270 | 2,350 | 2,440 | 2,490 | 3,660 | 4,450 | 4,610 | - |
| 8 | 1,770 | 1,850 | 1,940 | 1,990 | 2,620 | 3,750 | 3,910 | - | 2,270 | 2,350 | 2,440 | 2,490 | 3,660 | 4,450 | 4,610 | - |
| 10 | 1,770 | 1,850 | 1,940 | 1,990 | 2,620 | 3,750 | 3,910 | 4,220 | 2,270 | 2,350 | 2,440 | 2,490 | 3,660 | 4,450 | 4,610 | 4,920 |
| 12 | 1,840 | 1,940 | 1,970 | 2,040 | 2,670 | 3,810 | 4,330 | 4,750 | 2,340 | 2,440 | 2,470 | 2,540 | 3,710 | 4,510 | 5,030 | 5,450 |
| 13 | 1,870 | 1,980 | 2,010 | 2,100 | 2,760 | 3,930 | 4,500 | 4,950 | 2,370 | 2,480 | 2,510 | 2,600 | 3,800 | 4,630 | 5,200 | 5,650 |
| 15 | 1,880 | 1,990 | 2,020 | 2,120 | 2,810 | 3,980 | 4,570 | 5,050 | 2,380 | 2,490 | 2,520 | 2,620 | 3,850 | 4,680 | 5,270 | 5,750 |
| 16 | 1,940 | 2,040 | 2,090 | 2,180 | 2,870 | 4,060 | 4,650 | 5,290 | 2,440 | 2,540 | 2,590 | 2,680 | 3,910 | 4,760 | 5,350 | 5,990 |
| 17 | 2,040 | 2,170 | 2,220 | 2,330 | 3,040 | 4,260 | 4,820 | 5,930 | 2,540 | 2,670 | 2,720 | 2,830 | 4,080 | 4,960 | 5,520 | 6,630 |
| 18 | 2,130 | 2,260 | 2,320 | 2,440 | 3,150 | 4,370 | 4,940 | 6,360 | 2,630 | 2,760 | 2,820 | 2,940 | 4,190 | 5,070 | 5,640 | 7,060 |
| 20 | 2,170 | 2,310 | 2,370 | 2,490 | 3,210 | 4,450 | 5,020 | 6,640 | 2,670 | 2,810 | 2,870 | 2,990 | 4,250 | 5,150 | 5,720 | 7,340 |
| 22 | 2,420 | 2,690 | 2,820 | 3,000 | 4,090 | 6,030 | 7,650 | 9,360 | 2,920 | 3,190 | 3,320 | 3,500 | 5,130 | 6,730 | 8,350 | 10,060 |
| 25 | 2,510 | 2,840 | 2,990 | 3,200 | 4,450 | 6,410 | 8,300 | 10,010 | 3,010 | 3,340 | 3,490 | 3,700 | 5,490 | 7,110 | 9,000 | 10,710 |
| 30 | 2,860 | 2,930 | 3,120 | 3,730 | 5,170 | 7,410 | 9,810 | 12,210 | 3,360 | 3,430 | 3,620 | 4,230 | 6,210 | 8,110 | 10,510 | 12,910 |
| 35 | - | 3,690 | 3,940 | 4,830 | 6,800 | 9,640 | 13,280 | 16,640 | - | 4,190 | 4,440 | 5,330 | 7,840 | 10,340 | 13,980 | 17,340 |
| 40 | - | 4,180 | 4,480 | 5,540 | 7,860 | 11,050 | 15,440 | 19,460 | - | 4,680 | 4,980 | 6,040 | 8,900 | 11,750 | 16,140 | 20,160 |
| 50 | - | 4,760 | 5,430 | 6,800 | 9,750 | 13,590 | 19,270 | 24,540 | - | 5,260 | 5,930 | 7,300 | 10,790 | 14,290 | 19,970 | 25,240 |
| D | SL-SSFHRR | SH-SSFHRR | SHD-SSFHRR | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 6 | 1,580 | 1,640 | 1,750 | 1,840 | 2,300 | 2,950 | 3,100 | - | 2,080 | 2,140 | 2,250 | 2,340 | 3,100 | 4,450 | 4,600 | - | 2,380 | 2,440 | 2,550 | 2,640 | 3,600 | 5,200 | 5,350 | - |
| 8 | 1,580 | 1,640 | 1,750 | 1,840 | 2,300 | 2,950 | 3,100 | - | 2,080 | 2,140 | 2,250 | 2,340 | 3,100 | 4,450 | 4,600 | - | 2,380 | 2,440 | 2,550 | 2,640 | 3,600 | 5,200 | 5,350 | - |
| 10 | 1,580 | 1,640 | 1,750 | 1,840 | 2,300 | 2,950 | 3,100 | 3,430 | 2,080 | 2,140 | 2,250 | 2,340 | 3,100 | 4,450 | 4,600 | 4,930 | 2,380 | 2,440 | 2,550 | 2,640 | 3,600 | 5,200 | 5,350 | 5,680 |
| 12 | 1,680 | 1,790 | 1,850 | 1,970 | 2,380 | 3,090 | 3,500 | 4,030 | 2,180 | 2,290 | 2,350 | 2,470 | 3,180 | 4,590 | 5,000 | 5,530 | 2,480 | 2,590 | 2,650 | 2,770 | 3,680 | 5,340 | 5,750 | 6,280 |
| 15 | 1,830 | 1,990 | 2,010 | 2,120 | 2,620 | 3,310 | 3,770 | 4,380 | 2,330 | 2,490 | 2,510 | 2,620 | 3,420 | 4,810 | 5,270 | 5,880 | 2,630 | 2,790 | 2,810 | 2,920 | 3,920 | 5,560 | 6,020 | 6,630 |
| 17 | 1,990 | 2,040 | 2,160 | 2,200 | 2,750 | 3,440 | 4,200 | 5,090 | 2,490 | 2,540 | 2,660 | 2,700 | 3,550 | 4,940 | 5,700 | 6,590 | 2,790 | 2,840 | 2,960 | 3,000 | 4,050 | 5,690 | 6,450 | 7,340 |
| 20 | 2,130 | 2,210 | 2,270 | 2,390 | 3,040 | 4,210 | 5,520 | 6,870 | 2,630 | 2,710 | 2,770 | 2,890 | 3,840 | 5,710 | 7,020 | 8,370 | 2,930 | 3,010 | 3,070 | 3,190 | 4,340 | 6,460 | 7,770 | 9,120 |
| 25 | 2,310 | 2,580 | 2,710 | 2,910 | 3,920 | 5,300 | 7,350 | 9,080 | 2,810 | 3,080 | 3,210 | 3,410 | 4,720 | 6,800 | 8,850 | 10,580 | 3,110 | 3,380 | 3,510 | 3,710 | 5,220 | 7,550 | 9,600 | 11,330 |
| 30 | 2,520 | 2,730 | 2,960 | 3,710 | 4,780 | 6,780 | 9,140 | 11,700 | 3,020 | 3,230 | 3,460 | 4,210 | 5,580 | 8,280 | 10,640 | 13,200 | 3,320 | 3,530 | 3,760 | 4,510 | 6,080 | 9,030 | 11,390 | 13,950 |
| 35 | - | 4,060 | 4,340 | 5,000 | 6,540 | 8,940 | 12,890 | 16,550 | - | 4,560 | 4,840 | 5,500 | 7,340 | 10,440 | 14,390 | 18,050 | - | 4,860 | 5,140 | 5,800 | 7,840 | 11,190 | 15,140 | 18,800 |
| 40 | - | 4,690 | 5,010 | 5,810 | 7,670 | 10,450 | 15,190 | 19,560 | - | 5,190 | 5,510 | 6,310 | 8,470 | 11,950 | 16,690 | 21,060 | - | 5,490 | 5,810 | 6,610 | 8,970 | 12,700 | 17,440 | 21,810 |
| 50 | - | 5,650 | 6,170 | 7,160 | 9,680 | 13,260 | 19,320 | 25,060 | - | 6,150 | 6,670 | 7,660 | 10,480 | 14,760 | 20,820 | 26,560 | - | 6,450 | 6,970 | 7,960 | 10,980 | 15,510 | 21,570 | 27,310 |
| D | SH-SSFHRRA | SHD-SSFHRRA | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 6 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | - | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | - |
| 8 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | - | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | - |
| 10 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | 5,190 | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | 5,940 |
| 12 | 2,440 | 2,550 | 2,610 | 2,730 | 3,440 | 4,850 | 5,260 | 5,790 | 2,740 | 2,850 | 2,910 | 3,030 | 3,940 | 5,600 | 6,010 | 6,540 |
| 15 | 2,590 | 2,750 | 2,770 | 2,880 | 3,680 | 5,070 | 5,530 | 6,140 | 2,890 | 3,050 | 3,070 | 3,180 | 4,180 | 5,820 | 6,280 | 6,890 |
| 17 | 2,750 | 2,800 | 2,920 | 2,960 | 3,810 | 5,200 | 5,960 | 6,850 | 3,050 | 3,100 | 3,220 | 3,260 | 4,310 | 5,950 | 6,710 | 7,600 |
| 20 | 2,890 | 2,970 | 3,030 | 3,150 | 4,100 | 5,970 | 7,280 | 8,630 | 3,190 | 3,270 | 3,330 | 3,450 | 4,600 | 6,720 | 8,030 | 9,380 |
| 25 | 3,070 | 3,340 | 3,470 | 3,670 | 4,980 | 7,060 | 9,110 | 10,840 | 3,370 | 3,640 | 3,770 | 3,970 | 5,480 | 7,810 | 9,860 | 11,590 |
| 30 | 3,280 | 3,490 | 3,720 | 4,470 | 5,840 | 8,540 | 10,900 | 13,460 | 3,580 | 3,790 | 4,020 | 4,770 | 6,340 | 9,290 | 11,650 | 14,210 |
| 35 | - | 4,820 | 5,100 | 5,760 | 7,600 | 10,700 | 14,650 | 18,310 | - | 5,120 | 5,400 | 6,060 | 8,100 | 11,450 | 15,400 | 19,060 |
| 40 | - | 5,450 | 5,770 | 6,570 | 8,730 | 12,210 | 16,950 | 21,320 | - | 5,750 | 6,070 | 6,870 | 9,230 | 12,960 | 17,700 | 22,070 |
| 50 | - | 6,410 | 6,930 | 7,920 | 10,740 | 15,020 | 21,080 | 26,820 | - | 6,710 | 7,230 | 8,220 | 11,240 | 15,770 | 21,830 | 27,570 |
| D | SL-PSFHRR | SH-PSFHRR | ||||||||||||||
| 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1,570 | 1,640 | 1,750 | 1,810 | 2,470 | 3,630 | 3,810 | - | 2,070 | 2,140 | 2,250 | 2,310 | 3,510 | 4,330 | 4,510 | - |
| 8 | 1,570 | 1,640 | 1,750 | 1,810 | 2,470 | 3,630 | 3,810 | - | 2,070 | 2,140 | 2,250 | 2,310 | 3,510 | 4,330 | 4,510 | - |
| 10 | 1,570 | 1,640 | 1,750 | 1,810 | 2,470 | 3,630 | 3,810 | 4,170 | 2,070 | 2,140 | 2,250 | 2,310 | 3,510 | 4,330 | 4,510 | 4,870 |
| 12 | 1,630 | 1,750 | 1,790 | 1,870 | 2,550 | 3,690 | 4,290 | 4,760 | 2,130 | 2,250 | 2,290 | 2,370 | 3,590 | 4,390 | 4,990 | 5,460 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1,680 | 1,810 | 1,850 | 1,950 | 2,690 | 3,890 | 4,560 | 5,110 | 2,180 | 2,310 | 2,350 | 2,450 | 3,730 | 4,590 | 5,260 | 5,810 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1,900 | 1,940 | 1,980 | 2,140 | 2,920 | 4,150 | 4,810 | 6,010 | 2,400 | 2,440 | 2,480 | 2,640 | 3,960 | 4,850 | 5,510 | 6,710 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,100 | 2,160 | 2,250 | 2,370 | 3,160 | 4,420 | 5,060 | 6,920 | 2,600 | 2,660 | 2,750 | 2,870 | 4,200 | 5,120 | 5,760 | 7,620 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,620 | 2,770 | 2,940 | 3,180 | 4,540 | 6,640 | 8,800 | 10,730 | 3,120 | 3,270 | 3,440 | 3,680 | 5,580 | 7,340 | 9,500 | 11,430 |
| 30 | 2,740 | 2,860 | 3,080 | 3,770 | 5,380 | 7,780 | 10,500 | 13,230 | 3,240 | 3,360 | 3,580 | 4,270 | 6,420 | 8,480 | 11,200 | 13,930 |
| 35 | - | 3,730 | 4,010 | 5,020 | 7,220 | 10,310 | 14,450 | 18,260 | - | 4,230 | 4,510 | 5,520 | 8,260 | 11,010 | 15,150 | 18,960 |
| 40 | - | 4,280 | 4,620 | 5,820 | 8,410 | 11,920 | 16,900 | 21,470 | - | 4,780 | 5,120 | 6,320 | 9,450 | 12,620 | 17,600 | 22,170 |
| 50 | - | 4,940 | 5,700 | 7,270 | 10,570 | 14,790 | 21,260 | 27,230 | - | 5,440 | 6,200 | 7,770 | 11,610 | 15,490 | 21,960 | 27,930 |
| D | SL-PSFHRRA | SH-PSFHRRA | ||||||||||||||
| 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | - | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | - |
| 8 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | - | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | - |
| 10 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | 4,450 | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | 5,150 |
| 12 | 1,910 | 2,020 | 2,060 | 2,150 | 2,820 | 3,970 | 4,560 | 5,040 | 2,410 | 2,520 | 2,560 | 2,650 | 3,860 | 4,670 | 5,260 | 5,740 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1,960 | 2,090 | 2,130 | 2,220 | 2,970 | 4,170 | 4,840 | 5,390 | 2,460 | 2,590 | 2,630 | 2,720 | 4,010 | 4,870 | 5,540 | 6,090 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 2,170 | 2,210 | 2,260 | 2,410 | 3,190 | 4,420 | 5,080 | 6,290 | 2,670 | 2,710 | 2,760 | 2,910 | 4,230 | 5,120 | 5,780 | 6,990 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,370 | 2,440 | 2,520 | 2,650 | 3,440 | 4,700 | 5,340 | 7,190 | 2,870 | 2,940 | 3,020 | 3,150 | 4,480 | 5,400 | 6,040 | 7,890 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,910 | 3,050 | 3,220 | 3,460 | 4,830 | 6,920 | 9,080 | 11,010 | 3,410 | 3,550 | 3,720 | 3,960 | 5,870 | 7,620 | 9,780 | 11,710 |
| 30 | 3,020 | 3,140 | 3,360 | 4,050 | 5,660 | 8,060 | 10,780 | 13,520 | 3,520 | 3,640 | 3,860 | 4,550 | 6,700 | 8,760 | 11,480 | 14,220 |
| 35 | - | 4,010 | 4,290 | 5,300 | 7,500 | 10,590 | 14,740 | 18,540 | - | 4,510 | 4,790 | 5,800 | 8,540 | 11,290 | 15,440 | 19,240 |
| 40 | - | 4,560 | 4,900 | 6,100 | 8,690 | 12,200 | 17,180 | 21,760 | - | 5,060 | 5,400 | 6,600 | 9,730 | 12,900 | 17,880 | 22,460 |
| 50 | - | 5,220 | 5,980 | 7,550 | 10,850 | 15,070 | 21,540 | 27,510 | - | 5,720 | 6,480 | 8,050 | 11,890 | 15,770 | 22,240 | 28,210 |
| D | SL-SSFRR | SH-SSFRR | SHD-SSFRR | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 2 | 1,790 | - | - | - | - | - | - | - | 2,290 | - | - | - | - | - | - | - | 2,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 1,680 | - | - | - | - | - | - | - | 2,180 | - | - | - | - | - | - | - | 2,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,490 | - | - | - | - | - | - | - | 1,990 | - | - | - | - | - | - | - | 2,290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,490 | 1,590 | 1,720 | 1,830 | - | - | - | - | 1,990 | 2,090 | 2,220 | 2,330 | - | - | - | - | 2,290 | 2,390 | 2,520 | 2,630 | - | - | - | - |
| 5 | 1,490 | 1,590 | 1,720 | 1,830 | 1,900 | - | - | - | 1,990 | 2,090 | 2,220 | 2,330 | 2,700 | - | - | - | 2,290 | 2,390 | 2,520 | 2,630 | 3,200 | - | - | - |
| 6 | 1,580 | 1,640 | 1,750 | 1,840 | 2,300 | 2,950 | 3,100 | - | 2,080 | 2,140 | 2,250 | 2,340 | 3,100 | 4,450 | 4,600 | - | 2,380 | 2,440 | 2,550 | 2,640 | 3,600 | 5,200 | 5,350 | - |
| 8 | 1,580 | 1,640 | 1,750 | 1,840 | 2,300 | 2,950 | 3,100 | - | 2,080 | 2,140 | 2,250 | 2,340 | 3,100 | 4,450 | 4,600 | - | 2,380 | 2,440 | 2,550 | 2,640 | 3,600 | 5,200 | 5,350 | - |
| 10 | 1,580 | 1,640 | 1,750 | 1,840 | 2,300 | 2,950 | 3,100 | 3,430 | 2,080 | 2,140 | 2,250 | 2,340 | 3,100 | 4,450 | 4,600 | 4,930 | 2,380 | 2,440 | 2,550 | 2,640 | 3,600 | 5,200 | 5,350 | 5,680 |
| 12 | 1,680 | 1,790 | 1,850 | 1,970 | 2,380 | 3,090 | 3,500 | 4,030 | 2,180 | 2,290 | 2,350 | 2,470 | 3,180 | 4,590 | 5,000 | 5,530 | 2,480 | 2,590 | 2,650 | 2,770 | 3,680 | 5,340 | 5,750 | 6,280 |
| 13 | 1,790 | 1,920 | 1,960 | 2,070 | 2,540 | 3,230 | 3,680 | 4,260 | 2,290 | 2,420 | 2,460 | 2,570 | 3,340 | 4,730 | 5,180 | 5,760 | 2,590 | 2,720 | 2,760 | 2,870 | 3,840 | 5,480 | 5,930 | 6,510 |
| 15 | 1,830 | 1,990 | 2,010 | 2,120 | 2,620 | 3,310 | 3,770 | 4,380 | 2,330 | 2,490 | 2,510 | 2,620 | 3,420 | 4,810 | 5,270 | 5,880 | 2,630 | 2,790 | 2,810 | 2,920 | 3,920 | 5,560 | 6,020 | 6,630 |
| 16 | 1,930 | 2,030 | 2,110 | 2,180 | 2,710 | 3,400 | 4,060 | 4,850 | 2,430 | 2,530 | 2,610 | 2,680 | 3,510 | 4,900 | 5,560 | 6,350 | 2,730 | 2,830 | 2,910 | 2,980 | 4,010 | 5,650 | 6,310 | 7,100 |
| 17 | 1,990 | 2,040 | 2,160 | 2,200 | 2,750 | 3,440 | 4,200 | 5,090 | 2,490 | 2,540 | 2,660 | 2,700 | 3,550 | 4,940 | 5,700 | 6,590 | 2,790 | 2,840 | 2,960 | 3,000 | 4,050 | 5,690 | 6,450 | 7,340 |
| 18 | 2,090 | 2,160 | 2,240 | 2,320 | 2,940 | 4,060 | 5,260 | 6,520 | 2,590 | 2,660 | 2,740 | 2,820 | 3,740 | 5,560 | 6,760 | 8,020 | 2,890 | 2,960 | 3,040 | 3,120 | 4,240 | 6,310 | 7,510 | 8,770 |
| 20 | 2,130 | 2,210 | 2,270 | 2,390 | 3,040 | 4,210 | 5,520 | 6,870 | 2,630 | 2,710 | 2,770 | 2,890 | 3,840 | 5,710 | 7,020 | 8,370 | 2,930 | 3,010 | 3,070 | 3,190 | 4,340 | 6,460 | 7,770 | 9,120 |
| 22 | 2,260 | 2,460 | 2,560 | 2,730 | 3,630 | 5,090 | 6,990 | 8,640 | 2,760 | 2,960 | 3,060 | 3,230 | 4,430 | 6,590 | 8,490 | 10,140 | 3,060 | 3,260 | 3,360 | 3,530 | 4,930 | 7,340 | 9,240 | 10,890 |
| 25 | 2,310 | 2,580 | 2,710 | 2,910 | 3,920 | 5,300 | 7,350 | 9,080 | 2,810 | 3,080 | 3,210 | 3,410 | 4,720 | 6,800 | 8,850 | 10,580 | 3,110 | 3,380 | 3,510 | 3,710 | 5,220 | 7,550 | 9,600 | 11,330 |
| 30 | 2,520 | 2,730 | 2,960 | 3,710 | 4,780 | 6,780 | 9,140 | 11,700 | 3,020 | 3,230 | 3,460 | 4,210 | 5,580 | 8,280 | 10,640 | 13,200 | 3,320 | 3,530 | 3,760 | 4,510 | 6,080 | 9,030 | 11,390 | 13,950 |
| 35 | - | 4,060 | 4,340 | 5,000 | 6,540 | 8,940 | 12,890 | 16,550 | - | 4,560 | 4,840 | 5,500 | 7,340 | 10,440 | 14,390 | 18,050 | - | 4,860 | 5,140 | 5,800 | 7,840 | 11,190 | 15,140 | 18,800 |
| 40 | - | 4,690 | 5,010 | 5,810 | 7,670 | 10,450 | 15,190 | 19,560 | - | 5,190 | 5,510 | 6,310 | 8,470 | 11,950 | 16,690 | 21,060 | - | 5,490 | 5,810 | 6,610 | 8,970 | 12,700 | 17,440 | 21,810 |
| 50 | - | 5,650 | 6,170 | 7,160 | 9,680 | 13,260 | 19,320 | 25,060 | - | 6,150 | 6,670 | 7,660 | 10,480 | 14,760 | 20,820 | 26,560 | - | 6,450 | 6,970 | 7,960 | 10,980 | 15,510 | 21,570 | 27,310 |
| D | SH-SSFRRA | SHD-SSFRRA | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 2 | 2,550 | - | - | - | - | - | - | - | 2,850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 2,440 | - | - | - | - | - | - | - | 2,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2,250 | - | - | - | - | - | - | - | 2,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2,250 | 2,350 | 2,480 | 2,590 | - | - | - | - | 2,550 | 2,650 | 2,780 | 2,890 | - | - | - | - |
| 5 | 2,250 | 2,350 | 2,480 | 2,590 | 2,960 | - | - | - | 2,550 | 2,650 | 2,780 | 2,890 | 3,460 | - | - | - |
| 6 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | - | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | - |
| 8 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | - | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | - |
| 10 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | 5,190 | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | 5,940 |
| 12 | 2,440 | 2,550 | 2,610 | 2,730 | 3,440 | 4,850 | 5,260 | 5,790 | 2,740 | 2,850 | 2,910 | 3,030 | 3,940 | 5,600 | 6,010 | 6,540 |
| 13 | 2,550 | 2,680 | 2,720 | 2,830 | 3,600 | 4,990 | 5,440 | 6,020 | 2,850 | 2,980 | 3,020 | 3,130 | 4,100 | 5,740 | 6,190 | 6,770 |
| 15 | 2,590 | 2,750 | 2,770 | 2,880 | 3,680 | 5,070 | 5,530 | 6,140 | 2,890 | 3,050 | 3,070 | 3,180 | 4,180 | 5,820 | 6,280 | 6,890 |
| 16 | 2,690 | 2,790 | 2,870 | 2,940 | 3,770 | 5,160 | 5,820 | 6,610 | 2,990 | 3,090 | 3,170 | 3,240 | 4,270 | 5,910 | 6,570 | 7,360 |
| 17 | 2,750 | 2,800 | 2,920 | 2,960 | 3,810 | 5,200 | 5,960 | 6,850 | 3,050 | 3,100 | 3,220 | 3,260 | 4,310 | 5,950 | 6,710 | 7,600 |
| 18 | 2,850 | 2,920 | 3,000 | 3,080 | 4,000 | 5,820 | 7,020 | 8,280 | 3,150 | 3,220 | 3,300 | 3,380 | 4,500 | 6,570 | 7,770 | 9,030 |
| 20 | 2,890 | 2,970 | 3,030 | 3,150 | 4,100 | 5,970 | 7,280 | 8,630 | 3,190 | 3,270 | 3,330 | 3,450 | 4,600 | 6,720 | 8,030 | 9,380 |
| 22 | 3,020 | 3,220 | 3,320 | 3,490 | 4,690 | 6,850 | 8,750 | 10,400 | 3,320 | 3,520 | 3,620 | 3,790 | 5,190 | 7,600 | 9,500 | 11,150 |
| 25 | 3,070 | 3,340 | 3,470 | 3,670 | 4,980 | 7,060 | 9,110 | 10,840 | 3,370 | 3,640 | 3,770 | 3,970 | 5,480 | 7,810 | 9,860 | 11,590 |
| 30 | 3,280 | 3,490 | 3,720 | 4,470 | 5,840 | 8,540 | 10,900 | 13,460 | 3,580 | 3,790 | 4,020 | 4,770 | 6,340 | 9,290 | 11,650 | 14,210 |
| 35 | - | 4,820 | 5,100 | 5,760 | 7,600 | 10,700 | 14,650 | 18,310 | - | 5,120 | 5,400 | 6,060 | 8,100 | 11,450 | 15,400 | 19,060 |
| 40 | - | 5,450 | 5,770 | 6,570 | 8,730 | 12,210 | 16,950 | 21,320 | - | 5,750 | 6,070 | 6,870 | 9,230 | 12,960 | 17,700 | 22,070 |
| 50 | - | 6,410 | 6,930 | 7,920 | 10,740 | 15,020 | 21,080 | 26,820 | - | 6,710 | 7,230 | 8,220 | 11,240 | 15,770 | 21,830 | 27,570 |
| D | SL-PSFRR | SH-PSFRR | ||||||||||||||
| 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | |
| 3 | 1,500 | 1,620 | 1,690 | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,120 | 2,190 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,460 | 1,570 | 1,660 | 1,770 | - | - | - | - | 1,960 | 2,070 | 2,160 | 2,270 | - | - | - | - |
| 5 | 1,460 | 1,570 | 1,660 | 1,770 | 2,160 | - | - | - | 1,960 | 2,070 | 2,160 | 2,270 | 3,200 | - | - | - |
| 6 | 1,570 | 1,640 | 1,750 | 1,810 | 2,470 | 3,630 | 3,810 | - | 2,070 | 2,140 | 2,250 | 2,310 | 3,510 | 4,330 | 4,510 | - |
| 8 | 1,570 | 1,640 | 1,750 | 1,810 | 2,470 | 3,630 | 3,810 | - | 2,070 | 2,140 | 2,250 | 2,310 | 3,510 | 4,330 | 4,510 | - |
| 10 | 1,570 | 1,640 | 1,750 | 1,810 | 2,470 | 3,630 | 3,810 | 4,170 | 2,070 | 2,140 | 2,250 | 2,310 | 3,510 | 4,330 | 4,510 | 4,870 |
| 12 | 1,630 | 1,750 | 1,790 | 1,870 | 2,550 | 3,690 | 4,290 | 4,760 | 2,130 | 2,250 | 2,290 | 2,370 | 3,590 | 4,390 | 4,990 | 5,460 |
| 13 | 1,670 | 1,800 | 1,840 | 1,930 | 2,610 | 3,800 | 4,420 | 4,930 | 2,170 | 2,300 | 2,340 | 2,430 | 3,650 | 4,500 | 5,120 | 5,630 |
| 15 | 1,680 | 1,810 | 1,850 | 1,950 | 2,690 | 3,890 | 4,560 | 5,110 | 2,180 | 2,310 | 2,350 | 2,450 | 3,730 | 4,590 | 5,260 | 5,810 |
| 16 | 1,870 | 1,930 | 1,970 | 2,060 | 2,890 | 4,130 | 4,770 | 5,670 | 2,370 | 2,430 | 2,470 | 2,560 | 3,930 | 4,830 | 5,470 | 6,370 |
| 17 | 1,900 | 1,940 | 1,980 | 2,140 | 2,920 | 4,150 | 4,810 | 6,010 | 2,400 | 2,440 | 2,480 | 2,640 | 3,960 | 4,850 | 5,510 | 6,710 |
| 18 | 1,990 | 2,040 | 2,110 | 2,290 | 3,140 | 4,390 | 5,030 | 6,630 | 2,490 | 2,540 | 2,610 | 2,790 | 4,180 | 5,090 | 5,730 | 7,330 |
| 20 | 2,100 | 2,160 | 2,250 | 2,370 | 3,160 | 4,420 | 5,060 | 6,920 | 2,600 | 2,660 | 2,750 | 2,870 | 4,200 | 5,120 | 5,760 | 7,620 |
| 22 | 2,320 | 2,440 | 2,590 | 2,780 | 3,620 | 4,950 | 5,750 | 7,370 | 2,820 | 2,940 | 3,090 | 3,280 | 4,660 | 5,650 | 6,450 | 8,070 |
| 25 | 2,620 | 2,770 | 2,940 | 3,180 | 4,540 | 6,640 | 8,800 | 10,730 | 3,120 | 3,270 | 3,440 | 3,680 | 5,580 | 7,340 | 9,500 | 11,430 |
| 30 | 2,740 | 2,860 | 3,080 | 3,770 | 5,380 | 7,780 | 10,500 | 13,230 | 3,240 | 3,360 | 3,580 | 4,270 | 6,420 | 8,480 | 11,200 | 13,930 |
| 35 | - | 3,730 | 4,010 | 5,020 | 7,220 | 10,310 | 14,450 | 18,260 | - | 4,230 | 4,510 | 5,520 | 8,260 | 11,010 | 15,150 | 18,960 |
| 40 | - | 4,280 | 4,620 | 5,820 | 8,410 | 11,920 | 16,900 | 21,470 | - | 4,780 | 5,120 | 6,320 | 9,450 | 12,620 | 17,600 | 22,170 |
| 50 | - | 4,940 | 5,700 | 7,270 | 10,570 | 14,790 | 21,260 | 27,230 | - | 5,440 | 6,200 | 7,770 | 11,610 | 15,490 | 21,960 | 27,930 |
| D | SL-PSFHRRA | SH-PSFHRRA | ||||||||||||||
| 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | - | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | - |
| 8 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | - | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | - |
| 10 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | 4,450 | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | 5,150 |
| 12 | 1,910 | 2,020 | 2,060 | 2,150 | 2,820 | 3,970 | 4,560 | 5,040 | 2,410 | 2,520 | 2,560 | 2,650 | 3,860 | 4,670 | 5,260 | 5,740 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1,960 | 2,090 | 2,130 | 2,220 | 2,970 | 4,170 | 4,840 | 5,390 | 2,460 | 2,590 | 2,630 | 2,720 | 4,010 | 4,870 | 5,540 | 6,090 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 2,170 | 2,210 | 2,260 | 2,410 | 3,190 | 4,420 | 5,080 | 6,290 | 2,670 | 2,710 | 2,760 | 2,910 | 4,230 | 5,120 | 5,780 | 6,990 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,370 | 2,440 | 2,520 | 2,650 | 3,440 | 4,700 | 5,340 | 7,190 | 2,870 | 2,940 | 3,020 | 3,150 | 4,480 | 5,400 | 6,040 | 7,890 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,910 | 3,050 | 3,220 | 3,460 | 4,830 | 6,920 | 9,080 | 11,010 | 3,410 | 3,550 | 3,720 | 3,960 | 5,870 | 7,620 | 9,780 | 11,710 |
| 30 | 3,020 | 3,140 | 3,360 | 4,050 | 5,660 | 8,060 | 10,780 | 13,520 | 3,520 | 3,640 | 3,860 | 4,550 | 6,700 | 8,760 | 11,480 | 14,220 |
| 35 | - | 4,010 | 4,290 | 5,300 | 7,500 | 10,590 | 14,740 | 18,540 | - | 4,510 | 4,790 | 5,800 | 8,540 | 11,290 | 15,440 | 19,240 |
| 40 | - | 4,560 | 4,900 | 6,100 | 8,690 | 12,200 | 17,180 | 21,760 | - | 5,060 | 5,400 | 6,600 | 9,730 | 12,900 | 17,880 | 22,460 |
| 50 | - | 5,220 | 5,980 | 7,550 | 10,850 | 15,070 | 21,540 | 27,510 | - | 5,720 | 6,480 | 8,050 | 11,890 | 15,770 | 22,240 | 28,210 |
| D | SH-SSFRRGA | SHD-SSFRRGA | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 2 | 2,550 | - | - | - | - | - | - | - | 2,850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 2,440 | - | - | - | - | - | - | - | 2,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2,250 | - | - | - | - | - | - | - | 2,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2,250 | 2,350 | 2,480 | 2,590 | - | - | - | - | 2,550 | 2,650 | 2,780 | 2,890 | - | - | - | - |
| 5 | 2,250 | 2,350 | 2,480 | 2,590 | 2,960 | - | - | - | 2,550 | 2,650 | 2,780 | 2,890 | 3,460 | - | - | - |
| 6 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | - | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | - |
| 8 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | - | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | - |
| 10 | 2,340 | 2,400 | 2,510 | 2,600 | 3,360 | 4,710 | 4,860 | 5,190 | 2,640 | 2,700 | 2,810 | 2,900 | 3,860 | 5,460 | 5,610 | 5,940 |
| 12 | 2,440 | 2,550 | 2,610 | 2,730 | 3,440 | 4,850 | 5,260 | 5,790 | 2,740 | 2,850 | 2,910 | 3,030 | 3,940 | 5,600 | 6,010 | 6,540 |
| 13 | 2,550 | 2,680 | 2,720 | 2,830 | 3,600 | 4,990 | 5,440 | 6,020 | 2,850 | 2,980 | 3,020 | 3,130 | 4,100 | 5,740 | 6,190 | 6,770 |
| 15 | 2,590 | 2,750 | 2,770 | 2,880 | 3,680 | 5,070 | 5,530 | 6,140 | 2,890 | 3,050 | 3,070 | 3,180 | 4,180 | 5,820 | 6,280 | 6,890 |
| 16 | 2,690 | 2,790 | 2,870 | 2,940 | 3,770 | 5,160 | 5,820 | 6,610 | 2,990 | 3,090 | 3,170 | 3,240 | 4,270 | 5,910 | 6,570 | 7,360 |
| 17 | 2,750 | 2,800 | 2,920 | 2,960 | 3,810 | 5,200 | 5,960 | 6,850 | 3,050 | 3,100 | 3,220 | 3,260 | 4,310 | 5,950 | 6,710 | 7,600 |
| 18 | 2,850 | 2,920 | 3,000 | 3,080 | 4,000 | 5,820 | 7,020 | 8,280 | 3,150 | 3,220 | 3,300 | 3,380 | 4,500 | 6,570 | 7,770 | 9,030 |
| 20 | 2,890 | 2,970 | 3,030 | 3,150 | 4,100 | 5,970 | 7,280 | 8,630 | 3,190 | 3,270 | 3,330 | 3,450 | 4,600 | 6,720 | 8,030 | 9,380 |
| 22 | 3,020 | 3,220 | 3,320 | 3,490 | 4,690 | 6,850 | 8,750 | 10,400 | 3,320 | 3,520 | 3,620 | 3,790 | 5,190 | 7,600 | 9,500 | 11,150 |
| 25 | 3,070 | 3,340 | 3,470 | 3,670 | 4,980 | 7,060 | 9,110 | 10,840 | 3,370 | 3,640 | 3,770 | 3,970 | 5,480 | 7,810 | 9,860 | 11,590 |
| 30 | 3,280 | 3,490 | 3,720 | 4,470 | 5,840 | 8,540 | 10,900 | 13,460 | 3,580 | 3,790 | 4,020 | 4,770 | 6,340 | 9,290 | 11,650 | 14,210 |
| 35 | - | 4,820 | 5,100 | 5,760 | 7,600 | 10,700 | 14,650 | 18,310 | - | 5,120 | 5,400 | 6,060 | 8,100 | 11,450 | 15,400 | 19,060 |
| 40 | - | 5,450 | 5,770 | 6,570 | 8,730 | 12,210 | 16,950 | 21,320 | - | 5,750 | 6,070 | 6,870 | 9,230 | 12,960 | 17,700 | 22,070 |
| 50 | - | 6,410 | 6,930 | 7,920 | 10,740 | 15,020 | 21,080 | 26,820 | - | 6,710 | 7,230 | 8,220 | 11,240 | 15,770 | 21,830 | 27,570 |
| D | SL-PHFRRA | SH-PHFRRA | ||||||||||||||
| 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | |
| 15 | 1,960 | 2,090 | 2,130 | 2,220 | 2,970 | 4,170 | 4,840 | 5,390 | 2,460 | 2,590 | 2,630 | 2,720 | 4,010 | 4,870 | 5,540 | 6,090 |
| 20 | 2,370 | 2,440 | 2,520 | 2,650 | 3,440 | 4,700 | 5,340 | 7,190 | 2,870 | 2,940 | 3,020 | 3,150 | 4,480 | 5,400 | 6,040 | 7,890 |
| 25 | 2,910 | 3,050 | 3,220 | 3,460 | 4,830 | 6,920 | 9,080 | 11,010 | 3,410 | 3,550 | 3,720 | 3,960 | 5,870 | 7,620 | 9,780 | 11,710 |
| 30 | 3,020 | 3,140 | 3,360 | 4,050 | 5,660 | 8,060 | 10,780 | 13,520 | 3,520 | 3,640 | 3,860 | 4,550 | 6,700 | 8,760 | 11,480 | 14,220 |
| D | SL-PSFRRGA | SH-PSFRRGA | ||||||||||||||
| 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | 最短L ~ 50 | L50.1 ~ 100 | L100.1 ~ 150 | L150.1 ~ 200 | L200.1 ~ 300 | L300.1 ~ 400 | L400.1 ~ 600 | L600.1 ~ 800 | |
| 3 | 1,780 | 1,900 | 1,970 | - | - | - | - | - | 2,280 | 2,400 | 2,470 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,740 | 1,840 | 1,940 | 2,040 | - | - | - | - | 2,240 | 2,340 | 2,440 | 2,540 | - | - | - | - |
| 5 | 1,740 | 1,840 | 1,940 | 2,040 | 2,440 | - | - | - | 2,240 | 2,340 | 2,440 | 2,540 | 3,480 | - | - | - |
| 6 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | - | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | - |
| 8 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | - | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | - |
| 10 | 1,840 | 1,920 | 2,020 | 2,090 | 2,750 | 3,910 | 4,090 | 4,450 | 2,340 | 2,420 | 2,520 | 2,590 | 3,790 | 4,610 | 4,790 | 5,150 |
| 12 | 1,910 | 2,020 | 2,060 | 2,150 | 2,820 | 3,970 | 4,560 | 5,040 | 2,410 | 2,520 | 2,560 | 2,650 | 3,860 | 4,670 | 5,260 | 5,740 |
| 13 | 1,950 | 2,080 | 2,120 | 2,200 | 2,880 | 4,080 | 4,700 | 5,210 | 2,450 | 2,580 | 2,620 | 2,700 | 3,920 | 4,780 | 5,400 | 5,910 |
| 15 | 1,960 | 2,090 | 2,130 | 2,220 | 2,970 | 4,170 | 4,840 | 5,390 | 2,460 | 2,590 | 2,630 | 2,720 | 4,010 | 4,870 | 5,540 | 6,090 |
| 16 | 2,150 | 2,200 | 2,250 | 2,340 | 3,170 | 4,400 | 5,050 | 5,940 | 2,650 | 2,700 | 2,750 | 2,840 | 4,210 | 5,100 | 5,750 | 6,640 |
| 17 | 2,170 | 2,210 | 2,260 | 2,410 | 3,190 | 4,420 | 5,080 | 6,290 | 2,670 | 2,710 | 2,760 | 2,910 | 4,230 | 5,120 | 5,780 | 6,990 |
| 18 | 2,270 | 2,320 | 2,380 | 2,560 | 3,410 | 4,670 | 5,300 | 6,910 | 2,770 | 2,820 | 2,880 | 3,060 | 4,450 | 5,370 | 6,000 | 7,610 |
| 20 | 2,370 | 2,440 | 2,520 | 2,650 | 3,440 | 4,700 | 5,340 | 7,190 | 2,870 | 2,940 | 3,020 | 3,150 | 4,480 | 5,400 | 6,040 | 7,890 |
| 22 | 2,600 | 2,720 | 2,870 | 3,060 | 3,900 | 5,230 | 6,030 | 7,650 | 3,100 | 3,220 | 3,370 | 3,560 | 4,940 | 5,930 | 6,730 | 8,350 |
| 25 | 2,910 | 3,050 | 3,220 | 3,460 | 4,830 | 6,920 | 9,080 | 11,010 | 3,410 | 3,550 | 3,720 | 3,960 | 5,870 | 7,620 | 9,780 | 11,710 |
| 30 | 3,020 | 3,140 | 3,360 | 4,050 | 5,660 | 8,060 | 10,780 | 13,520 | 3,520 | 3,640 | 3,860 | 4,550 | 6,700 | 8,760 | 11,480 | 14,220 |
| 35 | - | 4,010 | 4,290 | 5,300 | 7,500 | 10,590 | 14,740 | 18,540 | - | 4,510 | 4,790 | 5,800 | 8,540 | 11,290 | 15,440 | 19,240 |
| 40 | - | 4,560 | 4,900 | 6,100 | 8,690 | 12,200 | 17,180 | 21,760 | - | 5,060 | 5,400 | 6,600 | 9,730 | 12,900 | 17,880 | 22,460 |
| 50 | - | 5,220 | 5,980 | 7,550 | 10,850 | 15,070 | 21,540 | 27,510 | - | 5,720 | 6,480 | 8,050 | 11,890 | 15,770 | 22,240 | 28,210 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.5
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4