メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]1
[ ! ]2

[ ! ]圧入タイプは内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください
(内径収縮データはこちらをご参照ください)
[ ! ]P寸底部には研磨用のニゲ溝がつきます。
| S | H7 |
| 3.00 | +0.010 |
| 3.01〜6.00 | +0.012 |
| 6.01〜10.00 | +0.015 |
| 10.01〜18.00 | +0.018 |
| 18.01〜21.00 | +0.021 |
| D | p6 |
| 8 | +0.024 +0.015 |
| 10 | |
| 12 | +0.029 +0.018 |
| 16 | |
| 20 | +0.035 +0.022 |
| 25 |
| Type | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||
| ノーマルタイプ | 圧入タイプ | [ M ]材質 | ||||
| (D 0 | (Dp6) | |||||
| − 0.02) | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-KJBDTS | SL-KJBPDTS | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-KJBDTS | SH-KJBPDTS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-KJBDTS | SHD-KJBPDTS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | S | − | L | − | B | − | T | ||
| Type | D | |||||||||||
| SL-KJBDTS | 12 | − | P8.02 | − | S4.12 | − | L10 | − | B5 | − | T3 | |
| 型式 | P | S(P>S) | L | B | T±0.05 | H | R | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 指定0.01mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 選択 | SL-KJBDTS | SH-KJBDTS | SHD-KJBDTS | SL-KJBPDTS | SH-KJBPDTS | SHD-KJBPDTS | ||
| (ノーマルタイプ) SL-KJBDTS SH-KJBDTS SHD-KJBDTS (圧入タイプ) SL-KJBPDTS SH-KJBPDTS SHD-KJBPDTS | 8 | 4.00~ 6.00 | 3.00~ 5.00 | 3~25 L≦P×3 3・4はRなし | 5~25 S≦3.59の場合 B≦S×2.5 S≧3.60の場合 B≦S×3 | 2 3 5 T≦L−2 | D+4 | 1 | 2,620 | 2,970 | 3,240 | 2,620 | 2,970 | 3,240 |
| 10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 2 | 2,620 | 2,970 | 3,240 | 2,620 | 2,970 | 3,240 | |||||
| 12 | 5.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 2 | 2,710 | 3,050 | 3,320 | 2,710 | 3,050 | 3,320 | |||||
| 16 | 8.00~14.00 | 4.00~13.00 | 2 | 2,970 | 3,300 | 3,570 | 2,970 | 3,300 | 3,570 | |||||
| 20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 2 | 3,370 | 3,680 | 3,950 | 3,370 | 3,680 | 3,950 | |||||
| 25 | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 | 2 | 3,640 | 3,930 | 4,200 | 3,640 | 3,930 | 4,200 | |||||
| 型式 | − | P | − | S | − | L | − | B | − | T | − | (FC・NC…etc) |
| SH-KJBDTS12 | − | P8.00 | − | S4.00 | − | L10 | − | B5 | − | T3 | − | RN |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
溝追加工(接着剤溜まり用)![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートはL+B≧10、 | 200 |
溝追加工(抜け止め防止)![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートはL+B≧10、 | 300 |
内径R C面取り![]() | RN | RをC面取り(0.5以下)にします。 | 無料 |
内径R ピン角![]() | CRN | Rをピン角にします。 [ ! ]バリがでることがあります。 [ NG ]追加工TKC、LKCとの併用不可 | 無料 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
P寸公差変更![]() | PKC | P寸公差をH7に変更します。 | 200 |
ツバ厚公差変更![]() | TKC | ツバ厚公差を±0.01に変更します。 [ ! ]ツバ付T寸選択タイプのみ適用 [ NG ]追加工CRN、LKCとの併用不可 | 400 |
L+B寸公差変更![]() | LKC | L+B寸公差を 0-0.05に変更します [ NG ]追加工TKC、CRNとの併用不可 [ ! ]L寸のみの公差ではありません。 | 200 |
平取り追加工![]() | HT | ブッシュに平取りを追加します。 [ ! ]ツバ部は平取りしません。 | 200 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特長】・段付きストレートピンと合わせて使えるツバ付ブッシュです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブシュ ねじブシュ
4.4
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじテーパ用
5