メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認[ ! ]

[ ! ]

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| p6 | m6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JBHFSP | SL-JBHFS | SL-JBHFSH | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBHFSP | SH-JBHFS | SH-JBHFSH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-JBHFSP | SHD-JBHFS | SHD-JBHFSH | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-JBHFMP | SL-JBHFM | SL-JBHFMH | SKS3相当 | 無電解ニッケルメッキ | 56〜60HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBHFMP | SH-JBHFM | SH-JBHFMH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JBHFCP | SL-JBHFC | SL-JBHFCH | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBHFCP | SH-JBHFC | SH-JBHFCH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| p6 | m6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JBHUFMP | SL-JBHUFM | SL-JBHUFMH | SKS3相当 | 無電解ニッケルメッキ | 56〜60HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBHUFMP | SH-JBHUFM | SH-JBHUFMH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JBHUFCP | SL-JBHUFC | SL-JBHUFCH | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBHUFCP | SH-JBHUFC | SH-JBHUFCH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | P | − | L |
| SL-JBHFS25 | − | P14.00 | − | L20.0 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | 肉厚(N) | R | H | T | ||||
| Type | D | D許容差 | ||||||||
| p6 | m6 | h7 | ||||||||
| (p6) SL-JBHFSP SH-JBHFSP SHD-JBHFSP SL-JBHFMP SH-JBHFMP SL-JBHFCP SH-JBHFCP (m6) SL-JBHFS SH-JBHFS SHD-JBHFS SL-JBHFM SH-JBHFM SL-JBHFC SH-JBHFC (h7) SL-JBHFSH SH-JBHFSH SHD-JBHFSH SL-JBHFMH SH-JBHFMH SL-JBHFCH SH-JBHFCH | 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | 0 -0.012 | 2.20〜2.50 | 3.0〜3.5 | 1.25〜1.40 | 0.8 | 9 | 2.5 |
| 6 | 1.75〜2.50 | |||||||||
| 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 0 -0.015 | 2.20〜3.50 | 3.0〜6.0 | 1.75〜2.50 | 0.8 | 11 | ||
| 8 | 3.00〜4.50 | 3.0〜10.0 | 1.75〜2.50 | 1 | 12 | 3 | ||||
| 9 | 3.00〜4.50 | 3.0〜15.0 | 1.75〜2.50 | 13.5 | ||||||
| 10 | 4.00〜6.50 | 1.75〜3.00 | 14 | |||||||
| 11 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 0 -0.018 | 4.00〜6.50 | 3.0〜15.0 | 1.75〜3.00 | 1 | 15 | ||
| 12 | 6.00〜8.50 | 1.75〜3.00 | 2 | 16 | 4 | |||||
| 13 | 17 | |||||||||
| 14 | 18 | |||||||||
| 15 | 8.00〜10.50 | 5.0〜35.0 | 2.25〜3.50 | 2 | 19 | |||||
| 16 | 20 | |||||||||
| 17 | 21 | |||||||||
| 18 | 10.00〜12.50 | 2.75〜4.00 | 22 | |||||||
| 19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 0 -0.021 | 10.00〜12.50 | 5.0〜35.0 | 2.75〜4.00 | 24 | |||
| 20 | 12.00〜13.50 | 3.25〜4.00 | 26 | 5 | ||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | 4.25〜5.00 | 26 | ||||||||
| 23 | 28 | |||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | 13.00〜15.50 | 4.75〜6.00 | 30 | |||||||
| 26 | 15.00〜16.50 | 4.75〜5.50 | 30 | |||||||
| 27 | 33 | |||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | 16.00〜16.50 | |||||||||
| 30 | 16.00〜20.50 | 5.0〜50.0 | 4.75〜7.00 | 3 | 35 | 6 | ||||
| 31 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 0 -0.025 | 16.00〜20.50 | 5.0〜50.0 | 4.75〜7.00 | 36 | |||
| 32 | ||||||||||
| 33 | 38 | |||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | 20.00〜25.00 | 5.00〜7.50 | 40 | |||||||
| [ ! ]P≦3.59はL+T≦P×2.5 P≧3.60はL+T≦P×3.0 [ ! ](D-P)/2≦2の場合、Rは2以下になります。 | ||||||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | 肉厚(N) | R | H | T | ||||
| Type | D | D許容差 | ||||||||
| p6 | m6 | h7 | ||||||||
| (p6) SL-JBHUFMP SH-JBHUFMP SL-JBHUFCP SH-JBHUFCP (m6) SL-JBHUFM SH-JBHUFM SL-JBHUFC SH-JBHUFC (h7) SL-JBHUFMH SH-JBHUFMH SL-JBHUFCH SH-JBHUFCH | 5 | +0.020 +0.012 | +0.012 +0.004 | 0 -0.012 | 2.20~3.00 | 3.0~5.0 | 1.00~1.40 | 0.5 | 9 | 2.5 |
| 6 | 3.00~4.00 | 3.0~5.5 | 1.00~1.50 | 以下 | ||||||
| 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 0 -0.015 | 3.51~5.00 | 3.0~6.0 | 1.00~1.74 | 0.5 | 11 | ||
| 8 | 4.51~6.00 | 3.0~10.0 | 12 | 3 | ||||||
| 9 | 4.51~7.00 | 1.00~2.24 | 13.5 | |||||||
| 10 | 6.51~8.00 | 3.0~15.0 | 1.00~1.74 | 14 | ||||||
| 11 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 0 -0.018 | 8.00~9.00 | 3.0~15.0 | 1.00~1.50 | 15 | |||
| 12 | 8.51~9.00 | 1.50~1.74 | 16 | 4 | ||||||
| 13 | 8.51~10.00 | 5.0~35.0 | 1.50~2.24 | 17 | ||||||
| 14 | 9.00~11.00 | 1.50~2.50 | 18 | |||||||
| 15 | 10.51~12.00 | 1.50~2.24 | 19 | |||||||
| 16 | 10.51~12.50 | 1.75~2.75 | 1 | 20 | ||||||
| 17 | 10.51~13.00 | 2.00~3.24 | 21 | 5 | ||||||
| 18 | 10.51~14.00 | 2.00~2.74 | 22 | |||||||
| 19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 0 -0.021 | 12.51~14.00 | 5.0~35.0 | 2.50~3.25 | 24 | |||
| 20 | 13.51~15.00 | 2.50~3.24 | 26 | |||||||
| 21 | 13.51~15.00 | 3.00~3.75 | ||||||||
| 22 | 13.51~17.00 | 2.50~4.24 | ||||||||
| 23 | 13.51~18.00 | 2.50~4.75 | 28 | |||||||
| 24 | 13.51~19.00 | 2.50~5.25 | ||||||||
| 25 | 15.51~19.00 | 3.00~4.74 | 30 | |||||||
| 26 | 16.51~20.00 | 3.00~4.74 | ||||||||
| 27 | 17.51~21.00 | 3.00~4.75 | 33 | |||||||
| 28 | 18.01~22.00 | 3.00~5.00 | ||||||||
| 29 | 19.01~23.00 | 3.00~5.00 | ||||||||
| 30 | 20.51~24.00 | 3.00~4.74 | 1.5 | 35 | 6 | |||||
| 31 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 0 -0.025 | 20.51~24.00 | 5.0~35.0 | 3.50~5.24 | 36 | |||
| 32 | 22.01~25.00 | 3.50~5.00 | ||||||||
| 33 | 23.01~26.00 | 3.50~5.00 | 38 | |||||||
| 34 | 24.01~27.00 | 3.50~5.00 | ||||||||
| 35 | 25.01~29.00 | 5.0~50.0 | 3.00~4.99 | 40 | ||||||
| [ ! ]P≦3.59はL+T≦P×2.5 P≧3.60はL+T≦P×3.0 [ ! ](D-P)/2≦2の場合、Rは2以下になります。 | ||||||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | (RC・TC・RS) |
| SL-JBHFS12 | − | P8.00 | − | L12.0 | − | RC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
内径R追加![]() | RC | 内径Rを両側に加工します。 肉厚1.5mm以上適用 D10以上でRの大きさはツバ側Rと同じ大きさになります。 指定方法 RC [ ! ](D-P)/2≦2の場合は上限がR1.5となります。 | 300 |
ツバ厚変更![]() | TC | 指定1mm単位 指定方法 TC4 3≦TC<T [ ! ]全長T−TC分短くなります。 [ ! ]D≧12に適用 | 200 |
| 接着溝加工 L≦13.0の場合 L>13.0の場合 ![]() | RS | 接着用の溝を加工します。 [ ! ]外径溝数 ・L≦13.0の場合→2本加工 ・L>13.0の場合→3本加工 指定方法 RS [ ! ]D≦13の時、D−P≧3 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
内径R追加![]() | RC | 内径Rを両側に加工します。 肉厚1.5mm以上適用 D10以上でRの大きさはツバ側Rと同じ大きさになります。 指定方法 RC [ ! ](D-P)/2≦2の場合は上限がR1.5となります。 | 300 |
ツバ厚変更![]() | TC | 指定1mm単位 指定方法 TC4 3≦TC<T [ ! ]全長T−TC分短くなります。 [ ! ]D≧12に適用 | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||||
| スタンダードタイプ | 薄肉タイプ | ||||||||||
| SUS304 | SKS3相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当 | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-JBHFSP | SH-JBHFSP | SHD-JBHFSP | SL-JBHFMP | SH-JBHFMP | SL-JBHFCP | SH-JBHFCP | SL-JBHUFMP | SH-JBHUFMP | SL-JBHUFCP | SH-JBHUFCP | |
| SL-JBHFS | SH-JBHFS | SHD-JBHFS | SL-JBHFM | SH-JBHFM | SL-JBHFC | SH-JBHFC | SL-JBHUFM | SH-JBHUFM | SL-JBHUFC | SH-JBHUFC | |
| SL-JBHFSH | SH-JBHFSH | SHD-JBHFSH | SL-JBHFMH | SH-JBHFMH | SL-JBHFCH | SH-JBHFCH | SL-JBHUFMH | SH-JBHUFMH | SL-JBHUFCH | SH-JBHUFCH | |
| 5 | 4,070 | 4,340 | 4,610 | 3,420 | 3,720 | 4,940 | 5,240 | 3,910 | 4,210 | 5,690 | 5,990 |
| 6 | 3,860 | 4,140 | 4,410 | 3,260 | 3,560 | 4,660 | 4,960 | 3,740 | 4,040 | 5,520 | 5,820 |
| 7 | 3,640 | 3,930 | 4,200 | 3,090 | 3,390 | 4,390 | 4,690 | 3,600 | 3,900 | 5,190 | 5,490 |
| 8 | 3,210 | 3,520 | 3,790 | 2,740 | 3,040 | 3,840 | 4,140 | 3,180 | 3,480 | 4,530 | 4,830 |
| 9 | 3,110 | 3,430 | 3,700 | 2,660 | 2,960 | 3,710 | 4,010 | 3,180 | 3,480 | 4,530 | 4,830 |
| 10 | 3,000 | 3,330 | 3,600 | 2,570 | 2,870 | 3,570 | 3,870 | 2,960 | 3,260 | 4,200 | 4,500 |
| 11 | 3,000 | 3,330 | 3,600 | 2,570 | 2,870 | 3,570 | 3,870 | 3,030 | 3,330 | 4,290 | 4,590 |
| 12 | 3,000 | 3,330 | 3,600 | 2,570 | 2,870 | 3,570 | 3,870 | 3,050 | 3,350 | 4,330 | 4,630 |
| 13 | 3,000 | 3,330 | 3,600 | 2,570 | 2,870 | 3,570 | 3,870 | 3,060 | 3,360 | 4,370 | 4,670 |
| 14 | 3,000 | 3,330 | 3,600 | 2,570 | 2,870 | 3,570 | 3,870 | 3,080 | 3,380 | 4,390 | 4,690 |
| 15 | 3,000 | 3,330 | 3,600 | 2,570 | 2,870 | 3,570 | 3,870 | 3,090 | 3,390 | 4,410 | 4,710 |
| 16 | 3,070 | 3,390 | 3,660 | 2,630 | 2,930 | 3,620 | 3,920 | 3,130 | 3,430 | 4,460 | 4,760 |
| 17 | 3,120 | 3,440 | 3,710 | 2,680 | 2,980 | 3,690 | 3,990 | 3,130 | 3,430 | 4,460 | 4,760 |
| 18 | 3,210 | 3,520 | 3,790 | 2,740 | 3,040 | 3,840 | 4,140 | 3,180 | 3,480 | 4,530 | 4,830 |
| 19 | 3,520 | 3,820 | 4,090 | 3,000 | 3,300 | 4,240 | 4,540 | 3,670 | 3,970 | 5,310 | 5,610 |
| 20 | 3,840 | 4,120 | 4,390 | 3,250 | 3,550 | 4,640 | 4,940 | 3,670 | 3,970 | 5,310 | 5,610 |
| 21 | 3,840 | 4,120 | 4,390 | 3,250 | 3,550 | 4,640 | 4,940 | 3,670 | 3,970 | 5,310 | 5,610 |
| 22 | 3,840 | 4,120 | 4,390 | 3,250 | 3,550 | 4,640 | 4,940 | 3,670 | 3,970 | 5,310 | 5,610 |
| 23 | 3,960 | 4,230 | 4,500 | 3,360 | 3,660 | 4,750 | 5,050 | 4,070 | 4,370 | 5,950 | 6,250 |
| 24 | 4,110 | 4,370 | 4,640 | 3,490 | 3,790 | 4,970 | 5,270 | 4,070 | 4,370 | 5,950 | 6,250 |
| 25 | 4,270 | 4,520 | 4,790 | 3,590 | 3,890 | 5,190 | 5,490 | 4,070 | 4,370 | 5,950 | 6,250 |
| 26 | 4,270 | 4,520 | 4,790 | 3,590 | 3,890 | 5,190 | 5,490 | 4,070 | 4,370 | 5,950 | 6,250 |
| 27 | 4,490 | 4,730 | 5,000 | 3,760 | 4,060 | 5,470 | 5,770 | 4,070 | 4,370 | 5,950 | 6,250 |
| 28 | 4,490 | 4,730 | 5,000 | 3,760 | 4,060 | 5,470 | 5,770 | 4,070 | 4,370 | 5,950 | 6,250 |
| 29 | 4,490 | 4,730 | 5,000 | 3,760 | 4,060 | 5,470 | 5,770 | 4,070 | 4,370 | 5,950 | 6,250 |
| 30 | 4,700 | 4,930 | 5,200 | 3,940 | 4,240 | 5,730 | 6,030 | 4,470 | 4,770 | 6,580 | 6,880 |
| 31 | 4,910 | 5,130 | 5,400 | 4,100 | 4,400 | 6,010 | 6,310 | 4,470 | 4,770 | 6,580 | 6,880 |
| 32 | 4,910 | 5,130 | 5,400 | 4,100 | 4,400 | 6,010 | 6,310 | 4,470 | 4,770 | 6,580 | 6,880 |
| 33 | 4,910 | 5,130 | 5,400 | 4,100 | 4,400 | 6,010 | 6,310 | 4,470 | 4,770 | 6,580 | 6,880 |
| 34 | 4,910 | 5,130 | 5,400 | 4,100 | 4,400 | 6,010 | 6,310 | 4,470 | 4,770 | 6,580 | 6,880 |
| 35 | 5,120 | 5,330 | 5,600 | 4,260 | 4,560 | 6,270 | 6,570 | 4,860 | 5,160 | 7,200 | 7,500 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101〜200 | 201~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | +10日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
5通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
位置決めピン用ブッシュ長円タイプ ツバ付(ノック回り止め)
4.3
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5