メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●丸
●二面幅


| F寸固定 | F寸指定 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 形状記号 | Type | 形状記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJPH | AF(丸) AW(二面幅) | SL-SJPH | AFM(丸) AWM(二面幅) | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPH | SH-SJPH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SJPH | SHD-SJPH | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-HJPH | SL-HJPH | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-HJPH | SH-HJPH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-CJPH | SL-CJPH | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-CJPH | SH-CJPH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | D | − | W | − | F | |
| ■丸・二面幅 おねじ | |||||||||
| (丸・F寸固定) | SL-SJPHAF3 | − | 5.21 | − | 6 | ||||
| (丸・F寸指定) | SL-SJPHAFM3 | − | L5.21 | − | D6 | − | F9 | ||
| (二面幅・F寸固定) | SH-SJPHAW10 | − | 20 | − | 15 | − | W11 | ||
| (二面幅・F寸指定) | SH-SJPHAWM10 | − | L20.00 | − | D15 | − | W11 | − | F15 |
| 型式 | L 指定0.01mm単位 | D 指定1mm単位 | W 指定1mm単位 | F | ||||
| Type | 形状記号 | M(並目) | *締付トルク N・cm | 固定 | 指定1mm単位 | |||
| SL-SJPH SH-SJPH SHD-SJPH SL-HJPH SH-HJPH SL-CJPH SH-CJPH | <丸> AF(F寸固定) AFM(F寸指定) <二面幅> AW(F寸固定) AWM(F寸指定) | 3 | 98 | 2.00〜10.00 | 5〜30 (M<D<M×5) | 4〜13 | 5 | 3〜36 (M≦F≦M×3) |
| 4 | 225 | 5〜18 | 6 | |||||
| 5 | 461 | 6〜23 | 8 | |||||
| 6 | 784 | 5.00〜30.00 | 7〜28 | |||||
| 8 | 1911 | 9〜29 | 10 | |||||
| 10 | 3783 | 10.00〜50.00 | 11〜29 | 12 | ||||
| 12 | 6605 | 13〜29 | 15 | |||||
| 型式 | − | L | − | D | − | W | − | F | − | (CRC・EAT) |
| SL-SJPHAF10 | − | 20.5 | − | 25 | − | CRC | ||||
| SL-SJPHAFM10 | − | L15.00 | − | D20 | − | W20 | − | F15 | − | EAT |
| 9 | 日目出荷 |
| Alterations | 端面R加工 | 着座確認用穴加工 | ||||||||||||||||||||||
| Code | CRC | EAT | ||||||||||||||||||||||
| Spec. | ワーク受け面の面取りをR1に変更します。 指定方法 CRC [ NG ]二面幅形状の二面カット部は ![]() | ワーク受け面に着座確認用穴を加工します。 穴径寸法は下表となります。指定方法 EAT [ ! ]M≧6に適用 [ ! ]F寸・L寸により適用条件が変わります。
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 300 | 500 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
高さ方向の位置決めピンです。外径と高さはフリーでご指定いただけます。
| M(並目) | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPHAF | SH-SJPHAF | SHD-SJPHAF | SL-HJPHAF | SH-HJPHAF | SL-CJPHAF | SH-CJPHAF | |
| 3 | 2,600 | 3,050 | 3,320 | 2,270 | 2,470 | 2,670 | 2,870 |
| 4 | 2,720 | 3,170 | 3,440 | 2,380 | 2,580 | 2,810 | 3,010 |
| 5 | 2,900 | 3,350 | 3,620 | 2,550 | 2,750 | 3,020 | 3,220 |
| 6 | 3,090 | 3,540 | 3,810 | 2,730 | 2,930 | 3,250 | 3,450 |
| 8 | 3,370 | 3,820 | 4,090 | 2,970 | 3,170 | 3,540 | 3,740 |
| 10 | 3,700 | 4,150 | 4,420 | 3,270 | 3,470 | 3,920 | 4,120 |
| 12 | 4,110 | 4,560 | 4,830 | 3,630 | 3,830 | 4,390 | 4,590 |
| M(並目) | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPHAFM | SH-SJPHAFM | SHD-SJPHAFM | SL-HJPHAFM | SH-HJPHAFM | SL-CJPHAFM | SH-CJPHAFM | |
| 3 | 3,130 | 3,580 | 3,850 | 2,630 | 2,830 | 3,250 | 3,450 |
| 4 | 3,260 | 3,710 | 3,980 | 2,730 | 2,930 | 3,280 | 3,480 |
| 5 | 3,340 | 3,790 | 4,060 | 2,920 | 3,120 | 3,490 | 3,690 |
| 6 | 3,560 | 4,010 | 4,280 | 3,110 | 3,310 | 3,750 | 3,950 |
| 8 | 3,860 | 4,310 | 4,580 | 3,230 | 3,430 | 4,090 | 4,290 |
| 10 | 4,250 | 4,700 | 4,970 | 3,540 | 3,740 | 4,520 | 4,720 |
| 12 | 4,710 | 5,160 | 5,430 | 3,920 | 4,120 | 5,060 | 5,260 |
| M(並目) | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPHAW | SH-SJPHAW | SHD-SJPHAW | SL-HJPHAW | SH-HJPHAW | SL-CJPHAW | SH-CJPHAW | |
| 3 | 2,930 | 3,380 | 3,650 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
| 4 | 3,040 | 3,490 | 3,760 | 2,700 | 2,900 | 3,130 | 3,330 |
| 5 | 3,220 | 3,670 | 3,940 | 2,870 | 3,070 | 3,340 | 3,540 |
| 6 | 3,420 | 3,870 | 4,140 | 3,060 | 3,260 | 3,570 | 3,770 |
| 8 | 3,690 | 4,140 | 4,410 | 3,290 | 3,490 | 3,870 | 4,070 |
| 10 | 4,030 | 4,480 | 4,750 | 3,600 | 3,800 | 4,250 | 4,450 |
| 12 | 4,440 | 4,890 | 5,160 | 3,950 | 4,150 | 4,720 | 4,920 |
| M(並目) | ¥基準単価 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SJPHAWM | SH-SJPHAWM | SHD-SJPHAWM | SL-HJPHAWM | SH-HJPHAWM | SL-CJPHAWM | SH-CJPHAWM | |
| 3 | 3,700 | 4,150 | 4,420 | 3,170 | 3,370 | 3,820 | 4,020 |
| 4 | 3,840 | 4,290 | 4,560 | 3,260 | 3,460 | 3,970 | 4,170 |
| 5 | 4,050 | 4,500 | 4,770 | 3,440 | 3,640 | 4,220 | 4,420 |
| 6 | 4,280 | 4,730 | 5,000 | 3,630 | 3,830 | 4,490 | 4,690 |
| 8 | 4,600 | 5,050 | 5,320 | 3,880 | 4,080 | 4,830 | 5,030 |
| 10 | 5,000 | 5,450 | 5,720 | 4,180 | 4,380 | 5,280 | 5,480 |
| 12 | 5,480 | 5,930 | 6,200 | 4,560 | 4,760 | 5,830 | 6,030 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
4.6
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ
3.9
ミスミ
高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
4.8
ミスミ
高さ調整ピン 圧入タイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -おねじ-
4.4
ミスミ
支柱ピン 段付タイプ -インロー-
4
ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー
4.3
ミスミ
六角支柱ピン 段付タイプ -めねじ-
5
ミスミ
支柱ピン 段付タイプ -めねじ-
4.7