17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

コンベヤ用ローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー

コンベヤ用ローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー
通常単価(税別)
3,45027,870
税込単価
3,79530,657
通常出荷日:2日目

ACモータローラVプーリタイプとの連動用フリーローラ(駆動のないローラ)です。【特長】・専用のモータロ...

詳細を確認
  • 【連動用モータローラ】ACモータローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー リンク先
  • 本商品は軸が付属しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Typeプーリローラベアリング
材質表面処理材質表面処理材質表面処理材質
(標準仕様)STKM12三価クロメートSTKM12三価クロメートSTKM12三価クロメートSUJ2
HROV
 
(防水仕様)SUS304SUS304SUS304SUS440C
HROVS
 

規格表

型式
L
HROV38
300
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Type
D
L
Dp
d1
d2
Ls
L1
L2
許容静荷重(N)
¥基準単価
L300
L400
L500
L300
L400
L500
(標準仕様)
38
300
400
500
28
17.8
17.5
L+60
24.5
5.5
343
294
294
3,450
3,780
4,110
HROV
42.7
32
490
441
392
3,990
4,290
4,630
 
57
980
980
784
3,990
4,290
4,630
(防水仕様)
38
400
500
28
16
16
L+55
25
4
-
294
294
-
21,440
23,110
HROVS
42.7
32
441
392
-
25,940
27,870
 
57
980
784
-
25,940
27,870
Vベルト選定方法
次のVベルト形状、周長のベルトをご選定ください
Vベルト形状
Vベルト周長
計算方法:周長=( Vプーリ外径×π)+(2×取り付けピッチ)
[ ! ]Vプーリ外径φ38=φ38、φ42.7・φ57=φ42で計算)

型番リスト

表示件数

特性・用途

特性

ローラ材質

表面処理

ベアリング材質

外径 D

(φ)

(mm)

L寸

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
38
324.5
300
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
38
424.5
400
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
38
524.5
500
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
42.7
324.5
300
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
42.7
424.5
400
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
42.7
524.5
500
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
57
324.5
300
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
57
424.5
400
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
該当なし
標準
[スチール] STKM12
三価クロメートメッキ
スチール
57
524.5
500
プーリ:STKM12|ローラ:STKM12|軸:STKM12|ベアリング:SUJ2
プーリ:三価クロメート|ローラ:三価クロメート|軸:三価クロメート
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
耐水性
[ステンレス] SUS304
なし
ステンレス
38
425
400
プーリ:SUS304|ローラ:SUS304|軸:SUS304|ベアリング:SUS440C
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
耐水性
[ステンレス] SUS304
なし
ステンレス
38
525
500
プーリ:SUS304|ローラ:SUS304|軸:SUS304|ベアリング:SUS440C
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
耐水性
[ステンレス] SUS304
なし
ステンレス
42.7
425
400
プーリ:SUS304|ローラ:SUS304|軸:SUS304|ベアリング:SUS440C
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
耐水性
[ステンレス] SUS304
なし
ステンレス
42.7
525
500
プーリ:SUS304|ローラ:SUS304|軸:SUS304|ベアリング:SUS440C
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
耐水性
[ステンレス] SUS304
なし
ステンレス
57
425
400
プーリ:SUS304|ローラ:SUS304|軸:SUS304|ベアリング:SUS440C
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
耐水性
[ステンレス] SUS304
なし
ステンレス
57
525
500
プーリ:SUS304|ローラ:SUS304|軸:SUS304|ベアリング:SUS440C
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
2日目
3,780
( 4,158 )
2日目
4,110
( 4,521 )
2日目
3,990
( 4,389 )
2日目
4,290
( 4,719 )
2日目
4,630
( 5,093 )
2日目
3,990
( 4,389 )
2日目
4,290
( 4,719 )
2日目
4,630
( 5,093 )
2日目
21,440
( 23,584 )
2日目
23,110
( 25,421 )
2日目
25,940
( 28,534 )
2日目
27,870
( 30,657 )
2日目
25,940
( 28,534 )
2日目
27,870
( 30,657 )
2日目

詳細情報

基本情報

ACモータローラVプーリタイプとの連動用フリーローラ(駆動のないローラ)です。
【特長】
・専用のモータローラとVベルトで連動できます
・安価に駆動付きコンベヤを実現できます
・ローラコンベヤの「トータルコストを削減」
・材質はスチール、ステンレス(SUS304)よりご選定頂けます

【モータローラとは】
・通常のローラとは異なり内部にモータと減速機を内蔵したコンベヤ用ローラです
・モータスペースを別に設ける必要がないため自動搬送装置の省スペース化に役立ちます

ご注意

  • 【連動用モータローラ】ACモータローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー リンク先
  • 本商品は軸が付属しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~20コ21コ~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンベヤ用ローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用ローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー
ACモータローラ Vプーリタイプ ー標準仕様/防水仕様ー
モータローラ PSS-V型
Vプーリー連動ローラー
コンベヤ用ローラ軸セット販売
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
メーカーミスミミスミオークラ輸送機太陽工業ミスミミスミ
通常価格3,450-16,800 -33,617 -3,310 -780 --
通常出荷日2日目2日目8日目7日目2日目3日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類コンベヤ用ローラモータローラプーリ付ストレートコンベヤ用ローラコンベヤ用ローラ
ライニング種類なしなしなしなしなしなし
軸種類ストレートストレートシャフト有シャフトストレートストレート
ベアリングダブルダブルダブルダブルダブルダブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト