メカニカル部品技術窓口

搬送能力の高いモータローラでコンベヤの「トータルコストを削減」。【特長】・搬送能力が高く、少ないモータ...
詳細を確認
[ ! ]軸の伸縮について:配線がついていない片側が12mm縮みます(縮み目安はカラーまで
となります)。縮み方は、下記
商品紹介動画をご確認お願いします。
| Type | 固定金具 ① | 端子金具 ② | 端子金具 カバー ③ | 端子ボックス (②③) | ④ボルト | ⑤ばね座金 | ⑥ナット |
| MORV(標準) | 1個 | 1個 | 1個 | ― | M5 2個 | M5 2個 | M5 2個 |
| MORVS(防水) | 1個 | ― | ― | 1個 |



| D | W1 | W2 | W3 | P1 |
| 38 | 12mm以上 | 22mm | 19mm以上 | 34mm |
| 42.7 | ||||
| 57 | 16mm以上 | 47mm | 11mm以上 | 35mm |
[ ! ]ミスミではコンベア用フレームおよびブレーキ付きモータローラのお取り扱いはありません。

Type | D | プーリ | ローラ | ①固定金具 | ②端子金具 | ③端子金具カバー | |||
材質 | 表面処理 | 材質 | 表面処理 | 材質 | 表面処理 | 材質 | 材質 | ||
(標準仕様) | 38 | STKM12 | 三価クロメート | STKM12 | 三価クロメート | SPHC | 三価クロメート | PA6 | 難燃ABS |
MORV | 42.7 | ||||||||
57 | PBT | ||||||||
(防水仕様) | 38 | SUS304 | − | SUS304 | − | SUS304 | − | PBT | PBT |
MORVS | 42.7 | ||||||||
57 | |||||||||
型式 | − | L | − | 速度呼び |
MORV38 | − | 300 | − | 10 |
型式 | L | 速度呼び | ¥基準単価 | |
Type | D | 選択 | 選択 | |
(標準仕様) | 38 | 300 | 10 | 16,800 |
MORV | 42.7 | 400 | 15 | |
57 | 500 | 20 | ||
(防水仕様) | 38 | 400 | 10 | 38,700 |
MORVS | 42.7 | 500 | 15 | |
57 | ||||
D | 速度 呼び | 電源 | 定格電流(A) 突入電流(A) (50Hz/60Hz) | G | F | Dp | 速度(m/min) | 接線力(N) | トルク(N・cm) | 許容静荷重(N) | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | L300 | L400 | L500 | |||||||||||
定格 | 起動 | 定格 | 起動 | 定格 | 起動 | 定格 | 起動 | ||||||||||||
38 | 10 | 三相 | 0.055/0.050 0.083/0.082 | 18 (MORV) 15 (MORVS) | 17 | 28 | 10.4 | 13.1 | 16.7 | 37.3 | 12.4 | 31.3 | 31.8 | 70.9 | 23.6 | 59.6 | 343 | 294 | 294 |
200V | |||||||||||||||||||
50/60Hz | |||||||||||||||||||
15 | 入力 | 14.2 | 16.1 | 12.3 | 39.6 | 9.2 | 30.9 | 23.3 | 75.3 | 17.5 | 58.7 | ||||||||
20 | 16/12W | 22.2 | 25.2 | 7.8 | 25.3 | 5.8 | 19.7 | 14.9 | 48 | 11.1 | 37.4 | ||||||||
42.7 | 10 | 三相 | 0.056/0.051 0.083/0.082 | 32 | 12.1 | 13.5 | 14.2 | 30.7 | 14.2 | 23.4 | 30.3 | 65.5 | 30.3 | 50.1 | 490 | 441 | 392 | ||
200V | |||||||||||||||||||
50/60Hz | |||||||||||||||||||
15 | 入力 | 17.9 | 19.9 | 9.6 | 20.8 | 9.6 | 15.9 | 20.5 | 44.4 | 20.5 | 33.9 | ||||||||
20 | 15/14W | 24.4 | 27.2 | 7 | 15.2 | 7 | 11.6 | 15 | 32.5 | 15 | 24.8 | ||||||||
57 | 10 | 三相 | 0.120/0.100 0.19/0.18 | 15 | 24 | 11.2 | 13.3 | 44.5 | 83.1 | 37 | 78.4 | 126.8 | 236.8 | 105.4 | 223.4 | 980 | 980 | 784 | |
200V | |||||||||||||||||||
50/60Hz | |||||||||||||||||||
15 | 入力 | 12.4 | 14.8 | 40.2 | 75.1 | 33.5 | 67.6 | 114.5 | 214 | 95.4 | 192.6 | ||||||||
20 | 33/27W | 17 | 20.2 | 29.4 | 55 | 24.5 | 49.5 | 83.7 | 156.7 | 69.8 | 141 | ||||||||
[ ! ]通電していない時、ギヤの抵抗はありますが外力あるいは手で廻せます。但しギヤの破損等の恐れがあるため推奨いたしません。
[ NG ]MOR、MORSともメンテナンスフリーとなりますので、潤滑剤塗布やエア・高圧洗浄しないようお願いします。MORSは、防水性低下の原因となります。[ ! ]モータローラ概要は>>こちらをご参照ください。
Vベルト形状


周長=(Vプーリ外径×π)+(2×取り付けピッチ)
プーリ外径は、外径φ38=38
外径φ42.7・φ57=42 で計算
計算例 外径57、取り付けピッチ100の場合
周長 (42×π)+(2×100)= 331.9
適応ベルト MB-330
Vベルト | コンベア用ローラ | ||
カテゴリページ | |||
代表商品 | |||
画像 | |||
配線図
三相200Vの場合・インバータと組み合わせてのご使用について
インバータと組み合わせるとトルクが低下します。
ご使用になるインバータで異なりますが、モーターローラのトルクが低下しますので設計時にはご注意願います。
定格トルク(無負荷時)は規格表をご参照ください。
下図は代表的参考例です。(注)下記データは、MITSUBISHI社製FR-S520E-0.1Kとモータローラ1本を組み合わせた場合とします。
| 周波数 | トルク(%) | ||
| Φ38 | Φ42.7 | Φ57 | |
| 20 | 5 | 5 | 10 |
| 30 | 30 | 25 | 30 |
| 40 | 50 | 45 | 45 |
| 50 | 80 | 75 | 70 |
| 60 | 75 | 70 | 65 |
| 70 | 70 | 65 | 55 |
| 80 | 60 | 50 | 40 |
| 周波数 | トルク(%) | ||
| Φ38 | Φ42.7 | Φ57 | |
| 20 | 10 | 10 | 15 |
| 30 | 35 | 30 | 40 |
| 40 | 60 | 55 | 55 |
| 50 | 90 | 85 | 75 |
| 60 | 100 | 100 | 90 |
| 70 | 100 | 85 | 75 |
| 80 | 80 | 65 | 55 |





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 2日目 |
搬送能力の高いモータローラでコンベヤの「トータルコストを削減」。
【特長】
・搬送能力が高く、少ないモータローラで搬送可能
・安価なフリーローラを多く連動でき、コンベヤのトータルコストを削減
【モータローラとは】
・通常のローラとは異なり内部にモータと減速機を内蔵したコンベヤ用ローラです
・モータスペースを別に設ける必要がないため自動搬送装置の省スペース化に役立ちます
| 2 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):860円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):620円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5