17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39,058型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 中荷重タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 中荷重タイプ
通常単価(税別)
3,22029,945
税込単価
3,54232,940
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS対応品です。
  • ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
    ※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。
未確定:候補が39,058型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図
ケーブルキャリア長さ=S/2+K1
 
S = ストローク長さ
R = 曲げ半径
H = 取付け高さ
D = 限界位置時に戻る最小距離
K = π*R+安全余裕値
断面図外周開く内周開くクロスバークロスバー
内側高さ22
内側高さ25
内側高さ35
 
仕切板
内側高さ22
内側高さ22
内側高さ25
内側高さ25
内側高さ35
内側高さ35
本体材質PA+ガラス繊維
取付ブラケット材質
本体使用温度-40~120℃
規格表
型式
(Type・内側高さA)
-内側幅
C
-曲げ半径
R
-リンク数-仕切板-仕切板数
E-MPU25-55-55-10-S35-5
型式    ジョイント
くし歯板数
   仕切版仕切版数取付寸法(対応する曲げ半径)  
外側高さ内側幅外側幅穴ピッチピッチ曲げ半径リンク数必要空間質量
Type内側高さBCWEPR(対応長さ)HDK高さ HFKg/m
A         
E-MPU
(外周開く)

E-MPD
(内周開く)
222840532643335
38
48
75
100
10~68
(330mm~2244mm)
S224~6898
104
124
178
228
82
85
95
122
147
180
190
220
305
380
H+250.54
50633650.56
70835670.63
10011386100.74
253525411434555
75
100
125
150
10~68
(450mm~3060mm)
S254~65145
185
235
285
335
118
138
163
188
213
265
330
405
485
565
H+250.75
40562540.82
55714460.87
75916480.96
901067791.05
10011690101.11
125141112121.2
354950673055565
75
100
125
150
200
10~68
(550mm~3740mm)
S354~65179
199
249
299
349
449
145
155
180
205
230
280
315
350
425
505
585
740
H+350.87
75925570.97
10011780101.12
125142105121.21
[ ! ] 取付ブラケットの固定端を下側、移動端を上側になるように取り付けてください。(外径寸法図の位置関係参照)
[ ! ] 取付ブラケットの形状はサイズにより異なります
[ ! ] ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。
[ ! ] 本体(リンク)のみ、又は取付ブラケットのみの販売はしておりません。
[ ! ] 仕切板数はリンク数によって選択肢が変わります。
[ ! ] 最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
 当社類似品
MPSCS35100-75-20-S
エコノミーシリーズ
E-MPU22-50-75-20
ケーブル挿入面外周・内周取付共通外側・内側(型式違い)
曲げ半径(mm)7575
 A(内寸縦)1922
 B(外寸高さ)2528
本体寸法C(内寸横)3850
(mm)W(外寸幅)5063
 P(リンクピッチ)30.533
取付高さ(mm)175124
必要空間高さ(mm)185149
取付ブラケット形状が異なりますのでご確認ください
本体使用温度 -30~100℃-40~120℃
材質 特殊プラスチックPA+ガラス繊維

概要・仕様

電線・ホースなどの配線内容に応じて、適切なケーブルキャリアを選定してください。

<選定例>
外径20mmのケーブルを1本収納する場合:
ケーブルの外径が内部高さの80%未満である必要があるため、
必要な内部高さ H≧20÷0.8=25mm以上となります。

<仕様選定における5つのポイント>
① 内部高さの確保:収納するケーブル・ホースの外径が、ケーブルキャリアの内部高さの80%以内に収まるようにしてください。
② 占有率の目安:ケーブルキャリア内に収納する総断面積は、内部高さ × 内部幅の60%以内としてください。
③ 曲げ半径の選定:複数種のケーブルやホースを一緒に収納する場合は、最も大きな最小曲げ半径に合わせてキャリアの曲げ半径を選定してください。
④ 内壁との間隔:ケーブルやホースの外径に対して、キャリアの内壁との間隔は10%以上を確保してください。
⑤ 相互間の間隔:隣り合うケーブル・ホース同士の間隔も、より外径の大きい方の10%以上を空けて配置してください。

ケーブルキャリア長さの計算方法

ケーブルキャリアの固定点は、ストロークの中央に設置することを推奨します。
ケーブルキャリア本体・ケーブル・チューブの必要長が最小限となり、材料コストおよび設置コストを抑えることができます。


ケーブルキャリアの固定点をストローク中央に設置

固定点がストローク中央からずれている場合
L = キャリアの必要長さ
S = ストローク長
K = π*R+安全余裕値
R = 曲げ半径
ΔX = 固定点が中央からずれた距離
技術データ
速度/加速度 MLa最大10[m/s]/最大50[m/s2]
速度/加速度 MLb最大3[m/s]/最大6[m/s2]
滑走速度/加速度最大5[m/s]/最大30[m/s2]
許容温度-40℃~120℃
可燃性クラスUL94 HB

型番リスト

表示件数

内側幅 C

(mm)

内側高さ A

(mm)

屈曲半径 R

(mm)

リンクピッチ P

(mm)

ケーブル挿入面

リンク数

仕切板

(枚)

RoHS?最小発注数量
40
22
35
33
内周側押込
10(長さ330mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
10(長さ330mm)
4
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
10(長さ330mm)
7
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
10(長さ330mm)
10
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
11(長さ363mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
11(長さ363mm)
4
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
11(長さ363mm)
8
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
11(長さ363mm)
11
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
12(長さ396mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
12(長さ396mm)
4
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
12(長さ396mm)
8
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
12(長さ396mm)
12
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
13(長さ429mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
13(長さ429mm)
5
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
13(長さ429mm)
9
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
13(長さ429mm)
13
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
14(長さ462mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
14(長さ462mm)
5
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
14(長さ462mm)
10
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
14(長さ462mm)
14
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
15(長さ495mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
15(長さ495mm)
5
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
15(長さ495mm)
10
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
15(長さ495mm)
15
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
16(長さ528mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
16(長さ528mm)
6
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
16(長さ528mm)
11
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
16(長さ528mm)
16
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
17(長さ561mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
17(長さ561mm)
6
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
17(長さ561mm)
12
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
17(長さ561mm)
17
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
18(長さ594mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
18(長さ594mm)
6
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
18(長さ594mm)
12
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
18(長さ594mm)
18
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
19(長さ627mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
19(長さ627mm)
7
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
19(長さ627mm)
13
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
19(長さ627mm)
19
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
20(長さ660mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
20(長さ660mm)
7
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
20(長さ660mm)
14
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
20(長さ660mm)
20
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
21(長さ693mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
21(長さ693mm)
7
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
21(長さ693mm)
14
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
21(長さ693mm)
21
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
22(長さ726mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
22(長さ726mm)
8
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
22(長さ726mm)
15
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
22(長さ726mm)
22
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
23(長さ759mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
23(長さ759mm)
8
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
23(長さ759mm)
16
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
23(長さ759mm)
23
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
24(長さ792mm)
なし
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
24(長さ792mm)
8
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
24(長さ792mm)
16
10
1個
40
22
35
33
内周側押込
24(長さ792mm)
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220
( 3,542 )
11日目〜
3,353
( 3,688 )
9日目〜
3,451
( 3,796 )
9日目〜
3,550
( 3,905 )
9日目〜
3,359
( 3,695 )
11日目〜
3,491
( 3,840 )
9日目〜
3,624
( 3,986 )
9日目〜
3,722
( 4,094 )
9日目〜
3,500
( 3,850 )
11日目〜
3,630
( 3,993 )
9日目〜
3,762
( 4,138 )
9日目〜
3,893
( 4,282 )
9日目〜
3,637
( 4,001 )
11日目〜
3,801
( 4,181 )
9日目〜
3,933
( 4,326 )
9日目〜
4,066
( 4,473 )
9日目〜
3,777
( 4,155 )
11日目〜
3,941
( 4,335 )
9日目〜
4,106
( 4,517 )
9日目〜
4,237
( 4,661 )
9日目〜
3,916
( 4,308 )
11日目〜
4,080
( 4,488 )
9日目〜
4,245
( 4,670 )
9日目〜
4,409
( 4,850 )
9日目〜
4,054
( 4,459 )
11日目〜
4,251
( 4,676 )
9日目〜
4,416
( 4,858 )
9日目〜
4,580
( 5,038 )
9日目〜
4,193
( 4,612 )
11日目〜
4,390
( 4,829 )
9日目〜
4,588
( 5,047 )
9日目〜
4,753
( 5,228 )
9日目〜
4,332
( 4,765 )
11日目〜
4,529
( 4,982 )
9日目〜
4,727
( 5,200 )
9日目〜
4,924
( 5,416 )
9日目〜
4,470
( 4,917 )
11日目〜
4,701
( 5,171 )
9日目〜
4,898
( 5,388 )
9日目〜
5,096
( 5,606 )
9日目〜
4,609
( 5,070 )
11日目〜
4,840
( 5,324 )
9日目〜
5,070
( 5,577 )
9日目〜
5,267
( 5,794 )
9日目〜
4,748
( 5,223 )
11日目〜
4,979
( 5,477 )
9日目〜
5,209
( 5,730 )
9日目〜
5,440
( 5,984 )
9日目〜
4,888
( 5,377 )
11日目〜
5,151
( 5,666 )
9日目〜
5,382
( 5,920 )
9日目〜
5,611
( 6,172 )
9日目〜
5,025
( 5,528 )
11日目〜
5,290
( 5,819 )
9日目〜
5,553
( 6,108 )
9日目〜
5,783
( 6,361 )
9日目〜
5,166
( 5,683 )
11日目〜
5,429
( 5,972 )
9日目〜
5,691
( 6,260 )
9日目〜
5,956
( 6,552 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。
  • ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要となります。
    ※一部組立品もございますが、お客様組立前提の商品となります。

概要・仕様

注意事項
新規設計の場合、ケーブルキャリアのリンクが不足する可能性があります。1、2リンク程度長めに選定し、装置取付時に調整(取り外し)されることをおすすめします。
全ストローク範囲で、ケーブルがケーブルキャリア内周側・外周側に過度な接触をしていないか確認してください。

組立の説明
1.クロスバーの組立2.クロスバーの取り外し3.リンクの組立4.リンクの取り外しクロスバーの片側をリンクに噛み込み、反対側を手
で押し込むか、ゴムハンマーで打ち込んでください
どちらかのリンクとクロスバーの隙間にドライバー
を差し込み、クロスバーをこじ開ける
リンクを次のリンクに向けて押し込み、ピンが完全
にはめ込まれるまで押し込んでください
ドライバーをリンク間の隙間に差し込み、回転させ
て外れれば取り外し完了です
 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 中荷重タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 中荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周フラップ開閉タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ
ケーブルキャリア 一般FA用 HSC0555シリーズ
ケーブルキャリア 一般FA用 HSC0665シリーズ
ケーブルキャリア 一般FA用 HSP0450-1BNシリーズ
メーカーミスミミスミミスミHANSHIN(ハンシン)HANSHIN(ハンシン)HANSHIN(ハンシン)
通常価格3,220-1,872 -1,737 -14,181 -17,117 -4,063 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜8日目〜9日目〜
種類角形角形角形角形角形角形
カバー種類標準標準標準片側カバータイプ片側カバータイプ密閉無しタイプ
特性高耐久標準標準標準標準標準
ケーブルの収納方法フラップ開閉フラップ開閉フラップ開閉スナップ(開閉)スナップ(開閉)スナップ(開閉)
使用温度範囲(℃)-40::120-40::120-40::80-40::100-40::100-25::100

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング