17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-

通常単価(税別)
4,342
税込単価
4,776
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ゴムでは難しい低周波数域から高周波数域で高い防振性能を発揮する、防振に最適な防振ゲルです。めねじ取付用...

詳細を確認
  • めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。選定ページはこちら
  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BGELFP

[ ! ]めねじ用金具に回り止めのフランジ加工をしております。スパナ等でおさえた上で取付をしてください。
[ ! ]仕様上、めねじ用金具が最大±6°ズレている可能性があります。使用には問題ございません。
[ M ]材質 本体:シリコーン 取付部:SUS304相当

規格表

型式
BGELFP020
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式D1D2H1H2t1t2M
(並目)
LW1×W2hP使用荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/mm}±20%
硬度使用周波数
Hz
本体の色¥基準単価
TypeNo.アスカーC針入度
軽量BGELFP02030242819126560×364.2×6長穴4612.25〜31.85{1.25〜3.25}10.68{1.09}4422〜①薄緑色3,340
05031.85〜73.50{3.25〜7.50}20.67{2.11}25.319〜②薄橙色
10073.50〜122.50{7.50〜12.50}40.18{4.10}44.517〜③薄青色
[ ! ]硬度:記載の数値は測定値の一例で、保証値ではありません。  針入度:JIS K2207・アスカーC:JIS S6050
[ ! ]めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。(並目/M6)
kgf=N×0.101972


仕様

■振動伝達率データ

[ ! ]グラフ内の数字は各タイプの”No.”になります。
[ ! ]記載の数値は全て計算値で、保証値ではありません。
■防振ゲルブシュ、防振ゲルの特長
・防振ゴムでは対処しにくい軽荷重、微振動の防振により効果的です。
・ヘタリが少なく、耐久性に優れています。
・防振効果に支障をきたす二次、三次共振がありません。
■特性
材 質耐候性耐水性耐油性耐オゾン使用温度範囲
シリコーン-40~200℃
天然ゴム××-30~ 60℃
クロロプレンゴム-20~ 70℃
◎=優  〇=良  △=可  ×=不可
[ ! ]シリコーン(Silicone)はシリコン(Silicon)をもとにつくりだされた人工化合物です。

取付方法

・荷重が均等に掛かるように取付けてご使用ください。
・防振ゲルは垂直方向の荷重のみご使用できます。またBGELP・BGELAは取付部の小径の方を上にして使用ください。
・ズレ、ねじれた状態での取付けは性能、耐久性が著しく低下しますので避けてください。
・引張り方向での使用は避けてください。
均一な荷重
不均一な荷重
ズレ、ねじれた取付け
吊り下げ
ステイ等を利用して
圧縮方向での吊り下げ

型番リスト

表示件数

ばね定数

(N/mm)

使用周波数範囲

(Hz)

使用荷重範囲

(N)

最大許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
10.68
[薄緑] 薄緑色
22~
12.25~31.85
31.85
10
1個
20.67
[薄橙] 薄橙色
19~
31.85~73.50
73.50
10
1個
40.18
[薄青] 薄青色
17~
73.50~122.50
122.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ゴムでは難しい低周波数域から高周波数域で高い防振性能を発揮する、防振に最適な防振ゲルです。めねじ取付用金具を採用し、簡易的な構造で防振します。

ご注意

  • めねじ取付用のボルトは別途ご選定ください。選定ページはこちら
  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜200201~
値引率基準単価10%13%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-
【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・プレート止めタイプ-
防振ゲル ゴム被覆タイプ
防振フット(軽量型)
ソフトシリコン防振ゴム QKQ
ビルトイン防振マウント(小型)
メーカーミスミミスミミスミナベヤ倉敷化工ナベヤ
通常価格4,342-10,747605 -1,128 -1,039 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし--
種類防振ゲル防振ゲル防振ゲル防振マウント・空気ばね防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル
材質シリコーンシリコーンシリコーンポリアミドゲル(シリコーン)エーテル系発砲ポリウレタン
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300301~700~300~300~300
接続形状めねじXプレート止めタイプめねじXプレート止めタイプおねじXプレート止めタイプ片端おねじ片端めねじ両端おねじ
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング