メカニカル部品技術窓口

高精度位置決めに不可欠なリニアエンコーダです。従来品よりもコンパクトになりました。両面テープでスケール...
詳細を確認

[ ! ]構成リードヘッドの向きに対するリファレンスマークセレクタとリミットアクチュエータの位置関係を示しています。
リードヘッド近辺で外部磁界が 6mT を超えると、リミットセンサーおよびリファレンスマークセンサーが誤作動する可能性があります。
| 機能 | 出力タイプ | シグナル | ピンNo. |
| 電力 | - | 5V電力 | 7 |
| 5V感知 | 8 | ||
| 0V電力 | 2 | ||
| 0V感知 | 9 | ||
| インクリメンタル信号 | RS422A デジタル | A+ | 14 |
| A- | 6 | ||
| B+ | 13 | ||
| B- | 5 | ||
| リファレンスマーク | RS422A デジタル | Z+ | 12 |
| Z- | 4 | ||
| リミット | オープンコレクタ | P | 11 |
| Q | 10 | ||
| セットアップ | - | X | 1 |
| シールド | - | 内部 | 未接続 |
| 外部 | ケース |
| 構成部品 | 数量 | |
| 1 | リードヘッド | 1 |
| 2 | スケール | 1 |
| 3 | スケールアプリケーター | 1 |
| 4 | データムクランプ | 1 |
| 5 | リファレンスマークセレクター | 1 |
| 6 | エンドカバー(2枚1組) | 1 |
| 7 | ロックタイト435 | 1 |
| Type | - | スケール全長L | - | 追加工 | |
| RQTX | - | 2000 | - | NR | (分解能の選択でTypeが確定) |
| 部品名 | 項目 | 仕様 | ||
| RQTX | RQTZ | RQTY | ||
| リードヘッド | 分解能 (μm) | 1 | 0.5 | 0.1 |
| 最高速度 (m/s) | 3.63 | 1.81 | 0.363 | |
| カウンタークロック周波数の 最低推奨値(MHz) | 4MHz | |||
| 電源 | DC5V±10% (<200mA) | |||
| リップル | 周波数最高500KHzで200mVpp | |||
| 温度 | 保管時-20~70℃ 動作時0℃~70℃ | |||
| 湿度 | 動作時、最高相対湿度80%(結露なし)。保管時、最高相対湿度95%(結露なし) | |||
| 防水性能 | Q4BCリードヘッド IP40 | |||
| 加速 | 動作時500m/s2, 11ms, 2/1sine | |||
| 衝撃(非動作) | 動作時400m/s2 | |||
| 振動(動作) | 55HZ~2000HZで最大100m/s2 BS EN 60068-2-6:1996 | |||
| 質量 | リードヘッド10g インターフェース100g ケーブル26g/m | |||
| 電磁波妨害適合性 | BS EN 61326 | |||
| ケーブル | シングルシールド式、外径最大4.25mm±0.25、屈曲寿命:曲げ半径30mmで20×106サイクル以上 | |||
| ケーブル仕様 | ケーブル長1.5m Dサブ15ピンオスプラグ付 *Dsubコネクタは、インチねじです。 | |||
| 電気統合 | リードヘッドは、当該EMC標準にあわせて設計されていますが、 EMCに準拠するには、正しい取り付けと遮断・アースに関する手順について必ず注意してください。 | |||
| スケール | タイプ | 硬質ステンレススチール | ||
| 相手機材材質 | 熱膨張率が0~22μm/m/℃までの金属、セラミック、複合材(スチール、アルミニウム、セラミック等) | |||
| 線膨張率 | 10.1±0.2μm/℃ | |||
| 両端固定方式 | 両面テープ付エンドカバー方式 | |||
| 操作仕様 | 温度:-20~70℃ 湿度:95%(結露なし) | |||
| リファレンスマーク | タイプ | スケール上50mm間隔に刻まれた黒線からリファレンスアクチュエータを使い1箇所選択。 | ||
| 繰返し再現性 | システム定格速度と動作温度は全体にわたり分解能と一致した繰返し精度(両方向) | |||
| 内容 | ページ |
| 保管と取扱い | 2 |
| リードヘッドの取付け図 | 3 |
| スケールの取付け図 | 4 |
| スケールの取付けに必要なもの | 5 |
| スケールの貼り付け | 6 |
| エンドカバー データムクランプ | 8 |
| リファレンスマークセレクタとリミットの取付け | 9 |
| クイックスタートガイド | 10 |
| リードヘッドの取付けとアライメント | 11 |
| システムのキャリブレーション | 12 |
| 出荷時設定の復元 オートゲインコントロール (AGC) の有効/無効切替え | 13 |
| トラブルシューティング | 14 |
| 出力信号 | 16 |
| 電気結線 | 17 |
![]() |
|
|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
高精度位置決めに不可欠なリニアエンコーダです。従来品よりもコンパクトになりました。
両面テープでスケール両端を固定するため、取り付けが容易です。
分解能は1μm, 0.5μm, 0.1μmの3種類からお選びいただけます。
| 型式 | スケ-ル全長L 指定100mm単位 | ¥基準単価1~4コ | ||||||
| L200~300 | L400~600 | L700~900 | L1000~1200 | L1300~1500 | L1600~1800 | L1900~2000 | ||
| RQTX | 200~2000 | 88,400 | 101,700 | 115,100 | 128,500 | 141,900 | 155,200 | 168,600 |
| RQTZ | 200~2000 | 92,400 | 105,800 | 119,200 | 132,600 | 146,000 | 159,400 | 172,800 |
| RQTY | 200~2000 | 110,000 | 123,400 | 136,900 | 150,300 | 163,700 | 177,100 | 190,500 |
|
|
| Type | − | L |
| RQTX | − | 800 |

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
リニアモータ駆動を採用し、長ストロークでの高速搬送や繰り返し位置決め精度±5μmを実現。最大ストローク1360mm、最大可搬質量15kg、独立制御可能な4個のスライダを設置可能です。ドライバセットで99,200円~発売中。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
ガイド・駆動部が一体型で部品点数が少なく、メンテナンスの手間を削減。最大ストローク1800mm、最大可搬質量20kg、最高2m/sの高速駆動で繰り返し位置決め精度±5μmを実現しました。ドライバセットで105,400円~発売中。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
標準タイプと同等サイズで1.5倍耐荷重が高く、重量物の搬送に最適。最大ストローク3720mm、最大可搬質量38kg、繰り返し位置決め精度±5μmの高性能で最短7日目出荷。ドライバセットで130,200円~発売中。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】アクチュエータ KS50 標準タイプ
1
ミスミ
一軸アクチュエータ LX20用 アタッチメント取付冶具
0通常価格(税別):2,000円

ミスミ
一軸アクチュエータ LXF フルカバータイプ
0
ミスミ
一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様
0
マシンエンジニアリング
ピックアップユニット 外部入力タイプ
0通常価格(税別):42,820円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~