メカニカル部品技術窓口

| 対応ロボット機種 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | Type | 取付加工 | リンク | ||||
| ロボット位置 決め方式[ ! ] | 取付加工 | ||||||||
| RV-2FR (可搬質量3kg/リーチ504mm) | RV-2FRL (可搬質量3kg/リーチ649mm) | SS400 | 無電解 ニッケルメッキ | STM | 外ノック[ ! ] | MV2A | 規格表 | ||
| RV-4FR (可搬質量4kg/リーチ515mm) | RV-4FRL (可搬質量7kg/リーチ649mm) | MV3A | 規格表 | ||||||
| RV-7FR (可搬質量7kg/リーチ713mm) | RV-7FRL (可搬質量7kg/リーチ908mm) | MV4A | 規格表 | ||||||
| RV-8CRL (可搬質量8kg/リーチ931mm) | MV5A | 規格表 | |||||||
| RV-7FRLL (可搬質量7kg/ リーチ1503mm) | RV-13FR (可搬質量13kg/ リーチ1094mm) | RV-13FRL (可搬質量13kg/ リーチ1388mm) | RV-20FR (可搬質量20kg/ リーチ1094mm) | MV6A | 規格表 | ||||

■スタンド加工図
■ロボット取付穴加工図
対応ロボット機種:三菱電機
RV-2FR, RV-2FRL(位置決め方式:外ノック)

|
| ■規格表 | ■価格表 ■質量(参考) ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。 | ■数量スライド価格表 | ■納期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■注文例
|
|
|
|
| Alterations | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 |
| スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |
| Code | PHX | NC |
| Spec. | ![]() | ![]() |
| ¥/1Code | 2,500 | 500 |
型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (PHX・NC) |
STM | - | MV2A | - | H100 | - | PHX-NC |
■スタンド加工図
■ロボット取付穴加工図
対応ロボット機種:三菱電機
RV-4FR, RV-4FRL(位置決め方式:外ノック)

|
|
| ■規格表 | ■価格表 ■質量(参考) ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。 | ■数量スライド価格表 | ■納期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■注文例
|
|
|
|
| Alterations | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 |
| スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |
| Code | PHX | NC |
| Spec. | ![]() | ![]() |
| ¥/1Code | 2,500 | 500 |
型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (PHX・NC) |
STM | - | MV3A | - | H100 | - | PHX-NC |
■スタンド加工図
■ロボット取付穴加工図
対応ロボット機種:三菱電機
RV-7FR, RV-7FRL(位置決め方式:外ノック)

|
|
| ■規格表 | ■価格表 ■質量(参考) ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。 | ■数量スライド価格表 | ■納期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■注文例
|
|
|
|
| Alterations | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 |
| スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |
| Code | PHX | NC |
| Spec. | ![]() | ![]() |
| ¥/1Code | 2,500 | 500 |
型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (PHX・NC) |
STM | - | MV4A | - | H100 | - | PHX-NC |
■スタンド加工図
■ロボット取付穴加工図
対応ロボット機種:三菱電機
RV-8CRL(位置決め方式:外ノック)

|
|
| ■規格表 | ■価格表 ■質量(参考) ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。 | ■数量スライド価格表 | ■納期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■注文例
|
|
|
|
| Alterations | 位置決め用ノック穴追加 | 取付ボルト穴径変更 |
| スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | スタンド下板の穴径をΦ9に変更 | |
| Code | PHX | NC |
| Spec. | ![]() | ![]() |
| ¥/1Code | 2,500 | 500 |
型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (PHX・NC) |
STM | - | MV5A | - | H100 | - | PHX-NC |
■スタンド加工図
■ロボット取付穴加工図
対応ロボット機種:三菱電機 RV-7FRLL, RV-13FR,
RV-13FRL, RV-20FR(位置決め方式:外ノック)

|
| ■規格表 | ■価格表 ■質量(参考) | ■数量スライド価格表 | ■納期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■注文例
| ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
|
|
|
| Alterations | 位置決め用ノック穴追加 |
| スタンド下板にノック穴2ヵ所追加 | |
| Code | PHX |
| Spec. | ![]() |
| ¥/1Code | 2,500 |
型式 | - | 取付加工 | - | H | - | (PHX) |
STM | - | MV6A | - | H100 | - | PHX |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
ロボットスタンド-ファナック製ロボット対応
0通常価格(税別):75,499円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド-ファナック
4
ミスミ
ロボットスタンド-エプソン
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-安川電機
0
鍋屋バイテック
ロボットスタンド-安川電機製ロボット対応
0通常価格(税別):75,499円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):254円~