メカニカル部品技術窓口

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認| ドライバ | モータ |
![]() | ![]() |
| 注文例 | 型式 | + | ドライバ型番 |
| C-28STM01 | + | DR42A |
| 型式 | ドライバ型番 | ステップ角 (°) | L (mm) | リード線 (本) | 定格電流 (A/相) | 励磁最大静止トルク(mN·m) | ロータ―慣性モーメント (g·cm²) | ドライバ 出力電流(A) | ドライバ 電源電圧(V) | モータ質量 (g) | ドライバ質量 (g) | セット品 ¥基準単価 |
| Type | ||||||||||||
| C-28STM01 | DR42A (ドライバを含む場合のみ) | 1.8 | 32 | 4 | 0.67 | 63 | 9 | 0.1~2.2 | DC: 15~32 | 200 | 116 | ¥7,920 |
| C-28STM02 | 45 | 95 | 12 | ¥8,330 | ||||||||
| C-28STM03 | 50 | 120 | 18 | ¥8,410 |
特長
| 項目 | C-DR42A | |||
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
| 出力電流(連続) | 0.1 | - | 3 | A |
| 電源電圧(DC) | 12 | 24 | 32 | Vdc |
| 入力電流(理論値) | 6 | 10 | 16 | mA |
| 入力電圧(理論値) | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
| 入力信号最小パルス幅 | 1.5 | - | - | us |
| ステップパルス周波数 | 0 | - | 160 | kHz |
| 絶縁抵抗 | 500 | MΩ | ||
| 冷却方式 | 自然冷却または強制風冷 | |
| 使用環境 | 周辺環境 | 他の熱源機器の近くに置かないでください。粉塵やオイルミスト、腐食性ガスのある場所、湿度が高く、強い振動のある場所での使用を避けてください。 また、可燃性ガスや導電性粉塵のある場所での使用を控えてください。 |
| 温度 | -5℃ ~ +50℃ | |
| 湿度 | 40 ~ 90%RH | |
| 振動 | 5.9m/s2MAX | |
| 保存温度 | -20℃~80℃ | |
| 海抜 | 1000m以下 | |
| 質量 | 約 90 g | |

| 信号 | 機能 |
| PUL+ | パルス信号:パルスの立ち上がりエッジで有効。PULが高電位のとき4.5~28Vdc、低電位のとき0~0.5V。パルス信号に確実に応答するために、パルス幅は1.5μs以上である必要があります。 |
| PUL- | |
| DIR+ | 方向信号:高/低電位信号。モータの確実な方向転換を保証するために、方向信号はパルス信号の少なくとも2μs前に確立される必要があります。 モータの初期動作方向はモータの配線に依存し、任意の相巻線(例:A+、A-の交換)を交換することで初期動作方向を変更できます。DIRが高電位のとき4.5~28Vdc、低電位のとき0~0.5V。 |
| DIR- | |
| ENA+ | イネーブル信号:この入力信号はイネーブルまたは禁止に使用されます。ENA+は4.5~28Vdcに接続され、ENA-が低電位(または内部フォトカプラが導通)に接続されると、 ドライバはモータの各相の電流を切断し、モータを自由状態にします。このとき、ステップパルスは応答しません。この機能が不要な場合は、イネーブル信号端を開放しておけばよいです。 |
| ENA- |
| 信号 | 機能 |
| GND | 直流電源のグランド |
| +Vdc | 直流電源の正極。供給電圧範囲:直流15~32Vdc、推奨動作電圧は24Vdc。 |
| A+、A- | モータA相コイルのインターフェース |
| B+、B- | モータB相コイルのインターフェース |
| No | 点滅回数 | 赤色LED点滅波形 | 異常理由 |
| 1 | 1 | ![]() | 過電流または相間短絡エラー |
| 2 | 2 | ![]() | 過電圧エラー |
| 3 | 3 | ![]() | 未定義 |
| 4 | 4 | ![]() | 未定義 |
![]() | ![]() | |
| 電流シンク出力接続方法 | 電流ソース出力回路接続方法 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,450円 ( 4,895円 ) | 9日目〜 |
7,920円 ( 8,712円 ) | 9日目〜 |
4,780円 ( 5,258円 ) | 9日目〜 |
8,330円 ( 9,163円 ) | 9日目〜 |
4,850円 ( 5,335円 ) | 9日目〜 |
8,410円 ( 9,251円 ) | 9日目〜 |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ


| 不具合内容 | 考えられる原因 | 着眼ポイント | ソリューション |
| ドライバのエラー表示灯が点灯(赤) | 電源電圧異常 | ドライバ位置①・⑥ | DC24Vの電源が正しく供給されていることを確保 |
| モータ配線の不具合 | ドライバ位置⑤ | 配線を点検 | |
| ドライバ・モータの破損 | ー | 正しく配線されたことを確認した後、モータやドライバの点検を行い、破損した場合は新品と交換 | |
| モータが作動しない | 停電 | ドライバ位置①・⑥ | 電源表示灯が緑色に点灯しているかなどを確認。点灯していない場合は、電源配線を点検し、通電を復旧させる |
| パルス電流不足 | ドライバ位置② | パルス電流値を7~16mAの範囲内に調整 | |
| ピッチ数の設定が大きすぎる | ドライバ位置➂ | ピッチ数を小さい値に設定する | |
| 電流値の設定が小さすぎる | ドライバ位置④ | 適切な電流値に設定する | |
| モータ軸がフリー状態になっている | ドライバ位置② | ENA+/ENA-の接続を止める(または電源を切る) | |
| モータの回転方向が違う | モータ配線の不具合 | ドライバ位置⑤ | A+とA-を入れ替える(またはB+とB-を入れ替える) |
| 位置決め異常 (指令より多い/少ない) | ノイズ干渉 | ツイストペアシールドケーブルを使用する | |
| シールドが接地していない | ドライバ位置② | 信号ケーブルのシールドを接地させる | |
| ピッチ数の設定が異なる | ドライバ位置➂ | 設定値を再確認する | |
| 電流値の設定が小さすぎる | ドライバ位置④ | 適切な電流値に設定する | |
| 加速時にモータが停止する | 加速時間が短い | ー | 加速時間を長くする |
| 負荷が大きすぎる | ー | 負荷を減らして再度運転してみるか、より大きなモータを使用する | |
| 電流値の設定が小さすぎる | ドライバ位置④ | 適切な電流値に設定する |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKシリーズ
0通常価格(税別):5,548円~

シナノケンシ
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
0通常価格(税別):3,954円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 42シリーズ
5通常価格(税別):3,720円~

シナノケンシ
2軸同時駆動スピードコントローラ&ステッピングモータ2台セットCSA-UTシリーズ
4通常価格(税別):31,083円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クローズドループステッピングモーター 42シリーズ
0通常価格(税別):5,390円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クローズドループステッピングモーター 57シリーズ
0通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 20シリーズ
5通常価格(税別):4,590円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 減速機付き 57シリーズ
4.5通常価格(税別):7,240円~