17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 軸受内径D(d)寸法(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 ベアリングホルダタイプ

通常単価(税別)
3,3004,160
税込単価
3,6304,576
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
外形図
[ ! ]ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。変形して使用できなくなります。
[ ! ]本商レバーを引っ張りながら回転させると、クランプ時にレバーが留まる角度を自在に変えられます。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
Type本体クランプレバー使用ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
C−MTQDBS20C相当四三酸化鉄皮膜アルミダイカスト焼付塗装ラジアルベアリング
 
注文例型式(Type・d)
 C-MTQDB12

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LL1DHTBd1XbWP1FGベアリングNo.使用止め輪¥基準単価
Typed
C−MTQDB10251430485104.594323323166900ZZRTWN223,300
1232506105343525186901ZZRTWN243,690
15281735565.511.56373727216902ZZRTWN284,160
[ ! ]軸受ブランドは一定ではありません。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
当社類似品はこちらです。寸法、仕様の違いをご確認の上、ご検討ください。
項目当社類似品
MTQDB
エコノミーシリーズ
C-MTQDB
本体材質SS400S20C相当
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
D寸 軸受内径(φ)10・12・15・2010・12・15
クランプレバー材質亜鉛ダイカストアルミダイカスト
表面処理焼付塗装焼付塗装
レバーねじ材質SUM23SS400相当
表面処理黒クロメート四三酸化鉄皮膜
RoHS10対応保証外
[ ! ]当社類似品では表面処理無電解ニッケルメッキのご用意がございます。

型番リスト

表示件数

軸受内径D(d)寸法

(φ)

最小発注数量
10
1個
12
1個
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 ベアリングホルダタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 ベアリングホルダタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 ユニットタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 フランジタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用クランププレート 角型 ベアリングホルダタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 ユニットタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 面接点タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,300-2,000 -2,740 -3,5702,150 -1,350 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
回転止め種類回転止めセット回転止めセット回転止めセット回転止めセット回転止めセット回転止めセット
形状フランジ付フランジ付フランジ付ブロックブロックブロック
タイプべリングホルダ一体型スタンダードスタンダードべリングホルダ一体型スタンダードスタンダード
材質アルミ合金
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜黒アルマイト四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

30度台形ねじ用回転止めセットカテゴリの売れ筋ランキング