17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 軸受内径D(d)寸法(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用クランププレート スタンダードタイプ

通常単価(税別)
2,240
税込単価
2,464
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
外形図
[ ! ]ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。変形して使用できなくなります。
[ ! ]レバーを引っ張りながら回転させると、クランプ時にレバーが留まる角度を自在に変えられます。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
Type本体クランプレバー
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
C−DPNKアルミ合金黒アルマイト処理アルミダイカスト焼付塗装
 
注文例型式(Type・D)
 C-DPNK12

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量(g)¥基準単価
TypeD
C−DPNK8862,240
1085
1283
1481
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
当社類似品はこちらです。寸法、仕様の違いをご確認の上、ご検討ください。
項目当社類似品
DPNK
エコノミーシリーズ
C-DPNK
本体材質アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト
D寸 軸受内径(φ)8・10・12・148・10・12・14
クランプレバー材質亜鉛ダイカストアルミダイカスト
表面処理焼付塗装焼付塗装
レバーねじ材質SUM23SS400相当
表面処理黒クロメート四三酸化鉄皮膜
RoHS10対応保証外
[ ! ]当社類似品では表面処理無電解ニッケルメッキのご用意がございます。
 
■取付方法
①相手側プレートにクランププレート固定用の
ねじ穴を加工してください。
②六角穴付ボルトでクランププレートを
固定してください。
③ねじ軸の位置、インジケータのメモリが
(0 ゼロ)であることを確認し、インジケータに
付属の止めねじで固定してください。
 
関連商品
コンパクトポジション・インジケータークランププレート
商品Type桁数 回転方向スピンドルスタンダードタイプベアリングタイプ内径
スリーブ材質
SS400相当SUS304相当ピッチ内径商品Type商品Type
外形図E-DPNRE-DSNRR(4桁・右回転)1・2・3・4・58・10・12・14外形図C-DPNK外形図C-DPNKB8・10・12・14
外形図E-DPMRE-DSMR
外形図E-DPTRE-DSTR

型番リスト

表示件数

軸受内径D(d)寸法

(φ)

最小発注数量
8
1個
10
1個
12
1個
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

概要・仕様

使用例
外形図
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用クランププレート スタンダードタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台形ネジ回転固定
5
満足度:5.0
堅牢性はないですが、とてもシンプルなデザインで無駄がない印象です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用クランププレート スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用クランププレート 角型 ベアリングホルダタイプ
ラージポジションインジケーター用クランププレート スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 ベアリングホルダタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 ユニットタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 ユニットタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,2403,5705,1503,300 -2,150 -2,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
回転止め種類回転止めセット回転止めセットポジションインジケータ用回転止めセット回転止めセット回転止めセット回転止めセット
形状ブロックブロックブロックフランジ付ブロックフランジ付
タイプスタンダードべリングホルダ一体型スタンダードべリングホルダ一体型スタンダードスタンダード
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

30度台形ねじ用回転止めセットカテゴリの売れ筋ランキング