17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 軸受内径D(d)寸法(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 ユニットタイプ

通常単価(税別)
2,1502,400
税込単価
2,3652,640
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
・エコノミーシリーズの30度台形ねじとサポートユニットとセットで使用することで大幅なコストダウンが可能です。
外形図
寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。変形して使用できなくなります。
規格表
注文例 型式(Type·Q)
 C-MDWZP8
 
Type本体クランレバー

ねじ

[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
CーMDWZPS20C相当四三酸化鉄皮膜アルミダイカスト焼付塗装SS400相当四三酸化鉄皮膜

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番THRE対応サポートユニット¥基準単価
TypeQ固定側支持側
CーMDWZP854.515226CーMDWZ8CーMDUZ82,150
1059.520238CーMDWZ10CーMDUZ102,150
1210CーMDWZ12CーMDUZ122,270
1561.5222512CーMDWZ15CーMDUZ152,400
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ねじ軸を挿入しない状態での使用(空締め)は行わないでください。変形して使用できなくなります。
使用例

■エコノミーシリーズで構成した使用例

使用例

エコノミーシリーズからの選定で簡単に
台形ねじユニットが完成します

※ポジションインジケーターはこちら

関連商品


型番リスト

表示件数

軸受内径D(d)寸法

(φ)

最小発注数量
8
1個
10
1個
12
1個
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
9日目〜
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 ユニットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 ユニットタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 ユニットタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 面接点タイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 縦締めタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 横締めタイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 丸型 ベアリングホルダタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,150-2,000 -1,350 -1,460 -2,040 -3,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
回転止め種類回転止めセット回転止めセット回転止めセット回転止めセット回転止めセット回転止めセット
形状ブロックフランジ付ブロックブロックブロックフランジ付
タイプスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードべリングホルダ一体型
材質
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

30度台形ねじ用回転止めセットカテゴリの売れ筋ランキング